MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások View All
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Felületcsiszoló, 3063
      • Lézervágó gép
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600ZT

  1. Vízszintes marók
  2. SK-50
  3. EC-1600ZT

EC-1600ZT

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
CNC vízszintes maró 1626 x 1270 x 1016 mm-es járatokkal

A rendkívül népszerű Haas EC sorozatú HMC-k nagyméretű megmunkálási térfogatot és 10 000 lb maximális munkadarab kapacitást biztosítanak, így tökéletes megoldást kínálnak nagyméretű munkadarab-megmunkálási igényeihez. Rendelkezésre állnak modellek, amelyek T-horony asztalba integrált 4. tengelyes forgó szorítófelülettel vannak felszerelve, annak érdekében, hogy hozzáférést biztosítsanak egy munkadarab vagy szerszámozási oszlop négy oldalához vagy egyidejű 4-tengelyes megmunkálásához. Az EC-1600ZT esetében nagyobb a Z-tengely úthossza, mint a standard EC-1600-nál.

  • Megnövelt Z-tengely úthossz
  • Standard oldalsó felszerelésű szerszámváltó, 50 + 1 szerszámos
  • SK-50 kúpú orsó 2-sebességes hajtóművel
  • Extra nagy munkatér
  • 78" max munkadarab-kilengés integrált 4. tengellyel (opcionális)

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 50 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 7.5k Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Műszaki adatok
  • Forgóasztal illesztési táblázat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 7500 rpm fordulatszámú orsó
  • 7500 f/perc fordulatszámú orsó

Szerszámváltók

  • 50+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltó, 50-es kúp

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Változtatható áramoltatású hűtőközeg
  • Forgácskihordó
  • Burkolat szellőztető rendszer
  • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Forgácstálca-szűrőkészlet
  • Egyfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • A vezérlés érintőképernyője
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
  • 6 hónapos normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • EC-sorozat szórólap
VIDEÓK
Recently Updated

Vízszintes maró: Gyors áttekintés


Függetlenül attól, hogy vízszintes megmunkáló központra van szüksége a nagy mennyiségű gyártáshoz és a felügyelet nélküli üzem érdekében, vagy valóban nagy megmunkálási térfogatra és maximális súlykapacitásra, a Haas rendelkezik olyan HMC-vel, amely megfelel a célra. Ez a videó áttekintést nyújt palettaváltó maróinkról, nagy vázas HMC-inkről és öttengelyes vízszintes maróinkról.

Az újratervezett EC-1600
Az újratervezett EC-1600 számos újdonsággal rendelkezik, amelyek jobbá teszik, mint előtte bármikor, mint például a gyorsabb orsó és szerszámváltó, a merevebb öntvények és újak a felhasználói kényelmet növelő funkciók.
Vezeték nélküli intuitív mérési rendszer mérőérintkezővel
A Haas Wireless Intuitive Probing System (WIPS) segítségével az idő tört része alatt állíthatja be a szerszám- és munkadarab eltolásokat. Többé nincs szükség élkeresőkre vagy papírcsíkokra a szerszám alatt.
A Haas EC-1600ZT-5AX
Fogtuk a kipróbált és jól bevált EC-1600ZT modellünket, és felruháztuk 4. és 5. tengelyes képességekkel, annak érdekében, hogy nagy munkadarabok teljes 5-tengelyes megmunkálására képes HMC-t hozzunk létre.
Képek és videók megjelenítése a Haas vezérlésen az M130 segítségével
Mark bemutatja a nagy teljesítményű Haas M130 média megjelenítési funkciót. Az M130 parancsok használatával megjelenítheti a beállítási értékeket tartalmazó oldalakat, a szerszámlistákat, a munkautasításokat és akár a videókat is - és mindezt a programon belül.
VÁSÁRLÓI BESZÁMOLÓK

Actron Engineering

„Azért döntöttünk az EZ-1600ZT megvásárlása mellett, mert olyan nagyobb munkadarabbal akartunk dolgozni, melyekről úgy gondoltuk, hogy mind a négy oldalról meg lehetne munkálni. Azt is éreztük, hogy sok gyártáshoz túl sok beállítás szükséges a függőleges gépeken, és tetszett az a lehetőség, hogy a C tengelyen forogva a munkadarab körül különböző típusú megmunkálásokat végezhetünk.”

– John Staszewski, Actron Engineering elnöke

Vásárlói érdekességek – Straton Industries

A Straton Industries az elmúlt öt évben Haas CNC gépeket használt a repülőgépipar és az űrkutatás számára készült munkadarabok gép megmunkálásához. Egy 5-tengelyes UMC-750 univerzális megmunkálóközponttal kezdték, és azóta további öt Haas gépet adtak hozzá, beleértve két UMC-500SS 5-tengelyes univerzális megmunkálóközpontot, két EC-1600ZT vízszintes megmunkáló központot és egy ST-20Y esztergaközpontot. 

 

 

 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

KISEBB MUNKATÉR

Haas EC-1600

EC-1600

CNC vízszintes maró 1626 x 1270 x 1016 mm-es járatokkal

  • 50 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 7.5k Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

VMC w/ KISEBB MUNKATÉR

Haas VF-840

VF-8/40

CNC függőleges maró 1626 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás


Szorítófelület átmérője – Opcionális 4. tengely: 30" (762 mm)


Max. munkadarab-kilengés, EC-1600ZT: 78" (1981 mm)

Valamennyi VF-2 oszlop EC-1600 gépeken készül

A HAAS GÉPEK KÉSZÍTIK A HAAS GÉPEKET!

Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 64.00 in 1626 mm
Y tengely 50.00 in 1270 mm
Z tengely 40.00 in 1016 mm
Az orsó középvonala a táblázathoz 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Max. sebesség 7500 rpm 7500 rpm
Max. nyomaték 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kúpos CT or BT 50 CT or BT 50
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 64.0 in 1626 mm
Szélesség 36.0 in 914 mm
T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-horony tengelytáv 4.92 in 125 mm
Alapértelmezett T-hornyok száma 7 7
Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Asztal 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Szorítófelület átmérője 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Max. munkadarab-kilengés 78.0 in 1981 mm
Szorítófelületen lévő max. súly 10000 lb 4536.0 kg
Max. teljesítmény 5.0 hp 3.7 kW
Forgatónyomaték (folyamatos) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Holtjáték 30 arc-sec 30 arc-sec
Fékezőnyomaték 4000 ft-lbf 5423 Nm
Minimális felbontás 0.001 ° 0.001 °
Indexelési pontosság ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Ismételhetőség 15 arc-sec 15 arc-sec
Gyorsjáratok – B 36 °/sec 36 °/sec
Max. forgácsolás B 36 °/sec 36 °/sec
Az orsó középvonala a táblázathoz 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 500 ipm 12.7 m/min
Gyorsjárat – X 600 ipm 15.2 m/min
Gyorsjáratok - Y 600 ipm 15.2 m/min
Gyorsjárat – Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 4000 lbf 17793 N
Max. tolóerő Y 8000 lbf 35586 N
Max. erő a Z tengely irányában 8000 lbf 35586 N
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 50+1 50+1
Max. szerszámátmérő (tele) 4.0 in 102 mm
Max. szerszámátmérő (szomszédos üres) 10.0 in 254 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 20 in 508 mm
Max. szerszámtömeg 30.0 lb 13.6 kg
Szerszámcsere (átl) 8.00 s 8.00 s
Forgácsolások között (átl.) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 7500 rpm 7500 rpm
Meghajtórendszer 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 192.0 in x 166.0 in x 136.0 in 488 cm x 422 cm x 346 cm
Exportláda 192.0 in x 166.0 in x 140.0 in 488 cm x 422 cm x 356 cm
Tömeg 29700 lb 13472.0 kg
Weight, Export Crate 31,400 lb 14,243.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/70+1 SMTC 31,279 lb 14,188.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 32,320 lb 14,660.0 kg

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 VAC-on működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA WARNING
HA2TS EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5C EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5C2 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5C3 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5C4 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5CS EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRC160 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRC210 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160-2 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SS EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210-2 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210M EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210SP EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT310 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT310SP EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT450 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRTA5 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRTA6 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
T5C EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
T5C2 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
T5C3 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
T5C4 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TR160 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TR160-2 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TR200Y EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TR210 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TR310 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TRT100 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TRT160 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TRT210 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TRT70 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210HT EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH240 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5C2-T EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT210SS EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5C-T EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5C3-T EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HA5C4-T EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TRT310 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT310SS EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT630 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT350 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
LT260 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255