MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
      • Freze Otomatik Parça Yükleyici
      • VMC/UMC Yandan Yüklemeli Otomatik Parça Yükleyici
      • Kompakt Otomatik Parça Yükleyici
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler View All
      • Çok Eksenli Çözümler
      • Y Eksenli Tornalar
      • 5-Eksenli Frezeler
    • Haas Tornalar Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Torna Otomatik Parça Yükleyici
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Freze
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500/50

  1. Yatay Frezeler
  2. 50 Konikli
  3. EC-500/50

EC-500/50

    SADECE CNY
Not Currently Available In Your Region
500 mm Çift Palet HMC, 50-Konikli, 813 x 635 x 711 mm hareket ile

Büyük parçalar ve sertleştirilmiş bloklar için yüksek hacimli üretim ve gözetimsiz operasyon amacıyla tasarlanmış olan EC-500/50, 40 konikli palet değiştirici makinenin daha küçük olan yerleşim alanı ile 50 konikli güç ve daha büyük çalışma alanı sunar. Yüksek hız, senkronize hareket için tam 4 eksenli döner sistem ve verimli talaş yönetimi için arkadan çıkışlı talaş konveyörü özelliklerine sahiptir. 

  • Ağır kesim işlemleri için güçlü 50 konikli iş mili
  • Standart 50+1 takım yana monteli takım değiştirici
  • 500 mm'lik paletli dahili palet değiştiricisi
  • Tam 4 eksenli döner sistem

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 50 Konik
  • 4 Eksen
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Makine Bilgileri
  • Detaylar
  • Teknik Özellikler

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 7.500 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 50+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, 50 Konikli

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Değişken Akışlı Soğutma Sıvısı
  • Kayış Tipi Talaş Konveyörü HMC
  • Havalı Cam Temizleyici
  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • Tek Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Dokunmatik Kontrol Ekranı
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • İkinci Referans Pozisyonu
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB

Ürün Seçenekleri

  • 4. Eksen Döner Tabla Cetvelleri
  • Telefon Şarj Standı

İş Parçası Bağlama

  • EC-500 Palet Kiti, İnç
  • EC-500 Palet Kiti, Metrik

Sevkiyat

  • Kaldırma Düzeneği

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
  • 6 Ay Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • CDF Konveyör Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • EC Serisi Broşürü
VİDEOLAR
Recently Updated

EC-500/50 Yakından Bakış


Yeni 50 konikli Haas EC-500/50 HMC’yi çalışırken görmek mi istiyordunuz? O zaman şanslısınız. HaasTec 2020 Canlı Yayından alınan bu videoda canlı olarak gerçekleştirilen ağır kesim işlerinin yanı sıra bu ağır iş yatay tezgahı hakkında çok sayıda yararlı bilgi edineceksiniz.

Recently Updated

Yatay Freze: Hızlı Genel Bakış


İster yüksek hacimli üretim ve gözetimsiz operasyon için bir yatay işleme merkezine, ister gerçekten büyük iş küplerine ve maksimum ağırlık kapasitesine ihtiyacınız olsun, Haas’ta her bütçeye uygun bir HMC vardır. Bu video, palet değiştirme frezelerimize, büyük çerçeveli HMC'lere ve beş eksenli yatay frezelere genel bir bakış sağlar.

İLGİLİ ÜRÜNLER

40 Konikli Versiyon

Haas EC-500

EC-500

813 x 635 x 711 mm hareket ile 500 Çift Palet HMC

  • 40 Konik
  • 4 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Dikey Yaklaşım

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

1016 x 660 x 635 mm hareketli CNC Dik Freze

  • 50 Konik
  • 3 Eksen
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Daha Büyük Çalışma Alanı

Haas EC-1600

EC-1600

1626 x 1270 x 813 mm hareketli CNC Yatay İşleme Merkezi

  • 50 Konik
  • 3 Eksen
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Genel Bakış

EC-500/50, çok tercih eidlen 500 mm palet değiştiricili yatay işleme merkezimize, güçlü bir 50 konikli iş mili ekleyerek, daha küçük bir yerleşim alanında 50 konikli kesme yeteneği kazandırıyor.

Teknik Özellik Karşılaştırması (İnç)

NOT: Üretim öncesi teknik özellikler ve boyutlardır; önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. YENİ MODEL ÖNCEKİ MODEL
Eksen Hareketleri (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
İsteğe Bağlı İş Mili Teknik Özellikleri (hız, güç, konik) 10.000 dev/dk, 60 hp, 50T 12.000 dev/dk, 30 hp, 40T
Takım Değiştirici Kapasitesi 50+1 40+1
Opsiyonel Takım Değiştirici Kapasitesi Yok 70+1
Hızlı Hareketler (X, Y, Z) 1000 inç/dk 1000 inç/dk
Maksimum İlerleme Hızı 500 inç/dk 500 inç/dk
90° Dönme Süresi 3 sn 5,5 sn
Paletteki Maksimum Ağırlık 880 lb 660 lb
Dönme Torku (Sürekli) 424 ft-lb 300 ft-lb

Teknik Özellik Karşılaştırması (Metrik)

NOT: Üretim öncesi teknik özellikler ve boyutlardır; önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. YENİ MODEL ÖNCEKİ MODEL
Eksen Hareketleri (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
İsteğe Bağlı İş Mili Teknik Özellikleri (DEV/DK, Hp, Konik) 10.000 dev/dk, 44,7 kW, 50T 12.000 dev/dk, 22,4 kW, 40T
Takım Değiştirici Kapasitesi 50+1 40+1
Opsiyonel Takım Değiştirici Kapasitesi Yok 70+1
Hızlı Hareketler (X, Y, Z) 25,4m/min 25,4 m/min
Maksimum İlerleme Hızı 12,7 m/dk 12,7 m/dk
90° Dönme Süresi 3 sn 5,5 sn
Paletteki Maksimum Ağırlık 400 kg 300 kg
Dönme Torku (Sürekli) 575 Nm 407 Nm

50 Konik İş Mili

EC_500/50’te, Haas yapımı iki hızlı bir şanzıman kullanarak geniş bir sabit beygirgücü bandı, ağır kesimler için iyi düşük hızlı tork ve 500 dev/dk üzeri aralık için daha yüksek tork sunan 7.500 dev/dk 50 konik iş mili ile birlikte standarttır.

Ağır kesimler ve yüksek malzeme çıkarma oranları için, yüksek performanslı 7.500 dev/dk iş mili de mevcuttur. 60 hp vektör sürücü ile çalışan bu iş mili, standart iş millerine göre dev/dk aralığında daha yüksek güç sağlar. 10.000 dev/dk, 60 hp iş mili de mevcuttur.

  • 2 hızlı şanzıman, tesislerimizde tasarlanmış, üretilmiş ve monte edilmiştir
  • Daha büyük çaplı takımlar ve sert malzemeler için daha fazla güç
  • Komut verilen dev/dk’e göre Otomatik Yüksek veya Düşük Dişli seçimi
  • M-kodlar ile kullanıcı tarafından programlanabilir Yüksek veya Düşük dişli seçimi

İsteğe bağlı 7.500 dev/dk, 60 Beygir gücü (44,7 kW) Tepe Vektör Tahrikli İş Mili BURAYA TIKLAYIN

İsteğe bağlı 10.000 dev/dk, 60 Beygir gücü (44,7 kW) Tepe Vektör Tahrikli İş Mili  BURAYA TIKLAYIN

 

 

EC-500/50 Soğutma Sıvısı Halkası

İş mili uç normunu çevreleyen 4-nozul soğutma sıvısı halkası mükemmel şekilde konumlandırılmıştır ve böylece nozuller en kısa takıma çevrilebilirken diğerleri daha uzun takımlara konumlandırılabilir. Kompakt, silindir şeklinde tasarımı talaşların üstte birikmesini önler. NOT: EC-500/50’de Haas Programlanabilir Soğutma Sıvısı Nozulu (P-COOL) bulunmamaktadır.

EC-500/50 Talaş Yönetimi

Tamamen yeniden tasarlanan EC-500/50, artırılmış rijite ve daha iyi kesme performansı için bütünüyle yeni döküm parçaları, 127 mm fazladan Y eksen hareketi ve büyük ölçüde geliştirilen talaş boşaltma özelliğiyle her açıdan geliştirilmiştir.

EC-500/50’nin geliştirilmiş talaş yönetimi sisteminin temelinde, doğrudan iş milinin altında, makinenin merkezinde yer alan daha geniş bir kayış tipi talaş konveyörü bulunmaktadır. İç muhafazanın dik duvarları, talaşları kolayca konveyöre geçirir. 

Konveyör, talaşları tam boyutlu bir endüstriyel varil yüksekliğinden tahliye eder. Tavana monteli yüksek basınçla yıkama nozulleri ayrı bir soğutucu pompa tarafından beslenir soğutma sıvısını talaşların toplanabileceği alanlara yönlendirmenizi sağlayarak talaş tahliyesini daha da iyi hale getirir. 

EC-500/50 Palet Programlama Tablosu


Önceki Haas palet değiştirme tezgahlarında, hangi paletin yüklü olduğuna bağlı olarak Palet Programlamlama Tablosu’ndan (PST) parça programını çağırmak için G188 kodu kullanılıyordu. Sürekli işlem, palet değişikliği için bir M50, yüklenen palet programını çağırmak için G188 ve tüm süreci tekrarlamak için bir M99 kodundan oluşan bir ana programın çalıştırılması ile gerçekleştirilebiliyordu. M50 zamanlanan bir sonraki paleti yüklüyordu ve G188 palet için tanımlanan programı çağırıyordu.

G188 ile işleme sürecini palet programlarından birinin ortasında yeniden başlatırsanız, kesilmeyen işleme devam etmek için ana programa geri dönemiyordunuz. Yeniden başlatılan programın bitmesini bekleyerek, ana programı tekrar seçip, ardından kesintisiz programa başlamak zorunda kalıyordunuz.

Bu sorunu çözmek için yeni bir M kodu geliştirdik. M199, programın sonunda kullanılıyor. Program Bellek modunda [CYCLE START] düğmesine basılarak başlatıldığında, M199 tam olarak bir M30 (Program Sonu ve Sıfırlama) gibi davranıyor. Ancak, program Palet Programlama Tablosu görüntülenirken [INSERT] tuşuna basılarak başlatılırsa, M199 bir sonraki programlanmış paleti yüklemek üzere palet değişikliği komutu veriyor ve bu palet ile ilişkili programı çalıştırıyor. Bu, kullanıcının paletler programlandığı sürece herhangi bir palet üzerinde işlemeye başlamasını ve işlemeye kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

EC-500/50 Dairesel Döner Tabla Sürücüsü

Takım tezgahları ve robotikler için tasarlanan dairesel döner tabla tahrik sistemi, B eksenine mükemmel bir hız, hassasiyet ve dayanıklılık kombinasyonu sunar. Dayanıklı tasarımı sayesinde az bakımla veya hiç bakım gerektirmeden uzun kullanım ömrü sunar ve özellikle çarpmalara karşı dayanıklıdır. Sikloidal döner tahrik, darbeden enerji almak için geri hareket ettirilebilir. Şok yükü kapasitesi, şanzıman kutusunun anma torkunun 5 katıdır ve bir hasar meydana geldiğinde tüm şanzıman kutusu kolayca değiştirilebilir.

EC-500/50 Hidrolik Palet Klampleme Sistemi

Hidrolik güç ünitesi, paletleri palet alıcısına kelepçelemek, palet değiştirme mekanizmasını kaldırmak ve indirmek için güç sağlar.

EC-500/50 Artırılmış Eksen Hareketi


Y-ekseni hareketinde ekstra 5" (127 mm), dünya çapında büyük bir fark yaratabilir. Artık, iş mili merkez hattı palet yüzeyinin 27,13 " (689 mm) üzerine çıkabilir. 

EC-500/50 Kademeli Taban ve Kolon

EC-500/50’nin, X ekseni lineer kızak raylarından biri diğerinden farklı bir yatay düzlemde olan kademeli taban ve kolon tasarımı, iş mili kafası kolon aksamının sağlamlığını ve dengesini arttırır. Hidrolik palet klampleme özelliği ve kademeli taban/kolon tasarımı ile EC-500/50 her yönüyle her zamankinden daha rijit! 

EC-500/50 Otomatik Prob Merdiven


Otomatik prob kolu, işleme sırasında koruyucu bölümde takım ayar probunu saklar. Takım probu gerektiğinde, M104 kodu otomatik prob kolunu çalıştırır ve probu kaldırıp konuma kilitler. Problama bittiğinde, M105 kodu probu koruma yuvasına geri çeker.

Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 32.00 in 813 mm
Y Ekseni 25.00 in 635 mm
Z Ekseni 28.00 in 711 mm
Palete İş Mili Merkez Çizgisi 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
Maksimum Hız 7500 rpm 7500 rpm
Maksimum Tork 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Konik CT or BT 50 CT or BT 50
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90° Dönme Süresi (tam 4'üncü) 3.0 s 3.0 s
Tabla Üstünde Maksimum Ağırlık 880 lb 400.0 kg
Dönme Torku (sürekli) 424 ft-lbf 575 Nm
Vidalı Mil Boşluğu 30 arc-sec 30 arc-sec
Dişli Oranı 106:1 106:1
Fren Torku 2500 ft-lbf 3390 Nm
Min. Çözünürlük 0.001 ° 0.001 °
İndeksleme Hassasiyeti ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Tekrarlanabilirlik 10 arc-sec 10 arc-sec
B'de Hızlar 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 500 ipm 12.7 m/min
X'de Hızlar 710 ipm 18.0 m/min
Y'de Hızlar 710 ipm 18.0 m/min
Z'de Hızlar 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 4054 lbf 18033 N
Maks. İtme Y 2854 lbf 12695 N
Maks. İtme Z 4054 lbf 18033 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Palet Miktarı 2 2
Palet Uzunluğu 19.69 in 500 mm
Palet Genişliği 19.69 in 500 mm
Maks. Palet Yükü 880 lb 400.0 kg
Maks. Parça Çapı 29.5 in 749 mm
Maks. Parça Yüksekliği 36.5 in 927 mm
Palet Değiştirme Süresi 15 s 15 s
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 50+1 50+1
Maks. Takım Çapı (tam) 4.0 in 102 mm
Maks. Takım Çapı (bitişiği boş) 8.0 in 203 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 16 in 406 mm
Maks. Takım Ağırlığı 30.0 lb 13.6 kg
Takımlar Arası (ort.) 4.20 s 4.20 s
Talaşlar Arası (ort.) 6.30 s 6.30 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 1/2 in 1/2 in
Kaplin (Hava) 1/2 in 1/2 in
Min. Hava Basıncı 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 7500 rpm 7500 rpm
Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 230.0 in x 126.0 in x 118.0 in 584 cm x 320 cm x 300 cm
İhracat Paleti 230.0 in x 126.0 in x 123.0 in 584 cm x 320 cm x 312 cm
Ağırlık 26000 lb 11820.0 kg

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

Şimdi kaydolun!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis ve Destek
  • Sahipler
  • Servis İste
  • Operatör El Kitapları
  • Haas Parçaları
  • Döner Tabla Onarım Talebi
  • Kurulum Öncesi Kılavuzları
  • Alışveriş Araçları
  • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
  • Mevcut Stok
  • Haas Fiyat Listesi
  • CNCA Taksit Seçenekleri
  • Haas Hakkında
  • DNSH Beyanı
  • Kariyer
  • Sertifikalar ve Güvenlik
  • İletişim
  • Geçmiş
  • Hüküm ve Koşullar
  • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
  • Gizlilik
  • Garanti
  • Haas Topluluğu
  • Haas Sertifikasyon Programı
  • Haas Motor Sporları
  • Gene Haas Vakfı
  • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
  • Etkinlikler
  • Sohbete Katılın
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255