MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • strojevi Main Menu
    • Vertikalne glodalice Haas Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice View All
      • Vertikalne glodalice
      • VF serija
      • Univerzalni strojevi
      • VR serija
      • VP-5 prizmatski stroj
      • VMC-ovi za izmjenu paleta
      • Male glodalice
      • Strojevi za modeliranje
      • Centri za bušenje velike brzine
      • Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
      • Alatne glodalice
      • Kompaktne glodalice
      • Serije pokretnih postolja
      • SR Usmjernici za ploče
      • Iznimno veliki VMC strojevi
      • Glodalice s dvostrukim stupcem
      • Upravljački simulator
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za glodalicu
      • VMC/UMC automatski sustav za dodavanje sirovca s bočnim punjenjem
      • Kompaktni APL
    • Product Image Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja
      Višeosna rješenja View All
      • Višeosna rješenja
      • Y-osne tokarilice
      • 5-osne glodalice
    • Haas tokarilice Tokarilica
      Tokarilica
      Tokarilica View All
      • Tokarilica
      • ST serije
      • Dva glavnog vretena
      • Serija Box Way
      • Alatne tokarilice
      • Konjić tokarilice
      • Haas dodavač šipke V2
      • Automatski sustav za dodavanje sirovca za tokarilicu
    • Haas horizontalne glodalice Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice View All
      • Horizontalne glodalice
      • Konus 50
      • Konus 40
    • rotacioni proizvodi i indekseri Haas rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri View All
      • rotacioni proizvodi i indekseri
      • Okretni stolovi
      • Indekseri
      • 5-osne rotacione jedinice
      • Iznimno velike rotacione jedinice
    • Product Image Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije View All
      • Sustavi automatizacije
      • Automatizacija glodalice
      • Automatizacija tokarilice
      • Modeli za automatizaciju
    • Haasovi centri za bušenje Desktop strojevi
      Desktop strojevi
      Desktop strojevi View All
      • Desktop strojevi
      • Desktop glodalica
      • Desktop tokarilica
    • Haas oprema za radionice Oprema za radionice
      Oprema za radionice
      Oprema za radionice View All
      • Oprema za radionice
      • Tračna pila
      • Konzolna glodalica
      • Površinska brusilica, 2550
      • Površinska brusilica, 3063
      • Laserski stroj za rezanje
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcije Main Menu
    • Product Image Glavna vretena
      Glavna vretena
      Glavna vretena View All
      • Glavna vretena
    • Product Image Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata View All
      • Izmjenjivači alata
    • Product Image 4- | 5-osni
      4- | 5-osni
      4- | 5-osni View All
      • 4- | 5-osni
    • Product Image Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati View All
      • Revolveri i pogonjeni alati
    • Product Image Sondiranje
      Sondiranje
      Sondiranje View All
      • Sondiranje
    • Haas Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima View All
      • Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
    • Haas upravljačka naprava Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava View All
      • Haas upravljačka naprava
    • Product Image Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda View All
      • Opcije proizvoda
    • Product Image Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca View All
      • Alati i Stezanje i prihvat sirovca
    • Product Image Držač obratka
      Držač obratka
      Držač obratka View All
      • Držač obratka
    • Product Image 5-osna rješenja
      5-osna rješenja
      5-osna rješenja View All
      • 5-osna rješenja
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizacija
      Automatizacija
      Automatizacija View All
      • Automatizacija
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Otkrijte Haas razliku
    • Zašto Haas
    • MyHaas
    • Edukacijska zajednica
    • Industry 4.0
    • Haas certifikat
    • Svjedočenja kupaca
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli u Haas Service
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. Vertikalne glodalice
  2. Serije pokretnih postolja
  3. GM-2

GM-2

    SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
3. osna CNC glodalica s pokretnim postoljem s hodom 3683 x 2223 x 559 mm

GM-2 3. osna je teška glodalica s pokretnim postoljem dizajnirana za obradu velikih dijelova, kao što su dijelovi zračnih okvira, velike ploče i duge izbočine. Kruta čelična konstrukcija stroja pruža vrlo stabilnu platformu za rezanje, a aluminijski stol debljine 1" (25 mm) dio je standardne opreme. Štitnik hoda štiti operatera od strugotina i rashladnog sredstva te održava radnu površinu čistom.

  • Otporno glavno vreteno s konusom 40 s linijskim direktnim pogonom glavnog vretena
  • 75" (1905 mm) između stupaca za velike dijelove    
  • Kruta čelična konstrukcija
  • Štitnik hoda za zadržavanje strugotina i rashladnog sredstva
  • Aluminijski stol debljine 1" (25 mm)

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 8.1k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V model strojeva dostupan je samo u po cijeni u CNY
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Detalji
  • Specifikacije

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SRODNI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • Glavno vreteno od 8100 rpm

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 30+1

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Pužni vijak za odvodnju strugotine

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • HaasDrop
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • Aluminijski stol
  • Stalak za punjenje telefona

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
  • 6-mjesečno standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Pregledni nacrt
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika
  • Letak za seriju GM-2
VIDEOZAPISI
Recently Updated

GM-2 testni rez


GM-2 glodalica sa pokretnim postoljem velikog okvira brat je teške kategorije naše portalne gravirke/glodalice GR-712. Dizajniran s težim rezovima na umu, GM-2 sadrži teže odljevke, dvostruko kugličasto vretenoX-osi, više hoda osi Z, više potiske osi, 30 hp linijsko vreteno i 30+1 bočno pričvrščen izmjenjivač alata. Zajedno, ove značajke stvaraju snažni radni stroj za tešku strojnu obradu velikih dijelova.

Recently Updated

Pregled serije modela s pokretnim postoljem


Ti strojevi bez poteškoća obrađuju velike ploče ili mogu obraditi na tisuće malih dijelova. Pogledajte koji Haasov stroj s pokretnim postoljem je pravi odabir za vas!

POVEZANI PROIZVODI

5. OS + VIŠE SNAGE

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5. osna CNC glodalica s pokretnim postoljem s hodom 3683 x 2223 x 998 mm

  • HSK 63F Konus
  • 5 Os
  • 20k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

Pregled

Kao nadogradnja naše  platforme portalne gravirke/glodalice, GM-2 glodalica s pokretnim postoljem glodalica je za velike okvire koja omogućuje ozbiljno uklanjanje metala. U nastavku se nalazi usporedba značajki po kojima se GM-2 (glodalica s pokretnim postoljem) razlikuje od GR-712 (portalna gravirka/glodalica).

Poboljšanja dizajna glodalice s pokretnim postoljem:

  • Poboljšani dizajn pokretnog postolja
  • Dvostruka kugličasta vretena X osi
  • GM/UMC sklop glave glavnog vretena
  • Maksimalni moment
  • Povećani potisak osi
  • Veći kapacitet izmjenjivača alata
  • Veći hod Z osi
  • Pužni vijci za uklanjanje strugotine
  • Samostalna upravljačka kutija

 

Poboljšani dizajn pokretnog postolja

Kako bi glodalica s pokretnim postoljem mogla postići teže rezove, znatno smo učvrstili X os i redizajnirali stupce sklopa pokretnog postolja kako bismo poboljšali stabilnost i krutost. Najprednjiji nosači linearne vodilice X osi sada se nalaze na samom prednjem dijelu mosta, premještajući središte gravitacije natrag, pa su nosači X osi ravnomjernije opterećeni. Također, sada postoje četiri nosača linearne vodilice sa svake strane, a svaki nosač ima veću stopu opterećenosti od onih na strojevima serije portalne gravirke/glodalice.

Dvostruka kugličasta vretena X osi

Da biste u potpunosti iskoristili poboljšani dizajn stupca i mosta, unaprijedili smo pogonski sustav X osi dodavanjem drugog sklopa kugličastog vretena/motora X osi. Usklađenim pomicanjem pokretnog postolja s obje strane, umjesto putem jedinstvenog spoja u središtu, osigurava se stabilnost i krutost pokretnog postolja dok je u pokretu te se sprečava iskrivljenje.

Dva sklopa motora X osi također gotovo udvostručuju potisak X osi stroja, pružajući veću silu za teške rezove i brže uklanjanje materijala.

GM/UMC sklop glave glavnog vretena

Glavna je značajka GM-2 njegov snažni linijski direktni pogon glavnog vretena od 30 hp (22,4 kW). To je isto glavno vreteno jačih performansi koje se upotrebljava u našim VF, EC i UMC serijama glodalica te je sada dostupno za obavljanje najzahtjevnijih poslova na ovom velikom stroju otvorenih okvira.

GM-2 standardno dolazi s glavnim vretenom od 8100 rpm koje je izvrsno za sve svrhe strojne obrade. Za obradu materijala visokim brzinama rezanja i visoke posmake s malim alatima dostupne su opcionalne velike brzine glavnog vretena od 10 000 rpm i 15 000 rpm. Ta glavna vretena sposobna su za operacije s velikim brojem obrtaja, a da se pritom ne izgubi niska brzina momenta ili snaga velike brzine.

GM-2 također sadrži otporan sklop glave glavnog vretena iz naše iznimno uspješne UMC-1000 glodalice, koja upotrebljava nosače linearne vodilice sa znatno većom stopom opterećenja za dodatnu krutost, pretvarajući našu vrlo uspješnu portalnu gravirku/glodalicu za velike okvire u stroj za glodanje s pokretnim postoljem jačih performansi.

Ta promjena također znači da su opcije jačih performansi kao što su rashladna tekućina kroz glavno vreteno i ispuhivanje zrakom kroz alat dostupne na GM-2.

Maksimalni moment

Nadograđena kombinacija glavnog vretena/motora na GM-2 više nego utrostručuje dostupni moment i udvostručuje nazivnu snagu glavnog vretena u odnosu na našu portalnu gravirku/glodalicu GR-712.

Dobivate moment od 90 ft-lb (122 Nm) na 2000 rpm i vector drive sustav od 30 hp (22,4 kW), potpuno jednake performanse koje dobivate od naših vrlo popularnih modela VF i UMC serija. Sada ne morate izgubiti visoke stope uklanjanja metala da biste dobili veliki radni prostor.    

Potisak osi

Povećana snaga i krutost glavnog vretena ne znače ništa ako ne možete ugurati rezač kroz materijal. Stoga smo na GM-2 učvrstili sklopove pokretnog postolja, stupca, mosta i glave glavnog vretena za podnošenje dodatnih sila generiranih tijekom teških rezova, a zatim dodali drugi sklop kugličastog vretena/motora X osi za povećanje potiska osi.

Potisak X osi na GM-2 povećan je za 80 % na 4500 lbf (20,017 N), a Y osi za 60 % na 1650 lbf (7340 N), što je više nego dovoljno za teške rezove i brzo uklanjanje materijala.

Kapacitet izmjenjivača alata

GM-2 također sadrži naš bočno pričvršćen izmjenjivač alata s 30+1 alata s karuselom velike brzine i s direktnim pozicioniranjem. Ovaj izmjenjivač alata više nego utrostručuje kapacitet alata u odnosu na portalne gravirke/glodalice GR serije i ima dodatne prednosti kao što je pružanje znatno bržih izmjena alata i pohrana alata izvan prostora strojne obrade.

Hod Z osi

Dodavanjem lijevanja glave glavnog vretena i sklopa motora glavnog vretena iz modela UMC serije, uspjeli smo jednostavno povećati hod Z osi na modelima portalne gravirke/glodalice.

Zapravo, učinkovito smo udvostručili hod Z osi s 11" (279 mm) na 22" (559 mm).

Osim toga, povećali smo dimenzije visine od teoretskog vrha konusa glavnog vretena do stola kako bismo omogućili više prostora za tipični držač obratka koji se koristi u aplikacijama glodanja. Minimalna dimenzija visine od teoretskog vrha konusa do stola povećane su s 2,5" (64 mm) na GR-712 na 4" (102 mm) na GM-2. Maksimalna dimenzija visine teoretskog vrha konusa do stola povećane su s 13,5" (343 mm) na GR-712 na 26" (660 mm) na GM-2.

Pužni vijci za uklanjanje strugotine

Veća snaga glavnog vretena znači da ćete proizvoditi puno više strugotine po satu.

GM-2 standardno dolazi s dvojnim puževima strugotine, jednim sa svake strane stola, uzduž X osi. Stroj dolazi i s odvojivim pločama za zaštitu od prskanja, koje pomažu spriječiti prskanje većine rashladnog sredstva na stol i jednostavno se uklanjanju, pa se strugotina i rashladno sredstvo mogu četkicom ukloniti u udubine pužnih vijaka sa svake strane stola.

Svi modeli GM serije dolaze i sa zaštitom hoda s fleksibilnom zaštitom od strugotine. Te preklapajuće prozirne plastične trake stvaraju fleksibilnu „zavjesu” koja sprečava strugotinu i rashladno sredstvo da odlete s alata za rezanje u prostor oko glavnog vretena unutar zaštite od metalnog lima.

Samostalna upravljačka kutija

Samostalna upravljačka kutija s kotačima na GM-2 omogućuje da operator pomakne upravljanje na bilo koju odgovarajuću poziciju, umjesto da je ono trajno spojeno na električnu ploču na stražnjoj strani stroja, kao na modelima portalne gravirke/glodalice.

Stroj također koristi pogodnije kontaktne sigurnosne senzore, tako da se sada možete približiti stroju bez pokretanja prekida posmaka rezanja. Zapravo morate uspostaviti kontakt sa sigurnosnim senzorom da biste pokrenuli prekid posmaka rezanja. To rukovatelju omogućuje siguran rad na stolu dalje od prostora strojne obrade dok stroj radi.

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 145.00 in 3683 mm
Os Y 87.50 in 2223 mm
Z os 22.00 in 559 mm
Nos vretena do stola (~ maks.) 26.0 in 660 mm
Nos vretena do stola (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. brzina 8100 rpm 8100 rpm
Maks. obratni moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT or BT 40 CT or BT 40
Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlađenje Coolant Jacket Coolant Jacket
Tablica S.A.E METRIC
Dužina 144.0 in 3658 mm
Širina 72.0 in 1829 mm
Debljina 1.0 in 25 mm
Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 6000 lb 2722 kg
Između stupaca 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimalno rezanje 472 ipm 12.0 m/min
Brzi pomaci na X 472 ipm 12.0 m/min
Brzi pomaci na Y 1889 ipm 48.0 m/min
Brzi pomaci na Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 4500 lbf 20017 N
Maksimalni potisak Y 1650 lbf 7340 N
Maksimalni potisak Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Maks. promjer alata (puni) 2.5 in 64 mm
Maks. promjer alata (susjedni je prazan) 3.5 in 89 mm
Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 11 in 279 mm
Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 8100 rpm 8100 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Snaga vretena 30.0 hp 22.4 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
Sanduk za izvoz 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
Težina 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Težina sanduka metalne ploče 1400 lb 1400 lb

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne & lokalne takse, troškovi instalacije dobavljača i instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.

OSTANITE U TIJEKU S NAJNOVIJIM HAAS SAVJETIMA I TEHNOLOGIJAMA…

Prijavite se sad!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis i podrška
  • Vlasnici
  • Zatražite servis
  • Korisnički priručnik
  • Haas dijelovi
  • Zahtjev za popravak okretnog ili okretno nagibnog aparata
  • Vodič prije ugradnje
  • Alati za kupovinu
  • Cijena izrade novog Haasovog stroja
  • Dostupan inventar
  • Cjenik tvrtke Haas
  • CNCA financiranje
  • O tvrtki Haas
  • Izjava DNSH
  • Zapošljavanje
  • Certifikati i sigurnost
  • Obratite nam se
  • Povijest
  • Uvjeti i odredbe
  • Uvjeti i odredbe za Haas Tooling
  • Privatnost
  • Jamstvo
  • Zajednica Haas
  • Haas CNC program certifikacije
  • Motosportovi Haas
  • Zaklada Gene Haas
  • Tehnička edukacijska zajednica tvrtke Haas
  • Događanja
  • Pridružite se razgovoru
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC alatni strojevi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255