MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
    • View All
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-10

  1. Soustruhy
  2. Řada ST
  3. ST-10

ST-10

Cena od: US$60,995 JEN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Soustruh s řízením CNC s maximální kapacitou 305 × 406 mm a kapacitou tyčí 44 mm

Haas ST představuje řadu vysokovýkonných obráběcích center se zcela novou konstrukcí, která nabízí flexibilní nastavování a vyznačuje se mimořádnou pevností a vysokou teplotní stabilitou. ST-10 má mimořádně malý půdorys a přesto nabízí štědrý pracovní prostor. 

  • Extra malý půdorys
  • Vysoké otáčky za minutu a ohromné rychlosti
  • Ideální pro velkokapacitní prostředí s vysokou produkcí

See Available Stock

Aktuální dodací doba

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtry

  • 6.5" Velikost sklíčidla
  • 1.75" Kapacita tyčí
  • 6k RPM
  • 15 hp Výkon

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Automatizace
  • Specifikace

Loading
×

ZÍSKEJTE OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU HNED TEĎ.

Níže prosím zadejte své informace, abychom vám mohli poslat vaši cenovou nabídku. Pokud chcete v budoucnosti mít možnost tento krok přeskočit, jednoduše zadejte své heslo níže a vytvořte si účet MyHaas zdarma.

Již máte svůj účet? Přihlásit se

< Návrat

Contact Information

+ Přidat adresu

Zadejte heslo a vytvořte si účet MyHaas! (volitelné)

Chcete sdílet svou nabídku? (volitelné)


+ Jiné

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 6 000 rpm

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • 12stanicová nástrojová revolverová hlava typu „bolt-on“

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny o objemu 30 galonů

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • Bezp sp
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Sada nástrojových držáků Bolt-On, 3/4"

Upínání obrobku

  • Hydraulické sklíčidlo 165 mm, A2-5

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace

NYNÍ K DISPOZICI POHÁNĚNÉ NÁSTROJE BMT45!

✓ Lepší vůle nástroje | ✓ Pevnější připojení nástroje | ✓ Více možností a všestrannost nástrojů | ✓ Poháněné nástroje ER20

Product Image

Poháněné nástroje BMT45, 12 stanic

Lepší vůle, pevnější připojení nástroje, všestrannější

  • 4 000 otáčky
  • 10 hp výkon
  • Interní pohon
Standard u některých modelů   JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Tabulka možností automatizace a konfigurace
  • Tabulka porovnání sklíčidel a čel vřeten

SROVNÁVACÍ TABULKA PRACOVNÍHO PROSTORU SOUSTRUHU HAAS

VELIKOST SKLÍČIDLA | KAPACITA TYČÍ | PRACOVNÍ PROSTOR | MOŽNOSTI AUTOMATIZACE

STÁHNOUT TABULKU
VIDEA

ST-10 v akci

Soustružnická centra ST-10

Zásobník tyčí Haas

Sada Haas Robot 7 kg

Dokončovací protivřeteno

Vrtání na soustruhu: Všechno, co musíte vědět

Zredukujte doby cyklu a polohujte revolverovou hlavu pomocí G53

Revolverová hlava haas BMT65

Nastavování poháněných nástrojů

Co o nás řekli zákazníci

CNC PRO

„V roce 2019 byla uvedena do provozu moderní výrobní hala ve Świdniku o rozloze přibližně 800 m2, kde se nachází moderní strojový park, který zahrnuje mimo jiné nejnovější generaci CNC strojů Haas, včetně tří pětiosých strojů. Používáme řezné a měřicí nástroje nejnovější generace,“  říká Mariusz Prusak, majitel firmy.

✔  Odvětví: Odborná prodejna CNC
✔  Místo: Polsko
✔  Aktuální stroje Haas: ST-10, (3) ST-20, ST-25, SL-30, VF-3YT/50, (3) VF-2,  (3) VF-3, (2) VF-3 se zásobníkem palet, (2) VF-4, VF-9, GR 712 a (3) UMC-750

ASPEX CORPORATION

Aspex Corporation s více než čtyřicetiletou zkušeností ve výrobě a s obráběním kovů nabízí komplexní služby dílny vybavené stroji s řízením CNC. Sídlí v kalifornském městě Poway. Nabízí celou řadu služeb v oblasti strojů s řízením CNC a nabízí  nápady nebo kresby hotových výrobků. 

✔  Odvětví: Letecký průmysl a obrana, Náhradní díly pro automobilový průmysl, Silniční a offroadové závody, Práce v odborné prodejně
✔  Místo: Poway, Kalifornie, USA
✔  Aktuální stroje Haas: ST-10, ST-30, super mini frézka, VF-2SS, VF-2SSYT, VF-4SS, VF-5SS, UMC-750, UMC-750SS

JWB GROUP

„Naše služby zahrnují obrábění s řízením CNC na strojích se 3, 4 a 5 osami, prototypování, jednotlivé běhy, malé a střední zakázky, reverzní inženýrství, koncepční a produktová vizualizace a design a výroba forem. K tomu musíte mít správné stroje pro danou práci a správný vztah se správnými lidmi, kteří je dodávají. Se společností Haas to máme.” 

– Grant Bowring, Výkonný ředitel společnosti JWB Group

✔  Odvětví: Odborná prodejna CNC
✔ Místo: Auckland, Nový Zéland
✔  Aktuální stroje Haas:  (2) VF-3, VF-2SS, VF-3SS, ST-10, Haas zásobník tyčí a ST-35Y


Continental Diamond Tool

 

První CNC stroje si společnost Continental Diamond Tool (CDT) pořídila v roce 2011 – sadu tří CNC soustruhů Haas ST-10. Dodnes má více než 70 CNC soustruhů a fréz Haas, kterými obrábí těla diamantových a CBN brusek, které se používají v celé řadě průmyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu, lékařství, letectví, polovodičů a dalších.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

cenově dostupná alternativa

Haas TL-1

TL-1

CNC soustruh s maximální kapacitou 406 × 762 mm

  • A2-5 Nose Velikost sklíčidla
  • 2.3" Kapacita tyčí
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Výkon
Již od US$35,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VYŠŠÍ KAPACITA TYČÍ A VĚTŠÍ SKLÍČIDLO

Product Image

ST-15

Soustruh s řízením CNC s maximální kapacitou 305 × 406 mm a kapacitou tyčí 63.5 mm

  • 8.3" Velikost sklíčidla
  • 2.5" Kapacita tyčí
  • 4k RPM
  • 20 hp Výkon
Již od US$66,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

LEPŠÍ SCHOPNOSTI

Haas ST-10Y

ST-10Y

Soustruh s řízením CNC s osou Y, maximální kapacitou 279 × 406 mm a kapacitou tyčí 44 mm

  • 6.5" Velikost sklíčidla
  • 1.75" Kapacita tyčí
  • 6k RPM
  • 15 hp Výkon
Již od US$97,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 6 000 rpm

Revolverové hlavy a poháněné nástroje

  • 12stanicová nástrojová revolverová hlava typu „bolt-on“

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny o objemu 30 galonů

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • Bezp sp
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Nástroje a upínání

  • Sada nástrojových držáků Bolt-On, 3/4"

Upínání obrobku

  • Hydraulické sklíčidlo 165 mm, A2-5

Doprava

  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace

ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

SNADNÁ INTEGRACE

SNADNÉ ZAUČENÍ

Sada Haas Robot 7 kg

Ukázka stroje Haas ST-10Y a robota HRP-1

Zásobník tyčí Haas

Capacities S.A.E METRIC
Velikost sklíčidla 6.5 in 165 mm
Max. oběh obrobku 16.5 in 419 mm
Max. průměr řezání (s revolverovou hlavicí BOT) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
Maximální délka řezání (liší se podle upínání obrobku) 16.0 in 406 mm
Kapacita tyčí 1.75 in 44 mm
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 7.88 in 200 mm
Osa Z 16.00 in 406 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rychloposuv na X 1200 ipm 30.5 m/min
Rychloposuv na Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 3300 lbf 14679 N
Max. síla Z 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vřetena A2-5 A2-5
Max. výkon 15.0 hp 11.2 kW
Max. rychlost 6000 rpm 6000 rpm
Max. krouticí moment 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Průchod vřetena ø 2.31 in 58.7 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Velikost sklíčidla 5.3 in 135 mm
Čelo vřetena A2-5 A2-5
Max. rychlost 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Kužel MT3 MT3
Pojezd hydraulické pinoly 3.8 in 95 mm
Ruční polohování těla 20.0 in 508 mm
Max. síla (pouze hydraulická pinola) 1130 lbf 5026 N
Min. síla (pouze hydraulická pinola) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Počet nástrojů 12-Station BOT 12-Station BOT
Nástroje pro vnější/vnitřní průměr Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Zadní světlost vyvrtávací tyče (od zadní strany revolverové hlavice) 0.75 in 19.1 mm
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 6000 rpm 6000 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Výkon vřetena 15.0 hp 11.2 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 320 cm x 178 cm x 206 cm
Exportní paleta 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 320 cm x 178 cm x 206 cm
Hmotnost 7900 lb 3585.0 kg

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Soulad s vývozními požadavky
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255