MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Fresagem de caixa
    • Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
    • Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      Máquinas de compartimento
      Máquinas de compartimento View All
      • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-10

  1. Tornos
  2. Série ST
  3. ST-10

ST-10

Preço Inicial: US$60,995 APENAS CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Torno CNC com capacidade máxima de 305 x 406 mm e capacidade da barra de 44 mm

Os centros de torneamento de alto desempenho Haas ST foram concebidos de origem para oferecerem flexibilidade de configuração, extrema rigidez e elevada estabilidade térmica. O ST-10 tem uma área útil de cobertura extra pequena, mas fornece uma área de trabalho generosa. 

  • Área útil de cobertura extra pequena
  • Alta rpm e velocidades rápidas
  • Ideal para ambientes de volume e produção elevados

See Available Stock

Tempo de espera atual

3 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtros

  • 6.5" Tamanho da bucha
  • 1.75" Capacidade da barra
  • 6k RPM
  • 15 hp Potência

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE O INVENTÁRIO
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • AUTOMATIZAÇÃO
  • Especificações

Loading
×

CONSIGA O SEU ORÇAMENTO IMEDIATO AGORA.

Introduza as suas informações abaixo para receber um orçamento imediato. Para ignorar este passo no futuro, basta inserir a palavra-passe abaixo para criar a sua conta MyHaas gratuita.

Já tem uma conta? Iniciar a sessão

< Devolução

Contact Information

+ Adicionar morada

Introduza uma palavra-passe para criar uma conta MyHaas! (opcional)

Quer partilhar o seu orçamento? (opcional)


+ Outro

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

TESTEMUNHOS DE CLIENTES

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 6000 rpm

Torretas e ferramenta motorizada

  • Torreta da Ferramenta Aparafusada de 12 estações

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Depósito Do Fluido De Refrigeração De 30 Galões

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • Execução segura
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Coberturas de passagens em aço inoxidável
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Kit de suporte da ferramenta aparafusado, 3/4"

Dispositivo de aperto

  • Bucha hidráulica de 165 mm, A2-5

Envio

  • Provisão de Levantamento

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

Spindles

  • Sub-spindle de acabamento A2-5

Torretas e ferramenta motorizada

  • Torreta da ferramenta VDI de 12 estações
  • Atualização de velocidade de 6000 rpm para ferramenta motorizada
  • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT45 de 12 estações com eixo C
  • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT45 de 24 estações com eixo C
  • Torreta BMT45 de 12 estações s/ ferramenta motorizada
  • Torreta BMT45 de 24 estações (meio índice) s/ ferramenta motorizada

Sondagem

  • Medidor de ferramenta automático

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Líquido de refrigeração de fluxo variável
  • Torno do transportador de limalha do tipo cinto
  • Suporte da transportadora de terceiros
  • Sistema de escape do compartimento
  • Condensador de Névoa da Refrigeração
  • Pacote de manutenção do líquido de refrigeração
  • Bucha de Ar Comprimido
  • Jato de ar do sub-spindle
  • Refrigeração de alta pressão, 300 psi (21 bar)
  • Refrigeração de alta pressão, 1000 psi (69 bar)
  • Refrigerador
  • Escumador de óleo do reservatório do líquido de refrigeração
  • Filtro De Refrigeração Auxiliar
  • Reabastecimento automático do líquido de refrigeração
  • Desinfetantede refrigeração

O controlador Haas

  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • 8 funções M suplentes
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Montagem do Código M/Cabo MFIN
  • Sistema visual de programação da peça
  • Orientação do spindle
  • Macros configuráveis pelo utilizador
  • Memória do programa alargada de 32 GB
  • Memória do programa alargada de 64 GB
  • Transformador padrão de baixa tensão
  • Transformador Interno de Alta Tensão Isolada

Opções de Produtos

  • Câmara Wi-Fi
  • Sensor de Arestas para Sistemas Automatizados
  • Porta automática para torno
  • Coletor de peças
  • Pressão programável da bucha

Ferramentas e Fixação

  • Kit de fixação de máquina
  • Sistema de Liner do Spindle estendido, 1,75” - Polegadas
  • Sistema de Liner do Spindle estendido, 44 mm – Métrico

Dispositivo de aperto

  • Contra-ponto manual com manga hidráulica

Envio

  • Embalagem para exportação

Garantia

  • Extensão de 1 ano da garantia

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
  • Pacote de cobot de 10 kg Haas
  • Pacote de cobot de 15 kg Haas
  • Pacote de robô da Haas de 7 kg
  • Alimentação de barra Haas V2

FERRAMENTA MOTORIZADA BMT45 AGORA DISPONÍVEL!

✓ Melhor afastamento em relação à ferramenta | ✓ Ligação mais rígida da ferramenta | ✓ Mais escolhas de ferramentas e versatilidade | ✓ Ferramentas motorizadas ER20

Product Image

Ferramenta motorizada BMT45 de 12 estações

Maior disponibilidade de espaço, ligação da ferramenta mais rígida, mais versátil

  • 4000 velocidade
  • 10 hp potência
  • Interna transmissão
Padrão em alguns modelos   APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Gráfico de torque
  • Manual do operador
  • Opções de automação e esquema de configurações
  • Gráfico de comparação da bucha e do nariz do spindle

GRÁFICO COMPARATIVO DE ÁREA DE TRABALHO DO TORNO HAAS

DIMENSÃO DA BUCHA | CAPACIDADE DA BARRA | ÁREA DE TRABALHO | OPÇÕES DE AUTOMAÇÃO

DESCARREGAR GRÁFICO
VÍDEOS

O ST-10 no Trabalho

Centro de torneamento ST-10

A nova alimentação de barra Haas

Pacote de robô da Haas de 7 kg

Sub-Spindle de acabamento

Perfuração do Torno: Tudo o que precisa de saber

Cortar os tempos de ciclo e posicionar a sua torreta usando G53

A torreta Haas BMT65

Configurar ferramenta motorizada

Testemunhos de clientes

CNC PRO

“Em 2019, entrou em funcionamento um pavilhão de fabrico moderno em Świdnik com uma área de aproximadamente 800 m2, onde existe um parque de máquinas moderno que inclui, entre outras, a última geração das máquinas CNC da Haas, incluindo três máquinas de cinco eixos. “Nós utilizamos ferramentas de corte e medição de última geração,”  diz Mariusz Prusak, dono da empresa.

✔  Indústria: Posto de trabalho CNC
✔  Localização: Polónia
✔  Máquinas da Haas Atuais: ST-10, (3) ST-20, ST-25, SL-30, VF-3YT/50, (3) VF-2,  (3) VF-3, (2) VF-3 com pool de paletes, (2) VF-4, VF-9, GR 712 e (3) UMC-750

ASPEX CORPORATION

Com mais de 40 anos de experiência nas indústrias de manufatura e trabalho metálico, a  Aspex Corporation é uma oficina de máquinas CNC com serviço completo localizada em Poway, Califórnia. Oferecem uma ampla gama de serviços de maquinagem CNC para trazer ideias ou desenhos aos produtos acabados. 

✔  Indústria: aeroespacial e defesa, reposição automóvel, em corridas em estrada e todo-o-terreno, trabalho por projeto, trabalho de posto de trabalho
✔  Localização: Poway, Califórnia, EUA
✔  Máquinas Haas atuais: ST-10, ST-30, super mini fresadora, VF-2SS, VF-2SSYT, VF-4SS, VF-5SS, UMC-750, UMC-750SS

JWB GROUP

“Os nossos serviços incluem maquinagem CNC em máquinas de 3, 4 e 5 eixos, prototipagem, execuções únicas, trabalhos de pequeno a médio porte, engenharia reversa, visualização conceptual e de produto e projeto e fabricação de moldes. Para isso, precisa de ter as máquinas certas para o trabalho e o relacionamento certo com as pessoas certas que as fornecem. Com a Haas, temos isso”. 

– Grant Bowring, Diretor Executivo do JWB Group

✔  Indústria: Posto de trabalho CNC
✔  Localização: Auckland, Nova Zelândia
✔  Máquinas Haas atuais:  (2) VF-3, VF-2SS, VF-3SS, ST-10, Haas alimentação de barra e ST-35Y


Continental Diamond Tool

 

A Continental Diamond Tool (CDT) adquiriu os seus primeiros CNC – um conjunto de três tornos CNC Haas ST-10 – em 2011. Avançando rapidamente até aos dias de hoje, vemos que têm mais de 70 tornos e fresadoras CNC da Haas a maquinar os corpos dos seus discos de esmerilhamento de diamente e CBN, que são utilizados numa grande variedade de indústrias, incluindo a indústria automóvel, médica, aeroespacial, de semicondutores e muito mais.

PRODUTOS RELACIONADOS

alternativa acessível

Haas TL-1

TL-1

Torno ferramenteiro CNC com capacidade máxima de 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Tamanho da bucha
  • 2.3" Capacidade da barra
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Potência
A partir de US$35,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

MAIOR CAPACIDADE DA BARRA E MAIOR BUCHA

Product Image

ST-15

Torno CNC com capacidade máxima de 305 x 406 mm e capacidade da barra de 63.5 mm

  • 8.3" Tamanho da bucha
  • 2.5" Capacidade da barra
  • 4k RPM
  • 20 hp Potência
A partir de US$66,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

CAPACIDADES AUMENTADAS

Haas ST-10Y

ST-10Y

Torno CNC de eixo Y com capacidade máxima de 279 x 406 mm e capacidade da barra de 44 mm

  • 6.5" Tamanho da bucha
  • 1.75" Capacidade da barra
  • 6k RPM
  • 15 hp Potência
A partir de US$97,995 APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 6000 rpm

Torretas e ferramenta motorizada

  • Torreta da Ferramenta Aparafusada de 12 estações

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Depósito Do Fluido De Refrigeração De 30 Galões

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • Execução segura
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Coberturas de passagens em aço inoxidável
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Kit de suporte da ferramenta aparafusado, 3/4"

Dispositivo de aperto

  • Bucha hidráulica de 165 mm, A2-5

Envio

  • Provisão de Levantamento

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

Spindles

  • Sub-spindle de acabamento A2-5

Torretas e ferramenta motorizada

  • Torreta da ferramenta VDI de 12 estações
  • Atualização de velocidade de 6000 rpm para ferramenta motorizada
  • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT45 de 12 estações com eixo C
  • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT45 de 24 estações com eixo C
  • Torreta BMT45 de 12 estações s/ ferramenta motorizada
  • Torreta BMT45 de 24 estações (meio índice) s/ ferramenta motorizada

Sondagem

  • Medidor de ferramenta automático

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Líquido de refrigeração de fluxo variável
  • Torno do transportador de limalha do tipo cinto
  • Suporte da transportadora de terceiros
  • Sistema de escape do compartimento
  • Condensador de Névoa da Refrigeração
  • Pacote de manutenção do líquido de refrigeração
  • Bucha de Ar Comprimido
  • Jato de ar do sub-spindle
  • Refrigeração de alta pressão, 300 psi (21 bar)
  • Refrigeração de alta pressão, 1000 psi (69 bar)
  • Refrigerador
  • Escumador de óleo do reservatório do líquido de refrigeração
  • Filtro De Refrigeração Auxiliar
  • Reabastecimento automático do líquido de refrigeração
  • Desinfetantede refrigeração

O controlador Haas

  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • 8 funções M suplentes
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Montagem do Código M/Cabo MFIN
  • Sistema visual de programação da peça
  • Orientação do spindle
  • Macros configuráveis pelo utilizador
  • Memória do programa alargada de 32 GB
  • Memória do programa alargada de 64 GB
  • Transformador padrão de baixa tensão
  • Transformador Interno de Alta Tensão Isolada

Opções de Produtos

  • Câmara Wi-Fi
  • Sensor de Arestas para Sistemas Automatizados
  • Porta automática para torno
  • Coletor de peças
  • Pressão programável da bucha

Ferramentas e Fixação

  • Kit de fixação de máquina
  • Sistema de Liner do Spindle estendido, 1,75” - Polegadas
  • Sistema de Liner do Spindle estendido, 44 mm – Métrico

Dispositivo de aperto

  • Contra-ponto manual com manga hidráulica

Envio

  • Embalagem para exportação

Garantia

  • Extensão de 1 ano da garantia

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
  • Pacote de cobot de 10 kg Haas
  • Pacote de cobot de 15 kg Haas
  • Pacote de robô da Haas de 7 kg
  • Alimentação de barra Haas V2

RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

ECONOMICAMENTE EFICAZ

FÁCIL DE INTEGRAR

FÁCIL DE APRENDER

Pacote de robô da Haas de 7 kg

Demonstração do robô Haas ST-10Y e HRP-1

Barra de incrementos Haas

Capacities S.A.E METRIC
Tamanho da bucha 6.5 in 165 mm
Oscilação máxima da peça 16.5 in 419 mm
Diâmetro máximo de corte (varia com a torreta BASE) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
Comprimento máximo de corte (varia com o dispositivo) 16.0 in 406 mm
Capacidade da barra 1.75 in 44 mm
Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 7.88 in 200 mm
Eixo Z 16.00 in 406 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rápidos em X 1200 ipm 30.5 m/min
Rápidos em Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 3300 lbf 14679 N
Impulso máximo Z 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Nariz do spindle A2-5 A2-5
Valor nominal máximo 15.0 hp 11.2 kW
Velocidade máxima 6000 rpm 6000 rpm
Torque máximo 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Furo do spindle ø 2.31 in 58.7 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Tamanho da bucha 5.3 in 135 mm
Nariz do spindle A2-5 A2-5
Velocidade máxima 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Cone MT3 MT3
Percurso do tubo hidráulico 3.8 in 95 mm
Posicionamento manual do corpo 20.0 in 508 mm
Impulso máximo (Apenas tubo hid.) 1130 lbf 5026 N
Impulso mín. (Apenas tubo hid.) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Número de ferramentas 12-Station BOT 12-Station BOT
Ferramentas OD vs ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Folga posterior da barra de alargamento (a partir da traseira da torreta) 0.75 in 19.1 mm
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 6000 rpm 6000 rpm
Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potência do fuso 15.0 hp 11.2 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 320 cm x 178 cm x 206 cm
Palete de exportação 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 320 cm x 178 cm x 206 cm
Peso 7900 lb 3585.0 kg

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 VCA (200-240 VCA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

Registe-se já!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Pedido de reparação do rotativo
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • Construção e preço de uma máquina Haas nova
  • Inventário disponível
  • A lista de preços Haas
  • Financiamento CNCA
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de Haas Tooling
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Programa Haas de Certificação
  • Haas Motorsports
  • Fundação Gene Haas
  • Comunidade de formação técnica Haas
  • Eventos
  • Junte-se à Conversa
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255