MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • gépek Main Menu
    • Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Zsebmaró
    • Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Y-tengelyű esztergák
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
      • Vezérlőszimulátor
    • Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Térdmaró
      • Szalagfűrész
      • Térdmarók
      • Kézi eszterga
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
    • Zsebgépek
      Zsebgépek
      Zsebgépek View All
      • Zsebgépek
      • Zsebmaró
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-15LY

  1. Esztergák
  2. ST sorozat
  3. ST-15LY

ST-15LY

Kezdő ár: US$136,995 CSAK KÍNAI JÜAN
 
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
Y-tengelyes CNC eszterga, 279 x 826 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 63.5 mm

Az új ST-15LY hosszú gépágyas. nagy furatú esztergaközpont kétszeres Z-tengely úthosszt és esztergálási hosszt tesz lehetővé, mint az ST-15Y a hosszabb munkadarabok megmunkálásához, mialatt kiváló vágási teljesítményt biztosít, kis helyigény mellett. Az Y-tengely és a hajtott szerszámozás hozzáadása marást, fúrást és menetfúrást tesz lehetővé a munkadarab homlokfelületén és kerületén a gép képességeinek növelése érdekében. Számos termelékenységnövelő opciót tartalmaz, valamint több funkciót és értéket, mint korábban bármikor.

  • 12 állomásos BMT45 revolver
  • Nagyon kicsi helyigény
  • Nagy furatú orsó
  • Magas rpm és gyors sebességek
  • Y-tengelyes marás, fúrás, és menetfúrás
  • Meghosszabbított Z-tengely úthossz a hosszabb munkadarabok megmunkálásához
  • Alapfelszereltségű manuális szegnyereg hidraulikus pinolával
  • A gép felületére erősített bővített szerszámhely elegendő helyet biztosít a hosszú szerszámok számára

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

2 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Szűrők

  • 8.3" Tokmány mérete
  • 2.5" Rúdkapacitás
  • 4k Fordulatszám
  • 20 hp Áramellátás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Áttekintés
  • Automatizálás
  • Műszaki adatok

ST-15LYBuild-&-Price

Alapár

US$136,995

Opciók felépítése

Teljes ár

US$136,995

Fizetés mindössze:

US$2,378/mo  

Frissített opciók

Teljes ár US$136,995

Monthly Payment

US$2,378/mo

Frissített opciók

Teljes ár US$136,995
  Az opciók összegzése
Loading
×

KÉRJEN AZONNALI ÁRAJÁNLATOT MOST.

Kérjük, adja meg lent az adatait, hogy azonnali árajánlatot kaphasson. Ha a jövőben ki szeretné hagyni ezt a lépést, egyszerűen adjon meg lent egy jelszót ingyenes MyHaas-fiókjának létrehozásához.

Már van fiókja? Bejelentkezés

< Megtérülés

Contact Information

+ Cím hozzáadása

Adjon meg egy jelszót a MyHaas-fiók létrehozásához! (opcionális)

Megosztja az árajánlatát? (opcionális)


+ Másik

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 4000 rpm fordulatszámú orsó

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT45 revolverrel és C-tengellyel

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 30 gallonos hűtőközeg-tartály

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Orsótájolás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • BMT45 hajtott szerszámbefogó készlet
  • BMT45 szabványos szerszámbefogó készlet

Munkadarab befogó

  • Manuális szegnyereg hidraulikus pinolával
  • 210 mm-es hidraulikus tokmány, A2-6

Szállítás

  • Emelési előkészítés

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

Orsók

  • A2-5 ellenorsó felületi megmunkáláshoz

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 6000 rpm sebességbővítés hajtott szerszámozáshoz
  • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 24 állomásos BMT45 revolverrel és C-tengellyel

Mérés mérőérintkezővel

  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer esztergákhoz
  • Automatikus szerszám-előbeállító

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Változtatható áramoltatású hűtőközeg
  • Szállítószalagos forgácsszállító, eszterga
  • Harmadik féltől származó szállítószalag-támogatás
  • Burkolat szellőztető rendszer
  • Hűtőközeg-lepárló
  • Hűtőközeg-karbantartó csomag
  • Tokmány légáram
  • Az ellenorsó légbefúvása
  • Nagynyomású hűtőfolyadék, 300 psi (21 bar)
  • Nagy nyomású hűtőfolyadék, 1000 psi (69 bar)
  • Hűtőközeg hűtő
  • Hűtőközeg-tartály olajfölözőgépe
  • Kiegészítő hűtőközeg szűrő
  • Automatikus hűtőközeg-újratöltés
  • Hűtőközegfertőtlenítő

A Haas-vezérlés

  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • 8 tartalék M-funkció
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • M-kód/MFIN kábelkiépítés
  • Vizuális munkadarab-programozási rendszer
  • Felhasználó által definiálható makrók
  • 32 GB kibővített memória
  • 64 GB kibővített memória
  • Szabványos alacsony feszültségű transzformátor
  • Belső nagyfeszültségű szigetelőtranszformátor

Termékopciók

  • Wi-Fi kamera
  • Élérzékelő automatizált rendszerekhez
  • Automatikus ajtó esztergákhoz
  • Programozható tokmánynyomás

Szerszámozás és befogás

  • Gépi rögzítőszerelvény-készlet

Szállítás

  • Exportcsomagolás

Jótállás

  • 1 éves kibővített garancia

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
  • Haas 10 kg-os kobotcsomag
  • Haas rúdadagoló V2

A BMT45 HAJTOTT SZERSZÁMOZÁS AZ ALAPFELSZERELTSÉG RÉSZE!

✓ Jobb szerszámhézag | ✓ Merevebb szerszámcsatlakozás | ✓ Nagyobb szerszámválaszték és sokoldalúság | ✓ ER20 meghajtott szerszámok

Product Image

12 állomásos BMT45 hajtott szerszámozás,

Nagyobb hézag, merevebb szerszámcsatlakozás, nagyobb sokoldalúság

  • 4k sebesség
  • 10 LE teljesítmény
  • Belső meghajtás
Egyes modelleken alapfelszereltség   CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • Tokmány és orsóorr összehasonlító táblázat

HAAS ESZTERGA-MUNKATÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSI DIAGRAM

TOKMÁNYMÉRET | FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE | MUNKATÉR | AUTOMATIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE
Videók

Az ST-15Y BMT45-tel

A Haas ST-15Y nagyszerű módja annak, hogy az Y-tengelyes esztergálás termelékenységét a műhelyben megvalósítsa minimális helyszükséglet mellett. Most a Haas egy újabb nyomós okot ad az ST-10Y vagy az ST-15Y hozzáadására a műhelyében. A BMT45 revolver opció nagyobb merevséget és teljesítményt biztosít az Y-tengelyes marási és fúrási műveletek során.

Eszterga fúrás: Minden, amit tudnia kell

Ciklusidők csökkentése és revolver-pozicionálás a G53 használatával

A Haas BMT65 revolver

Hajtott szerszámozás beállítás

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK

MST MEGMUNKÁLÁS | KOVÁCSOLT SZABADSÁG

Az MST Manufacturing egy precíziós gépi megmunkálási műhely, amely a repülőgép- és hadiipar számára készült repüléskritikus alkatrészekre összpontosít. Az MST partnereként a Liberty Forged a műhely csúcskategóriás, egyedi kerékgyártási képességeit hasznosítja.

„A repülőgépiparral kapcsolatos munkadarabokra és szerelvényekre specializálódunk, kifejezetten a kereskedelmi és hadi felületekre, valamint a repülőgép- és hadiiparra összpontosítva. A Liberty Forged egy kerékgyártó vállalat, amely az emelt hasmagasságú pickup-piac számára épít egyedi kerekeket. A 30 éves pályafutásunk során 60 CNC gépet vásároltunk a Haastól. Nem Haas reklámként mondom, de bizton állíthatom, hogy folyton visszatérünk a Haashoz, mert a gépek gazdaságos befektetések, hihetetlenül könnyen működtethetőek, emellett a szerviz és a támogatás is a közelben elérhető, így kényelmes az ügyintézés.”

– Kenneth Statton, Elnök és Vezérigazgató

 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

MAGASABB ORSÓ RPM

Haas ST-10Y

ST-10LY

Y-tengelyes CNC eszterga, 279 x 826 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 44 mm

  • 6.5" Tokmány mérete
  • 1.75" Rúdkapacitás
  • 6k Fordulatszám
  • 15 hp Áramellátás
Kezdet: US$129,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB MUNKATÉR

Haas ST-20Y

ST-20LY

Y tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 1080 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 63.5 mm

  • 8.3" Tokmány mérete
  • 2.5" Rúdkapacitás
  • 4k Fordulatszám
  • 20 hp Áramellátás
Kezdet: US$145,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE ÉS TOKMÁNY, TÖBB TELJESÍTMÉNY

Haas ST-25Y

ST-25LY

Y tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 1080 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 76 mm

  • 10" Tokmány mérete
  • 3.0" Rúdkapacitás
  • 3.4k Fordulatszám
  • 30 hp Áramellátás
Kezdet: US$162,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Alapszolgáltatások

Orsók

  • 4000 rpm fordulatszámú orsó

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT45 revolverrel és C-tengellyel

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 30 gallonos hűtőközeg-tartály

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Orsótájolás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • BMT45 hajtott szerszámbefogó készlet
  • BMT45 szabványos szerszámbefogó készlet

Munkadarab befogó

  • Manuális szegnyereg hidraulikus pinolával
  • 210 mm-es hidraulikus tokmány, A2-6

Szállítás

  • Emelési előkészítés

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

Orsók

  • A2-5 ellenorsó felületi megmunkáláshoz

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 6000 rpm sebességbővítés hajtott szerszámozáshoz
  • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 24 állomásos BMT45 revolverrel és C-tengellyel

Mérés mérőérintkezővel

  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer esztergákhoz
  • Automatikus szerszám-előbeállító

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Változtatható áramoltatású hűtőközeg
  • Szállítószalagos forgácsszállító, eszterga
  • Harmadik féltől származó szállítószalag-támogatás
  • Burkolat szellőztető rendszer
  • Hűtőközeg-lepárló
  • Hűtőközeg-karbantartó csomag
  • Tokmány légáram
  • Az ellenorsó légbefúvása
  • Nagynyomású hűtőfolyadék, 300 psi (21 bar)
  • Nagy nyomású hűtőfolyadék, 1000 psi (69 bar)
  • Hűtőközeg hűtő
  • Hűtőközeg-tartály olajfölözőgépe
  • Kiegészítő hűtőközeg szűrő
  • Automatikus hűtőközeg-újratöltés
  • Hűtőközegfertőtlenítő

A Haas-vezérlés

  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • 8 tartalék M-funkció
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • M-kód/MFIN kábelkiépítés
  • Vizuális munkadarab-programozási rendszer
  • Felhasználó által definiálható makrók
  • 32 GB kibővített memória
  • 64 GB kibővített memória
  • Szabványos alacsony feszültségű transzformátor
  • Belső nagyfeszültségű szigetelőtranszformátor

Termékopciók

  • Wi-Fi kamera
  • Élérzékelő automatizált rendszerekhez
  • Automatikus ajtó esztergákhoz
  • Programozható tokmánynyomás

Szerszámozás és befogás

  • Gépi rögzítőszerelvény-készlet

Szállítás

  • Exportcsomagolás

Jótállás

  • 1 éves kibővített garancia

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
  • Haas 10 kg-os kobotcsomag
  • Haas rúdadagoló V2

VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

HELYTAKARÉKOS

KEDVEZŐ ÁRÚ

KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

KÖNNYEN KIISMERHETŐ

Capacities S.A.E METRIC
Tokmány mérete 8.3 in 210 mm
Max. munkadarab-kilengés 16.5 in 419 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 32.5 in 826 mm
Rúdkapacitás 2.50 in 64 mm
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 7.88 in 200 mm
Y tengely ± 2.0 in ± 51 mm
Z tengely 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Gyorsjárat – X 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjáratok - Y 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjárat – Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 2400 lbf 10676 N
Max. tolóerő Y 2300 lbf 10231 N
Max. erő a Z tengely irányában 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
Orsóorr A2-6 A2-6
Max. teljesítmény 20.0 hp 14.9 kW
Max. sebesség 4000 rpm 4000 rpm
Max. nyomaték 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Főorsó furatátmérő ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 5.0 hp 3.7 kW
Max. sebesség 60 rpm 60 rpm
Pozicionálás (±) 0.01 ° 0.01 °
Fékátmérő 13.9 in 353 mm
Fékezőnyomaték 250 ft-lbf 339 Nm
Vezérlő típusa Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Tokmány mérete 5.3 in 135 mm
Orsóorr A2-5 A2-5
Max. sebesség 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 2.00 ° ± 2.00 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Kúpos MT3 MT3
Hidraulikus pinolajárat 3.8 in 95 mm
Test manuális pozicionálása 44.0 in 1118 mm
Max. tolóerő (csak hid. pinola esetén) 1130 lbf 5026 N
Min. tolóerő (csak hid. pinola esetén) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Szerszámok száma 12 Stations 12 Stations
Fúrórúd hátsó térköze (a revolver hátsó részétől) 3.80 in 96.5 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. sebesség 4000 rpm 4000 rpm
Szerszámok BMT45 BMT45
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 4000 rpm 4000 rpm
Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Orsóteljesítmény 20.0 hp 14.9 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Export raklap 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Tömeg 10000 lb 4536.0 kg

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 VAC-on működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Exportmegfelelés
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255