MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresadora com carregador de peças automático
      • Carregador de peças automático de carga lateral VMC/UMC
      • Carregador de peças automático compacto
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
    • Tornos Haas Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
      • Torno com carregador de peças automático
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30LY

  1. Tornos
  2. Série ST
  3. Eixo Y
  4. ST-30LY

ST-30LY

    APENAS CNY
Not Currently Available In Your Region
Torno CNC de Chassis Longo com capacidade máxima de 349 x 1587 mm e capacidade da barra de 76 mm

Os centros de torneamento de alto desempenho Haas ST foram concebidos de origem para oferecerem flexibilidade de configuração, extrema rigidez e elevada estabilidade térmica.

O ST-30LY é um centro de torneamento de tamanho médio com Chassis Longo que fornece uma generosa área de trabalho. Esta máquina oferece o melhor desempenho comparativamente ao dinheiro – o melhor valor – da sua classe.

  • Torreta de instalação em base de 12 estações (BMT65)
  • Fresagem, perfuração e roscagem do eixo Y
  • Área útil de cobertura média
  • Área de trabalho generosa
  • Ideal para ambientes de volume e produção elevados

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 10" Tamanho da bucha
  • 3.0" Capacidade da barra
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Potência

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE O INVENTÁRIO
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • AUTOMATIZAÇÃO
  • Detalhes
  • Especificações

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 3400 rpm - comando da correia

Torretas e ferramenta motorizada

  • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT65 de 12 estações com eixo C

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
  • Bomba de refrigeração multifase

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • Orientação do spindle
  • 1 GB de memória do programa
  • Transformador de isolamento de alta voltagem para uso intensivo

Opções de Produtos

  • Coberturas de passagens em aço inoxidável
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Kit de suporte da ferramenta padrão BMT65
  • Kit de suporte da ferramenta padrão métrico BMT65
  • Kit de suporte da ferramenta acionado BMT65

Dispositivo de aperto

  • Contra-ponto hidráulico programável
  • Bucha hidráulica de 254 mm, A2-6

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
  • Garantia Padrão de 6 Meses
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Desenho da disposição do descanso
  • Gráfico de torque
  • Manual do Utilizador
  • Gráfico de comparação da bucha e do nariz do spindle

GRÁFICO COMPARATIVO DE ÁREA DE TRABALHO DO TORNO HAAS

DIMENSÃO DA BUCHA | CAPACIDADE DA BARRA | ÁREA DE TRABALHO | OPÇÕES DE AUTOMAÇÃO

DESCARREGAR GRÁFICO
Vídeos

Perfuração do Torno: Tudo o que precisa de saber

Cortar os tempos de ciclo e posicionar a sua torreta usando G53

A torreta Haas BMT65

Configurar ferramenta motorizada

PRODUTOS RELACIONADOS

MENOR ÁREA DE TRABALHO

Haas ST-20

ST-20

Torno CNC com capacidade máxima de 330 x 572 mm e capacidade da barra de 63.5 mm

  • 8.3" Tamanho da bucha
  • 2.5" Capacidade da barra
  • 4k RPM
  • 20 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

BASE STANDARD, MAIOR CAPACIDADE DA BARRA

Haas ST-35

ST-35

Torno CNC de tamanho médio com nariz do spindle A2-8 e capacidade de barra de 4,0” (102 mm)

  • 12" Tamanho da bucha
  • 4.0" Capacidade da barra
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

MAIS CAPACIDADE GERAL

Haas ST-40L

ST-40L

Torno CNC com capacidade máxima de 648 x 2032 mm e capacidade de barra de 102 mm

  • 15" Tamanho da bucha
  • 4.0" Capacidade da barra
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 3400 rpm - comando da correia

Torretas e ferramenta motorizada

  • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT65 de 12 estações com eixo C

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
  • Bomba de refrigeração multifase

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • Orientação do spindle
  • 1 GB de memória do programa
  • Transformador de isolamento de alta voltagem para uso intensivo

Opções de Produtos

  • Coberturas de passagens em aço inoxidável
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Kit de suporte da ferramenta padrão BMT65
  • Kit de suporte da ferramenta padrão métrico BMT65
  • Kit de suporte da ferramenta acionado BMT65

Dispositivo de aperto

  • Contra-ponto hidráulico programável
  • Bucha hidráulica de 254 mm, A2-6

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
  • Garantia Padrão de 6 Meses
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização

RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

ECONOMICAMENTE EFICAZ

FÁCIL DE INTEGRAR

FÁCIL DE APRENDER

Visão Geral

O centro de torneamento de chassis longo ST-30L (Y) melhora ainda mais a já ampla gama de modelos da série ST da Haas. A ST-30L oferece aproximadamente o dobro do percurso do eixo Z da ST-30 padrão para maquinagem de peças mais longas, mantendo um desempenho de corte superior. O ST-30L foi completamente reprojetado desde o início, para criar uma máquina mais rígida e com melhor desempenho. Agora, oferece uma ampla seleção de opções de aumento de produtividade, mais recursos e mais valor do que nunca. 

  • Maior percurso do eixo Z para maquinação de peças mais longas
  • Novas fundições para uma maior rigidez e propriedades de amortecimento
  • Design ergonómico para operação diária 
  • O compartimento da ferramenta mais longo na antepara proporciona uma folga para ferramentas de até 30" (762 mm) de comprimento, dependendo do dispositivo de aperto
  • Torreta de 12 estações BMT65 disponível (opcional)
  • Provisão da luneta para maquinação da face da peça ou suporte para peças extra longas disponível (opcional)
  • Portas automáticas duplas padrão para um carregamento mais fácil das peças
  • Contra-ponto programável padrão com cone Morse n.º 4
  • Passagem do eixo Z estilo tesoura padrão para uma vida útil mais longa com menos manutenção
  • Conetividade Wi-Fi e Ethernet padrão
  • Transferência de ficheiros sem fios HaasDrop padrão

Comparação de especificações (polegadas)

  ST-30L (Y)     Reprojetado 06/2020
ST-30 (Y)
Modelo anterior
ST-30 (Y)
Área útil de cobertura (Largura, Profundidade, Altura) sem o transportador 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Oscilação máxima da peça 21" 21" 31,75"
Capacidade da barra, Velocidade máxima do spindle 3,0", 3400-rpm 3,0", 3400-rpm 3,0", 3400-rpm
Taxa de potência máxima, Sistema de comando 30 hp, Correia de transmissão 30 hp, Correia de transmissão 30 hp, Correia de transmissão
Nariz do spindle, Tamanho da bucha A2-6, 10" A2-6, 10" A2-6, 10"
Diâmetro de corte máximo (com a torreta BASE) 15,00" 15,00" 21,00"
Diâmetro de corte máximo (com a torreta BMT) 13.75" 13.75" 18,00"
Comprimento de corte máximo (modelos com eixo Y) (varia consoante o dispositivo de aperto) 62,5" 32,5" 26,0" (23")
Percursos do eixo (X, Z)  9,4", 62,5" 9,4", 32,5" 12,75", 26,0"
Modelos de eixo Y, Percursos do eixo (X, Y, Z) 9,4", 4,0", 62,5" 9,4", 4,0", 32,5" 12,75", 4,0", 23,0"

* Devido a melhorias contínuas do produto, as especificações da máquina estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Comparação de especificações (sistema métrico)

  ST-30L (Y) Reprojetado 06/2020*
ST-30 (Y)
Modelo anterior
ST-30 (Y)
Área útil de cobertura (Largura, Profundidade, Altura) sem o transportador 4750 x 1778 x 2007 mm 3835 x 1778 x 2007 mm 3073 x 2007 x 2108 mm
Oscilação máxima da peça 533 mm 533 mm 806 mm
Capacidade da barra, Velocidade máxima 76 mm, 3400-rpm 76 mm, 3400-rpm 76 mm, 3400-rpm
Taxa de potência máxima, Sistema de comando 22,4 kW, correia de transmissão 22,4 kW, correia de transmissão 22,4 kW, correia de transmissão
Nariz do spindle, Tamanho da bucha A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Diâmetro de corte máximo (com a torreta BASE) 381 mm 381 mm 533 mm
Diâmetro de corte máximo (com a torreta BMT) 349 mm 349 mm 457 mm
Comprimento de corte máximo (modelos com eixo Y) (varia consoante o dispositivo de aperto) 1587 mm 826 mm 660 mm (584 mm)
Percursos do eixo (X, Z) 239 mm, 1587 mm 239 mm, 826 mm 324 mm, 660 mm
Modelos com eixo Y, Percursos do eixo (X, Y, Z) 239 mm, 101 mm, 1587 mm 239 mm, 101 mm, 826 mm 324 mm, 101 mm, 584 mm

* Devido a melhorias contínuas do produto, as especificações da máquina estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Padrão de design do contra-ponto melhorado

O design melhorado do contra-ponto fornece uma pressão consistente que permite fixar a peça de trabalho e definir a pressão hidráulica para mínimos de 60 psi (4,1 bar) para minimizar a deformação de peças na maquinação de peças finas. O sistema de comando do parafuso Acme oferece um melhor apoio de contra-ponto durante as operações de desgaste pesado.

A configuração é rápida e fácil através de uma página dedicada no controlador Haas, e o contra-ponto pode ser operado através de um código M, de um pedal, ou através do gestor de dispositivos no controlador Haas. 

  • Cone Morse n.º 4
  • Página de controlo Haas dedicada a instalações rápidas
  • Zona de percurso restrita ajustada pelo utilizador para proteção do contra-ponto
  • Operado com código M ou pedal

Compartimento da ferramenta padrão de maior profundidade

O compartimento da ferramenta de maior profundidade é uma funcionalidade padrão em todos os modelos ST de chassis longo. Isto permite a utilização de barras de perfuração de até 30" (762 mm) de comprimento na torreta, quando o eixo Z tem um percurso negativo máximo. 

  • Folga para ferramentas longas, como barras de perfuração ou brocas
  • Ângulos agudos para uma limpeza fácil de limalhas
  • Permite um retorno rápido do líquido de refrigeração

Porta Automática (Opcional)

Os modelos ST de chassis longo estão disponíveis com portas automáticas que reduzem o cansaço do operador e simplificam a automatização. As portas automáticas abrem automaticamente através de um código M ou podem ser abertas manualmente por um botão no controlador. Isto reduz a fadiga do operador durante as operações de maquinagem repetitivas e permite uma operação não vigiada quando utilizada com um carregador robótico. A Porta automática auxiliar abre automaticamente as portas da máquina através do programa da peça.

NOTA: A disponibilidade pode variar, dependendo da região. Não disponível na Europa, exceto com o robô e instalações APL. 

  • Melhora a ergonomia da máquina e reduz a fadiga do operador
  • Abertura da porta ampla de 60" (1524 mm)
  • Fornece acesso fácil para carregamento de peças longas
  • Acionada através de código M ou manualmente 
  • Simplifica a integração com carregadores robóticos
  • Fecha automaticamente no Início do Ciclo e pode abrir automaticamente no final do ciclo ou numa Paragem Opcional 

Provisão da luneta (Opcional)

A provisão da luneta fornece uma plataforma de montagem e as linhas hidráulicas necessárias para instalar uma luneta de pós-venda nos tornos ST-30/L e ST-35/L, incluindo nos modelos com eixo Y. Uma luneta fornece um suporte aumentado para torneamento de veios longos e para operações de perfuração e de revestimento.

A plataforma aceita uma variedade de pinças hidráulicas automáticas ou manuais de pós-venda. A plataforma de montagem da luneta é posicionada manualmente ao longo do eixo Z e é bloqueada no local por meio de um fixador mecânico. A provisão da luneta é comandada por meio de códigos M (M146 para apertar e M147 para desapertar).

  • A provisão inclui uma placa de montagem e todas as conexões e linhas hidráulicas necessárias para ativação da pinça (conexões padrão JIC-4)
  • Os pacotes para fornecedores incluirão todas as ferragens, suportes de montagem e instruções de manutenção necessários
  • Os dados e as dimensões da placa de montagem são fornecidos nos desenhos de layout da máquina Haas

Melhor Ergonomia no Carregamento de Peças

A área útil de cobertura compacta e a chapa metálica reformulada do novo design criam uma distância mais curta entre a porta e o centro da bucha para melhorar a ergonomia da máquina. A distância reduzida para a bucha torna mais fácil a tarefa de carregamento e descarregamento manual de peças para os operadores da máquina.

  • Melhor ergonomia ao inspecionar e medir peças
  • Permite um carregamento e descarregamento automatizado mais rápido de peças (robô)

Maior Ângulo de Cunha

Aumentámos o ângulo da cunha de 45 graus para 55 graus, o que melhora o fluxo geral da limalha dentro da área de trabalho. Esta inclinação mais acentuada contribui para uma evacuação mais rápida de limalhas ao usar um transportador de limalhas (opcional). 

  • Permite uma área útil de cobertura da máquina mais pequena (da frente até à traseira)
  • Fluxo de limalhas melhorado
  • Retorno de líquido de refrigeração melhorado
  • Maior vida útil da ferramenta

Forra do eixo Z estilo tesoura

Os modelos de chassis longo ST da Haas incluem uma forra do eixo Z estilo tesoura para um desempenho duradouro e de baixa manutenção. 

  • Movimentos mais suaves ao longo do percurso da máquina 
  • Operação silenciosa
  • Pouca manutenção 

Ligação Wi-fi padrão

Todas as máquinas Haas vêm de fábrica com Wi-Fi incluído, para proporcionar ligações sem fios rápidas entre o controlador Haas e uma rede local. Use o WiFi para partilhar e transferir ficheiros sem fios, bem como monitorizar remotamente a sua máquina através da monitorização da máquina móvel HaasConnect. É facilmente configurado através do controlador Haas e suporta os recursos do Netshare. 

  • Sem cabos necessários
  • Ideal para grandes empresas com muitas máquinas
  • Ideal para oficinas onde a máquina está longe do router de rede
  • Facilmente transfira e partilhe ficheiros 
Capacities S.A.E METRIC
Tamanho da bucha 10.0 in 254 mm
Oscilação máxima da peça 21.0 in 533 mm
Diâmetro máximo de corte (com a torreta BMT65) 13.75 in 349 mm
Comprimento máximo de corte (varia com o dispositivo) 62.5 in 1588 mm
Capacidade da barra 3.00 in 76 mm
Entre centros 62.5 in 1588 mm
Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 9.40 in 239 mm
Eixo Y ± 2.0 in ± 51 mm
Eixo Z 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rápidos em X 472 ipm 12.0 m/min
Rápidos em Y 472 ipm 12.0 m/min
Rápidos em Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 4100 lbf 18238 N
Impulso máximo Y 2300 lbf 10231 N
Impulso máximo Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Nariz do spindle A2-6 A2-6
Valor nominal máximo 30.0 hp 22.4 kW
Velocidade máxima 3400 rpm 3400 rpm
Torque máximo 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Torque máx. c/ caixa de engrenagens opc. 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
Furo do spindle ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 5.0 hp 3.7 kW
Velocidade máxima 60 rpm 60 rpm
Posicionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
Diâmetro do travão 13.9 in 353 mm
Torque de Retenção do Freio 250 ft-lbf 339 Nm
Turret S.A.E METRIC
Número de ferramentas 12 Stations 12 Stations
Ferramentas OD vs ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Folga posterior da barra de alargamento (a partir da traseira da torreta) 4.00 in 102.0 mm
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 3400 rpm 3400 rpm
Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potência do fuso 30.0 hp 22.4 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Palete de exportação 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Peso 13300 lb 6033.0 kg

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 VCA (200-240 VCA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

Registe-se já!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Pedido de reparação do rotativo
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • Construção e preço de uma máquina Haas nova
  • Inventário disponível
  • A lista de preços Haas
  • Financiamento CNCA
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de Haas Tooling
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Programa Haas de Certificação
  • Haas Motorsports
  • Fundação Gene Haas
  • Comunidade de formação técnica Haas
  • Eventos
  • Junte-se à Conversa
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255