MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • μηχανήματα Main Menu
    • Κάθετες φρέζες Haas Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες View All
      • Κάθετες φρέζες
      • Σειρά VF
      • mηχανεσ γενικησ χρησησ
      • Σειρά VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC αλλαγής παλετών
      • Μίνι φρέζες
      • Μηχανήματα κατασκευής καλουπιών
      • Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
      • Σειρά διάτρησης/σπειροτόμησης/φρεζαρίσματος
      • Φρέζες Toolroom
      • Συμπαγείς φρέζες
      • Σειρά γερανογεφυρών
      • Ρούτερ φύλλων σειράς SR
      • Πολύ μεγάλα VMC
      • Φρέζες τύπου διπλού βραχίονα
      • Προσομοιωτής ελέγχου
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων φρέζας
      • VMC/UMC Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων πλευρικής φόρτωσης
      • Συμπαγής αυτόματος φορτωτής τεμαχίων
    • Product Image Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων View All
      • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      • Τόρνοι άξονα Υ
      • Φρέζες 5 αξόνων
    • Τόρνοι Haas Τόρνοι
      Τόρνοι
      Τόρνοι View All
      • Τόρνοι
      • Σειρά ST
      • Διπλή άτρακτος
      • Σειρά γλιστρών κιβωτίου
      • Τόρνος Toolroom
      • Τόρνος τύπου Chucker
      • Τροφοδότης μπάρας Haas V2
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων τόρνου
    • Οριζόντιες φρέζες Haas Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες View All
      • Οριζόντιες φρέζες
      • Κώνος 50
      • Κώνος 40
    • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες Haas Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες View All
      • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      • Περιστροφικά τραπέζια
      • Διαιρέτες
      • Περιστροφικά συστήματα 5 αξόνων
      • Πολύ μεγάλα περιστροφικά συστήματα
    • Product Image Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού View All
      • Συστήματα Αυτοματισμού
      • Αυτοματισμός φρέζας
      • Αυτοματισμός τόρνου
      • Μοντέλα αυτοματισμού
    • Κέντρα διάτρησης Haas Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα View All
      • Επιτραπέζια μηχανήματα
      • Επιτραπέζια φρέζα
      • Επιτραπέζιος τόρνος
    • Εξοπλισμός μηχανουργείου Haas Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου View All
      • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      • Πριονοταινία
      • Φρέζα προβόλου
      • Τροχιστής επίπεδων επιφανειών, 2550
      • Τροχιστής επίπεδων επιφανειών, 3063
      • Μηχάνημα κοπής λέιζερ
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Επιλογές Main Menu
    • Product Image Άτρακτοι
      Άτρακτοι
      Άτρακτοι View All
      • Άτρακτοι
    • Product Image Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων View All
      • Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
    • Product Image 4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας View All
      • 4ος- | 5ος άξονας
    • Product Image Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία View All
      • Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
    • Product Image Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων View All
      • Λήψη μετρήσεων
    • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού Haas Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού View All
      • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
    • Ο πίνακας ελέγχου Haas Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas View All
      • Ο πίνακας ελέγχου Haas
    • Product Image Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος View All
      • Επιλογές προϊόντος
    • Product Image Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή View All
      • Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
    • Product Image Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου View All
      • Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
    • Product Image Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων View All
      • Λύσεις 5 αξόνων
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός View All
      • Αυτοματισμός
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Ανακαλύψτε τη διαφορετικότητα της Haas
    • Γιατί Haas
    • MyHaas
    • Εκπαιδευτική Κοινότητα
    • Industry 4.0
    • Πιστοποίηση ISO
    • Μαρτυρίες πελατών
  • Service Main Menu
      Καλωσορίσατε στο Haas Service
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000-P

  1. Κάθετες φρέζες
  2. mηχανεσ γενικησ χρησησ
  3. UMC-1000-P

UMC-1000-P

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Not Currently Available In Your Region
Κάθετη φρέζα CNC για δημιουργία προφίλ 5 αξόνων με διαδρομές 1.016 x 635 x 635 mm

Η κατεργασία 5 αξόνων είναι ένας αποδοτικός τρόπος μείωσης των ρυθμίσεων παραμέτρων και αύξησης της ακρίβειας για πολυπλευρικά και περίπλοκα τεμάχια. Τα καθολικά κέντρα μηχανουργικής κατεργασίας της σειράς UMC της Haas αποτελούν οικονομικά αποδοτικές λύσεις για κατεργασία 3+2 και ταυτόχρονη κατεργασία 5 αξόνων. Το UMC-1000-P διαθέτει μοναδική διαρρύθμιση των περιστροφικών αξόνων. Ο περιστροφικός δίσκος αντικαταστάθηκε από ένα σταθερό τραπέζι στο οποίο εδράζει ένα περιστροφικό τραπέζι HRT210 με στήριξη πλαισίου σχήματος Α. Το τραπέζι με άρθρωση άξονα B παρέχει ±45° ανάκλισης και το HRT210 παρέχει 360 μοίρες περιστροφής του άξονα A ώστε να προσφέρει άριστο διάκενο εργαλείου και μεγάλη χωρητικότητα τεμαχίων.

  • Ταυτόχρονη κατεργασία 5 αξόνων
  • Ισχυρή άτρακτος με οδηγό άμεσης σύνδεσης σε σειρά
  • Τυπική πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων
  • Ιδανικό για μηχανουργική κατεργασία κυλινδρικών κεφαλών
  • Χρησιμοποιήστε στήλες πρόσδεσης πολλαπλών πλευρών για παραγωγή μεγάλου όγκου.
  • Περιλαμβάνει ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 40 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Τα μηχανήματα μοντέλου V διατίθενται μόνο με τιμολόγηση σε CNY
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Σύγκριση μηχανημάτων
BUILD & PRICE
Επικοινωνία με διανομέα
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
  • Πληροφορίες μηχανήματος
  • Λεπτομέρειες
  • Προδιαγραφές

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 8.100 rpm

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Σύστημα αυτόματης πλευρικής αλλαγής εργαλείων με μπράτσο 30+1

Λήψη μετρήσεων

  • Ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 55 γαλονιών
  • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
  • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Δεύτερη αρχική θέση
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • Ασφαλής εκτέλεση
  • HaasDrop
  • Δυναμικές αντισταθμίσεις εργασίας και Έλεγχος κεντρικού σημείου εργαλείου
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

Επιλογές προϊόντος

  • Κλίμακες περιστροφικού συστήματος
  • Πάνω κάλυμμα για τη σειρά UMC
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Σχέδιο διάταξης
  • Σχέδιο διάταξης γρεζομεταφορέα CDF
  • Διάγραμμα ροπής
  • Εγχειρίδιο χειριστή
  • Φυλλάδιο Σειράς UMC
  • Πίνακας ρύθμισης παραμέτρων και αυτόματης διάταξης σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ UMC – Ζώνη εργασίας ≠ Διαδρομές μηχανήματος

Στη μηχανουργική κατεργασία 5 αξόνων, το εξάρτημα και η διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου εξαρτήματος πρέπει να μπορούν να περιστραφούν και να γείρουν εντός του χώρου εργασίας, επιτρέποντάς σας να φθάσετε σε όλες τις περιοχές του εξαρτήματος, χωρίς παρεμβολές ή συγκρούσεις. Αυτό αποδίδει μια κυλινδρική ζώνη εργασίας που είναι μικρότερη από τη διαδρομή του μηχανήματος.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΗΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΓΕΝΗΣ

ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΑΕΡΑ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΓΓΕΝΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

Επίδειξη κοπής με UMC-1000

Παρακολουθήστε το UMC-1000 σε λειτουργία! Δείτε αυτό το μηχάνημα 5ου άξονα να κόβει πολύπλοκα εξαρτήματα πολλαπλών όψεων. Με μεγαλύτερες διαδρομές και μεγαλύτερο δίσκο, το UMC-1000 είναι ιδανικό για κατεργασία 5ου άξονα σε μεγάλα, πολύπλοκα εξαρτήματα.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 3+2 ΚΑΙ 5 ΑΞΟΝΩΝ

Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες DWO/TCPC (Δυναμικές αντισταθμίσεις εργασίας/Έλεγχος κεντρικού σημείου εργαλείου), μπορείτε να δημιουργείτε προγράμματα CAM εκ των προτέρων και, στη συνέχεια, να τοποθετείτε τη διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου και το τεμάχιο σε οποιοδήποτε σημείο του τραπεζιού, χωρίς να χρειάζεται εκ νέου καταχώριση του προγράμματός σας!

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ; ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!

Το UMC-1000 είναι η ιδανική επιλογή για τα μηχανουργεία που επιθυμούν μια εύχρηστη λύση 5 αξόνων για τον χειρισμό μεγαλύτερων τεμαχίων. Προσφέρει την ίδια δοκιμασμένη σε μηχανουργεία απόδοση και αξία με το ιδιαίτερο δημοφιλές UMC-750, αλλά με μεγαλύτερες διαδρομές και μεγαλύτερο δίσκο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 ΑΞΟΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

Στο πρώτο βίντεο της σειράς μας “Μη φοβάστε τους 5 άξονες”, ο John Nelson εξηγεί γιατί η κατεργασία με 5 άξονες είναι πιο απλή από ποτέ και γιατί κάθε μηχανουργείο μπορεί να αποκτήσει εξοπλισμό 5 αξόνων.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ


Kibbetech

Πήραμε το VF-4SS και το ST-20 στις αρχές Δεκεμβρίου του 2018. Επεκταθήκαμε με το UMC-1000 τον Μάρτιο του 2021. Χρησιμοποιούμε το UMC-1000 για πολλά νέα και υπάρχοντα εξαρτήματα ανάρτησης. Μπορούμε να πάρουμε τεμάχια με 5 έως 9 διαφορετικές ρυθμίσεις παραμέτρων και να τα ολοκληρώσουμε σε 2 ρυθμίσεις παραμέτρων. Το μηχάνημα Haas που διαθέτουμε άλλαξε εντελώς τον τρόπο κατασκευής και σχεδίασης των εξαρτημάτων μας, παρέχοντας τη δυνατότητα για έλεγχο αυτής της διαδικασίας στις εγκαταστάσεις σας. Η HAAS ήταν η ξεκάθαρη επιλογή για εμάς όταν αποφασίσαμε να διεξάγουμε τη μηχανουργική κατεργασία στις εγκαταστάσεις σας. Ο χρόνος που εξοικονομούμε στις ρυθμίσεις παραμέτρων αποπληρώνει το μηχάνημα.


– Ryan Kibbe, Διευθύνων Σύμβουλος

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Haas UMC-1000SS-P

UMC-1000SS-P

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC για δημιουργία προφίλ 5 αξόνων με διαδρομές 1.016 x 660 x 635 mm

  • 40 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 12k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Haas UMC-1000

UMC-1000

Κάθετη φρέζα CNC 5 αξόνων με διαδρομές 762 x 635 x 635 mm

  • 40 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Product Image

VF-6/40TR

Κάθετη φρέζα CNC με τραπέζι με άρθρωση με διαδρομές 1626 x 813 x 762 mm

  • 40 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Επισκόπηση


Το UMC-1000 παρέχει μεγαλύτερες διαδρομές και μεγαλύτερο δίσκο από το UMC-750, ενώ ενσωματώνει μια σειρά βελτιώσεων σε επίπεδο σχεδιασμού.

Βελτιώσεις στον καθολικό σχεδιασμό κέντρων κατεργασίας

  • Μονάδα κυκλοποιητικής περιστροφικής οδήγησης
  • Ελαφρύτερη θύρα χειριστή
  • Φορητό χειριστήριο με έδραση στην μπροστινή όψη
  • Δυνατότητες παροχής εύκολης πρόσβασης για μεγαλύτερη ευκολία για τον χειριστή
  • Μεγαλύτερο πλαϊνό παράθυρο
  • Πιο άκαμπτη χύτευση βάσης
  • Τυπικό δοχείο ψυκτικού υγρού με σχεδιασμό κύλισης

 

Μονάδα κυκλοποιητικής περιστροφικής οδήγησης

Το σύστημα μονάδας κυκλοποιητικής περιστροφικής οδήγησης –σχεδιασμένο για εργαλειομηχανές και ρομποτικά συστήματα– παρέχει έναν εξαιρετικό συνδυασμό ταχύτητας, ακρίβειας και ανθεκτικότητας τόσο στον άξονα Β όσο και στον άξονα C. Ο στιβαρός σχεδιασμός παρέχει μεγάλη διάρκεια ζωής με μικρή ή και καθόλου συντήρηση και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός σε περίπτωση σύγκρουσης. Η μονάδα κυκλοποιητικής περιστροφικής οδήγησης μπορεί να κινηθεί προς τα πίσω για απορρόφηση της ενέργειας από κρούση. Η χωρητικότητα του φορτίου κρούσης είναι 5 φορές η ονομαστική ροπή του κιβωτίου ταχυτήτων και ολόκληρο το κιβώτιο ταχυτήτων αντικαθίσταται πανεύκολα σε περίπτωση ζημίας. 

Βελτιώσεις στη θύρα χειριστή


Η θύρα του UMC-1000 στερεώνεται στο εσωτερικό του περιβλήματος, το οποίο ανυψώνει το κάτω μέρος του ανοίγματος του περιβλήματος και παρέχει καλύτερο έλεγχο των ρινισμάτων. 

Έδραση φορητού χειριστηρίου


Ο σχεδιασμός εσωτερικής έδρασης της θύρας UMC-1000 παρέχει τη δυνατότητα έδρασης του φορητού χειριστηρίου στην μπροστινή πλευρά του μηχανήματος, σε θέση εύκολα προσβάσιμη από τον χειριστή.  

Δυνατότητες για μεγαλύτερη άνεση του χειριστή

Οι δυνατότητες του UMC-1000 που προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση του χειριστή είναι στερεωμένες στην μπροστινή πλευρά του μηχανήματος για εύκολη πρόσβαση και περιλαμβάνουν μια σχάρα αποθήκευσης εργαλειοδέτη, τραπέζι εργασίας, μέγγενη εργαλειοδέτη, δίσκο αποθήκευσης και εύκαμπτο σωλήνα έκπλυσης.

Σχεδιασμός πλαϊνού παραθύρου

Η μετακίνηση του φορητού χειριστηρίου ελέγχου στην μπροστινή πλευρά του UMC-1000 μάς έδωσε τη δυνατότητα να μεγεθύνουμε το πλευρικό παράθυρο και να το κάνουμε συρόμενο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται πρόσβαση στον δίσκο του μηχανήματος και επίσης είναι εφικτή η προσθήκη της συλλογής παλετών ή άλλων αυτοματισμών στο μηχάνημα.

Χύτευση βάσης και δοχείου ψυκτικού υγρού

Η χύτευση βάσης UMC-1000 είναι άκαμπτη και συμπαγής, γεγονός που βελτιώνει την απόδοση κοπής και επιτρέπει τη χρήση του στάνταρ δοχείου ψυκτικού υγρού με σχεδιασμό κύλισης και χωρητικότητα 55 γαλόνια (208 λίτρα) για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση. Διατίθεται επίσης ένα προαιρετικό δοχείο ψυκτικού υγρού με χωρητικότητα 95 γαλόνια (360 λίτρα), ενώ και τα δύο δοχεία υποστηρίζουν τη χρήση των επιλογών διαχωριστή λαδιού και επαναπλήρωσης ψυκτικού υγρού για ακόμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα.    

Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 40.00 in 1016 mm
Άξονας Y 25.00 in 635 mm
Άξονας Z 25.00 in 635 mm
Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 30.6 in 777 mm
Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 5.6 in 142 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 30.0 hp 22.4 kW
Μέγιστη ταχύτητα 8100 rpm 8100 rpm
Μέγιστη ροπή 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Κώνος CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Ψύξη Liquid Cooled Liquid Cooled
Άξονας A S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Μέγιστη ταχύτητα 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Ροπή πέδησης 200 ft-lbf 271 Nm
Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου 11.9 in 302 mm
Άξονας B - Ανάκλιση S.A.E METRIC
Travel 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
Μέγιστη ταχύτητα 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Ροπή πέδησης 2000 ft-lbf 2712 Nm
Τραπέζι S.A.E METRIC
Μήκος 40.0 in 1016 mm
Πλάτος 15.0 in 381 mm
Πλάτος υποδοχής T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 1 1
Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Μέγιστη κοπή 650 ipm 16.5 m/min
Ταχείες κινήσεις στον X 900 ipm 22.9 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 900 ipm 22.9 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 3300 lbf 14680 N
Μέγιστη ώση Y 3300 lbf 14680 N
Μέγιστη ώση Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Τύπος SMTC SMTC
Χωρητικότητα 30+1 30+1
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (πλήρης) 2.5 in 64 mm
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (γειτονικό άδειο) 5.0 in 127 mm
Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 12 in 305 mm
Μέγιστο βάρος εργαλείου 12.0 lb 5.4 kg
Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 2.80 s 2.80 s
Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 3.60 s 3.60 s
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 8100 rpm 8100 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Ισχύς ατράκτου 30.0 hp 22.4 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου 168.0 in x 94.0 in x 116.0 in 427 cm x 239 cm x 295 cm
Παλέτα εξαγωγών 165.0 in x 92.0 in x 101.0 in 420 cm x 234 cm x 257 cm
Βάρος 15600 lb 7077.0 kg
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Παλέτα εσωτερικού χώρου για κιβώτιο μεταλλικού ελάσματος 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Παλέτα εξαγωγών για κιβώτιο μεταλλικού ελάσματος 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Βάρος για κιβώτιο μεταλλικού ελάσματος 1164 lb 528 kg

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν είναι ήδη εγκατεστημένος επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

Ξεκινήστε

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι, οι χρεώσεις εγκατάστασης του προμηθευτή και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HAAS...

Εγγραφείτε τώρα!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service και Υποστήριξη
  • Ιδιοκτήτες
  • Αίτημα Service
  • Εγχειρίδια χειριστή
  • Εξαρτήματα Haas
  • Αίτημα επισκευής περιστροφικού συστήματος
  • Οδηγίες προεγκατάστασης
  • Εργαλεία μηχανουργείου
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή (δημιουργήστε και βάλτε τιμή) ένα νέο Haas
  • Διαθέσιμο απόθεμα
  • Τιμοκατάλογος Haas
  • Χρηματοδότηση CNCA
  • Σχετικά με τη Haas
  • Δήλωση αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)
  • Θέσεις εργασίας
  • Πιστοποιήσεις και ασφάλεια
  • Επικοινωνία
  • Ιστορικό
  • Όροι και Προϋποθέσεις
  • Όροι και Προϋποθέσεις Περιστρεφόμενων Haas Tooling
  • Απόρρητο
  • Εγγύηση
  • Κοινότητα Haas
  • Πρόγραμμα πιστοποίησης CNC της Haas
  • Μηχανοκίνητος αθλητισμός Haas
  • Gene Haas Foundation
  • Κοινότητα Τεχνικής Εκπαίδευσης της Haas
  • Εκδηλώσεις
  • Μπείτε στη συζήτηση
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Εργαλειομηχανές CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255