MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • APL för laddning av VMC/UMC från sidan
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • ST-serien
      • Dubbla spindlar
      • Box Way-serien
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare View All
      • Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatande produkter
      • Extra stora rundmatningsbord
    • Product Image Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem View All
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatiseringslösning för svarv
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
      • Desktop Mill
      • Desktop Lathe
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
    • Product Image Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
    • Product Image 4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg View All
      • Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel View All
      • Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
    • Product Image Produktalternativ
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
    • Product Image Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör View All
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning View All
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image 5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • MyHaas
    • Utbildningsgrupp
    • Industri 4.0
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
  • Service Main Menu
      Välkommen till Haas Service
      SERVICEHEMSIDA Bruksanvisningar Så här går det till Felsökningsguider Förebyggande underhåll Haas-detaljer Haas-verktyg Video
  • Videor Main Menu
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1500-DUO

  1. VMT-serien
  2. UMC-serien
  3. UMC-1500-DUO

UMC-1500-DUO

    ENDAST CNY
Not Currently Available In Your Region
5-axlig vertikal fleroperationsmaskin med två stationer; 1524 x 508 x 508 mm

Haas UMC-1500-DUO är som två maskiner i en: en effektiv 5-axlig universalmaskin och en mångsidig 3-axlig vertikal fleroperationsmaskin. Vi har tagit vår branschledande UMC-750 universalfleroperationsmaskin, utökat dess X-axelrörelse och adderat ett stationär 813 mm x 457 mm T-spårsbord bredvid det 2-axliga tiltbordet.

Använd det stationära bordet för att ställa in uppspänningsanordning för första operationer - som att skära fogar på ditt 5-axliga material - eller för att bearbeta den sjätte sidan av dina färdiga 5-axliga delar. Eftersom det stationära bordet och tiltbordsplattan (vid B0) är i samma höjd kan du även fixera delar över båda, och använda maskinens fulla X-axelrörelse för att bearbeta långa delar.    

  • Simultan 5-axlig maskinbearbetning
  • Kraftfull in-line-direktdriven spindel
  • 2-axligt trunnionserien
  • Stationärt 32" x 18" (813 mm x 457 mm) T-spårsbord    
  • Trådlöst smart inmätningssystem (WIPS) ingår

See Available Stock

Aktuell ledtid

Filter

  • 40 Kona
  • 5 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Maskiner av V-modell finns endast tillgängliga med CNY-priser
Jämför maskiner
UTFORSKA LAGRET
Jämför maskiner
BYGG OCH PRISSÄTT
Kontakta återförsäljare
  • Bygg-och-Se pris
  • Maskininformation
  • Detaljer
  • Specifikationer

TILLGÄNGLIGA VAL

TEKNISK DOKUMENTATION

VIDEOR

RELATERADE PRODUKTER

Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 8 100 rpm

Verktygsväxlare

  • 30+1 sidomonterad verktygsväxlare

Sondering

  • Trådlöst smart inmätningssystem

Hantering av spån och kylmedel

  • Kylmedelsbehållare på 55 gallon
  • Flerstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Stor fjärrpulsgenerator med pekskärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • CNC-manöverskåpskylare
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Second Home Position (hemknapp)
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • Säk. kör
  • HaasDrop
  • Dynamisk arbetsoffset och styrning av verktygscentrum
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Rundmatningsskalor
  • Övre kåpa för UMC-serien
  • Telefonladdningsstation

Garanti

  • Ett års standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ
TEKNISK DOKUMENTATION
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installationshandledning
  • Layout
  • CDF-transportörens layoutritning
  • Momenttabell
  • Bruksanvisning
  • INFORMATIONSBLAD OM UMC DUO-serien
  • Tabell för automatisk uppspänning och konfigurering

TABELL ÖVER ALTERNATIV OCH KONFIGURATIONER FÖR HAAS SKRUVSTYCKE

PNEUMATISKA SKRUVSTYCKEN | HYDRAULISKA SKRUVSTYCKEN

VIDEOR

UMC-1500-DUO Kapningsdemo

5-AXLIG OCH 3-AXLIG RÖRELSE I SAMMA MASKIN!

RELATERADE PRODUKTER

Standardtiltbord

Haas UMC-750

UMC-750

5-axlig vertikal CNC-fräs med rörelseområde 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Kona
  • 5 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

EN UTMÄRKANDE METOD

Product Image

VF-6/40TR

Vertikalt trunnionserien CNC-fräs med 1 626 x 813 x 762 mm rörelse

  • 40 Kona
  • 5 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

HÖGRE PRODUKTION

Haas UMC-1500SS-DUO

UMC-1500SS-DUO

Super-Speed 5-axlig vertikal fleroperationsmaskin med två stationer, 1524 x 508 x 508 mm

  • 40 Kona
  • 5 Axel
  • 12k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

Översikt


UMC-1500-DUO* är en mångsidig vertikal fleroperationsmaskin med dubbla stationer som kombinerar den 5-axliga förmågan från vår UMC-750 med ett stationärt T-spårsbord för 3-axligt arbete. Maskinen erbjuder dubbla X-axelrörelser jämfört med UMC-750 och de designförbättringar som introducerats med de senaste UMC-modellerna.

Högerstationen är den standardintegrerade, 2-axlade, tiltbara rundmatningsbordet från UMC-750, och den vänstra stationen är ett stationärt 32" x 18" (813 mm x 457 mm) T-spårsbord.

*Den snabba UMC-1500SS-DUO finns även att tillgå.

UMC-1500-DUO egenskaper:

  • Arbetsmiljö med två stationer
  • Cyklisk rotationsdrivning
  • Lättare operatörsdörr
  • Frontmonterad hängpanel
  • Enkel åtkomst till funktioner som är smidiga för operatören
  • Stort sidofönster
  • Styvare sockelgjutstycke
  • Standard bortrullningsbar kylvätsketank

 

Arbetsmiljö med två stationer


The UMC-1500-DUO erbjuder ett stort 32" x 18" (813 mm x 457 mm) stationärt T-spårsbord till vänster som tillåter fasta installationer för tunga materialborttagningsoperationer med hjälp av bordskruvstycken enligt industristandard. Det finns tillräckligt med utrymme på bordet för att rymma en eller två 6" (152 mm) skuvstycken. Det stationära bordet är även perfekt för att ställa in första operationer - så som skärning av fogar på ditt 5-axliga material - eller för bearbetning av sjätte sidan på dina färdiga 5-axliga delar    

Det integrerade 2-axliga tiltbordet till höger har en 500 mm (19,7") diameters platta som erbjuder standard-T-spår och en precisionspilotborr för fixturmonteringens mångsidighet. Tiltbordet ger +120 och -35 lutningsgrader samt 360 graders rotation för högkvalitativt, exakt 3 + 2 eller fullständigt 5-axlat synkroniserat maskinarbete. 

Eftersom det stationära bordet och tiltbordsplattan (vid B0) är i samma höjd kan du även fixera delar över båda, och använda maskinens fulla X-axelrörelse för att bearbeta långa delar    

Cyklisk rotationsdrivning

Det cykliska rotationsdrivsystemet – designat för maskinverktyg och robotar – ger en god kombination av hastighet, noggrannhet och hållbarhet både på B- och C-axeln. Den stabila designen ger en lång brukningstid med lite eller inget underhåll och är särskilt hållbar vid kollisioner. Den cykliska roterande enheten kan drivas tillbaka för att absorbera energi från en träff. Chockladdningskapaciteten är 5 gånger växellådans nominella vridmoment och hela växellådan är en enkel inbyggnad, om skada skulle uppstå. 

Förbättringar av operatörsdörren


Dörren till UMC-1500 monteras inuti kåpan, vilket höjer den nedre öppningen på kåpan och ger bättre spånkontroll. 

Hängpanelens fäste


Den inre infästningskonstruktionen på dörren till UMC-1500-DUO gör att hängpanelen kan monteras på maskinens framsida istället för på sidan, för större användarvänlighet.  

Smidiga funktioner för operatören

De smidiga funktionerna för operatören på UMC-1500-DUO är monterade på maskinens framsida för enkel åtkomst, inklusive stålhållare för förvaring, arbetsbord, skruvstycke för stålhållare, förvaringstråg och slang för avspolning.

Sidfönsterdesign

Genom att flytta hängpanelen till framsidan av UMC-1500-DUO kan sidofönstret göras större och skjutas öppet. Detta ger åtkomst till maskinens platta och gör så att en palettpool eller annan automatisering kan läggas till maskinen.

Sockelgjutstycke och kylmedelsbehållare

Sockelgjutstycket på UMC-1500-DUO är styvare och mer kompakt vilket förbättrar skärprestandan och gör att det går att använda vår bortrullningsbara standardkylvätsketank på 208 liter (55 gallons) för enkel rengöring och underhåll. En kylmedelsbehållare på 360 liter finns tillgänglig som tillval och båda behållarna accepterar vår oljeupptagare och kylmedelspåfyllning för ännu bättre produktivitet.    

Rörelser S.A.E METRIC
X-axel 60.00 in 1524 mm
Y-axel 20.00 in 508 mm
Z-axel 20.00 in 508 mm
Spindelnos till platta (~ max) 24.0 in 610 mm
Spindelnos till platta (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maximal effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maxvarvtal 8100 rpm 8100 rpm
Maximalt vridmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kona CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagersmörjning Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kylning Liquid Cooled Liquid Cooled
B-axel – lutning S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maxvarvtal 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Bromsmoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maxvarvtal 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Bromsmoment 900 ft-lbf 1220 Nm
Max detaljsvarvdiameter 27.0 in 686 mm
Platter S.A.E METRIC
Plattans diameter 19.70 in 500 mm
Maxvikt på plattan 660 lb 300.0 kg
T-spårsbredd 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Antal standard T-spår 7 7
T-spårcentrumavstånd 2.48 in 63 mm
Bord S.A.E METRIC
Längd 32.0 in 813 mm
Bredd 18.0 in 457 mm
T-spårsbredd 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spårcentrumavstånd 4.92 in 125 mm
Antal standard T-spår 3 3
Feedrates S.A.E METRIC
Maxskärning 650 ipm 16.5 m/min
Snabbmatningar på X 900 ipm 22.9 m/min
Snabbmatningar på Y 900 ipm 22.9 m/min
Snabbmatningar på Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max axialtryck X 2750 lbf 12233 N
Max axialtryck Y 2750 lbf 12233 N
Max axialtryck Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Max verktygsdiameter (fullständig) 2.5 in 64 mm
Max verktygsdiameter (intilliggande tom) 5.0 in 127 mm
Max verktygslängd (från mätlinje) 12 in 305 mm
Max verktygsvikt 12.0 lb 5.4 kg
Verktyg till verktyg (genomsnitt) 2.80 s 2.80 s
Spån till spån (genomsnitt) 3.60 s 3.60 s
Allmänt S.A.E METRIC
Kylmedelskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline tryckluftsslang 3/8 in 3/8 in
Koppling (luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttryck min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 8100 rpm 8100 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindeleffekt 30.0 hp 22.4 kW
Ingående växelspänning (3-fas) – låg 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (3-fas) – låg 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inhemsk pall 188.0 in x 91.0 in x 109.0 in 478 cm x 231 cm x 277 cm
Exportera pall 185.0 in x 91.0 in x 101.0 in 470 cm x 231 cm x 257 cm
Vikt 20100 lb 9120.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 188.0 in x 91.0 in x 125.0 in 478 cm x 231 cm x 318 cm
Weight w/70+1 SMTC 20,120 lb 9,126.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 114 in x 69 in x 43 in 290 cm x 175 cm x 108 cm
Vikt för plåtlåda 1400 lb 1400 lb

*Haas-maskinerna drivs med 220 (200–240) V AC. En intern högspänningstransformator (tillbehör) (380–480 V AC) finns tillgänglig för alla modeller utom Desktop Mill, CL-1, CM-1 och skivmatningsbord i SR-serien. Denna tillvalbara inbyggda transformatorär installeras inte i fält utan måste beställas med maskinen.

Haas-maskiner avsedda för Europa och Storbritannien är konfigurerade med en intern oisolerad högspänningstransformator för drift på 400 VAC, förutom routrar i Desktop Machines, CL-1, CM-1 och SR-serien. 

Obs! Högpresterande spindlar (tillbehör) kan ha högre effektbehov än standardspindlar. Om spindelns effekt inte ändras förblir säkringskapaciteten oförändrad. Verifiera effektbehovet innan maskinen strömförs.

† Luftförbrukningen på maskiner i 40-kona DC-serien kan vara högre när luftblåsning genom verktyg (TAB) är aktiverad.

 

Behöver du hjälpa att hitta rätt maskin?

Bygg och prissätt

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin till din verkstad.

Kom igång

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.

Language Preference :
Loading

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas pris inkl. frakt

I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM TIPS OCH TEKNIK FRÅN HAAS ...

Anmäl dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Reparationsförfrågan, rundmatningsbord
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Bygg och prissätt en ny Haas
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Villkor och bestämmelser för Haas verktyg
  • Integritet
  • Garanti
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas gemenskap för teknisk utbildning
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255