MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • ماكينة تفريز جيبية
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
    • ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • ماكينة تفريز ركبة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينات تفريز الركبة
      • المخرطة اليدوية
      • المنشار الرأسي
      • منشار تلسين
    • ماكينات الجيب
      ماكينات الجيب
      ماكينات الجيب View All
      • ماكينات الجيب
      • ماكينة تفريز جيبية
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-500SS

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. الماكينات الموحدة
  3. UMC-500SS

UMC-500SS

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
 
Not Currently Available In Your Region
مركز الماكينات العمودية بنظام التحكم الرقمي فائقة السرعة ذات خمسة محاور بحركة انتقالات 610 × 406 × 406 مم

  • التصنيع الآلي المتزامن لماكينات خمسة محاور
  • مغزل محرك الأقراص المباشر المضمن القوي
  • طاولة مرتكز الدوران عالية السرعة
  • يتضمن نظام الاختبار الحدسي اللاسلكي

يُعد التصنيع الآلي بماكينة خمسة محاور وسيلة فعّالة لتقليل عمليات الإعداد وزيادة الدقة للقِطع متعددة الجوانب والمعقدة. تجعل حركة الانتقالات الأقصر والبصمات الأصغر لمراكز الميكنة الموحدة سلسلة Haas UMC-500 منها حلولاً مثالية للتصنيع الآلي بنمط 3+2 والتصنيع الآلي بنمط 5 محاور للأجزاء الأصغر في آن واحد. تأتي ماكينة UMC-500SS مجهزة بمغزل أسرع ومبادل أدوات عالي السرعة وطاولة مرتكز دوران عالية السرعة لتقليل أزمنة الدورات وزيادة الإنتاجية.

ملاحظة: يتطلب خيار خزان سائل التبريد سعة 95 جالونًا (360 لترًا) مسمار ضميمة برادة على شكل قادوس لتنظيف الخزان والوصول إلى منفذ تصريف ناقل البُرادة.

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 5 المحور
  • 12k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون

مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 120+1

تنزيل الكتيب

مجلة HAAS

    مقارنة الماكينات
    التركيب والسعر
    اتصل بالموزع
    • التركيب والسعر
    • معلومات الماكينة
    • الأتمتة
    • التفاصيل
    • المواصفات

    الخيارات المتاحة

    وثائق فنية

    الفيديوهات

    شهادات عملائنا

    المنتجات ذات الصلة

    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1

    الفحص

    • نظام اختبار حدسي لاسلكي

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
    • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل

    وحدة تحكم Haas

    • الشاشة العريضة للتحكم
    • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
    • واجهة إيثرنت
    • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
    • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
    • الحماية من الأحمال الزائدة
    • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
    • الموضع الأصلي الثاني
    • إدارة الأدوات المتقدمة
    • عرض الوسائط M-Code؛ M130
    • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
    • التشغيل الآمن
    • HaasDrop
    • ماكينات عالية السرعة
    • إزاحة العمل الديناميكية والتحكم المركزي في الأدوات
    • تفريع صلب
    • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

    خيارات المنتج

    • تدريجات الجزء الدوَّار
    • غطاء علوي لسلسلة UMC
    • حامل شحن الهاتف

    الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

    • لوحة تركيبات شبكة مستطيلة، ماكينات UMC

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    خيارات الأتمتة
    Recently Updated

    مجمع المنصات 10+1 أو 20+1


    أضف مجمع المنصات إلى ماكينة UMC-500 أو ماكينة UMC-500SS لديك للارتقاء بمستوى إنتاجك. يمكنك التأكد من أن ماكينتك ستعمل "بدون توقف"، بفضل وجود 10 منصات أو 20 منصة إضافية.

    10 محطة
    20 محطة
    وثائق فنية
    • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
    • دليل التركيب
    • الرسم التخطيطي
    • الرسم التخطيطي لناقل نظام ترشيح قرص ضميمة البُرادة وسائل التبريد
    • مخطط عزم الدوران
    • دليل المُشغِّل
    • النشرة الإعلانية لسلسلة UMC
    • جدول ترتيب وماسك القطع التلقائي
    • خيارات الأتمتة ومخطط عمليات التهيئة

    مقارنة UMC - نطاق العمل ≠ حركات تنقل الماكينة

    في الماكينات ذات الخمسة محاور، يجب أن تكون القطعة وماسك القطع يدعمان الدوران والميل داخل مساحة العمل، ما يسمح لك بالوصول إلى جميع مناطق القطعة دون تداخل أو تصادم. ينتج عن ذلك نطاق عمل أسطواني أصغر من حركات تنقل الماكينة.

    مقارنة التنزيل

    خيارات ملزمة HAAS ومخطط الترتيب

    ملزمات هوائية| ملزمات هيدروليكية

    الفيديوهات
    Recently Updated

    UMC-500


    تدمج Haas UMC-500 إمكانية المحور 5 لـ UMC-750 الرائدة، مع تحسينات النظام الخاصة بـ UMC-1000 الأكبر حجمًا، لإنشاء حل محور 5 قوي ببصمة أكبر حجمًا قليلاً من VF-2.

    Recently Updated

    قم بأتمتة إنتاجك!


    يُعتبر وحدة التحميل الآلي للقطع من Haas طريقة بسيطة ومعقولة التكلفة لأتمتة إنتاج القِطع وتعزيز الإنتاجية. تم تصميمها وتصنيعها حصريًا لتناسب ماكينتي UMC-500 وUMC-500SS، وتتصل مباشرة بتحكم Haas.

    معرفة المزيد
    شهادات عملائنا


    Advanced Product Design

    شركة Advanced Product Design، الواقعة في مدينة جنوة بولاية أوهايو، هي شركة متخصصة في تصميم وتصنيع المُكَربنات وأنظمة إدارة الوقود لكل ما يتعلق بسباقات المحركات. وبعد مرور عامين على شراء أول UMC لها من Haas من الطراز UMC-750، أضافت APD مؤخرًا مركز UMC آخر إلى خط إنتاجها من طراز UMC-500SS مع مجمع المنصات 10+1.

    يقول مالك الشركة جون كايل: "كنّا سعداء للغاية بمستوى إنتاج القِطع وجودتها [من UMC-750]، وهو ما دفعنا إلى شراء UMC-500 مع مجمع منصات لزيادة الإنتاج بشكل أكبر".

    يوضح جون كيفية إعداد كل منصة على صعيد كل من العمليتين التشغيليتين الأولى والثانية، بحيث يتسنى لهم الحصول على قطعة كاملة واحدة على الأقل لكل منصة في كل عملية تشغيل. ومع مجمع المنصات بتصميم محطات 10+1 من UMC، تستطيع APD أن تحظى بتشغيل لمدة تصل إلى 15 ساعة دون مراقبة. يتحدث جون أيضًا عن بعض معدلات إزالة المعادن المثيرة للإعجاب، والتي ينسب الفضل فيها إلى صلابة UMC.

     

     


    Cat-Wood Metalworks

    "تعددية الاستخدام التي تتميز بها ماكينتنا طراز UMC-500SS لا غبار عليها. لقد وفرت لنا الكثير من الوقت في عملياتنا. هذا هو السبب في أن لدينا ثلاثة منها الآن. أجريت مهمة مألوفة للغاية على أول خمسة محاور، وبعد أن رأيت مدى سهولة ذلك، اشترينا اثنين آخرين. لن تضطر إلى فحص الماكينة حتى تنتهي من مهامها من خلال عمليات الاختبار وفحوصات كسر الأدوات. باستخدام ماكينات ذات خمسة محاور، نؤدي نفس القدر من العمل، وننجزه بشكل أسرع كثيرًا".

    –  إيه جي رولينغ، المالك

     

     

    المنتجات ذات الصلة

    غلاف عمل أكبر

    Haas UMC-750SS

    UMC-750SS

    ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي فائقة السرعة ذات خمسة محاور بحركة انتقالات 762 مم × 508 مم × 508 مم

    • 40 مستدق
    • 5 المحور
    • 12k-15k RPM
    • 30-50 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price

    نهج مختلف

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    ماكينة بنظام التحكم الرقمي العمودية ذات مرتكز الدوران بحركة انتقالات 762 مم × 406 مم × 508 مم

    • 40 مستدق
    • 5 المحور
    • 8.1k RPM
    • 30+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price

    مغزل ذو لفات أقل في الدقيقة

    Haas UMC-500

    UMC-500

    مركز الماكينات العمودية بنظام التحكم الرقمي ذات خمسة محاور بحركة انتقالات 610 × 406 × 406 مم

    • 40 مستدق
    • 5 المحور
    • 8.1k RPM
    • 30+1 قدرة الأداة
        اليوان الرينمنبي الصيني فقط
    معرفة المزيد Build & Price
    المزايا القياسية

    المغازل

    • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

    مبادلات الأدوات

    • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1

    الفحص

    • نظام اختبار حدسي لاسلكي

    إدارة البُرادة وسائل التبريد

    • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
    • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل

    وحدة تحكم Haas

    • الشاشة العريضة للتحكم
    • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
    • واجهة إيثرنت
    • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
    • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
    • الحماية من الأحمال الزائدة
    • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
    • الموضع الأصلي الثاني
    • إدارة الأدوات المتقدمة
    • عرض الوسائط M-Code؛ M130
    • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
    • التشغيل الآمن
    • HaasDrop
    • ماكينات عالية السرعة
    • إزاحة العمل الديناميكية والتحكم المركزي في الأدوات
    • تفريع صلب
    • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

    خيارات المنتج

    • تدريجات الجزء الدوَّار
    • غطاء علوي لسلسلة UMC
    • حامل شحن الهاتف

    الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

    • لوحة تركيبات شبكة مستطيلة، ماكينات UMC

    الضمان

    • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
    الخيارات المتاحة

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    خيارات الأتمتة

    إجابات عن مخاوفك بشأن إضافة روبوت HAAS: لن يشغل مساحة كبيرة، أو يكلف الكثير من المال، أو يستغرق أسابيع للتكامل. 

    فعالية من حيث المساحة

    فعالية من حيث التكلفة

    سهولة الدمج

    سهولة التعلم

    Recently Updated

    مجمع المنصات 10+1 أو 20+1


    أضف مجمع المنصات إلى ماكينة UMC-500 أو ماكينة UMC-500SS لديك للارتقاء بمستوى إنتاجك. يمكنك التأكد من أن ماكينتك ستعمل "بدون توقف"، بفضل وجود 10 منصات أو 20 منصة إضافية.

    10 محطة
    20 محطة
    Recently Updated

    قم بأتمتة إنتاجك!


    يُعتبر وحدة التحميل الآلي للقطع من Haas طريقة بسيطة ومعقولة التكلفة لأتمتة إنتاج القِطع وتعزيز الإنتاجية. تم تصميمها وتصنيعها حصريًا لتناسب ماكينتي UMC-500 وUMC-500SS، وتتصل مباشرة بتحكم Haas.

    معرفة المزيد

    مقارنة من أعلى لأسفل

    نظرة عامة


    توفر UMC-500 انتقالات أقصر وبصمة أصغر من ماكينة UMC-750، مع دمج تحسينات تصميم ماكينة UMC-1000 الأكبر حجمًا.

    تحسينات تصميم مركز التشغيل الموحد:

    • محركات دوَّارة دويرية
    • باب مشغل أخف
    • قلادة التحكم الأمامية المثبتة
    • خواص راحة المشغل سهلة الوصول
    • نافذة جانبية أكبر
    • صب قاعدة أصلب
    • خزان سائل التبريد قياسي بعجل

     

    محركات دوَّارة دويرية

    يوفر نظام الدفع الدوَّار الدويري، المصمم لماكينات التصنيع والروبوتات، مزيجًا رائعًا يجمع بين السرعة، والدقة، والمتانة للمحورين B وC. يوفر التصميم المتين مدة خدمة أطول مع قليل من الصيانة أو عدم الحاجة إلى الصيانة على الإطلاق، وهو مقاوم بشكلٍ خاص للتحطم. يمكن إرجاع محرك الوحدة الدوّارة الحلزوني لامتصاص الطاقة من أي صدمة. تبلغ سعة تحمل الصدمات 5 أضعاف عزم الدوران المقدر لعلبة التروس، وعلبة التروس بأكملها هي بديل بسيط في حالة حدوث تلف. 
      

    تحسينات باب المشغِّل


    باب UMC-500 مثبت داخل الضميمة، مما يرفع الجزء السفلي من فتحة الضميمة، ويوفر تحكم أفضل في البُرادة. 

    حامل قلادة التحكم


    يسمح التصميم المثبت داخليًا للباب UMC-500 بتركيب قلادة التحكم في مقدمة الماكينة، في وضع مناسب للمشغل.  

    ميزات راحة المشغِّل

    يتم تثبيت خواص راحة مشغل UMC-500 على مقدمة الماكينة لسهولة الوصول إليها، بما في ذلك حامل تخزين لحامل الأدوات، وطاولة العمل، وملزمة حامل الأدوات، وصينية التخزين، وخرطوم الشطف.

    تصميم النافذة الجانبية

    سمح لنا نقل قلادة التحكم إلى مقدمة UMC-500 بتكبير النافذة الجانبية وجعلها مفتوحة. يوفر ذلك إمكانية الوصول إلى طبق الماكينة، كما يتيح إضافة مجمع المنصات أو غيرها من الأتمتة الآلية.

    صب القاعدة وخزان سائل التبريد

    يتميز نظام صب القاعدة UMC-500 بأنه صلب وصغير الحجم، مما يحسن أداء القطع، ويسمح باستخدام خزان سائل التبريد القياسي بسعة 55 جالون (208 لترات) لسهولة التنظيف والصيانة. كما يقبل خزان سائل التبريد لدينا خيارات إعادة ملء مكشطة الزيت وسائل التبريد للزيادة تعزيز الإنتاجية.    

    الانتقالات S.A.E METRIC
    المحور X 24.00 in 610 mm
    المحور Y 16.00 in 406 mm
    المحور Z 16.00 in 406 mm
    مقدمةالمغزل (~ الحد الأقصى) 20.0 in 508 mm
    مقدمةالمغزل (~ الحد الأدنى) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
    السرعة القصوى 12000 rpm 12000 rpm
    أقصى عزم دوران 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    مستدق CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    التبريد Liquid Cooled Liquid Cooled
    إمالة المحور B S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    السرعة القصوى 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    عزم الدوران للفرامل 900 ft-lbf 1220 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    السرعة القصوى 179 °/sec 179 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    عزم الدوران للفرامل 900 ft-lbf 1220 Nm
    أقصى تأرجح للقِطعة 18.0 in 457 mm
    Platter S.A.E METRIC
    قُطر الطبق 15.70 in 400 mm
    أقصى وزن على الطبق 500 lb 226.8 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    عدد فتحات T القياسية 5 5
    مسافة مركز فتحة T 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    الحد الأقصى للقطع 650 ipm 16.5 m/min
    المسارع على X 1200 ipm 30.5 m/min
    المسارع على المحور Y 1200 ipm 30.5 m/min
    المسارع على Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    أقصى قوة دافعة X 3300 lbf 14680 N
    أقصى قوة دافعة Y 3300 lbf 14680 N
    أقصى قوة دافعة Z 4050 lbf 18015 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    النوع SMTC SMTC
    السعة 30+1 30+1
    أقصى قُطر للأداة (كامل) 2.5 in 64 mm
    أقصى قُطر للأداة (المجاور فارغ) 5.0 in 127 mm
    أقصى طول للأداة (من خط القياس) 12 in 305 mm
    أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
    أداة لأداة (المتوسط) 1.80 s 1.80 s
    بُرادة لبُرادة (متوسط) 2.40 s 2.40 s
    عام S.A.E METRIC
    سعة سائل التبريد 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
    مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
    الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    سرعة المغزل 12000 rpm 12000 rpm
    نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
    إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
    تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    المنصة الداخلية 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    منصة تصدير 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
    صندوق تصدير 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
    الوزن 11900 lb 5400.0 kg
    منصة داخلية مزودة بناقل و50+1 SMTC 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
    منصة تصدير مع ناقل و50+1 SMTC 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
    Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
    الوزن مع ناقل و50+1 SMTC 11941 lb 11941 lb

    *يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

    ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

    انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

    †قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

     

    هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

    التصميم والسعر

    دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

    البدء

    هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

    إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

    Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

    Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

    Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

    Language Preference :
    Loading

    تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    الملاحظات
    Haas Logo

    美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
    USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

    人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
    CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

    سعر تسليم Haas

    يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

    ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

    سجِّل الآن!   

    HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

    • الخدمة والدعم
    • المالكون
    • طلب خدمة
    • أدلة المُشغِّل
    • قطع غيار من Haas
    • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
    • أدلة ما قبل التركيب
    • تسوق الأدوات
    • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
    • المخزون المتاح
    • قائمة أسعار Haas
    • تمويل CNCA
    • لمحة عن Haas
    • بيان DNSH
    • الامتثال لقواعد التصدير
    • الوظائف
    • الشهادات والسلامة
    • اتصل بنا
    • التاريخ
    • الشروط والأحكام
    • شروط وأحكام Haas Tooling
    • الخصوصية
    • الضمان
    • مجتمع Haas
    • برنامج شهادة كفائة من Haas
    • رياضة سباق السيارات في Haas
    • مؤسسة Gene Haas
    • مجتمع Haas الفني التعليمي
    • الفعاليات
    • الانضمام إلى المحادثة
    • Facebook
    • x
    • Flickr
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Instagram
    • TikTok
    © 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
    Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255