MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • μηχανήματα Main Menu
    • Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες View All
      • Κάθετες φρέζες
      • Σειρά VF
      • mηχανεσ γενικησ χρησησ
      • Σειρά VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC αλλαγής παλετών
      • Μίνι φρέζες
      • Μηχανήματα κατασκευής καλουπιών
      • Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
      • Σειρά διάτρησης/σπειροτόμησης/φρεζαρίσματος
      • Φρέζες Toolroom
      • Συμπαγείς φρέζες
      • Σειρά γερανογεφυρών
      • Ρούτερ φύλλων σειράς SR
      • Πολύ μεγάλα VMC
      • Φρέζες τύπου διπλού βραχίονα
      • Προσομοιωτής ελέγχου
      • Φρεζάρισμα υποδοχών
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων φρέζας
      • VMC/UMC Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων πλευρικής φόρτωσης
      • Συμπαγής αυτόματος φορτωτής τεμαχίων
    • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων View All
      • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      • Τόρνοι άξονα Υ
      • Φρέζες 5 αξόνων
    • Τόρνοι
      Τόρνοι
      Τόρνοι View All
      • Τόρνοι
      • Σειρά ST
      • Διπλή άτρακτος
      • Σειρά γλιστρών κιβωτίου
      • Τόρνος Toolroom
      • Τόρνος τύπου Chucker
      • Τροφοδότης μπάρας Haas V2
    • Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες View All
      • Οριζόντιες φρέζες
      • Κώνος 50
      • Κώνος 40
    • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες View All
      • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      • Περιστροφικά τραπέζια
      • Διαιρέτες
      • Περιστροφικά συστήματα 5 αξόνων
      • Πολύ μεγάλα περιστροφικά συστήματα
    • Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού View All
      • Συστήματα Αυτοματισμού
      • Αυτοματισμός φρέζας
      • Αυτοματισμός τόρνου
      • Μοντέλα αυτοματισμού
    • Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα View All
      • Επιτραπέζια μηχανήματα
      • Επιτραπέζια φρέζα
      • Επιτραπέζιος τόρνος
    • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου View All
      • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      • Φρέζα προβόλου
      • Πριονοταινία
      • Φρέζες προβόλου
      • Χειροκίνητος τόρνος
      • Κάθετη πριονοταινία
      • Πριόνι με φαλτσογωνίες
    • Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      Μηχανήματα μικρού μεγέθους View All
      • Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      • Φρεζάρισμα υποδοχών
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Επιλογές Main Menu
    • Product Image Άτρακτοι
      Άτρακτοι
      Άτρακτοι View All
      • Άτρακτοι
    • Product Image Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων View All
      • Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
    • Product Image 4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας View All
      • 4ος- | 5ος άξονας
    • Product Image Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία View All
      • Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
    • Product Image Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων View All
      • Λήψη μετρήσεων
    • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού Haas Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού View All
      • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
    • Ο πίνακας ελέγχου Haas Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas View All
      • Ο πίνακας ελέγχου Haas
    • Product Image Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος View All
      • Επιλογές προϊόντος
    • Product Image Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή View All
      • Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
    • Product Image Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου View All
      • Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
    • Product Image Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων View All
      • Λύσεις 5 αξόνων
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός View All
      • Αυτοματισμός
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Ανακαλύψτε τη διαφορετικότητα της Haas
    • Γιατί Haas
    • MyHaas
    • Εκπαιδευτική Κοινότητα
    • Industry 4.0
    • Πιστοποίηση ISO
    • Μαρτυρίες πελατών
  • Service Main Menu
      Καλωσορίσατε στο Haas Service
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400

  1. Κάθετες φρέζες
  2. VMC αλλαγής παλετών
  3. VC-400

VC-400

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Διπλή παλέτα VMC με 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm) διαδρομές

Το VC-400 συνδυάζει την ευελιξία ενός μικρού κάθετου κέντρου κατεργασίας σειράς VF με την ικανότητα εναλλαγής παλετών του EC-400 HMC. Το πλήρως ενσωματωμένο σύστημα εναλλαγής παλετών σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε εργασίες σε μία παλέτα, ενώ δουλεύετε με εξαρτήματα στην άλλη παλέτα. Για μεγαλύτερη παραγωγικότητα τη νύχτα, απλώς φορτώστε και τις δύο παλέτες και πατήστε «Έναρξη κύκλου» πριν φύγετε για το σπίτι.

Για εργασία μεγάλου όγκου, ρυθμίστε την ίδια εργασία και στις δύο παλέτες και, για εργασία μεγάλης ποικιλίας / χαμηλού όγκου, ρυθμίστε κάθε παλέτα διαφορετικά. Για εκτεταμένη παραγωγή και δυνατότητα λειτουργίας με σβηστά φώτα, διατίθεται μια συλλογή παλετών 6 σταθμών και ένας μηχανισμός αλλαγής εργαλείων υψηλών προδιαγραφών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συλλογή παλετών απαιτεί την προαιρετική πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων για 50+1 εργαλεία.

  • Βασική πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων για 30+1 εργαλεία, με διαθέσιμα 50+1 εργαλεία
  • Ενσωματωμένο σύστημα εναλλαγής παλετών με παλέτες υποδοχής Τ 559 x 368 mm
  • Εξαρτήματα μηχανημάτων στη μια παλέτα και ρύθμιση στην άλλη
  • Διατίθεται συλλογή παλετών 6 σταθμών

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Τα μηχανήματα μοντέλου V διατίθενται μόνο με τιμολόγηση σε CNY
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Σύγκριση μηχανημάτων
BUILD & PRICE
Επικοινωνία με διανομέα
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
  • Πληροφορίες μηχανήματος
  • Αυτοματισμός
  • Λεπτομέρειες
  • Προδιαγραφές

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 8.100 rpm

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Σύστημα αυτόματης πλευρικής αλλαγής εργαλείων με μπράτσο 30+1

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Ψυκτικό με μεταβλητή ροή
  • Γρεζομεταφορέας τύπου ιμάντα HMC
  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 95 γαλονιών
  • Κιτ φίλτρου δίσκου ρινισμάτων
  • Αντλία ψυκτικού υγρού ενός σταδίου

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Δεύτερη αρχική θέση
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • HaasDrop
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
  • Τυπικός μετασχηματιστής χαμηλής τάσης

Επιλογές προϊόντος

  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου

  • Κιτ παλετών VC-400

Αποστολή

  • Δυνατότητα ανύψωσης

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
  • Τυπική εγγύηση 6 μηνών
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • Σχέδιο διάταξης
  • Σχέδιο διάταξης γρεζομεταφορέα CDF
  • Διάγραμμα ροπής
  • Εγχειρίδιο χειριστή
  • Πίνακας επιλογών και ρύθμισης παραμέτρων αυτοματισμού
Βίντεο

Το Haas VC-400 και η Συλλογή παλετών


Το VC-400 συνδυάζει την ευελιξία των μικρών μας κάθετων κέντρων κατεργασίας της σειράς VF με την ικανότητα εναλλαγής παλετών του EC-400 HMC. Το πλήρως ενσωματωμένο σύστημα εναλλαγής παλετών σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τις παραμέτρους των εργασιών σε μία παλέτα, ενώ δουλεύετε με τεμάχια σε άλλη παλέτα. Σε αυτό το βίντεο, δείχνουμε τη συλλογή παλετών 6 σταθμών σε συνδυασμό με το VC-400 για πραγματική δυνατότητα λειτουργίας με σβηστά φώτα.

Επίδειξη κοπής με VC-400


Δείτε αυτή την επίδειξη κοπής που δείχνει την ισχύ και την ευελιξία του VC-400. Το πλήρως ενσωματωμένο σύστημα εναλλαγής παλετών σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε εργασίες σε μία παλέτα, ενώ δουλεύετε με εξαρτήματα στην άλλη παλέτα ώστε να διατηρείται η περιστροφή της ατράκτου σας.

Φωτισμός VC-400


Σε αυτό το βίντεο, οι Milton και Andrew εξετάζουν το νέο VMC αλλαγής παλετών VC-400. Εάν σας ενδιαφέρει μία διαδικασία προκειμένου η άτρακτος να συνεχίζει την τόρνευση για περισσότερη ώρα στα κατακόρυφα προσανατολισμένα τεμάχιά σας, μείνετε συντονισμένοι. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Βασικό κάθετο

Haas VF-2

VF-2

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 20 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Οριζόντιας ατράκτου

Haas EC-400

EC-400

Διπλή παλέτα HMC 400 mm με διαδρομές 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Κώνος
  • 4 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΙΣΧΥΣ ΚΩΝΟΥ 50

Haas EC-500/50

EC-500/50

HCM διπλής παλέτας 500 mm, κώνος 50, διαδρομές 813 x 635 x 711 mm

  • 50 Κώνος
  • 4 Άξονας
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν είναι ήδη εγκατεστημένος επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

Διατίθεται συλλογή παλετών 6 σταθμών


Είτε εκτελείτε λειτουργίες παραγωγής υψηλού όγκου, κατεργασίες μεγάλης ποικιλίας/χαμηλού όγκου είτε απλά θέλετε να εκτελείτε λειτουργίες με σβηστά φώτα, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγικότητα του VC-400/SS με την πλήρως ενσωματωμένη συλλογή παλετών 6 σταθμών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συλλογή παλετών απαιτεί την προαιρετική πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων για 50+1 εργαλεία. Χωρίς δυνατότητα εγκατάστασης στον χώρο του πελάτη. Η παραγγελία πρέπει να γίνει με ένα νέο VC-400/SS.

Μάθετε περισσότερα…

Επισκόπηση

Τα κάθετα κέντρα κατεργασίας VC-400 και VC-400SS συνδυάζουν τις δυνατότητες κατεργασίας ενός συστήματος εναλλαγής παλετών VF-1 στυλ HMC, ώστε να παρέχει σχεδόν συνεχή κατεργασία, με σχεδόν μηδενικό χρόνο εκτός λειτουργίας. Φορτώστε και εκφορτώστε τεμάχια στην παλέτα περιμένοντας στον σταθμό φόρτωσης, ενώ η άτρακτος δημιουργεί ρινίσματα στη ζώνη εργασίας προκειμένου να συνεχίσει το μηχάνημα να παράγει τεμάχια. Μπορείτε ακόμη και να ρυθμίσετε μια νέα εργασία σε μία παλέτα, καθώς το μηχάνημά σας δημιουργεί τεμάχια στην άλλη. Ένας αποκλειστικός πίνακας προγραμματισμού παλετών στον έλεγχο Haas σάς επιτρέπει να ελέγχετε την κατάσταση της κάθε παλέτας.

Σύγκριση προδιαγραφών (ίντσες)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Διαδρομές αξόνων (Χ, Υ, Ζ) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Μέγιστη και ελάχιστη απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι 24,0", 4,0" 24,0", 4,0" 24,0", 4,0"
Ταχείες μετατοπίσεις (Χ, Υ, Ζ) 800 in/min 1200 in/min 1000 in/min
Μέγιστος ρυθμός προώσης κοπής 500 in/min 833 in/min 650 in/min
Ταχύτητα ατράκτου (Μέγιστη προαιρετική) 8.100 rpm (15.000 rpm) 12.000 rpm (15.000 rpm) 8.100 rpm (30.000 rpm)
Σύστημα μονάδας οδήγησης & ρυθμός λειτουργίας ατράκτου 30 hp, οδηγός άμεσης σύνδεσης σε σειρά 30 hp, οδηγός άμεσης σύνδεσης σε σειρά 30 hp, οδηγός άμεσης σύνδεσης σε σειρά
Χωρητικότητα τυπικού μηχανισμού αλλαγής εργαλείων (Προαιρετικός) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Αριθμός παλετών (Προαιρετική συλλογή παλετών) 2 (6+1) 2 (6+1) Α/Α
Χρόνος αλλαγής παλέτας με παλέτα 18 δευτερόλεπτα 18 δευτερόλεπτα Α/Α
Μέγιστο βάρος στην παλέτα (Προαιρετική συλλογή παλετών) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3000 lb

Σύγκριση προδιαγραφών (μετρικό σύστημα)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Διαδρομές αξόνων (Χ, Υ, Ζ) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Μέγιστη και ελάχιστη απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Ταχείες μετατοπίσεις (Χ, Υ, Ζ) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Μέγιστος ρυθμός προώσης κοπής 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Ταχύτητα ατράκτου (Μέγιστη προαιρετική) 8.100 rpm (15.000 rpm) 12.000 rpm (15.000 rpm) 8100 rpm (30.000 rpm)
Σύστημα μονάδας οδήγησης & ρυθμός λειτουργίας ατράκτου 22,4 kW, Οδηγός άμεσης σύνδεσης σε σειρά 22,4 kW, Οδηγός άμεσης σύνδεσης σε σειρά 22,4 kW, Οδηγός άμεσης σύνδεσης σε σειρά
Χωρητικότητα τυπικού μηχανισμού αλλαγής εργαλείων (Προαιρετικός) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Αριθμός παλετών (Προαιρετική συλλογή παλετών) 2 (6+1) 2 (6+1) Α/Α
Χρόνος αλλαγής παλέτας με παλέτα 18 δευτερόλεπτα 18 δευτερόλεπτα Α/Α
Μέγιστο βάρος στην παλέτα (Προαιρετική συλλογή παλετών) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1361 kg

Άτρακτος


Τα μηχανήματα σειράς VC διαθέτουν την ίδια ισχυρή, δοκιμασμένη σε μηχανουργεία άτρακτο κατασκευής Haas, η οποία παρέχεται στάνταρ στα περισσότερα κάθετα κέντρα κατεργασίας.

Είναι μια άτρακτος κώνου 40, με οδηγό άμεσης σύνδεσης σε σειρά, η οποία συνδέεται απευθείας με τον κινητήρα για εξαιρετικό φινίρισμα επιφάνειας και μεγαλύτερη θερμική σταθερότητα. Η άτρακτος σύνδεσης σε σειρά είναι διαθέσιμη σε ταχύτητες έως και 15.000 rpm, καθώς και κώνο HSK-A63. 

  • Υγρής ψύξης για μεγάλους χρόνους αξιόπιστης λειτουργίας
  • 17,125" (435 mm) διαχωρισμός γραμμικού οδηγού άξονα Ζ ευρείας κατεύθυνσης για σταθερότητα
  • Στιβαρός, ένσφαιρος κοχλίας άξονα Ζ 40 mm και κατασκευή γραμμικού οδηγού 35 mm
  • Περιλαμβάνει δακτύλιο ψυκτικού υγρού πολλών ακροφυσίων για επιπλέον κάλυψη παροχής ψυκτικού
  • Προαιρετικό προγραμματιζόμενο ακροφύσιο ψυκτικού υγρού με 34 θέσεις για ακριβή παροχή ψυκτικού σε εργαλεία κοπής πολλαπλού μήκους (εμφανίζεται στην εικόνα)
  • Προαιρετική παροχή ψυκτικού υγρού μέσω ατράκτου (300 ή 1000 psi)
  • Προαιρετικός ψεκασμός αέρα μέσω περιστροφικού εργαλείου
  • Προαιρετικό σύστημα Pulse/Jet για σπειροτόμηση και διάτρηση με λάδι

 

Σύστημα εναλλαγής παλετών

Τα VC-400 και VC-400SS παρέχονται στάνταρ με ένα σύστημα αλλαγής διπλής παλέτας για απρόσκοπτη λειτουργία. Με τον πίνακα στιλ φρέζας, μπορείτε να έχετε δύο πλαϊνές μέγγενες σε κάθε παλέτα, για την εκτέλεση μικρών παρτίδων τεμαχίων ή μπορείτε να εκτελέσετε μεγάλα τεμάχια ρυθμίζοντας μία λειτουργία σε κάθε παλέτα με πολλές μέγγενες. 

Ο πίνακας διαθέτει τρεις τυπικές υποδοχές Τ 5/8" (16 mm) που δέχονται σχεδόν κάθε τύπο διάταξης σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου, για γρήγορες, εύκολες ρυθμίσεις.

  • Διαστάσεις πίνακα: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Τυπικές υποδοχές Τ 5/8" (16 mm)
  • Υδραυλική σύσφιξη για άκαμπτη μηχανική κατεργασία
  • Η δυνατότητα μέγιστου βάρους κάθε παλέτας είναι 880 lb (399 kg)
  • Η δυνατότητα μέγιστου βάρους κάθε συλλογής παλετών είναι 500 lb (227 kg)

Υδραυλική σύσφιξη παλετών

Η μονάδα υδραυλικής ισχύος παρέχει ισχύ για σύσφιξη των παλετών στον δέκτη παλετών, καθώς και για ανύψωση ή χαμήλωμα του μηχανισμού εναλλαγής παλετών.

Η υδραυλική σύσφιξη εξασφαλίζει επαναλαμβανόμενη ακρίβεια για κάθε αλλαγή παλέτας και παρέχει υψηλή ακαμψία για βαρέα μηχανική κατεργασία.

Συλλογή παλετών (Προαιρετική)

Είτε εκτελείτε λειτουργίες παραγωγής υψηλού όγκου, κατεργασίες μεγάλης ποικιλίας/χαμηλού όγκου, ή απλά θέλετε να εκτελείτε λειτουργίες με ελάχιστη παρέμβαση προσωπικού (lights-out), τα ενοποιημένα μας συστήματα συλλογής παλετών μπορούν να ενισχύουν την παραγωγικότητά σας. Η συλλογή παλετών σειράς VC ενσωματώνεται ολοκληρωτικά στον πίνακα ελέγχου Haas, ο οποίος περιλαμβάνει έναν απλοποιημένο πίνακα προγραμματισμού παλέτας που επιτρέπει λειτουργίες προγραμματισμού εργασιών από μόνο μία αποκλειστική σελίδα. Μπορείτε να αναθέσετε προγράμματα σε κάθε παλέτα και να εκτελέσετε επανεκκίνηση μιας εργασίας στη μέση της διαδικασίας.  

  • 6 τοποθεσίες αποθήκευσης + 1 σταθμός κατεργασίας
  • Περιλαμβάνονται συνολικά 7 λειτουργικές παλέτες
  • Παλέτες 22" x 14,5" (559 x 368 mm)
  • Απαιτεί την προαιρετική πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων για 50+1
  • Μη συμβατό με επιλογές 4ου και 5ου άξονα
  • Μέγιστο βάρος ανά παλέτα, συμπεριλαμβανομένης διάταξης σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου: 500 lb (227 kg)
  • Δεν είναι διαθέσιμο για εγκατάσταση επί τόπου

 

Πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων

Τα VC-400 και VC-400SS παρέχονται τυπικά με έναν μηχανισμό αλλαγής εργαλείων πλευρικής αποθήκης 30+1. 

Από το 1988, έχουμε δημιουργήσει τους δικούς μας μηχανισμούς αλλαγής εργαλείων, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη ενσωμάτωση και λειτουργικότητα. Χρησιμοποιούμε τα δικά μας σχέδια και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά.

Αυτός ο μηχανισμός πλευρικής αποθήκης αλλαγής εργαλείων Haas διαθέτει ένα οδηγούμενο με σερβομηχανισμό καρουζέλ που επιτρέπει την άμεση τοποθέτηση οποιουδήποτε εργαλείου στο καρουζέλ - δεν απαιτείται αναπροσαρμογή μίας υποδοχής τη φορά. Η ταχύτερη τοποθέτηση μειώνει τη διάρκεια κύκλου κατά τη διάρκεια εργασιών σύντομης κατεργασίας ή όταν το καρουζέλ δεν είναι προετοιμασμένο για το επόμενο εργαλείο.

  • Τυπικός κώνος 40, 30+1 εργαλεία
  • Διαθέσιμο για την άτρακτο HSK-A63
  • Διαθέσιμος μηχανισμός πλευρικής αποθήκης αλλαγής εργαλείων για 50+1 εργαλεία (προαιρετικό)
  • Καρουζέλ άμεσης τοποθέτησης για εξαιρετικά γρήγορο στήσιμο εργαλείων
  • Οι γρήγορες αλλαγές εργαλείων μειώνουν τη διάρκεια κύκλου σε κάθε αλλαγή εργαλείου
  • Ο πίνακας εργαλείων τσέπης στον έλεγχο επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο του μηχανισμού αλλαγής εργαλείων
  • Προσδιορίστε τα εργαλεία ως ΜΕΓΑΛΑ για να αφήσετε κενές γειτονικές υποδοχές
  • Προσδιορίστε τα εργαλεία ως ΒΑΡΙΑ για να επιβραδύνετε την κίνηση του μηχανισμού αλλαγής εργαλείων

Διαχείριση ρινισμάτων

Στην καρδιά του συστήματος διαχείρισης ρινισμάτων του VC-400 βρίσκεται ένας γρεζομεταφορέας με πιο φαρδύ ιμάντα ο οποίος είναι τοποθετημένος στο κέντρο του μηχανήματος, ακριβώς κάτω από την άτρακτο. Τα απόκρημνα τοιχώματα του εσωτερικού περιβλήματος διοχετεύουν με ευκολία τα ρινίσματα στον μεταφορέα. 

Ο μεταφορέας απορρίπτει τα ρινίσματα στο ύψος ενός βιομηχανικού κυλίνδρου πλήρους μεγέθους. Τα ακροφύσια έκπλυσης που είναι στερεωμένα στην οροφή τροφοδοτούνται από ξεχωριστή αντλία ψυκτικού υγρού και σας παρέχουν τη δυνατότητα να κατευθύνετε τη ροή του ψυκτικού υγρού σε περιοχές όπου ενδέχεται να συγκεντρώνονται ρινίσματα για περαιτέρω ενίσχυση της απομάκρυνσης ρινισμάτων. 

Αυτόματο μετωπικό έλασμα αισθητήρα (Προαιρετικό)


Ένας αυτόματος βραχίονας του μηχανισμού λήψης μετρήσεων αποθηκεύει τον μηχανισμό λήψης μετρήσεων εργαλείου σε ένα προστατευτικό διαμέρισμα κατά τη διάρκεια εργασιών μηχανουργικής κατεργασίας. Όταν είναι απαραίτητος ο αισθητήρας μέτρησης εργαλείων, ένας κωδικός M104 ενεργοποιεί τον αυτόματο βραχίονα αισθητήρα για ανύψωση του αισθητήρα και ασφάλιση στη θέση του. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη μετρήσεων, ένα M105 ανασύρει τον αισθητήρα στο προστατευτικό του διαμέρισμα.

  • Περιλαμβάνεται με την επιλογή ασύρματου διαλογικού συστήματος λήψης μετρήσεων (WIPS)
  • Προγραμματιζόμενο με κωδικούς M για την επιθεώρηση εργαλείου κατά τη διαδικασία
  • Αποκλειστική σελίδα στον έλεγχο Haas για χειροκίνητη λειτουργία
  • Ο αισθητήρας παραμένει απαλλαγμένος από ρινίσματα και μολύνσεις στη ζώνη εργασίας 

Κλιμακωτή βάση και κολώνα

Ο σχεδιασμός κλιμακωτής βάσης και κολώνας του VC-400/SS, όπου μια γραμμική τροχιά οδήγησης του άξονα X βρίσκεται σε διαφορετικό οριζόντιο επίπεδο από την άλλη, αυξάνει την ακαμψία και τη σταθερότητα του συγκροτήματος κολώνας κεφαλής ατράκτου. Με τους υδραυλικούς σφιγκτήρες παλετών και τον σχεδιασμό κλιμακωτής βάσης/κολώνας, το μηχάνημα είναι πολύ άκαμπτο, από την κορφή έως τα νύχια! 

  • 21,5" (546 mm) κλιμακωτής ευρείας κατεύθυνσης για σταθερότητα στον άξονα Χ
  • Μεγάλοι ένσφαιροι κοχλίες διαμέτρου 40 mm σε όλους τους άξονες
  • Στιβαροί γραμμικοί οδηγοί 35 mm σε όλους τους άξονες
Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 22.00 in 559 mm
Άξονας Y 16.00 in 406 mm
Άξονας Z 20.00 in 508 mm
Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 24.0 in 610 mm
Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 30.0 hp 22.4 kW
Μέγιστη ταχύτητα 8100 rpm 8100 rpm
Μέγιστη ροπή 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Κώνος CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Ψύξη Liquid Cooled Liquid Cooled
Τραπέζι S.A.E METRIC
Μήκος 22.0 in 559 mm
Πλάτος 14.5 in 368 mm
Πλάτος υποδοχής T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Απόσταση κέντρου υποδοχής T 2.76 in 70 mm
Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 3 3
Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Ποσότητα παλετών 2 2
Μήκος παλέτας 22.00 in 559 mm
Πλάτος παλέτας 14.50 in 368 mm
Μέγιστο φορτίο παλέτας 880 lb 399.0 kg
Μέγιστη διάμετρος τεμαχίου 22.5 in 572 mm
Μέγιστο ύψος τεμαχίου 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Ώρα αλλαγής παλέτας 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Μέγιστη κοπή 500 ipm 12.7 m/min
Ταχείες κινήσεις στον X 800 ipm 20.3 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 800 ipm 20.3 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 800 ipm 20.3 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 3380 lbf 15035 N
Μέγιστη ώση Y 3380 lbf 15035 N
Μέγιστη ώση Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Τύπος SMTC SMTC
Χωρητικότητα 30+1 30+1
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (πλήρης) 2.5 in 64 mm
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (γειτονικό άδειο) 5.0 in 127 mm
Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 12 in 305 mm
Μέγιστο βάρος εργαλείου 12.0 lb 5.4 kg
Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 2.30 s 2.30 s
Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 3.20 s 3.20 s
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 1/2 in 1/2 in
Κόπλερ (αέρας) 1/2 in 1/2 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 8100 rpm 8100 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Ισχύς ατράκτου 30.0 hp 22.4 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου 201.8 in x 100.0 in x 124.0 in 512 cm x 254 cm x 315 cm
Παλέτα εξαγωγών 181.0 in x 95.5 in x 96.0 in 460 cm x 243 cm x 244 cm
Βάρος 17520 lb 7947.0 kg

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι, οι χρεώσεις εγκατάστασης του προμηθευτή και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HAAS...

Εγγραφείτε τώρα!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service και Υποστήριξη
  • Ιδιοκτήτες
  • Αίτημα Service
  • Εγχειρίδια χειριστή
  • Εξαρτήματα Haas
  • Αίτημα επισκευής περιστροφικού συστήματος
  • Οδηγίες προεγκατάστασης
  • Εργαλεία μηχανουργείου
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή (δημιουργήστε και βάλτε τιμή) ένα νέο Haas
  • Διαθέσιμο απόθεμα
  • Τιμοκατάλογος Haas
  • Χρηματοδότηση CNCA
  • Σχετικά με τη Haas
  • Δήλωση αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)
  • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί εξαγωγών
  • Θέσεις εργασίας
  • Πιστοποιήσεις και ασφάλεια
  • Επικοινωνία
  • Ιστορικό
  • Όροι και Προϋποθέσεις
  • Όροι και Προϋποθέσεις Περιστρεφόμενων Haas Tooling
  • Απόρρητο
  • Εγγύηση
  • Κοινότητα Haas
  • Πρόγραμμα πιστοποίησης CNC της Haas
  • Μηχανοκίνητος αθλητισμός Haas
  • Gene Haas Foundation
  • Κοινότητα Τεχνικής Εκπαίδευσης της Haas
  • Εκδηλώσεις
  • Μπείτε στη συζήτηση
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Εργαλειομηχανές CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255