MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber, 2550
    • View All
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-11/40

  1. Vertikale fræsere
  2. VF-serien
  3. VF-11/40

VF-11/40

Startpris: US$330,995 KUN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Vertikal CNC-fræser med vandringer på 3048 x 1016 x 762 mm

Alle modeller med stor ramme leveres med en opgraderet funktionspakke, som omfatter en sidemonteret værktøjsveksler, spånsnegl, programmerbar kølevandsdyse og fjernbetjening.

  • Kraftfulde inline spindler
  • Kan skræddersys til dine behov
  • Opgraderet standardfunktionspakke

See Available Stock

Aktuel leveringstid

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtre

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Automatisering
  • Specifikationer
  • Monteringsdiagram for rundbord

Loading
×

FÅ DIT OMGÅENDE TILBUD NU.

Indtast venligst dine oplysninger nedenfor for at modtage dit strakstilbud. For at springe over dette trin i fremtiden skal du blot indtaste din adgangskode nedenfor for at oprette en gratis MyHaas-konto.

Har du allerede en konto? Log på

< Gå tilbage

Contact Information

+ Tilføj adresse

Indtast en adgangskode for at oprette en MyHaas-konto! (valgfrit)

Ønsker du at dele din pris? (valgfrit)


+ Andet

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEHISTORIER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm

Værktøjsvekslere

  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

Spån- og kølevandshåndtering

  • Programmerbar kølevandsdyse
  • Spånsnegl
  • Luftafblæsning til vindue
  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Spånbakke-filtersæt
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonopladningsstander

Forsendelse

  • Løfteanvisning

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm, GB
  • Integreret spindel med smørefedt og 10.000 rpm
  • Spindel med 10.000 rpm
  • gearkassespindel med 10.000 o/m
  • Spindel med 12.000 rpm, HSK-A63
  • Spindel med 15.000 rpm
  • Spindel med 15.000 rpm, HSK-A63
  • Spindel med 30.000 rpm

Værktøjsvekslere

  • Højhastigheds 30+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • Højhastigheds 30+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • Højhastigheds 50+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK
  • Højhastigheds 50+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK

4.- | 5.-akse

  • 4. aksedrev og ledningsføring
  • 5. aksedrev og ledningsføring

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem
  • Sondehæveblok

Spån- og kølevandshåndtering

  • Højtryks flydekølemiddel
  • PulseJet-system
  • Automatisk luftpistol
  • Smøring med minimumsmængde
  • Hulblæser Til Emne
  • System med fire snegle og transportbånd
  • Haas-spånløfter
  • Kabinetudsugningssystem
  • Kølemiddeltågekondensator
  • Kølemiddel gennem spindel, 21 bar (300 psi)
  • Kølemiddel gennem spindel, 1000 psi
  • Forberedt til køling gennem spindel
  • Forberedt til køling gennem spindel, tredjepart
  • Luftstrøm gennem værktøjer
  • Kølevandsafkøler
  • Ekstra kølevandsfilter
  • Automatisk påfyldning af kølevand
  • Desinfektion af kølevand

Haas-styring

  • 8 ekstra M-funktioner
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • 2. hjemposition
  • M-kode/MFIN-kabelsamling
  • Forholdsregel om at acceptere automatisk palleskifter
  • Bearbejdning med høj hastighed
  • Visuelt emneprogrammeringssystem
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Spindlens retning
  • Brugerdefinerbare makroer
  • Koordineret rotation og skalering
  • 32 GB udvidet hukommelse
  • 64 GB udvidet hukommelse
  • Kapacitet til rundborde fra tredjeparter (Third-Party Rotary Provision)
  • Standard lavspændingstransformer
  • Kraftig transformer til lavspænding
  • Intern isoleret højspændingstransformer
  • Kraftig, intern, isoleret højspændingstransformer

Produktvalg

  • Højintensitetsbelysning, 24V
  • 8" udvidet Z-aksefrigang
  • WiFi kamera
  • 24V Arbejdsbordlys
  • Kantsensor til automatiserede systemer
  • Autodør til fræsere
  • Ekstra værktøjsblok
  • Aktiv kuglespindel-kompensation
  • Fræser-spindel med C-aksedrev

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Maskinanker-sæt

Forsendelse

  • Eksportemballage

Garanti

  • 1 års udvidet garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
  • Haas Cobot-pakke på 30 kg
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Forankringsskabelon
  • Layouttegning
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
VIDEOER
Recently Updated

VF Store Serie Fræsere


Brug for hjælp til at vælge den rigtige store VF? Se denne video for at lære om alle de store VF maskiner i vores sortiment.

Super Speed i aktion

Høj hastighed med en 4. akse

VF-maskiner i aktion

Fjernelse af spåner og værktøjssmøring

KUNDEHISTORIER


Borg Design, Inc. 

I løbet af årene har vi gjort vores virksomhed til et produktionsværksted, som kan lave mange forskellige dele i mindre antal, altså indviklede og komplekse emner til forskellige brancher. Vi ville gerne arbejde med bearbejdning af større emner, så vi valgte en VF-11 af en række forskellige årsager. For det første har X-aksen en vandring på tre meter, hvilket er meget længere end noget, vi har haft tidligere. For det andet har vi en Y-akse på 1016 mm, der giver os mulighed for at lave virkelig store runde emner, virkelig store firkantede emner og endda nogle lange emner. Dette lader og beskæftige os med nye opgaver, som vi ikke har udført tidligere.

– Andrew Borg, ejer 

 

 

RELATEREDE PRODUKTER

MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

Haas VF-1040

VF-10/40

Vertikal CNC-fræser med vandringer på 3048 x 813 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Starter ved US$303,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris

STØRRE SPINDELKONUS

Haas VF-1150

VF-11/50

Vertikal CNC-fræser med vandringer på 3048 x 1016 x 762 mm

  • 50 Konus
  • 3 Akse
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Starter ved US$372,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris

SAMME YDEEVNE, MEN STØRRE

Haas VF-1240

VF-12/40

Vertikal CNC-fræser med vandringer på 3810 x 813 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Starter ved US$372,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris
Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm

Værktøjsvekslere

  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

Spån- og kølevandshåndtering

  • Programmerbar kølevandsdyse
  • Spånsnegl
  • Luftafblæsning til vindue
  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Spånbakke-filtersæt
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonopladningsstander

Forsendelse

  • Løfteanvisning

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm, GB
  • Integreret spindel med smørefedt og 10.000 rpm
  • Spindel med 10.000 rpm
  • gearkassespindel med 10.000 o/m
  • Spindel med 12.000 rpm, HSK-A63
  • Spindel med 15.000 rpm
  • Spindel med 15.000 rpm, HSK-A63
  • Spindel med 30.000 rpm

Værktøjsvekslere

  • Højhastigheds 30+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • Højhastigheds 30+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • Højhastigheds 50+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK
  • Højhastigheds 50+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK

4.- | 5.-akse

  • 4. aksedrev og ledningsføring
  • 5. aksedrev og ledningsføring

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem
  • Sondehæveblok

Spån- og kølevandshåndtering

  • Højtryks flydekølemiddel
  • PulseJet-system
  • Automatisk luftpistol
  • Smøring med minimumsmængde
  • Hulblæser Til Emne
  • System med fire snegle og transportbånd
  • Haas-spånløfter
  • Kabinetudsugningssystem
  • Kølemiddeltågekondensator
  • Kølemiddel gennem spindel, 21 bar (300 psi)
  • Kølemiddel gennem spindel, 1000 psi
  • Forberedt til køling gennem spindel
  • Forberedt til køling gennem spindel, tredjepart
  • Luftstrøm gennem værktøjer
  • Kølevandsafkøler
  • Ekstra kølevandsfilter
  • Automatisk påfyldning af kølevand
  • Desinfektion af kølevand

Haas-styring

  • 8 ekstra M-funktioner
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • 2. hjemposition
  • M-kode/MFIN-kabelsamling
  • Forholdsregel om at acceptere automatisk palleskifter
  • Bearbejdning med høj hastighed
  • Visuelt emneprogrammeringssystem
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Spindlens retning
  • Brugerdefinerbare makroer
  • Koordineret rotation og skalering
  • 32 GB udvidet hukommelse
  • 64 GB udvidet hukommelse
  • Kapacitet til rundborde fra tredjeparter (Third-Party Rotary Provision)
  • Standard lavspændingstransformer
  • Kraftig transformer til lavspænding
  • Intern isoleret højspændingstransformer
  • Kraftig, intern, isoleret højspændingstransformer

Produktvalg

  • Højintensitetsbelysning, 24V
  • 8" udvidet Z-aksefrigang
  • WiFi kamera
  • 24V Arbejdsbordlys
  • Kantsensor til automatiserede systemer
  • Autodør til fræsere
  • Ekstra værktøjsblok
  • Aktiv kuglespindel-kompensation
  • Fræser-spindel med C-aksedrev

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Maskinanker-sæt

Forsendelse

  • Eksportemballage

Garanti

  • 1 års udvidet garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
  • Haas Cobot-pakke på 30 kg

SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

PLADSBESPARENDE

OMKOSTNINGSEFFEKTIV

NEM AT INTEGRERE

NEM AT LÆRE

Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 120.00 in 3048 mm
Y-akse 40.00 in 1016 mm
Z-akse 30.00 in 762 mm
Spindelnæse til bord (~ maks.) 34.0 in 864 mm
Spindelnæse til bord (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hastighed 8100 rpm 8100 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Maks. moment m/ gearkasse (ekstraudstyr) 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
Bord S.A.E METRIC
Længde 120.0 in 3048 mm
Bredde 28.0 in 711 mm
Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Centerafstand for T-åbning 4.92 in 125 mm
Antal std. T-åbninger 5 5
Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 360 ipm 9.1 m/min
Ilgang på X 360 ipm 9.1 m/min
Ilgang på Y 600 ipm 15.2 m/min
Ilgang på Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 3400 lbf 15124 N
Maks. stød Y 3400 lbf 15124 N
Maks. stød Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Maks. værktøjsdiameter (fuld) 2.5 in 64 mm
Maks. værktøjsdiameter (tilstødende tom) 6.0 in 152 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 16 in 406 mm
Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
Værktøj til værktøj (gns.) 2.80 s 2.80 s
Spån-til-spån (gns.) 3.60 s 3.60 s
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 8100 rpm 8100 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 288.0 in x 120.0 in x 128.5 in 732 cm x 305 cm x 326 cm
Eksportkasse 288.0 in x 123.0 in x 130.5 in 732 cm x 312 cm x 331 cm
Vægt 33400 lb 15150.0 kg
Indenrigspalle med EC-ekstraudstyr 288 in x 120 in x 135 in 732 cm x 305 cm x 343 cm
Eksportkasse med EC-ekstraudstyr 288 in x 123 in x 139 in 732 cm x 312 cm x 352 cm
Vægt med EC-ekstraudstyr 33700 lb 15287 kg
Indenrigspalle med 50+1 SMTC 288 in x 120 in x 138 in 732 cm x 305 cm x 351 cm
Eksportkasse med 50+1 SMTC 288 in x 123 in x 139 in 732 cm x 312 cm x 352 cm
Vægt med 50+1 SMTC 33700 lb 15287 kg
Indenrigspalle med EC-ekstraudstyr og 50+1 SMTC 288 in x 120 in x 141 in 732 cm x 305 cm x 358 cm
Eksportkasse med EC-ekstraudstyr og 50+1 SMTC 288 in x 123 in x 143 in 732 cm x 313 cm x 364 cm
Vægt med EC-ekstraudstyr og 50+1 SMTC 33700 lb 15287 kg

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD WARNING
HA2TS VF-11/40 POSITIV MONTERING
HA5C VF-11/40 POSITIV MONTERING
HA5C-T VF-11/40 POSITIV MONTERING
HA5C2 VF-11/40 POSITIV MONTERING
HA5C2-T VF-11/40 POSITIV MONTERING
HA5C3 VF-11/40 POSITIV MONTERING
HA5C3-T VF-11/40 POSITIV MONTERING
HA5C4 VF-11/40 POSITIV MONTERING
HA5C4-T VF-11/40 POSITIV MONTERING
HA5CS VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRC160 VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRC210 VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT160 VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT160-2 VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT160SP VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT160SS VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT210 VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT210-2 VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT210HT VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT210M VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT210SP VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT210SS VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT310 VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT310SP VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT310SS VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT450 VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRT630 VF-11/40 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRTA5 VF-11/40 POSITIV MONTERING
HRTA6 VF-11/40 POSITIV MONTERING
LT260 VF-11/40 POSITIV MONTERING
LT350 VF-11/40 POSITIV MONTERING
T5C VF-11/40 POSITIV MONTERING
T5C2 VF-11/40 POSITIV MONTERING
T5C3 VF-11/40 POSITIV MONTERING
T5C4 VF-11/40 POSITIV MONTERING
TH240 VF-11/40 POSITIV MONTERING
TH450 VF-11/40 POSITIV MONTERING
TR160 VF-11/40 POSITIV MONTERING
TR160-2 VF-11/40 POSITIV MONTERING
TR200Y VF-11/40 POSITIV MONTERING
TR210 VF-11/40 POSITIV MONTERING
TR310 VF-11/40 POSITIV MONTERING
TRT100 VF-11/40 POSITIV MONTERING
TRT160 VF-11/40 POSITIV MONTERING
TRT210 VF-11/40 POSITIV MONTERING
TRT310 VF-11/40 POSITIV MONTERING
TRT70 VF-11/40 POSITIV MONTERING

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255