My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
ST-35Y

PŘED INSTALACÍ [PRŮVODCE]

Váš prohlížeč nepodporuje HTML5 video. Váš prohlížeč nepodporuje HTML5 video.

ST-35Y

    JEN CNY
Soustruh s řízením CNC a osou Y s maximální kapacitou 457 × 584 mm a kapacitou tyčí 102 mm

  • 12" Velikost sklíčidla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Výkon
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
  • Zkontrolujte, že podlaha je pro váš stroj vhodná. Podívejte se na oddíl "Umístění a příprava" v tomto dokumentu, kde najdete více informací.
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
Stroj je nutné umístit na pevný a stabilní betonový podklad. Standardní 6" (150mm) betonová podlaha, která je v průmyslových budovách běžná, obvykle stačí. Nicméně těžké a složité stroje, například frézy s velkým rámem a UMC, mohou pro zajištění přesné geometrie vyžadovat betonový základ 12" (300 mm). Vycházejte z následujících specifikací:

  • Beton je nutné lít přímo na základ.
  • Beton musí mít sílu 3500 psi (240 barů) při stáří 28 dnů.
  • Plnivo betonu musí být 1" (25mm) směs.
  • Ocelové vyztužení musí mít sílu v tahu 40 ksi (2 700 barů).
  • Jámu je nutné řezat tak, aby byla téměř zarovnaná se zemí. Jakýkoli materiál, který se během hloubení uvolnil, je nutné odstranit. Tím předejdete usazování.
  • Dodržujte všechny místní stavební předpisy a předpisy.
  • Souvislá deska – NEUMÍSŤUJTE stroje na dilatační spáry ani praskliny.

☑ Kotvení

Pro co nejlepší řezný výkon společnost Haas doporučuje, abyste svůj stroj ukotvili.

Kliknutím sem zobrazíte kotvicí soupravy dostupné k vašemu stroji

Kotvicí soupravy ke stroji jsou dostupné ve vaší HFO. Tyto soupravy nesplňují stavební ani seismické instalační specifikace ani specifikace pro stacionární zařízení. Pokud některé z těchto specifikací potřebujete splnit, obraťte se na odborníka.

  • Kliknutím sem zobrazíte instrukce k ukotvení a půdorys kotvení. 

☑ Umístění stroje

K přemístění stroje můžete použít vysokozdvižný vozík, podvozek s kolečky nebo mostový jeřáb.

Ujistěte se, že zdvihací zařízení má dostatečnou kapacitu.
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
Je nutné, abyste stále měli zajištěný přístup k ovládací skříni pro bezpečnostní a běžné operace. Mezi ovládací skříní a jakýmikoli strukturami musí být odstup 3' (1 m).
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
{icon:fa fa-warning} VÝSTRAHA:
JE ZÁSADNĚ DŮLEŽITÉ, ABY PŘÍPRAVU A ZVEDÁNÍ OBRÁBĚCÍHO STROJE PROVÁDĚLI PROFESIONÁLNÍ MONTÉŘI. TYTO POKYNY JSOU URČENY POUZE PRO REFERENČNÍ ÚČELY.

{icon:fa fa-bolt} DŮLEŽITÉ: Většinu – ale ne všechny* – strojů Haas lze pro polohování a instalaci zvednout pomocí mostového jeřábu. V závislosti na modelu může mít váš nový stroj Haas vestavěné zvedací prvky nebo může vyžadovat zdvihací soupravu, která obsahuje požadované zvedací konzoly a výstroj. Tato souprava je k dispozici prostřednictvím místní podnikové prodejny Haas (HFO).

Informace o všech důležitých zvedacích bodech najdete na štítku s informacemi ke zvedání na zadní straně stroje.

Aby stroj během zvedání zůstal zabezpečený a v rovnováze, je nutné použít speciální vybavení. Při zvedání stroj zvedejte pomalu, dokud nebudou všechny řetězy napnuté, poté stroj zvedněte a zkontrolujte, že zůstává vyvážený. Před uvedením stroje do provozu odstraňte zvedací konzoly a výstroj (jsou-li nainstalovány), není-li uvedeno jinak. Dodání všech řetězů a rozpěrných tyčí potřebných k řádnému zvedání stroje je zodpovědností zákazníka. Bližší informace vám sdělí místní prodejna Haas. Uschovejte všechny dodané zvedací konzoly a výstroj a uložte je na bezpečné místo pro budoucí použití. Je-li to vyžadováno, používejte pouze zvedací výstroj dodávanou společnosti Haas.

Informace o zvedání pro konkrétní model najdete na štítku s informacemi ke zvedání, který je umístěn na zadní straně stroje. Je-li to vyžadováno, připevněte zvedací držák a řetězy podle obrázku. Dbejte na to, aby se řetězy nedotýkaly plechu pouzdra ani elektrických kabelů. Všimněte si použití rozpěrných tyčí a dřeva. Společnost Haas Automation, Inc., neposkytuje rozpěrné tyče ani dřevo.

*Modely GR, GM, TL, CM a CL nejsou vhodné pro zvedání jeřábem.

Je nutno je zvedat vysokozdvižným vozíkem.

Požadavky na vzduch | přepravní rozměry | elektrické spec.

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 3200 rpm 3200 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Výkon vřetena 40.0 hp 29.8 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 435 cm x 229 cm x 249 cm
Exportní paleta 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 435 cm x 229 cm x 249 cm
Hmotnost 14300 lb 6487.0 kg
*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 V stř.

Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů CL-1 a CM-1, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; musí se objednat se strojem. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.
 

Požadavky na vzduch u strojů Haas

Aby mohl stroj správně fungovat, musí mít k dispozici čistý a suchý vzduch s minimálním tlakem a objemem.

Informace naleznete v tabulce

níže.
    Umístění vzduchového sání najdete na schématu rozvržení stroje, který je k dispozici na http://haascnc.com.
  •  

Poznámka: Pokud vytváříte pomocná vzduchové připojení, musíte je umístit na sací (neregulované) straně vzduchového filtru / regulátoru nebo uzavíracího ventilu vzduchu.

    Přívod stlačeného vzduchu s kompresorem o minimálním výkonu 2 hp (1,5 kW) s minimální nádrží o objemu 20 galonů (75 L), který je určen pro nepřetržitý provoz.
  • Kompresor musí mít výkon 2 hp (1,5 kW) na každý stroj (např. instalace 5 strojů vyžaduje kompresor s výkonem 10 hp (7,5 kW)).
* Pokud je tlak nasávaného vzduchu vyšší než 120 psi (8,2 baru), musíte přidat regulátor tlaku vzduchu.

chladicí kapalina


Upozornění:
 Jako chladicí kapalinu nepoužívejte „čisté“ minerální oleje. Tyto produkty poškozují těsnění a hadice v celém stroji. Používáte-li úsporný mazací systém, používejte výhradně doporučené oleje.

Poznámka: Udržujte chladicí směs tak, aby koncentrát chladicí kapaliny zůstával na přijatelných úrovních. Nesprávně udržované směsi chladicích kapalin mohou vést ke korozi součástí stroje. Na poškození korozí se nevztahuje vaše záruka.

  • Podívejte se na náš zdroj o chladicích kapalinách na obráběcích strojích www.haascnc.com/video. Toto video o chladicích kapalinách na obráběcích strojích vám poskytne úplné informace o údržbě chladicí kapaliny.
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
    Elektrické napájení musí splňovat příslušné bezpečnostní kódy a vyhlášky.
  • Připojení od hlavního jističe ke stroji musí provést oprávněný elektrikář.
  • Umístění elektrického vstupu zařízení najdete na schématu rozvržení stroje.
Napájení 440 V *
    Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 V.
  • Volitelný interní vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC) je k dispozici pro všechny modely s výjimkou stolních strojů, CL-1 a CM-1.
  • Poznámka:Tento volitelný vysokonapěťový interní transformátor není instalovatelný v terénu; musí být objednán se strojem.
  •  

Zemi

    Pro zajištění bezpečnosti obsluhy a správné funkce je nutné používat zemnicí vodič.
  • K podvozku stroje musí být připojen samostatný zemnicí vodič.
  •  
  • Zemnicí vodič musí být přiveden zpět do servisního panelu, který napájí stroj.
  • Nepoužívejte jako zemnící vodič elektroinstalační trubku.
  • K zajištění zemnící linky stroje nepoužívejte potrubí se studenou vodou ani zemnicí tyč.
Třífázové napájení

    Třífázové napájení používá mnoho strojů.
  • Může mít tvar Y nebo delta.
  • Zdroj napájení je nutné uzemnit.
  • Jedno rameno nebo středové rameno u delty. Neutrál pro tvarovku Y.
  • Všechny fáze musí být v rovnováze.
  • Napětí musí být konstantní s odchylkami ± 10 %.
Jednofázové napájení

    Některé stroje vám umožňují používat jednofázové napájení.
  • Viz výše uvedenou tabulku „Elektrické specifikace“.
  • Dodávané napájení musí mít hodnotu 208–240 V AC a musí být konstantní s odchylkami ± 10 %.
Velikost drátu

    Požadavky na velikost drátu závisí na jeho délkách.
  • Vyhledejte místní předpisy týkající se elektrických zapojení.
Servisní jistič

    Zkontrolujte, zda jistič, který se připojuje ke stroji, splňuje specifikace společnosti Haas.
  • Viz sloupec „Jmenovitý odběr“ ve výše uvedené tabulce „Elektrické specifikace“.
  • Použijte o jednu velikost větší průmyslový jistič, který vyhovuje místním předpisům a předpisům.
Fázové měniče

    Nepoužívejte fázové měniče, pokud to není nezbytně nutné.
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
Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.