VF-2-SE

   
 
   
 
CNC függőleges maró 762 x 406 x 508 mm-es járatokkal
  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 10k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

Az iparágvezető Haas VF VMC-k napjaink legjobb értéket nyújtó, nagy teljesítményű szerszámgépei.

Egyes piacokon elérhetővé váltak legnépszerűbb VF típusaink SE modelljei speciális konfigurációkban, verhetetlen árakon – így első kézből tapasztalhatja meg a Haas által biztosított minőséget, teljesítményt és értéket. 

  • Csak egyes piacokon kapható
  • 10 000 ford./perc fordulatszámú soros közvetlen hajtású orsó
  • 30+1 oldalsó felszerelésű szerszámváltó
  • Nagysebességű megmunkálási vezérlési opció
  • Csigás kihordós forgácsszállító
  • Készült az Egyesült Államokban

Hogyan építjük meg a VF-1 modellt ma?


A nyolcvanas években építettük meg az első VMC modellt, a VF-1-et. Nem olyan hatékonyan építettük meg ezeket, mint ma, de jó gépek voltak, amelyek évtizedekre lefektették a marógép fejlesztés és tökéletesítés alapjait.

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 10 000 f/perces orsó

Szerszámváltók

  • 30+1 Oldalsó felszerelésű

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Ablak léglefúvatás
  • Forgácskihordó
  • 55 gallonos hűtőközeg-tartály

A Haas-vezérlés

  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Nagysebességű megmunkálás
  • Normál programmemória, 1 GB

Szállítás

  • Exportcsomagolás

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 30.0 in 762 mm
Y tengely 16.0 in 406 mm
Z tengely 20.0 in 508 mm
Orsóorrtól szorítófelületig (~ max.) 24.0 in 610 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Max. sebesség 10000 rpm 10000 rpm
Max. nyomaték 90 ft-lbf @ 2000 rpm 122 Nm @ 2000 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kúpos CT or BT 40 CT or BT 40
Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hűtés Liquid Cooled Liquid Cooled
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 36.0 in 914 mm
Szélesség 14.0 in 356 mm
T-horony szélessége 0.630 in 16 mm
T-horony tengelytáv 4.92 in 125 mm
Alapértelmezett T-hornyok száma 3 3
Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 650 ipm 16.5 m/min
Gyorsjárat – X 1000 ipm 25.4 m/min
Gyors előtolási sebesség, Y 1000 ipm 25.4 m/min
Gyorsjárat – Z 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 2550 lbf 11343 N
Max. tolóerő Y 2550 lbf 11343 N
Max. erő a Z tengely irányában 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 30+1 30+1
Max. szerszámátmérő (tele) 2.5 in 64 mm
Max. szerszámátmérő (szomszédos üres) 5.0 in 127 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 11 in 279 mm
Max. szerszámtömeg 12 lb 5.4 kg
Szerszámcsere (átl) 2.8 s 2.8 s
Forgácsolások között (átl.) 3.6 s 3.6 s
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Levegőszükséglet 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 80 psi
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 103 in x 102 in x 106 in 262 cm x 259 cm x 269 cm
Export raklap 98 in x 92 in x 101 in 249 cm x 234 cm x 257 cm
Tömeg 7800 lb 3550.0 kg

Beszéljen velünk

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Tekintse meg a VF sorozatot működés közben


A Super Speed működés közben
A magas orsófordulatszám, a gyorsjáratok és a gyors szerszámváltások csökkentik a ciklusidőket és nagy termelési mennyiséget eredményeznek.
Super Speed 4. tengellyel
Nézze meg, milyen gyorsan készíthet el munkadarabokat egy VF-2SS-en a szupergyors HRC210 forgóasztal segítségével.
Tekintse meg a VF gépeket működés közben
Tegyen látogatást egy nagyszerű versenyműhelyben, és nézze meg a VF sorozat és más Haas gépek széles választékát működés közben, ahogy a munkadarabokat nyeréshez készítik!
Forgácsmentesítés és szerszámkenés
Tekintse meg, hogyan biztosítják a Haas függőleges megmunkáló központok a forgácsolószerszámok kenését, és hogyan távolítják el a forgácsot a forgácsolási területről.

Más, hasonló gépek


Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.