My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Desktop Mill

  1. Asztali gépek
  2. Asztali maró

Asztali maró

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

CNC asztali maró gyakorláshoz

A Haas asztali marója a lehető legjobb gyakorlógép az iskolák és műszaki főiskolák számára. A teljes körűen működő, hordozható szimulátor-burkolatunkban található Haas vezérlés hajtott asztali maró tökéletes választás a CNC-maró programozása és működtetése alapelveinek elsajátításához. A műanyagok és megmunkálható gyanta vágására tervezett gép tökéletes a hobbiból és asztalon munkát végzők számára is.

CNC tollfogó: Az asztali marót CNC rajzgéppé változtatja, rajzoláshoz, szerszámútvonal ellenőrzéséhez, valamint a CNC programozás oktatásához.

Kapható szoftvercsomag: Nagysebességű megmunkálás, Haas Vizuális programozási rendszer, felhasználó által definiálható makrók, valamint koordináta-elfordulás és skálázás.

  • Hordozható kialakítás egyszerűen illeszthető az asztali vagy a hordozható szerszámos ládához
  • Teljes körűen működő Haas-vezérlés hajtja
  • 15 000 rpm elektromos orsó
  • Ethernet és WiFi-kapcsolat
  • M130 médiamegjelenítő M-kód

MEGJEGYZÉS: Ha az orsó lassabb, mint 1500 ford./perc, akkor az orsó túlmelegszik.

FIGYELEM: Megváltozott a gép helyigénye! A nagyjából 2024 augusztusa után gyártott gépek felszereléséhez más méretű szerszámkészletre lehet szükség, mint a korábbi gépeknél. A megfelelő méreteket lásd a gép elrendezési rajzain.

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • ER11 Collet Kúpos
  • 3 Tengely
  • 15k Fordulatszám
  • 1 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Műszaki adatok
  • Részletek
  • Gépinformáció

Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 6.00 in 152 mm
Y tengely 10.00 in 254 mm
Z tengely 3.00 in 76 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. sebesség 15000 rpm 15000 rpm
Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kúpos ER11 Collet ER11 Collet
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 18.1 in 460 mm
Szélesség 10.6 in 270 mm
T-horony szélessége 0.390 in 10 mm
T-horony tengelytáv 1.77 in 45 mm
Alapértelmezett T-hornyok száma 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 140 ipm 3.6 m/min
Gyorsjárat – X 140 ipm 3.6 m/min
Gyorsjáratok - Y 140 ipm 3.6 m/min
Gyorsjárat – Z 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
Tápellátási követelmény 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportláda 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Tömeg 360 lb 164.0 kg

MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

**Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

Áttekintés

Az asztali maró kiváló gép oktatáshoz vagy hobbihoz. Kis mérete mellett teljes funkciókkal rendelkezik, például a teljes funkciójú Haas vezérlés. Kompakt méretének és könnyű használatának köszönhetően bármely osztálytermet vagy irodát CNC oktatóközponttá alakíthat.

Kis maró nagy funkciókkal

Ezelőtt nem volt ilyen könnyű és gazdaságos megtanítani A CNC beállítást és programozást! Bár az asztali maró mérete kicsi, funkciói és vezérlése teljes mértékben megegyezik a nagyméretű Haas gépekével, így a diákok vagy amatőrök elsajátíthatják a valós gépkezelést és a programozási technikákat, egy gyártó gép hely- és erőforrásigényei nélkül.

  • Ugyanaz az Haas vezérlés és illesztőfelület, mint a többi Haas gépen 
  • Elhelyezhető munkaasztalon, asztalon, szekrényben, de felszerelhető egy gurítható szerszámos dobozra - még rögzített helyre sincs szükség
  • Változtasson bármely helyet CNC tanulási laborrá
    • Nem igényel sűrített levegőt
    • Nem igényel hűtőközeget, így azt sem karbantartani, sem kiselejtezni nem kell
    • Egyfázisú, 120 V vagy 220 V feszültséggel működik (megrendeléskor meg kell adni)
    • Nincs szükség külön áramcsökkentésre - csak dugja be a konnnektorba

Teljes funkcionalitású Haas vezérlés

Az asztali marót egy teljes funkcionalitású Haas vezérlés működteti, melyet egy hordozható szimulátorházba szereltünk. Ugyanazokat a funkciókat és képességeket kínálja, mint egy teljes méretű Haas gép, így semmi sem vész el, mikor át kell állni az asztali maróról egy gyártógépre. A kezelők teljes hozzáférést kapnak a Haas vezérlés gyorsan megtanulható, kiváló funkcióihoz, például a könnyen kezelhető vizuális programozáshoz (VPS), az M130 médiakijelzőhöz, a WiFi hálózathoz, a HaasDrop-hoz és sok minden máshoz is!

 

Tollszerelék

Opcionális tollszerelék    

Az asztali maróhoz való opcionális tollszerelék lehetővé teszi az NC szerszámútvonalak megtanulását és ábrázolását anélkül, hogy további szerszámokra és anyagokra lenne szükség

  • Közvetlenül az orsóba telepíti
  • A rugós csúcs egyenletes nyomást biztosít 
  • Csak papírt és vágólapot igényel

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 15 000 f/perc fordulatszámú ER11 orsó

A Haas-vezérlés

  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Normál programmemória, 1 GB

Munkadarab befogó

  • 7" asztali marósatu

Jótállás

  • 6 hónapos normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (régi) (ZIP)
  • 3D modell (új) (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz (régi)
  • Elrendezési rajz (új)
  • Kezelői kézikönyv

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

VIDEÓK

Az asztali maró bemutatása

Így van! Itt a CNC ideje! És itt az asztali maró ideje! Marcus Imes termékspecialista bemutatja a Haas asztali maró használatának csínját-bínját.

Az oktatási szektor és az asztalon munkát végzők számára készült asztali maró a teljes funkciós Haas vezérlést asztali méretű géppel párosítva tökéletes csomagot kínál a CNC-programozás és -üzemeltetés alapjainak megtanításához és megtanulásához.

Asztali maró

A Haas asztali maró egy oktatási és hobbicélokra szánt hordozható CNC-gép. Tökéletes a CNC-programozás alapjainak elsajátítására, közvetlenül az iparágvezető Haas-vezérlésen. Működtessen és programozzon egy teljeskörűen működtethető Haas CNC-gépet, közvetlenül a saját asztalán.

Asztali maró vágás demó

Tekintse meg azt a felvételt, amely a Haas asztali maróról készült működés közben!

Asztali maró tollfogó
Az asztali maró nem csupán vágásokat végez, hanem tollat is képes megfogni. Tökéletes megoldás, ha még a vágás megkezdése előtt körvonalazza a kialakítást.
Figyelje Haas vezérlését számítógépéről vagy a telefonjáról
Ha sok hallgató vesz körül egyetlen Haas gépet, az mindenkinek megnehezíti a folyamat megtekintését. A Haas NGC vezérlővel tükrözheti a képernyőt egy számítógépes vagy mobilkészülékre, és kivetítheti a vezérlőt egy tantermi képernyőre.
Képek és videók megjelenítése a Haas vezérlésen az M130 segítségével
Az M130 parancsok használatával megjelenítheti a beállítási értékeket tartalmazó oldalakat, a szerszámlistákat, a munkamenet utasításokat és akár a videókat is - és mindezt a programon belül. Nincsenek többé a géphez papíralapú munkautasítások vagy kézzel írt megjegyzések, amelyek előírják a kezelőnek, hogyan töltsön be vagy felügyeljen egy munkadarabot; tegye ezt mind bele a CNC programjába!
Mi az a G-kód?
A legutóbbi Nap Tippje részben Mark megválaszolja az újra és újra feltett kérdést: “Mi az a G-kód?” Nem csak a G-kód történetébe nyerhetünk rövid bepillantást, visszatekintve egészen az 1950-es évekig, de márt azt is elmagyarázza, hogy hogyan használjuk a G-kódot napjainkban a Haas CNC gépein.
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Teljes körű maróképesség

Haas Minimaró-EDU

Mini Mill - EDU

Mini CNC függőleges maró kizárólag oktatáshoz, 406 x 356 x 381 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 4k Fordulatszám
  • 1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Nagy járatok

Haas TM-1

TM-1

CNC szerszámmaró 762 x 406 x 406 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 4k Fordulatszám
  • 1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

CNC-esztergálás

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

CNC szerszámeszterga kizárólag oktatásra, 406 mm x 762 mm maximális kapacitás

  • A2-5 Nose Tokmány mérete
  • 2.3" Rúdkapacitás
  • 1.8k Fordulatszám
  • 10 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.