My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
UMC-1250SS/50 Install Guide

ELŐTELEPÍTÉSI [UTASÍTÁS]

A böngésző nem támogatja a HTML5-videót. A böngésző nem támogatja a HTML5-videót.

UMC-1250SS/50 Install Guide

    CSAK KÍNAI JÜAN
Szuper sebességű 5-tengelyes 50-es főorsókúpú CNC függőleges maró 1270 x 762 x 711 mm-es járatokkal

  • 50 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 12k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás

  • ÚTMUTATÓ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
  • Elrendezési rajz
  • Emelési utasítások
  • Levegő / elektromosság / hűtőközeg / szállítás
  • Forgó illeszkedés
  • További források

Előtelepítési ellenőrzőlista

Töltse le és nyomtassa ki az előtelepítési ellenőrzőlistát

Bevezetés


Gépe üzembe helyezése könnyebb és gyorsabb lesz, ha a telepítés helye megfelelően elő van készítve. Az alábbi információkra lesz szükség:

  • Ellenőrizze, hogy a talaj megfelel-e a gép számára. További információkat ebben a dokumentumban, az „Elhelyezés és előkészítés” című résznél találhat.
    • Amennyiben új alapozásra van szükség, gondoskodjon arról, hogy a betonnak elég ideje legyen a 28 napos erősség eléréséhez.
  • Tisztítsa meg a telepítés helyét. Csináljon szabad utat a gép eljuttatásához a helyszínre.
  • Ellenőrizze a megfelelő elektromos vezetékezést és a levegőztetést a gép helyére.
  • Jelölje ki a telepítés dátumát és idejét. Értesítse a HFO-ját, hogy küldjenek egy műszerészt.
  • Amennyiben az eljárással kapcsolatban kérdései vannak, további információkért forduljon a HFO-jához.

Elhelyezés és előkészítés


☑
Az alap

A gépet szilárd, stabil betonalapra helyezze. Az ipari épületek szabványos 6" (150 mm) betonja általában megfelelő. A nehezebb és összetettebb gépekhez – mint például a nagy vázas marók és UMC-k – is szükség lehet egy 12" (300 mm) betonalapra a megfelelő geometria biztosításához. 

Vegye figyelmbe az alábbi részleteket:

  • A betont közvetlenül a talajra kell önteni.
  • A betonnak 28 napos, 3500 psi (240 bar) erősségűnek kell lennie.
  • A beton zúzaléka 1" (25 mm) méretű keverékből álljon.
  • A vasalásnak 40 ksi (2700 bar) szakítószilárdságúnak kell lennie.
  • Az ásást az egyenes talaj közelében kell elvégezni. Az ásás helyéről távolítson el minden laza anyagot. Ez megakadályozza a süllyedést.
  • Kövesse a helyi építkezési kódokat és előírásokat.
  • Egybefüggő betonlap – NE helyezze a gépeket dilatációs összekötőkre és repedésekre.

☑ Rögzítés

A legjobb megmunkálási teljesítményhez a Haas azt javasolja, hogy rögzítse le a gépét. A gépéhez való rögzítőszerelvény-készletek megtekintéséhez kattintson ide.

A gépéhez a HFO-jától szerezhet rögzítőszerelvény-készleteket. Ezek a készletek nem felelnek meg az építkezési, szeizmikus, vagy a helyhez kötött berendezések telepítési előírásainak. Ha ezen előírásoknak meg kell felelni, forduljon szakemberhez.

  • A rögzítési utasításokhoz és a rögzítés helyigényéhez kattintson ide 

☑ A gép elhelyezése

A gép mozgatását végezheti targonca, görgős szállító vagy daru segítségével. Ügyeljen arra, hogy az emelőeszköznek elegendő teherbírása legyen.

A gép elhelyezésének megtervezésekor vegye figyelembe az alábbi listát:

  • A gépet egybefüggő betontáblára helyezze.
  • A gép szintezőlábának a betontábla szélétől legalább 12" (300 mm) távolságra kell lennie.
  • A gépet különítse el a többi gép vagy más forrás rezgésétől.
  • Ne helyezze a gépet arra nem alkalmas felületekre. Ide tartozik az aszfalt, a tégla, a fa és a földtalaj.
  • Ha a gépet nem a földszinten akarja elhelyezni, forduljon egy szerkezetszakértőhöz.

A biztonsága érdekében és a normál kezeléshez hozzá kell férnie a vezérlőszekrényhez. Gondoskodjon 3' (1 m) szabad helyről a vezérlőszekrény és egyéb az épület egyéb elemei között.

A HFO-ja műszerésze végzi majd el a végső vízszintezést.

☑ Opcionális egységek elhelyezése

Gondoskodjon arról, hogy a gép helyén elegendő hely marad az olyan opcionális egységekhez, mint például:

  • Forgácsszállító - A helynek elégnek kell lennie a szállító ki- és beszereléséhez karbantartás esetén.
  • Haas rúdadagoló - Elég helyre van szükség a gép orsó felőli oldalán.
  • Külső transzformátorok.

 

Elrendezési rajz

Töltse le a gép kiosztási rajzát (PDF)

Emelési utasítások 

A gép emelése előtt olvassa végig ezeket az utasításokat.

FIGYELEM:
KÖTELEZŐ, HOGY A GÉP ELŐKÉSZÍTÉSÉT ÉS FELEMELÉSÉT PROFESSZIONÁLIS SZERELŐ SZAKEMBER VÉGEZZE. EZEK AZ UTASÍTÁSOK CSAK REFERENCIAKÉNT SZOLGÁLNAK.

FONTOS: A legtöbb – de nem az összes* – Haas gépet a felső daru felemelheti pozicionálás és telepítés céljából. A modelltől függően előfordulhat, hogy az új Haas gép beépített emelési előírásokkal rendelkezik, vagy a helyi Haas gyárfiókon (HFO) keresztül elérhető emelőkészletet igényel, amely tartalmazza a szükséges emelőkonzolokat és szerelvényeket.

A kritikus fontosságú emelőpontok helyét a gép hátulján található emelési táblán találja.

A gép biztonságos és egyenes felemeléséhez speciálisan erre alkalmas berendezés szükséges. A gép felemelésésekor az emelést addig folytassa lassan, amíg az összes lánc meg nem feszül, ezután emelje tovább a gépet és ügyeljen arra, hogy az egyensúlyban maradjon. A gép üzembe helyezése előtt távolítsa el az emelőpántokat és a többi elemet, kivéve, ha erre más utasítást talál. A gép megfelelő emeléséhez szükséges láncokról és a feszítőrudakról a vevőnek kell gondoskodnia. A részletekről érdeklődjön a helyi HFO-nál. Tartsa meg a mellékelt emelőkonzolokat és szerelvényeket, és tárolja őket biztonságos helyen későbbi használatra. Szükség esetén kizárólag a Haas által biztosított emelőeszközöket használja.

A modellspecifikus emelési információkat a gép hátulján lévő emelési táblán találja. Szükség esetén rögzítse az emelőpántot és a láncokat az ábra szerint. Ügyeljen arra, hogy a láncok ne érjenek a fémburkolathoz vagy az elektromos vezetékekhez. Ne feledje használni a feszítőrudakat és a csigolyát. A Haas Automation, Inc. nem biztosít feszítőrudakat, illetve csigolyát.

*A GR, GM, TL, CM és CL modellek nem alkalmasak felső emelésre. Ezeket targoncával kell felemelni.

Levegőzési igények | Szállítási méretek | Elektromos adatok

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 12000 rpm 12000 rpm
Orsófordulatszám 12000 rpm 12000 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Orsóteljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Orsóteljesítmény 60.0 hp 44.7 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Exportláda 177.0 in x 112.5 in x 125.0 in 450 cm x 286 cm x 318 cm
Tömeg 18820 lb 8537.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 176.0 in x 110.0 in x 134.0 in 447 cm x 279 cm x 340 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 176.0 in x 112.5 in x 138.0 in 447 cm x 286 cm x 351 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,880 lb 8,564.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Súly fémlemez-ládánál 1000 lb 454 kg


*A Haas megmunkálógépek 220 V AC feszültséggel való működésre vannak tervezve. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve a CL-1 és CM-1 asztali gépeknél. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

A Haas gépek levegőzési igényei

A gépnek a megfelelő működéshez tiszta és száraz, minimális nyomású és mennyiségű levegőre van szüksége. Tekintse meg az alábbi táblázatot.

  • A légbemenet helyének meghatározását megtalálja az elrendezési rajzon a http://haascnc.com címen.

Megjegyzés: Ha kiegészítő levegőcsatlakozásokat hoz létre, azoknak a légszűrő/szabályzó vagy a léglekapcsoló szelep bemeneti (szabályozatlan) oldalán kell elhelyezkednie.

  • A sűrített levegőt minimum 2 hp (1,5 kW) kompresszorral, egy minimum 20-gallonos (75 literes) tankkal biztosítsa, melyek folyamatos működésre képesek.
  • A kompresszornak 2 hp (1,5 kW) értékre van szüksége minden géphez (tehát 5 gép telepítése esetén egy 10 hp (7,5 kW) kompresszor szükséges).

* Ha a bejövő levegő nyomása 120 psi (8,2 bar) értéknél magasabb, szereljen be egy légnyomás-szabályozót.

Hűtőközeg


Figyelem:
 Vízmentes, „tiszta” ásványolajtermékek használata hűtőközegként tilos. Ezen termékek károsíthatják a gép csövezését és a tömítéseit. Ha minimumkenési rendszert alkalmaz, akkor kizárólag az ajánlott olajokat szabad használni.

Megjegyzés: Mindenképpen tartsa karban úgy a hűtőközeg-keveréket, hogy a hűtőközeg koncentrátuma elfogadható szinten maradjon. A nem megfelelően karbantartott hűtőközeg-keverékek következtében a gép összetevői megrozsdásodhatnak. A rozsda által okozott kárra a garancia nem terjed ki.

  • Látogasson el a szerszámgépek hűtőfolyadékainak forrásanyagaihoz a www.haascnc.com/video oldalon. A szerszámgépek hűtőfolyadékairól szóló videósorozat átfogó információkkal szolgál a hűtőközegek karbantartásával kapcsolatban.
  • A gép hűtőközegének az alábbi típusok egyikébe kell tartoznia:
    • oldható olajos hűtőközeg
    • félszintetikus hűtőközeg
    • szintetikus hűtőközeg

 

A Haas gépek elektromos igényei


Általános

  • Az elektromos áramnak meg kell felelnie az alkalmazandó biztonsági kódoknak és rendeleteknek.
  • A fő kapcsoló és a gép közötti csatlakozást erre jogosult villanyszerelőnek kell elvégeznie.
  • A gép elektromos bemeneti helyét megtalálja a gép elrendezési ábráján.

440 V teljesítmény *

  • A Haas megmunkálógépek 220 V AC feszültséggel való működésre vannak tervezve. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380–480 VAC) minden modellhez kapható, kivéve az asztali gépeket, a CL-1 és a CM-1-modelleket.
  • Megjegyzés: Ez az opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor nem telepíthető a terepen; azt a géppel együtt kell megrendelni.

Föld

  • A föld vezetékre a kezelő biztonságához és megfelelő kezeléséhez van szükség.
  • Egy külön földvezetéket kell csatlakoztatni a gép alvázához. 
  • A földvezetéket vissza kell szerelni a gépet árammal ellátó szervizpanelre.
  • Föld vezetéknek ne használjon csövet.
  • A gép földelésének biztosításához ne használjon hidegvizes csövet vagy földelőrudat.

Háromfázisú áram

  • A minimaró sorozat gépeinél egyes opciók, például az orsón keresztüláramló hűtőközeg esetén háromfázisú áramellátásra van szükség.
  • Több gép is háromfázisú áramellátást használ. Ez lehet Wye vagy Delta típusú is.
  • Földelje az áramforrást. A Delta legyen egylábas vagy középső lábas. A Wye legyen nullás.
  • Minden fázist ki kell egyenlíteni. A feszültségeknek állandónak kell maradniuk, ±10% eltérésen belül.

Egyfázisú áramellátás

  • Egyes gépek egyfázisú áramellátás használatát igénylik. Tekintse meg az „Elektromos adatok” fenti táblázatát.
  • Az áramellátásnak 208-240 V egyenáramúnak kell lennie, és ±10% eltérésen belül állandónak kell maradnia.
  • A minimaró sorozat gépeinél egyes opciók, például az orsón keresztüláramló hűtőközeg esetén háromfázisú áramellátásra van szükség.

Vezetékméretek

  • A vezetékek méretigényei azok hosszától függenek. Vegye figyelembe a helyi elektromos kódokat.

Szerviz megszakító

  • Gondoskodjon arról, hogy a géphez csatlakozó áramkörmegszakító megfelel a Haas által megadott műszaki adatoknak. Tekintse meg a „Teljes terhelés áramerőssége” oszlopot a fenti „Elektromos adatok” táblázatában.
  • Használja a következő nagyobb méretű, ipari minőségű megszakító, mely megfelel a helyi kódoknak és előírásoknak.

Fázisátalakítók

  • Csak akkor használjon fázisátalakítót, ha szükséges.
  • A fázisátalakítók miatt a gép a legnagyobb teljesítményénél gyengébben működhet.

Forgóasztal illesztési táblázat

HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS

* Ha egy forgó eszköz nem szerepel a listán, akkor az nem illeszkedik kompatibilisen ehhez a maróhoz.

További források

  • Rögzítési utasítások
  • Negyedik és ötödik tengelyes hajtás beszerelése
  • Videótár
  • Kezelői kézikönyv
  • Szerviz

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.