MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HFL-1313-3 Fiber Laser, 3kW

  1. Fabrikeringsmaskiner
  2. Laserkuttemaskiner
  3. Kompakt laserkuttemaskin, 3 kW

HFL-1313 Fiber Laser, 3 kW

    KUN CNY
 

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Haas kompakt fiberlaserkuttemaskin

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

VARSEL OM EKSTRA INSTALLASJONSKOSTNADER

Installasjonskostnader for Haas laserskjæremaskiner i HFL-serien er oppgitt separat fra maskinens kjøpspris. Fordi hvert sted og oppsett er forskjellig, kan endelige installasjonskostnader variere basert på utstyrsbehov, klargjøring av monteringsstedet, verktøy, rigging, opplæring og andre nødvendige tjenester.

Ditt lokale Haas fabrikkutsalg vil gjennomgå og bekrefte eventuelle installasjonsrelaterte kostnader med deg før du planlegger installasjonen.

Haas HFL-1313-3 er en helt innkapslet 3 kW CNC-fiberlaserkuttemaskin med høyhastighets sensorhode med autofokus og et kompakt fotavtrykk. Enheten har en manuell arbeidsplattform av uttrekkbar type, slik at råmaterialer og ferdige deler enkelt kan lastes og losses fra forsiden av maskinen.

3 kW fiberlaserkuttehodet er optimalisert for å gi utmerket kuttkvalitet og høy effektivitet, og har automatisk fokusering for å redusere oppsettstid og øke nøyaktigheten. Laseren kutter enkelt

en rekke metaller, inkludert karbonstål, rustfritt stål, aluminiumslegering, messing, kobber og til og med titanlegering.
  • 3 kW fiberlaser
  • 51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm) arbeidsområde
  • Høyhastighets autofokussensorhode
  • Programmerbare hjelpegassporter (luft, oksygen, nitrogen)
  • Windows-basert laserkontroller m/stor berøringsskjerm
  • CypCut-programvare for laserprogrammering med nesting-kapabilitet
  • Fullt kabinett for sikkerhet og beskyttelse
  • Varmeisolert maskinseng for stabilitet
  • Støvfjerningssystem med negativt trykk 

Haas HFL-serie med lasere har en full 1-års garanti – deler og arbeidskraft – med støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt. 

    MATERIALKUTTEOMRÅDE

Materiale SAE Metrisk
Karbonstål 0,016" – 0,71" 0,4 – 18 mm
Rustfritt stål 0,016" – 0,31" 0,4 – 8 mm
Aluminium 0,016" – 0,24" 0,4 – 6 mm

MERKNAD: Maksimal skjæringsrekkevidde varierer med materialtykkelse, type hjelpegass som brukes, delegeometri, skjærehastigheter og ønsket skjærekvalitet. 

FIBERLASERMASKINER

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Tilgjengelig for bestilling, med forventet leveranse i august 2026.

    Sammenligne maskiner
    • Konfigurasjon
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo
    • Produktgaranti

    STANDARD KONFIGURASJON

    LASER

    3 kW fiberlaser
    Høyhastighetssensorhode
    Automatisk fokuseringsobjektiv
    Linse med flere beskyttelser
    Skufftype objektivholder
    Doble vannkjølingskretser

    ARBEIDSPLATTFORM

    51,2" x 51,2" (1300 x 1300 mm) arbeidsområde
    Plattform med manuell uttrekking

    KONTROLL

    Intelligent CNC-operativsystem med berøringsskjerm
    CypCut-laserkuttesystem med nesting-funksjon

    PRODUKTFUNKSJONER

    Flere programmerbare hjelpegassporter (luft, oksygen, nitrogen)
    Sonestøvfjerningssystem med negativt trykk
    Forseglet base for røykfri skjæring
    Kraftig varmeisolert seng

    Spesifikasjon SAE Metrisk
    Lasereffekt 3 kW 3 kW
    Arbeidsområde (lengde x bredde) 51,2" x 51,2" 1300 x 1300 mm
    X-aksevandring 51,6" 1310 mm
    Y-aksevandring 51,6"  1310 mm
    Z-aksevandring 3,9" 100 mm
    X/Y-posisjoneringsnøyaktighet 0,002" ±0,05 mm
    X/Y-repeterbarhet 0,0008" ±0,02 mm
    Maksimal hastighet 3150 ipm 80 m/min
    Maksimal akselerasjon 1G 1G
    Maksimal belastning på bord 485 lb 220 kg
    Maskinvekt 4123 lb 1870 kg
    Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) 117,5" x 85" x 78,7" 2985 x 2160 x 2000 mm
    Anbefalt gulvplass for oppsett 172.8" x 260.6" 4390 x 6620 mm
    Effekt (med inkludert transformer) 3-fase 208V eller 380V (Delta eller Wye) 3-fase 208V eller 380V (Delta eller Wye)
    Maskin-FLA 90A ved 208V, 49A ved 380V 90A ved 208V, 49A ved 380V
    Shipping Specifications SAE Metric
    Machine Dimensions 123.5" x 90" x 88" 3140 x 2285 x 2235 mm
    Dust Collector Dimensions 64.5" x 58" x 93.5" 1640 x 1475 x 2375 mm
    Accessories Pallet Dimensions 90" x 45" x 68" 2285 x 1145 x 1725 mm
    Servo Transformer Dimensions 24" x 21" x 30" 610 x 535 x 760 mm
    Laser Source Cabinet Dimensions 50" x 38" x 39"  1270 x 965 x 990
    Electrical Cabinet Dimensions 44" x 35.5" x 68" 1120 x 900 x 1725 mm
    Machine Weight 4820 lb 2186 kg
    Dust Collector Weight 1400 lb 635 kg
    Accessories Pallet Weight 2240 lb 1016 kg
    Servo Transformer Weight 280 lb 127 kg
    Laser Source Cabinet Weight 380 lb 172 kg
    Electrical Cabinet Weight 580 lb 263 kg

    DOKUMENTER

    RELATERTE PRODUKTER

    DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP) (kommer snart)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning
    • 3kW Cutting Parameters

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    RELATERTE PRODUKTER
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas produktgaranti – 1 år

    Dette produktet inkluderer en fullstendig 1-års garanti – deler og arbeidskraft – med støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

    Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

    Bygg og prissett

    La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

    Kom i gang

    Trenger du mer informasjon?

    Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.