MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
HFL-3015-3 Fiber Laser, 3kW

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

  1. Máquinas de fabrico
  2. Máquinas de corte a laser
  3. Máquina de corte a laser, 3 kW

HFL-3015 Fiber Laser, 3 kW

    APENAS CNY
 

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Máquina de corte de laser de fibras Haas

  • Laser de fibras de 3 kW
  • 120" x 60" (3050 x 1530 mm) área de trabalho
  • Cabeça do sensor de focagem automática de alta velocidade
  • Portas de gás de assistência programáveis (ar, oxigénio, azoto)
  • Mesas de transporte automáticas duplas
  • Controlador de laser baseado no Windows com ecrã tátil grande
  • Software de programação de laser CypCut com capacidade de agrupamento
  • Câmaras internas e externas para monitorização de processo/segurança
  • Anexo remoto
  • Compartimento completo para segurança e proteção
  • Cama de máquina isolada por calor para estabilidade
  • Sistema de remoção de pó de pressão negativa 

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

A Haas HFL-3015-3 é uma máquina de corte a laser de fibras CNC de 3 kW totalmente fechada com uma cabeça de sensor de focagem automática de alta velocidade e uma grande área de trabalho. A unidade possui duas mesas de transporte que são trocadas automaticamente, permitindo que a matéria-prima e as peças acabadas sejam carregadas e descarregadas numa mesa, enquanto a outra mesa permanece na máquina, proporcionando um funcionamento quase contínuo.

A cabeça de corte a laser de fibras de 3 kW é otimizada para fornecer uma excelente qualidade de corte e alta eficiência, e apresenta focagem automática para reduzir o tempo de configuração e aumentar a precisão. O laser corta facilmente

uma variedade de metais, incluindo aço carbono, aço inoxidável, liga de alumínio, latão, cobre e até mesmo liga de titânio.

Os lasers Haas da série HFL têm uma garantia total de 1 ano – peças e trabalho – com o apoio da sua Haas Factory Outlet local. 

    INTERVALO DE CORTE DE MATERIAL

Material SAE Métrico
Aço de carbono 0,016" - 0,71" 0,4 - 18 mm
Aço inoxidável 0,016" - 0,31" 0,4 - 8 mm
Alumínio 0,016" - 0,24" 0,4 - 6 mm

NOTA: O intervalo máximo de corte varia com a espessura do material, o tipo de gás de assistência utilizado, a geometria da peça, as velocidades de corte e a qualidade de corte desejada. 

MÁQUINAS DE LASER DE FIBRAS

DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Disponível para encomenda apenas na América do Norte, com entrega prevista no segundo trimestre de 2026.

    Comparar máquinas
    • Configuração
    • Especificações
    • Informações sobre a máquina
    • Garantia de produtos

    CONFIGURAÇÃO STANDARD

    LASER

    Laser de fibras de 3 kW
    Cabeça do sensor de alta velocidade
    Lente de focagem automática
    Lente de proteção múltipla
    Suporte da objetiva do tipo gaveta
    Circuitos duplos de refrigeração por água

    PLATAFORMA DE TRABALHO

    120" x 60" (3050 x 1530 mm) área de trabalho
    Mesas de transporte automáticas duplas

    CONTROLO

    Sistema Operativo CNC Inteligente c/ Ecrã Tátil
    Sistema de corte de laser CypCut com capacidade de encaixe
    Anexo remoto

    CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

    Portas de gás de assistência programável múltiplas (ar, oxigénio, azoto)
    Sistema de monitorização visual para segurança, interna e externa
    Sistema de remoção de pó de zona de pressão negativa
    Base selada para corte sem fumo
    Cama isolada por calor para trabalhos pesados

    Especificações SAE Métrico
    Área de trabalho (comprimento x largura) 122,8" x 62,2" 3120 x 1580 mm
    Trajetória do eixo X 60" 1530 mm
    Trajetória do eixo Y 120"  3050 mm
    Percurso do eixo Z 8,7" 220 mm
    Precisão de posicionamento X/Y 0,002" ±0,05 mm
    Repetibilidade X/Y 0,0008" ±0,02 mm
    Velocidade máxima 5118 ipm 130 m/min
    Aceleração máxima 1,2 G 1,2 G
    Carga máxima na mesa 2425 lb 1100 kg
    Peso da máquina 11 772 lb 5340 kg
    Dimensões (comprimento x largura x altura) 332,7" x 89,4" x 81,9" 8450 x 2270 x 2080 mm
    Energia (com transformador incluído) Trifásico de 208 V ou 380 V (Delta ou Wye) Trifásico de 208 V ou 380 V (Delta ou Wye)
    FLA da máquina 90 A @ 208 V, 49 A @ 380 V 90 A @ 208 V, 49 A @ 380 V
    Especificações de envio SAE Métrico
    Dimensões da estação da máquina + palete 217,3" x 90,6" x 87,4" 5520 x 2300 x 2220 mm
    Dimensões do coletor de pó 64,6" x 57,9" x 98,4" 1640 x 1470 x 2500 mm
    Dimensões da palete de acessórios 59,8" x 90,6" x 59,1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    Peso da máquina + estação de paletes 13 779 lb 6250 kg
    Peso do coletor de pó 1764 lb 800 kg
    Peso da palete dos acessórios 2645 lb 1200 kg

    DOCUMENTOS

    VÍDEOS

    PRODUTOS RELACIONADOS

    DOCUMENTOS
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação
    • Desenho de layout

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    VÍDEOS
    Recently Updated

    Ferramenta de corte de laser de fibras Haas HFL-3015


    A Haas HFL-3015 é uma máquina de corte a laser de fibras CNC de 3 kW totalmente fechada com uma cabeça de sensor de focagem automática de alta velocidade e uma grande área de trabalho. A unidade possui duas mesas de transporte que são trocadas automaticamente, permitindo que a matéria-prima e as peças acabadas sejam carregadas e descarregadas numa mesa, enquanto a outra mesa permanece na máquina, proporcionando um funcionamento quase contínuo. A cabeça de corte a laser de fibras de 3 kW é otimizada para fornecer uma excelente qualidade de corte e alta eficiência, e apresenta focagem automática para reduzir o tempo de configuração e aumentar a precisão. O laser corta facilmente uma variedade de metais, incluindo aço carbono, aço inoxidável, liga de alumínio, latão, cobre e até mesmo liga de titânio.

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Versão de 6 kW

        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    Versão de 12 kW

        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço

    Opção do router

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Router de chapa com percursos de 3000 x 1500 x 297 mm e ATC

    • ISO30 Cone
    • 3 Eixo
    • 24k RPM
    • 12 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
    Saiba mais Construção e preço
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garantia de produtos da Haas - 1 ano

    Este produto inclui uma garantia total de 1 ano – peças e trabalho – e assistência por parte do seu Haas Factory Outlet local.
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.