My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HFL-3015-3 Fiber Laser, 3kW

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

  1. Maszyny produkcyjne
  2. Maszyny do cięcia laserowego
  3. Maszyna do cięcia laserowego 3 kW

HFL-3015 Fiber Laser, 3 kW

    TYLKO W WALUCIE CNY
 

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Maszyna do cięcia z laserem światłowodowym Haas

  • Laser światłowodowy 3 kW
  • Obszar roboczy 120" x 60" (3050 x 1530 mm)
  • Szybka głowica czujnika z automatycznym skupianiem promieni świetlnych
  • Programowalne porty gazu wspomagającego (powietrze, tlen, azot)
  • Podwójne automatyczne stoły wahadłowe
  • Kontroler laserowy z systemem Windows z dużym ekranem dotykowym
  • Oprogramowanie do sterowania laserem CypCut z funkcją zagnieżdżania
  • Wewnętrzne i zewnętrzne kamery do monitorowania procesów i bezpieczeństwa
  • Zdalny sterownik
  • Pełna obudowa zapewniająca bezpieczeństwo i ochronę
  • Łoże maszyny z izolacją cieplną zapewniającą stabilność
  • System podciśnieniowego usuwania pyłu 

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

Haas HFL-3015-3 to w pełni zabudowana maszyna do cięcia CNC za pomocą lasera światłowodowego z głowicą laserową o mocy 3 kW oraz szybkim czujnikiem z automatycznym skupianiem promieni świetlnych i dużym obszarem roboczym. Jednostka posiada dwa stoły wahadłowe z funkcją automatycznej wymiany umożliwiające niemal ciągłą pracę – na jednym stole odbywa się załadunek i rozładunek surowca i wykończonych części, podczas gdy drugi stół znajduje się w maszynie.

Głowica tnąca z laserem światłowodowym o mocy 3 kW jest zoptymalizowana pod kątem wysokiej jakości cięcia i odpowiedniej wydajności. Funkcja automatycznego skupiania światła pozwala ograniczyć czas konfiguracji i zapewnia lepszą dokładność. Laser z łatwością tnie

różne metale, m.in. stal węglową, stal nierdzewną, stopy aluminium, mosiądz, miedź, a nawet stopy tytanu.

Lasery Haas serii HFL są objęte pełną roczną gwarancją na części i robociznę – ze wsparciem lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas. 

    ZAKRES CIĘCIA MATERIAŁU

Materiał: SAE Jednostki metryczne
Stal węglowa 0,016" - 0,71" 0,4 - 18 mm
Stal nierdzewna 0,016" - 0,31" 0,4 - 8 mm
Aluminum 0,016" - 0,24" 0,4 - 6 mm

UWAGA: Maksymalny zakres skrawania różni się w zależności od grubości materiału, typu zastosowanego gazu pomocniczego, geometrii części, prędkości skrawania i wymaganej jakości obróbki. 

MASZYNY Z LASEREM ŚWIATŁOWODOWYM

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Dostępne na zamówienie tylko w Ameryce Północnej, z oczekiwaną dostawą w II kwartale 2026 r.

    Porównaj maszyny
    • Konfiguracja
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie
    • Gwarancja na produkt

    KONFIGURACJA STANDARDOWA

    LASER

    Laser światłowodowy 3 kW
    Głowica czujnika dużej prędkości
    Soczewka do automatycznego ustawiania ostrości
    Soczewka z wieloma zabezpieczeniami
    Oprawa soczewki typu szufladowego
    Podwójne obwody chłodzenia wodą

    PLATFORMA ROBOCZA

    Obszar roboczy 120" x 60" (3050 x 1530 mm)
    Podwójne automatyczne stoły wahadłowe

    STEROWANIE

    Inteligentny system operacyjny CNC z ekranem dotykowym
    System cięcia laserowego CypCut z możliwością zagnieżdżania
    Zdalny sterownik

    FUNKCJE PRODUKTU

    Programowalne porty gazu wspomagającego (powietrze, tlen, azot)
    System monitorowania wizualnego dla bezpieczeństwa, wewnętrznego i zewnętrznego
    System podciśnieniowego strefowego usuwania pyłu
    Uszczelniona podstawa do cięcia bez dymu
    Łoże z izolacją termiczną do dużych obciążeń

    Specyfikacje SAE Jednostki metryczne
    Obszar roboczy (długość x szerokość) 122,8" x 62,2" 3120 x 1580 mm
    Przesuw w osi X 60" 1530 mm
    Przesuw w osi Y 120"  3050 mm
    Przesuw w osi Z 8,7" 220 mm
    Dokładność pozycjonowania X/Y 0,002" ±0,05 mm
    Powtarzalność X/Y 0,0008" ±0,02 mm
    Maksymalna prędkość 5118 ipm 130 m/min
    Maksymalne przyspieszenie 1.2G 1.2G
    Maksymalne obciążenie stołu 2425 lb 1100 kg
    Masa maszyny 11 772 funtów 5340 kg
    Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 332,7" x 89,4" x 81,9" 8450 x 2270 x 2080 mm
    Moc (z transfomatorem dołączonym do zestawu) 3-fazowe 208 V lub 380 V (Delta lub Trójkąt) 3-fazowe 208 V lub 380 V (Delta lub Trójkąt)
    FLA maszyny 90 A przy 208 V, 49 A przy 380 V 90 A przy 208 V, 49 A przy 380 V
    Specyfikacja wysyłki SAE Jednostki metryczne
    Wymiary maszyny ze stanowiskiem palet 217,3" x 90,6" x 87,4" 5520 x 2300 x 2220 mm
    Wymiary systemu odprowadzania pyłu 64,6" x 57,9" x 98,4" 1640 x 1470 x 2500 mm
    Wymiary palet akcesoryjnych 59,8" x 90,6" x 59,1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    Waga maszyny ze stanowiskiem palet 13 779 lb 6250 kg
    Waga systemu odprowadzania pyłu 1764 lb 800 kg
    Waga palety akcesoryjnej 2645 lb 1200 kg

    DOKUMENTY

    FILMY

    POWIĄZANE PRODUKTY

    DOKUMENTY
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Schemat

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    FILMY
    Recently Updated

    Maszyna do cięcia za pomocą lasera światłowodowego Haas HFL-3015


    Haas HFL-3015 to w pełni zabudowana maszyna do cięcia CNC za pomocą lasera światłowodowego z głowicą laserową o mocy 3 kW oraz szybkim czujnikiem z automatycznym skupianiem promieni świetlnych i dużym obszarem roboczym. Jednostka posiada dwa stoły wahadłowe z funkcją automatycznej wymiany umożliwiające niemal ciągłą pracę – na jednym stole odbywa się załadunek i rozładunek surowca i wykończonych części, podczas gdy drugi stół znajduje się w maszynie. Głowica tnąca z laserem światłowodowym o mocy 3 kW jest zoptymalizowana pod kątem wysokiej jakości cięcia i odpowiedniej wydajności. Funkcja automatycznego skupiania światła pozwala ograniczyć czas konfiguracji i zapewnia lepszą dokładność. Laser z łatwością tnieróżne metale, m.in. stal węglową, stal nierdzewną, stopy aluminium, mosiądz, miedź, a nawet stopy tytanu.

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wersja 6 kW

        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    Wersja 12 kW

        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    Opcja rutera

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Ruter do blach z ATC, zakresy ruchu 3000 x 1500 x 297 mm

    • ISO30 Stożek
    • 3 Oś
    • 24k RPM
    • 12 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Gwarancja na produkt Haas – 1 rok

    Ten produkt jest objęty roczną gwarancją na części i robociznę oraz wsparciem lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas.
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.