MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати Haas Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Симулятор керування
      • Автоматичний завантажувач деталей фрезерного верстата
      • Автоматичний завантажувач деталей для ВБВ/УБВ із боковим завантаженням
      • Компактний автоматичний завантажувач деталей
    • Product Image Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення View All
      • Багатовісні рішення
      • Токарні верстати з віссю Y
      • 5-осьові фрезерні верстати
    • Токарні верстати Haas Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
      • Автоматичний завантажувач деталей токарного верстата
    • Горизонтально-фрезерні верстати Haas Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотним столом Haas Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Product Image Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Свердлильні верстати Haas Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
    • Обладнання Haas для цеху Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Плоскошліфувальний верстат, 2550
      • Плоскошліфувальний верстат, 3063
      • Лазерний різальний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-1 Drill Center

  1. Вертикально-фрезерні верстати
  2. Високошвидкісні свердлильні верстати
  3. Свердлильний верстат DC-1

Свердлильний верстат DC-1

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
 
Високошвидкісний свердлильний верстат із робочими ходами 600 x 450 x 330 мм, із конусом 30

  • Шпиндель BT30 на 10 000 об/хв (у наявності 15 000 об/хв або 20 000 об/хв)
  • Високошвидкісний пристрій для зміни інструмента револьверного типу, 21 інструмент
  • Доступне автоматичне вікно для спрощення автоматизації
  • Заднє відведення стружки з переднім змивом стружки
  • Компактний розмір

DC-1 — це свердлильно-різьбонарізний верстат традиційного типу зі шпинделем BT30 зі швидкістю обертання 10 000 об/хв та високошвидкісним пристроєм для зміни інструмента револьверного типу, що дає змогу звести до мінімуму час на переналагодження програми та скоротити тривалість циклу. Виберіть додатковий шпиндель зі швидкістю обертання 15 000 об/хв або 20 000 об/хв, щоб ще більше скоротити час виробництва.

Компактні розміри та заднє вивантаження стружки верстата DC-1 дають змогу розміщувати верстати поруч один з одним, щоб максимально ефективно використовувати площу підлоги, а також забезпечують легкий бічний доступ для систем автоматизації. Монолітна надширока станина верстата забезпечує стабільну опору для важких деталей і оправок, а широкопрофільна трикутна колона підвищує загальну жорсткість.

ПРИМІТКА: DC-1 має 14-мм Т-подібні пази. На сайті HaasTooling.com можна придбати кріпильні елементи з Т-подібним пазом і комплекти бічних затискачів.

See Available Stock

Поточний термін виконання

Фільтри

  • 30 Конус
  • 3 Вісь
  • 10k ОБ/ХВ
  • 21 Місткість інструменту

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ВСІ ВИРОБИ, ЩО Є В НАЯВНОСТІ

ВИСОКОШВИДКІСНІ СВЕРДЛИЛЬНІ ВЕРСТАТИ HAAS

ЗАВАНТАЖИТИ БРОШУРУ

ЖУРНАЛ HAAS

    Порівняти верстати
    ЗБІРКА ТА ЦІНА
    Звернутися до дистриб’ютора
    • Збірка та ціна
    • Інформація про верстат
    • Технічні характеристики
    • Супутній інструментарій
    • Зведена таблиця поворотних столів, придатних для роботи на верстаті

    Інформація про серію

    ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

    ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

    ВІДЕО

    СУПУТНІ ТОВАРИ

    Швидкість | Точність | Універсальність 

    Свердлильні центри Haas серії DC, які поєднують у собі високошвидкісні можливості й компактні розміри, створюють універсальні вертикальні багатоцільові верстати, придатні для виробництва високоточних 2D і 3D деталей, наприклад, у комунікаційній, аерокосмічній, медичній та автомобільній галузях. Встановіть один верстат для багатопрофільного виробництва деталей зі швидкими переналагодженнями, або встановіть кілька верстатів поруч, щоб забезпечити великосерійне виробництво.

    30 / 40

    КОНУС

    3/4/5

    ВІСЬ

    10 000–20 000

    ОБ/ХВ

    20 - 21

    МІСТКІСТЬ ІНСТРУМЕНТУ

    ТРАДИЦІЙНИЙ ФОРМАТ, ПЕРЕВІРЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ HAAS

    ✓  Високошвидкісний пристрій для зміни інструмента револьверного типу


    ✓  Заднє відведення стружки та змив стружки охолоджувальною рідиною


    ✓  Готовність до автоматизації — Cobot 

     

    ✓  Зручна у використанні система керування Haas control

     

    ✓  Високопродуктивні шпинделі

     

    ✓  Спрощене інтегрування 4-ї та 5-ї осей

     

    ПЕРЕГЛЯНУТИ ДЕТАЛІ

      ВИСОКОШВИДКІСНІ СВЕРДЛИЛЬНІ ВЕРСТАТИ — КОНУС 30

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Високошвидкісний свердлильний верстат із робочими ходами 600 x 450 x 330 мм, із конусом 30

          ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
       
      Детальніше Build & Price
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Високошвидкісний свердлильний верстат із робочими ходами 1000 x 500 x 330 мм, із конусом 30

          ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
       
      Детальніше Build & Price

      ВИСОКОШВИДКІСНІ СВЕРДЛИЛЬНІ ВЕРСТАТИ — КОНУС 40

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Високошвидкісний свердлильний верстат із робочими ходами 600 x 450 x 300 mm, із конусом 40

          ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
       
      Детальніше Build & Price
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Високошвидкісний свердлильний верстат із робочими ходами 1000 x 500 x 500 мм, із конусом 40

          ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
       
      Детальніше Build & Price

      СВЕРДЛИЛЬНІ ВЕРСТАТИ ДЛЯ ДОВГИХ ДЕТАЛЕЙ – ІЗ КОНУСОМ 40

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Високошвидкісний свердлильний верстат із робочими ходами 2000 x 500 x 300 мм, із конусом 40

          ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
      Детальніше Build & Price
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Високошвидкісний свердлильний верстат із робочими ходами 2500 x 500 x 300 мм, із конусом 40

          ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
      Детальніше Build & Price

      ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗМІНИ ІНСТРУМЕНТА РЕВОЛЬВЕРНОГО ТИПУ

      Надшвидкісний пристрій для зміни інструмента револьверного типу на верстатах серії DC дає змогу скоротити час між змінами інструмента без зміни позиції до 1,25 секунди, а час між змінами інструментів за зміною позиції — до 2,25 секунди, що мінімізує час між програмами обробки та скорочує тривалість циклів обробки. Пристрій для зміни інструмента з конусом 30 вміщує 21 інструмент, а пристрій для зміни інструмента з конусом 40 — 20 інструментів. Обидва мають потужну систему сервоприводу для швидкості та надійності.

       

      ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ШПИНДЕЛІ

      Усі верстати серії DC оснащено високопродуктивним шпинделем зі змащенням консистентним мастилом, що приводиться в дію надійною вбудованою системою прямого приводу Haas. Картридж шпинделя охолоджується рідиною для забезпечення термостабільності. Вбудована система Haas із приводом без редуктора забезпечує високу швидкість розгону/гальмування для мінімізації часу між програмами обробки, а також забезпечує жорстке нарізання різьблення  для скорочення часу циклу.

      КОНУС 30: 10 000 об/хв | 15 000 об/хв | 20 000 об/хв
      КОНУС 40: 12 000 об/хв | 15 000 об/хв

      HAAS CONTROL

      Верстати Haas серії DC оснащено такою ж потужною та простою у використанні системою керування Haas Control, яка встановлюється на кожному верстаті, що ми виготовляємо. Розроблену та виготовлену власними силами (апаратне та програмне забезпечення) систему керування Haas control оптимізовано спеціально для верстатів Haas. Вона входить у стандартну комплектацію кожного верстата, який ми продаємо, і є однаковою для всієї лінійки продуктів. Система керування Haas control швидка, розумна й потужна, має простий користувацький інтерфейс і послідовну, інтуїтивно зрозумілу навігацію, що робить її легкою у вивченні та використанні. Понад 300 000 систем керування Haas сontrol використовуються в усьому світі, і вона, безсумнівно, є галузевим стандартом.

      Стандартні функції:

      ■ Сенсорний інтерфейс
      ■ Спеціальна клавіатура
      ■
      Однокнопкові функції
      ■ Багатофункціональна ручка керування
      ■ Кольоровий РК-екран
      ■ Інтерфейс Ethernet
      ■ Порт USB
      ■ Медіапрогравач M130

      ■ Розширене керування інструментами
      ■ Пам’ять програм 1 ГБ
      ■ Виявлення збоїв живлення
      ■ Мобільний моніторинг HaasConnect
      ■ З’єднання по WiFi
      ■ Безпечний запуск
      ■ Захист від перенапруги
      ■ Бездротова передача файлів HaasDrop

      ПРОМИВАННЯ ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЮ РІДИНОЮ ТА ЗАДНЄ ВІДВЕДЕННЯ СТРУЖКИ

      Круто нахилені кожухи та розташований під кутом внутрішній конус із листового металу спрямовують стружку в бічні жолоби, а потужні передні промивні форсунки змивають її в задню частину верстата.

      Заднє вивантаження стружки дає змогу розміщувати верстати поруч один з одним, щоб максимально ефективно використовувати площу підлоги, а також забезпечують легкий бічний доступ для систем автоматизації.

      ГОТОВНІСТЬ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ

      Виведіть продуктивність вашого верстата серії DC на новий рівень, додавши одну з наших повністю інтегрованих систем автоматизації — наприклад, систему Haas HC10 Cobot. Ці системи під’‎єднуються безпосередньо до верстата та зручно керуються системою керування Haas control для забезпечення швидкої та легкої обробки без участі оператора. 

      ПЕРЕГЛЯНУТИ COBOT

      СПРОЩЕНА ІНТЕГРАЦІЯ ПОВОРОТНОГО ПРИСТРОЮ

      Поворотні пристрої Haas становлять галузевий стандарт уже понад 40 років, і всі поворотні продукти Haas забезпечують бездоганну інтеграцію з верстатами Haas. Просто додайте до верстатів серії DC додаткові приводи 4-ї та 5-ї осей для зручного під’єднання до одно- та двохосьових поворотних столів Haas. 

      HA5C
      Розмір цангового патрона 5C
      Максимальна швидкість 725 °/сек
      Максимальний крутний момент 20 фунт-сили-футів

      ПЕРЕГЛЯНУТИ ВЕРСТАТИ ІЗ ДІЛИЛЬНО-ПОВОРОТНИМ СТОЛОМ

      HRT160SS
      Розмір плити 160 мм
      Максимальна швидкість 500 °/сек
      Максимальний крутний момент 110 фунт-сили-футів

      ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВОРОТНІ СТОЛИ

      TRT160
      Розмір плити 160 мм
      Максимальна швидкість 104 °/сек
      Максимальний крутний момент 112 фунт-сили-футів

      ПЕРЕГЛЯНУТИ 5-ОСЬОВІ ПОВОРОТНІ СТОЛИ
      Стандартні функції

      Шпинделі

      • Шпиндель 10 000 об/хв, серія DC

      Пристрої для зміни інструмента

      • Пристрій для зміни інструмента револьверного типу на 21 інструмент

      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

      • Обдування вікна повітрям
      • Резервуар для охолоджувальної рідини об’ємом 40 галонів (151 літр)
      • Підтримує подавання охолоджувальної рідини через шпиндель
      • Багатоступінчастий насос охолоджувальної рідини

      Система Haas Control

      • Сенсорний екран керування
      • Інтерфейс Ethernet
      • Wi-Fi підключення для Haas control
      • Захист від перенапруги
      • Модуль раннього виявлення збою живлення
      • Розширене керування інструментами
      • Медіа-дисплей; М-код M130
      • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
      • Безпечний запуск
      • HaasDrop
      • Жорстке нарізання різьби
      • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

      Опції продукту

      • Зручний пакет
      • Підставка для заряджання телефона

      Гарантія

      • Стандартна гарантія на 1 рік
      • Стандартна гарантія на 6 місяців
      Доступні опції

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Опції для автоматизації
      ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
      • 3D-модель (ZIP)
      • Посібник зі встановлення
      • Компонувальний кресленик
      • Таблиця значень крутного моменту
      • Посібник оператора
      • Рекламна листівка про верстати серії DC

      *ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

      Відео

      ТРАДИЦІЙНИЙ ФОРМАТ, ПЕРЕВІРЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ HAAS

      ✓  Високошвидкісний пристрій для зміни інструмента револьверного типу


      ✓  Заднє відведення стружки та змив стружки охолоджувальною рідиною


      ✓  Готовність до автоматизації — кобот або АЗД


      ✓  Зручна у використанні система керування Haas control

       

      ✓ Високопродуктивні шпинделі

       

      ✓  Спрощене інтегрування 4-ї та 5-ї осей

      ПЕРЕГЛЯНУТИ ДЕТАЛІ
      ЗАВАНТАЖИТИ БРОШУРУ
      Бездротова інтуїтивна система вимірювання Haas
      За допомогою бездротової інтуїтивної системи вимірювання (БІСВ) зондом ви можете налаштувати інструмент і значення робочої корекції за коротший час. Більше не потрібно жодних центрошукачів або аркушів паперу під інструментом.
      Відображайте зображення та відео на вашому Haas
      Завдяки M130 ви можете відображати таблиці налаштування, переліки інструментів, робочі інструкції та навіть відео — усе це вбудовано в вашу програму. Більше не потрібно приклеювати робочі інструкції до верстата або писати від руки нотатки, що вказують оператору, як завантажувати або перевіряти деталь; все це можна вписати в програму ЧПУ!
      Спрощуйте операції 3+2 та 5-осьову обробку
      Використовуючи ДКО/КЦТІ (Динамічне коригування обробки/ контроль центральної точки інструмента), ви можете заздалегідь створити програму CAM, а потім розмістити тримач заготовок та деталь в будь-якому місці на столі без необхідності повторно обчислювати програму!
      СУПУТНІ ТОВАРИ

      АЛЬТЕРНАТИВА КОНУСУ 40

      DM-2 Haas

      DM-2

      Свердлильний/фрезерний центр із ЧПУ із ходом 711 x 406 x 394 мм

      • 40 Конус
      • 3 Вісь
      • 10k ОБ/ХВ
      • 18+1 Місткість інструменту
          ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
      Детальніше Build & Price

      РІЗНИЙ ПІДХІД

      DT-1 Haas

      DT-1

      Свердлильний/різьбонарізний центр із ЧПУ із ходом 508 x 406 x 394 мм

      • 30 Конус
      • 3 Вісь
      • 10k ОБ/ХВ
      • 20+1 Місткість інструменту
          ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
      Детальніше Build & Price

      КОМПАКТНИЙ ПРИСТРІЙ ІЗ КОНУСОМ 40

      Надшвидкісний малогабаритний фрезерний верстат Super Mini Mill Haas

      Super Mini Mill

      Надшвидкісний малогабаритний вертикально-фрезерний верстат із робочими ходами 406 x 356 x 381 мм

      • 40 Конус
      • 3 Вісь
      • 10k ОБ/ХВ
      • 10 Місткість інструменту
          ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
      Детальніше Build & Price
      Робочі ходи S.A.E METRIC
      Вісь X 23.60 in 600 mm
      Вісь Y 17.70 in 450 mm
      Вісь Z 13.00 in 330 mm
      Від торця шпинделя до столу (~ макс.) 18.9 in 480 mm
      Від торця шпинделя до столу (~ мін.) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Максимальна потужність 15.0 hp 11.2 kW
      Максимальна швидкість 10000 rpm 10000 rpm
      Максимальний крутний момент 14.0 ft-lbf @ 2500 rpm 19.0 Nm @ 2500 rpm
      Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Конус BT30 BT30
      Змащення підшипників Grease Packed Grease Packed
      Охолодження Liquid Cooled Liquid Cooled
      Стіл S.A.E METRIC
      Довжина 27.6 in 700 mm
      Ширина 16.5 in 420 mm
      Ширина T-подібного паза 0.550 in 14 mm
      Відстань від центру до T-подібного паза 4.92 in 125 mm
      Кількість стандартних Т-подібних пазів 3 3
      Максимальна вага на столі (рівномірно розподілена) 550 lb 250 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Максимальне різання 1200 ipm 30.5 m/min
      Швидкі рухи на X 1890 ipm 48.0 m/min
      Швидкі рухи на Y 1890 ipm 48.0 m/min
      Швидкі рухи на Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Максимальна тяга X 2054 lbf 9137 N
      Максимальна тяга Y 2054 lbf 9137 N
      Максимальна тяга Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Тип Turret Turret
      Місткість 21 21
      Максимальний діаметр інструмента (заповнені гнізда) 2.4 in 60 mm
      Максимальний діаметр інструмента (суміжний порожній) 3.1 in 80 mm
      Максимальна довжина інструмента (від лінії вимірювання) 8 in 200 mm
      Максимальна вага інструмента 4.4 lb 2.0 kg
      Час зміни інструментів (сер.) 1.50 s 1.50 s
      Час зміни інструмента (серед.) 2.50 s 2.50 s
      Загальні відомості S.A.E METRIC
      Місткість охолоджувальної рідини 40 gal 151 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Вбудований повітряний шланг 3/8 in 3/8 in
      З'єднувач (повітряний) 3/8 in 3/8 in
      Мін. тиск повітря 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Швидкість обертання шпинделя 10000 rpm 10000 rpm
      Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Потужність шпинделя 15.0 hp 11.2 kW
      Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
      Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      Піддон для внутрішнього ринку 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
      Піддон для експорту 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
      Вага 7040 lb 3402.0 kg

      *Верстати Haas призначені для роботи від мережі 220 В (200–240 В) змінного струму. Додатковий внутрішній високовольтний трансформатор (380–480 В змінного струму) доступний для всіх моделей, крім настільних верстатів CL-1 (патронний токарний верстат), CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. Цей додатковий високовольтний внутрішній трансформатор не можна встановлювати на місці експлуатації; його потрібно замовляти разом із верстатом.

      Верстати Haas, призначені для Європи та Великобританії, оснащено внутрішнім високовольтним неізольованим трансформатором для роботи від мережі 400 В змінного струму, за винятком настільних верстатів, патронних токарних верстатів CL-1, компактних фрезерних верстатів CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. 

      УВАГА! Додаткові високопродуктивні шпинделі можуть вимагати більшої потужності, ніж стандартні шпинделі. Однак, якщо потужність шпинделя (кВт) не змінюється, вимоги до живлення залишаються незмінними. Перед увімкненням верстата перевірте вимоги до живлення.

      † Витрата повітря на верстатах серії DC із конусом 40 може бути вищою, якщо ввімкнено Подавання стисненого повітря через інструмент (TAB).

       

          НА САЙТІ HAASTOOLING.COM МОЖНА ПРИДБАТИ 14-ММ КРІПИЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ З Т-ПОДІБНИМ ПАЗОМ І КОМПЛЕКТИ БІЧНИХ ЗАТИСКАЧІВ

      ПОВОРОТНИЙ ПРИСТРІЙ HAAS ВЕРСТАТ HAAS ТИП ВІДПОВІДНОСТІ ПОВОРОТНОМУ ПРИСТРОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
      HA5C DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      HA5C-T DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      HA5C2 DC-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
      HA5C2-T DC-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
      HA5CS DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      T5C DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      HRT100 DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      HRT160 DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      HRT160SP DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      HRT160SS DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      HRT210 DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      HRT210HS DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      HRT210HT DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      HRT210SP DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      HRT210SS DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      HRTA5 DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      HRTA6 DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      TH240 DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
      HA5C3 DC-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
      HA5C3-T DC-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
      HA5C4 DC-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
      HA5C4-T DC-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
      TRT70 DC-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ

      Потрібна допомога у пошуку потрібного верстата?

      Збірка та ціна

      Дозвольте нам допомогти вам підібрати правильний варіант для вашого виробничого цеху.

      Почати

      Вам потрібно більше інформації?

      Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

      Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

      Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

      Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

      Language Preference :
      Loading

      Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Зворотний зв'язок
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Ціни на доставку обладнання Haas

      Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

      СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

      Зареєструйтеся зараз!   

      HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

      • Обслуговування та підтримка
      • Власники обладнання
      • Замовити послугу
      • Посібники оператора
      • Деталі Haas
      • Запит на ремонт поворотного стола
      • Посібники з підготовки до встановлення
      • Інструменти для цеху
      • Збірка та ціна новинок Haas
      • Вироби в наявності
      • Прайс-лист Haas
      • Фінансування CNCA
      • Інформація про Haas
      • Заява DNSH
      • Кар’єра
      • Сертифікація та безпека
      • Зв’яжіться з нами
      • Історія
      • Умови та положення
      • Умови та положення Haas Tooling
      • Конфіденційність
      • Гарантія
      • Спільнота Haas
      • Програма сертифікації Haas
      • Haas Автоспорт
      • Фонд Gene Haas Foundation
      • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
      • Події
      • Приєднатись до дискусії
      • Facebook
      • x
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255