MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DS-30Y

  1. Drejebænke
  2. Dobbelt spindel
  3. DS-30Y

DS-30Y

    KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
CNC-drejebænk med dobbeltspindel med Y-akse og 349 x 826 mm maks. kapacitet

DS-30Y Y-akse-drejebænken kombinerer dobbeltspindel-drejning med Y-akse, C-akse og direkte bearbejdning for at skabe slagkraftige løsninger til maskinbearbejdning "i et" til ethvert værksted. Der er mulighed for ikke-centreret fræsning, boring og gevindskæring for øget bearbejdningskapacitet. Det leveres som standard med et 12-stationers BMT65-revolverhoved og synkroniseret C-akse for alsidig 4-akse funktionalitet. De modsatrettede spindler understøtter helt synkroniseret drejning og med dem kan improviserede dele udføres for at reducere cyklustiderne. DS-30Y har et mellemstort område, men med et generøst arbejdsområde. Denne maskine giver den bedste ydeevne for pengene – den bedste værdi – i sin klasse.

  • Design med dobbelt spindel for færdig-i-én-handlinger
  • Y-akse fræsning, boring og gevindskæring
  • Ideel til højvolumen, højproduktive miljøer

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 10" DREJEPATRONSTR.
  • 3.0" Gennemboring
  • 4.5k RPM
  • 30 hp Strøm

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Automatisering
  • Specifikationer

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEHISTORIER

RELATEREDE PRODUKTER

OPTIMERET FOR HØJERE PRODUKTIVITET

✓ Kompakt område | ✓ Fuldt interpoleret subspindel C-akse med bremse | ✓ Automatisk dør til automatisering tilgængelig| ✓ Kompatibel med Haas Robot og Cobot-pakker

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 4.500 rpm
  • A2-5 sekundær spindel, 210 mm drejepatron

Revolverhoveder og roterende værktøj

  • Roterende værktøj med C-akse og 4000 o/m; 12-stationers BMT65-revolverhoved

Spån- og kølevandshåndtering

  • Kølevandstank til 55 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Spindlens retning
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB
  • Kraftig, intern, isoleret højspændingstransformer

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonopladningsstander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Standard tomme subspindel værktøjsholdersæt, BMT65-revolverhoved
  • Standard metrisk subspindel værktøjsholdersæt, BMT65-revolverhoved
  • BMT65-drevet værktøjsholdersæt

Emneholder

  • Hydraulisk drejepatron på 210 mm, A2-5
  • Hydraulisk drejepatron på 254 mm, A2-6

Garanti

  • 1 års standardgaranti
  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Automatiseringsmuligheder og konfigurationsdiagram
  • Sammenligningsskema for drejepatron og spindelnæse

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEJDSOMRÅDE FOR HAAS’ DREJEBÆNKE

STØRRELSE PÅ DREJEPATRON | GENNEMBORING | ARBEJDSOMRÅDE | AUTOMATISERINGSMULIGHEDER

DOWNLOAD DIAGRAM
VIDEOER

Synkroniser dine spindler med G199

I dette Dagens tip viser Mark dig, hvordan du synkroniserer spindlerne på din Haas-drejebænk med dobbelt spindel. Lær, hvordan du overdrager emner fra hovedspindel til subspindel, hvordan drejepatronerne vendes, og hvordan du sikrer, at hastigheden af hver spindel passer. Med Marks detaljerede trin-for-trin-forklaring kombineret med nogle fantastiske animationer og nærbilleder af spindlerne kan du synkronisere spindler på ingen tid.

Haas DS-30Y Reboot - Kombinér opgaver på din drejebænk og din fræser

Vink farvel til 2. runde bearbejdning!

Drejebænke med dobbeltspindel, forenklet

Indstil værktøjsforskydninger korrekt

Haas BMT65-revolverhoved

Boring med drejebænk: Alt du behøver at vide

KUNDEHISTORIER

Kerek Industries 

Vi arbejder med producenter af medicinsk og optisk udstyr, pumper og ventiler og sports- og fritidsartikler. Den måde, vi driver forretning på i dag, handler om at finde måder, hvorpå maskinerne kan gøre mere, og operatørerne kan gøre mindre. For nyligt købte vi en DS-30Y. Denne maskine har hjulpet os med at gå fra at køre to operationer til én operation og gøre det på kortere tid. Det emne, vi kører på DS-30Y, er kritisk for justeringen af fræsede og krydsborede komponenter. Det har været svært for os at gøre det i en drejebænk-fræseroperation, men ved at bruge DS-30Y bliver de to spindler synkroniseret. Siden vi begyndte at bruge vores DS-30Y, har der været en betydelig forbedring af emnernes kvalitet. 

– John Kerek, direktør

Innovative Machining Solutions

“Da vi lærte at bruge subspindelen på DS-30Y, var der omkring 9 eller 10 produktioner, hvor emnerne gik fra at være emner, der skulle behandles flere gange på to-akset drejebænk, til emner, der kunne behandles én gang på dobbeltspindel.”

– Brandon Jenkins, grundlægger

Kunde i fokus – Blackstone Valley Machining 

Der er gået mere end et årti, siden Trevor Schneider sneg en Haas TM-fræser ind i sin kældergarage og begyndte at bearbejde emner. Nu har Blackstone Valley Machining nu en lang række Haas CNC-fræsere og drejebænke, der bearbejder komplekse emner i deres værksted. I denne Haas Insider-video fortæller Trevor Schneider sin inspirerende historie samt detaljer om et par af de imponerende emner, de har bearbejdet.

RELATEREDE PRODUKTER

MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

Haas ST-10Y

ST-10Y

Y-akset CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 279 x 406 mm og gennemboring på 44 mm

  • 6.5" DREJEPATRONSTR.
  • 1.75" Gennemboring
  • 6k RPM
  • 15 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

STØRRE RUNDJERNSKAPACITET OG DREJEPATRON, MERE KRAFT

Haas ST-25Y

ST-25Y

Y-akse-CNC-drejebænk med 298 x 572 mm maks. kapacitet og 76 mm gennemboring

  • 10" DREJEPATRONSTR.
  • 3.0" Gennemboring
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

STØRRE ARBEJDSOMRÅDE OG LÆNGERE RUNDJERNSKAPACITET

Haas ST-30Y

ST-30Y

Y-akse mellemstørrelse CNC-drejebænk med A2-6 spindelnæse og 3,0” (76 mm) stang kapacitet

  • 10" DREJEPATRONSTR.
  • 3.0" Gennemboring
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 4.500 rpm
  • A2-5 sekundær spindel, 210 mm drejepatron

Revolverhoveder og roterende værktøj

  • Roterende værktøj med C-akse og 4000 o/m; 12-stationers BMT65-revolverhoved

Spån- og kølevandshåndtering

  • Kølevandstank til 55 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Spindlens retning
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB
  • Kraftig, intern, isoleret højspændingstransformer

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonopladningsstander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Standard tomme subspindel værktøjsholdersæt, BMT65-revolverhoved
  • Standard metrisk subspindel værktøjsholdersæt, BMT65-revolverhoved
  • BMT65-drevet værktøjsholdersæt

Emneholder

  • Hydraulisk drejepatron på 210 mm, A2-5
  • Hydraulisk drejepatron på 254 mm, A2-6

Garanti

  • 1 års standardgaranti
  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering

SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

PLADSBESPARENDE

OMKOSTNINGSEFFEKTIV

NEM AT INTEGRERE

NEM AT LÆRE

Capacities S.A.E METRIC
DREJEPATRONSTR. 10.0 in 254 mm
Maks. emnesving 21.0 in 533 mm
Maks. fræsediameter (med BMT65-revolverhoved) 13.75 in 349 mm
Maks. fræselængde (varierer efter emneholder) 32.5 in 826 mm
Gennemboring 3.00 in 76 mm
Mellem centre 32.5 in 826 mm
Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 9.40 in 239 mm
Y-akse ± 2.0 in ± 51 mm
Z-akse 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ilgang på X 472 ipm 12.0 m/min
Ilgang på Y 472 ipm 12.0 m/min
Ilgang på Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 4100 lbf 18238 N
Maks. stød Y 2300 lbf 10231 N
Maks. stød Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnæse A2-6 A2-6
Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hastighed 4500 rpm 4500 rpm
Maks. moment 275.0 ft-lbf @ 500 rpm 373.0 Nm @ 500 rpm
Trækrørsboring ø 3.0 in 76 mm
Spindelgennemboring ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. hastighed 60 rpm 60 rpm
Maks. effekt 5.0 hp 3.7 kW
Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
Bremsediameter 13.9 in 353 mm
Bremseholdemoment 250 ft-lbf 339 Nm
Kontroltype Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle S.A.E METRIC
DREJEPATRONSTR. 8.3 in 210 mm
Spindelnæse A2-5 A2-5
Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Maks. effekt 15.0 hp 11.2 kW
Maks. hastighed 4000 rpm 4000 rpm
Maks. moment 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
Chuck Throat Ø 2.00 in x 1.95 in DEEP Ø 50.8 mm x 49.5 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.52 in DEEP Ø 46.0 mm x 114.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. effekt 5.0 hp 3.7 kW
Maks. hastighed 60 rpm 60 rpm
Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
Bremsediameter 8.5 in 216 mm
Bremseholdemoment 140 ft-lbf 190 Nm
Kontroltype Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
Positionering (±) 0.02 ° 0.02 °
Bremsediameter 8.5 in 216 mm
Kontroltype Positioning Only Positioning Only
Turret S.A.E METRIC
Antal værktøjer 12 Stations 12 Stations
UD- vs. ID-værktøjer Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Frigangszone bag borestang (fra revolverhovedets bagside) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. hastighed 4000 rpm 4000 rpm
Drevratio 1:1 1:1
Værktøj BMT65 BMT65
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 4500 rpm 4500 rpm
Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
Eksportpalle 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
Vægt 12200 lb 5533.9 kg

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255