MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Zvislé frézovačky Haas Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
      • Simulátor riadenia
      • Automatický nakladač obrobkov pre frézky
      • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
      • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
    • Product Image Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Viacosové riešenia
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy Haas Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Automatický nakladač obrobkov pre sústruhy
    • Vodorovné frézovačky Haas Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné stoly a deličky Haas Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Product Image Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Vŕtacie centrá Haas Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
    • Vybavenie dielne Haas Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Pásová píla
      • Kolenová frézka
      • Povrchová brúska, 2550
      • Povrchová brúska, 3063
      • Laserový rezný stroj
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DS-30Y

  1. Sústruhy
  2. Stroje s dvojitým vretenom
  3. DS-30Y

DS-30Y

    IBA CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC sústruh s dvojitým vretenom, osou Y a max. kapacitou 349 x 826 mm

Sústružnícke centrum DS-30Y s osou Y kombinuje sústruženie dvomi vretenami s osami Y, C a poháňanými nástrojmi, aby tak vzniklo výkonné obrábacie riešenie na spôsob „všetko v jednom“ pre akúkoľvek dielňu. Pre zvýšenie obrábacích kapacít je k dispozícii mimostredové frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov. Stroj má v štandardnej výbave 12-miestnu revolverovú hlavu BMT65 a synchronizovanú os C pre všestranné 4-osové možnosti. Protiľahlé vretená podporujú plne synchornizované sústruženie a umožňujú skrátenie cyklov prostredníctvom prechodu obrobkov z jedného vretena na druhé za behu. Zariadenie DS-30Y má stredne veľký pôdorys a poskytuje štedrý pracovný priestor obrobku. Tento stroj ponúka najlepší pomer výkonu a ceny. Je to najlepšia hodnota vo svojej triede.

  • Konštrukcia s dvomi vretenami pre operácie „všetko v jednom“
  • Frézovanie, vŕtanie a vŕtanie závitov s osou Y
  • Skvelý pre vysokoobjemové veľkokapacitné prostredia

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 10" Veľkosť skľučovadla
  • 3.0" Kapacita tyčí
  • 4.5k RPM
  • 30 hp Výkon

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKUM ZÁSOB
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Automatizácia
  • Špecifikácie

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

SÚVISIACE VÝROBKY

OPTIMALIZOVANÉ PRE VYŠŠIU PRODUKTIVITU

✓ Kompaktný pôdorys | ✓ Plne interpolovaná os C protivretena s brzdou | ✓ Dostupné automatické dvere pre automatizáciu | ✓ Kompatibilné s balíkmi robota a cobota Haas

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 4500 ot./min.
  • Pomocné vreteno A2-5 s 210 mm skľučovadlom

Revolvery a poháňané nástroje

  • Poháňané nástroje, 4 000 ot./min. s 12-stanicovou revolverovou hlavou BMT65 a osou C

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Orientácia vretena
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Odolný interný vysokonapäťový izolovaný transformátor

Doplnková výbava

  • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Nástroje a upnutie

  • Štandardná sada palcových držiakov protivretien, revolver BMT65
  • Štandardná sada metrických držiakov protivretien, revolver BMT65
  • Sada poháňaných držiakov nástrojov pre BMT65

Upnutie obrobku

  • 210 mm hydraulické skľučovadlo, A2-5
  • 254 mm hydraulické skľučovadlo, A2-6

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
  • Štandardná 6-mesačná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu
  • Doplnky pre automatizáciu a tabuľka konfigurácií
  • Porovnávacia tabuľka skľučovadla a čela vretena

POROVNÁVACIA TABUĽKA PRACOVNÝCH KRYTOV SÚSTRUHOV HAAS

VEĽKOSŤ SKĽUČOVADLA | TYČOVÁ KAPACITA | PRACOVNÝ PRIESTOR | AUTOMATIZAČNÉ DOPLNKY

STIAHNUŤ TABUĽKU
VIDEÁ

Synchronizujte svoje vretená s G199

V tomto Tipe dňa Mark vysvetlí, ako synchronizovať vretená na vašom dvojvretenovom sústruhu Haas. Naučíte sa, ako odovzdávať obrobky z hlavného vretena na protivreteno, ako orientovať skľučovadlá a ako sa uistiť, že otáčky oboch vretien si navzájom zodpovedajú. Markovo podrobné vysvetlenie v kombinácii s niekoľkými skvelými animáciami a detailnými zábermi vretien vám umožní synchronizovať vretená v zlomku sekundy.

Reštart sústruhu DS-30Y spoločnosti Haas – skombinujte operácie sústruhu a frézky.

Dajte zbohom 2. operáciám.

Stručne o sústruhoch s dvojitým vretenom

Správne nastavenie korekcií poháňaných nástrojov

Revolver BMT65 spoločnosti Haas

Vŕtanie sústruhom: Všetko, čo potrebujete vedieť

VYHLÁSENIA ZÁKAZNÍKOV

Kerek Industries 

Spolupracujeme s výrobcami zdravotníckych zariadení, výrobcami optických zariadení, čerpadiel a ventilov, ako aj s výrobcami športových a voľnočasových pomôcok. V súčasnosti v našom podnikaní hľadáme spôsoby, ako efektívnejšie využívať stroje a odbremeniť operátorov. Nedávno sme kúpili stroj DS-30Y. Vďaka tomuto stroju sme mohli prejsť z dvoch prevádzok na jednu a za kratší čas. Obrobok, ktorý používame na stroji DS-30Y, je kritický pri zoraďovaní komponentov frézky a do kríža vyvŕtaných komponentov. Pri prevádzke frézovania na sústruhu sme zažívali ťažké časy, ale po nasadení stroja DS-30Y sa obe vretená zosynchronizovali. Odvtedy ako sme začali používať náš stroj DS-30Y, došlo k dramatickému zlepšeniu kvality obrobku. 

– John Kerek, prezident

Innovative Machining Solutions

„Keď sme sa naučili používať protivreteno na stroji DS-30Y, bolo tam asi 9 alebo 10 výrobných obrobkov, ktoré prešli z viacoperačných obrobkov dvojosového sústruhu na jednooperačné dvojvretenové obrobky.“

– Brandon Jenkins, zakladateľ

Zaostrené na zákazníka – Blackstone Valley Machining

Uplynulo viac ako desať rokov, odkedy Trevor Schneider prepašoval do svojej pivničnej garáže nástrojársku frézku Haas a začal obrábať obrobky. Dnes, Blackstone Valley Machining využíva širokú paletu CNC frézovačiek a sústruhov Haas v ich dielni, kde obrábajú rôzne zložité obrobky. V tomto videu Haas Insider sa Trevor Schneider podelí o svoj inšpiratívny príbeh a detaily niekoľkých pôsobivých obrobkov, ktoré obrobili.

SÚVISIACE VÝROBKY

MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Haas ST-10Y

ST-10Y

CNC sústruh s osou Y s maximálnymi obrábacími rozmermi 279 x 406 mm a priemerom tyčoviny 44 mm

  • 6.5" Veľkosť skľučovadla
  • 1.75" Kapacita tyčí
  • 6k RPM
  • 15 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

VÄČŠIA KAPACITA TYČÍ A SKĽUČOVADLO, VIAC VÝKONU

Haas ST-25Y

ST-25Y

CNC sústruh s osou Y a max. kapacitou 298 x 572 mm a kapacitou tyčí 76 mm

  • 10" Veľkosť skľučovadla
  • 3.0" Kapacita tyčí
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

VÄČŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU A VÄČŠIA KAPACITA TYČÍ

Haas ST-30Y

ST-30Y

CNC sústruh strednej veľkosti s osou Y, čelom vretena A2-6 a kapacitou tyčí 3,0" (76 mm)

  • 10" Veľkosť skľučovadla
  • 3.0" Kapacita tyčí
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 4500 ot./min.
  • Pomocné vreteno A2-5 s 210 mm skľučovadlom

Revolvery a poháňané nástroje

  • Poháňané nástroje, 4 000 ot./min. s 12-stanicovou revolverovou hlavou BMT65 a osou C

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Orientácia vretena
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Odolný interný vysokonapäťový izolovaný transformátor

Doplnková výbava

  • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Nástroje a upnutie

  • Štandardná sada palcových držiakov protivretien, revolver BMT65
  • Štandardná sada metrických držiakov protivretien, revolver BMT65
  • Sada poháňaných držiakov nástrojov pre BMT65

Upnutie obrobku

  • 210 mm hydraulické skľučovadlo, A2-5
  • 254 mm hydraulické skľučovadlo, A2-6

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
  • Štandardná 6-mesačná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii

ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

Capacities S.A.E METRIC
Veľkosť skľučovadla 10.0 in 254 mm
Max. náklon obrobku 21.0 in 533 mm
Max. rezný priemer (s revolverom BMT65) 13.75 in 349 mm
Max. rezná dĺžka (líši sa s upnutím obrobku) 32.5 in 826 mm
Kapacita tyčí 3.00 in 76 mm
Medzi stredmi 32.5 in 826 mm
Posuvy S.A.E METRIC
Os X 9.40 in 239 mm
Os Y ± 2.0 in ± 51 mm
Os Z 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rýchloposuvy na osi X 472 ipm 12.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 472 ipm 12.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 4100 lbf 18238 N
Max. rezný tlak Y 2300 lbf 10231 N
Max. rezný tlak Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Špička vretena A2-6 A2-6
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
Maximálna rýchlosť 4500 rpm 4500 rpm
Max. krútiaci moment 275.0 ft-lbf @ 500 rpm 373.0 Nm @ 500 rpm
ø otvoru na ťažnú rúrku 3.0 in 76 mm
ø otvoru vretena 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 60 rpm 60 rpm
Max. hodnota 5.0 hp 3.7 kW
Polohovanie (±) 0.01 ° 0.01 °
Priemer brzdy 13.9 in 353 mm
Krútiaci moment brzdy 250 ft-lbf 339 Nm
Typ riadenia Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle S.A.E METRIC
Veľkosť skľučovadla 8.3 in 210 mm
Špička vretena A2-5 A2-5
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Max. hodnota 15.0 hp 11.2 kW
Maximálna rýchlosť 4000 rpm 4000 rpm
Max. krútiaci moment 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
Chuck Throat Ø 2.00 in x 1.95 in DEEP Ø 50.8 mm x 49.5 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.52 in DEEP Ø 46.0 mm x 114.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. hodnota 5.0 hp 3.7 kW
Maximálna rýchlosť 60 rpm 60 rpm
Polohovanie (±) 0.01 ° 0.01 °
Priemer brzdy 8.5 in 216 mm
Krútiaci moment brzdy 140 ft-lbf 190 Nm
Typ riadenia Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
Polohovanie (±) 0.02 ° 0.02 °
Priemer brzdy 8.5 in 216 mm
Typ riadenia Positioning Only Positioning Only
Turret S.A.E METRIC
Počet nástrojov 12 Stations 12 Stations
Nástroje pre rezanie vonkajšieho vs. vnútorného priemeru Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Zadná medzera vyvŕtavacej tyče (zo zadnej časti revolvera) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 4000 rpm 4000 rpm
Prevodový pomer 1:1 1:1
Nástroje BMT65 BMT65
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 4500 rpm 4500 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
Exportná paleta 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
Hmotnosť 12200 lb 5533.9 kg

*Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

Prihláste sa na odber!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
  • Sprievodcovia prípravy inštalácie
  • Nákupné nástroje
  • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
  • Dostupné zariadenia
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Informácie o spoločnosti Haas
  • Vyhlásenie DNSH
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Nadácia Gene Haas Foundation
  • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255