MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Automatický nakladač obrobků pro frézu
      • Automatický nakladač obrobků s bočním nakládáním pro stroje VMC/UMC
      • Kompaktní automatický nakladač obrobků
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
0
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600

  1. Horizontální frézy
  2. Kužel č. 50
  3. EC-1600

EC-1600

Cena od: US$306,995 JEN CNY
US$256,995
Not Currently Available In Your Region
Horizontální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 626 × 1 270 × 813 mm

Flash Sale!

Velmi oblíbená horizontální obráběcí centra Haas řady EC nabízejí velké upínací kvádry a maximální kapacitu dílů 10 000 lb. Díky tomu jsou skvělým řešením pro požadavky na obrábění velkých dílů. K dispozici jsou modely s rotačním talířem u 4. osy integrovaným ke stolu s T-drážkou pro zajištění přístupu ke čtyřem stranám dílu nebo upínacího bloku, případně k simultánnímu obrábění u 4. osy.

  • Standardní boční zásobník nástrojů, 50+1 nástrojů
  • 50kuželové vřeteno s dvourychlostní převodovkou
  • Extra velký pracovní prostor
  • 50" max oběh obrobku se zabudovanou čtvrtou osou (volitelné)

See Available Stock

Aktuální dodací doba

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtry

  • 50 Kužel
  • 3 Osa
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Specifikace

Loading
×

ZÍSKEJTE OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU HNED TEĎ.

Níže prosím zadejte své informace, abychom vám mohli poslat vaši cenovou nabídku. Pokud chcete v budoucnosti mít možnost tento krok přeskočit, jednoduše zadejte své heslo níže a vytvořte si účet MyHaas zdarma.

Již máte svůj účet? Přihlásit se

< Návrat

Contact Information

+ Přidat adresu

Zadejte heslo a vytvořte si účet MyHaas! (volitelné)

Chcete sdílet svou nabídku? (volitelné)


+ Jiné

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 7 500 ot./min

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů 50+1, kužel č. 50

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Šnek na třísky
  • Odsávací systém krytu stroje
  • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
  • Sada filtrů vany na třísky
  • Jednostupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

Vřetena

  • Vysoce výkonné vřeteno s 7 500 ot/min.
  • Vysoce výkonné vřeteno s 10 000 rpm

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů 70+1, kužel č. 50

4. | 5. osa

  • Řídicí modul a kabeláž čtvrté osy
  • Pohon a kabeláž páté osy
  • Vestavěný rotační talíř čtvrté osy
  • Pětistupňový indexér čelního převodu

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Vysokotlaká proudová chladicí kapalina
  • Chladicí kapalina s proměnným průtokem
  • Dopravník třísek uvnitř nádrže
  • Vnitřní chlazení 21 barů (300 psi)
  • Vnitřní chlazení, 1 000 psi
  • Příprava pro vnitřní chlazení, třetí strana
  • Dmychadlo pro ofukování při obrábění
  • Sběrač oleje v nádrži chladicí kapaliny
  • Přídavný filtr chladicí kapaliny
  • Automatické doplňování chladicí kapaliny
  • Dezinfekcechladicí kapaliny

Řízení Haas

  • 8 náhradních M funkcí
  • Sada kabelů pro přenos M-kódu/MFIN
  • Vysokorychlostní obrábění
  • Vizuální programovací systém obrobků
  • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
  • Orientace vřetena
  • Makra definovaná uživatelem
  • Rotace a změna měřítka souřadnic
  • Rozšířená paměť 32 GB
  • Rozšířená paměť 64 GB
  • Rotační požadavky třetí strany
  • Standardní nízkonapěťový transformátor
  • Velkoobjemový nízkonapěťový transformátor
  • Interní vysokonapěťový oddělovací transformátor
  • Velkoobjemový interní vysokonapěťový oddělovací transformátor

Možnosti produktů

  • WiFi kamera
  • Osvětlení pracovního stolu 24V

Nástroje a upínání

  • Souprava pro ukotvení stroje

Doprava

  • Balení na vývoz

Záruka

  • Prodloužená 1letá záruka

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Leták k řadě EC
  • Tabulka kompatibility otočných mechanismů
VIDEA

Horizontální obráběcí centrum EC-1600

Instalace stroje EC-1600 u zákazníka

HaasBuilt – EC-1600

Recently Updated

Horizontální fréza: Stručný přehled


Potřebujete horizontální obráběcí centrum pro velkoobjemovou produkci a bezobslužné operace, nebo opravdu velké upínací kvádry a maximální hmotnostní kapacitu? Společnost Haas má k dispozici horizontální obráběcí centrum, které těmto požadavkům vyhovuje. Toto video přináší přehled našich fréz s výměnou palet, HMC s velkým rámem a pětiosých horizontálních fréz.

Bezdrátový intuitivní systém sondování Haas

Haas EC-1600ZT-5AX

Zobrazování obrázků a videí na řízení Haas pomocí příkazu M130

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI


Overton Industries

 

„Máme dva stroje EC-1600. Ty pracují zejména na velkých kusech pro naše vlastní vybavení, které stavíme pro naše zákazníky. Jedná se o věci jako boční desky, základny konzolí nebo přední či zadní strana stroje, která tvoří velkou podpůrnou konstrukci pro naše stroje. Stroje Haas nám umožňují nám provádět nastavení, které nám pomáhá zbavovat se třísek, a díky tomu můžeme obrábět nejen ve větší kvalitě, ale také rychleji, než bychom byli schopni u vertikálního stroje.“

– Steve Overton, výkonný ředitel

 

 


CM Shredders

 

Společnost CM Shredders ze Sarasoty, FL, vyrábí průmyslové drtiče pneumatik a používá dvojici HMC Haas EC-1600 k obrábění držáků nožů s velkým průměrem, které používá ve svých strojích. Generální ředitel Karel Astafan hovoří o tom, jak stroje EC-1600s snadno zvládají těsné tolerance požadované pro nože drtiče, a hovoří o více než 20leté historii společnosti se stroji Haas.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

VĚTŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

Horizontální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 626 × 1 270 × 1 016 mm

  • 50 Kužel
  • 3 Osa
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástroje
Již od US$358,995 JEN CNY
US$308,995
Více informací Sestavení a cena

MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Haas VF-840

VF-8/40

Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 626 × 1 016 × 762 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Již od US$191,995 JEN CNY
Více informací Sestavení a cena


Průměr talíře – volitelná 4. osa: 30" (762 mm)


Max. oběh obrobku, EC-1600: 50" (1 270 mm)

Všechny sloupce pro VF-2 se obrábějí na EC-1600s

STROJE HAAS VYRÁBĚJÍ DALŠÍ STROJE HAAS!

Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 64.00 in 1626 mm
Osa Y 50.00 in 1270 mm
Osa Z 32.00 in 813 mm
Středová linie vřetena k tabulce 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
Max. rychlost 7500 rpm 7500 rpm
Max. krouticí moment 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kužel CT or BT 50 CT or BT 50
Stůl S.A.E METRIC
Délka 64.0 in 1626 mm
Šířka 36.0 in 914 mm
Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdálenost T-drážek od středu 4.92 in 125 mm
Počet standardních T-drážek 7 7
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Stůl 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Průměr talíře 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Max. oběh obrobku 50.0 in 1270 mm
Max. hmotnost na talíři 10000 lb 4536.0 kg
Max. výkon 5.0 hp 3.7 kW
Rotační krouticí moment (trvalý) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Zpětná vůle 30 arc-sec 30 arc-sec
Převodový poměr 500:1 500:1
Brzdný moment 4000 ft-lbf 5423 Nm
Min. rozlišení 0.001 ° 0.001 °
Přesnost indexování ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Opakovatelnost 15 arc-sec 15 arc-sec
Rychloposuv na B 36 °/sec 36 °/sec
Max. řezání B 36 °/sec 36 °/sec
Středová linie vřetena k tabulce 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 500 ipm 12.7 m/min
Rychloposuv na X 600 ipm 15.2 m/min
Rychloposuv na Y 600 ipm 15.2 m/min
Rychloposuv na Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 4000 lbf 17793 N
Max. síla Y 8000 lbf 35586 N
Max. síla Z 8000 lbf 35586 N
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 50+1 50+1
Max. průměr nástroje (plný) 4.0 in 102 mm
Max. průměr nástroje (vedlejší prázdný) 10.0 in 254 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 20 in 508 mm
Max. hmotnost nástroje 30.0 lb 13.6 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 8.00 s 8.00 s
Tříska-tříska (prům.) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 7500 rpm 7500 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Výkon vřetena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 192.0 in x 144.0 in x 136.0 in 488 cm x 366 cm x 346 cm
Exportní přepravka 192.0 in x 144.0 in x 137.0 in 488 cm x 366 cm x 348 cm
Hmotnost 30000 lb 13608.0 kg
Exportní přepravka s dopravníkem 127 in x 39 in x 86 in 323 cm x 100 cm x 219 cm
Hmotnost s dopravníkem 900 lb 409 kg

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255