MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500/50

  1. ماكينات تفريز أفقية
  2. مستدق -50
  3. EC-500/50

EC-500/50

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
Not Currently Available In Your Region
مركز تشغيل أفقي ثنائي المنصة 500 مم بمستدق 50، مع تنقلات تبلغ 813 × 635 × 711 بوصة

تم تصميم EC-500/50 للإنتاج ذي الأحجام الكبيرة والتشغيل غير المراقَب للقِطع الكبيرة والشواهد، بقوة 50 مستدقًا وغلاف عمل الشُّغْلَة كبير مع البصمة الأصغر لماكينة 40 مستدقًا ذات منصة متغيرة. تتميز بمسارعات سريعة، ونظام المحور الرابع الدوار الكامل للحركة المتزامنة، وناقل بُرادة ذي مخرج خلفي لإدارة البُرادة بكفاءة. 

  • مغزل مستدق 50 قوي للقطع الثقيل
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي لأداة 50+1 قياسية
  • مبادل المنصة المدمج مع منصات 500 مم
  • نظام المحور الرابع الدوار الكامل

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 50 مستدق
  • 4 المحور
  • 7.5k RPM
  • 50+1 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • التفاصيل
  • المواصفات

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل 7500 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 50+1، مستدق 50

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • سائل تبريد التدفق المتنوع
  • مركز الماكينات الأفقية (HMC) لناقل البُرادة بنمط السير
  • تدفق الهواء إلى النافذة
  • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
  • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
  • مضخة سائل التبريد أحادية المرحلة

وحدة تحكم Haas

  • شاشة التحكم التي تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • الموضع الأصلي الثاني
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • تدريجات الجزء الدوَّار رباعي المحاور
  • حامل شحن الهاتف

قطع العمل

  • طقم منصة EC-500، بالبوصة
  • طقم منصة EC-500، متري

الشحن

  • إمكانية الرفع

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • الرسم التخطيطي لناقل نظام ترشيح قرص ضميمة البُرادة وسائل التبريد
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • النشرة الإعلانية لسلسلة EC
الفيديوهات
Recently Updated

إلقاء الضوء على EC-500/50


هل كنت تتطلع لرؤية ماكينة التفريز الأفقية EC-500/50 مستدق 50 وهي تعمل؟ إذًا أنت محظوظ. في هذا المقتطف من بثنا الحي HaasTec 2020، ستتمكن من مشاهدة بعض أعمال القطع الثقيلة مباشرة، إضافة إلى الحصول على الكثير من المعلومات المفيدة عن هذا الأفق الهام.

Recently Updated

ماكينة تفريز أفقية: نظرة عامة سريعة


سواء كنت بحاجة إلى مركز تشغيل أفقي للإنتاج بكميات كبيرة والعمليات ذاتية التشغيل أو مكعبات العمل الكبيرة حقًا وأقصى سعة للوزن، فإن Haas تمتلك ماكينة مركز التشغيل الأفقي المناسب للميزانية. يقدم هذا الفيديو نظرة عامة على ماكينات تفريز بنظام تغيير المنصات، ومراكز تشغيل أفقي ذات إطار كبير، وماكينات التفريز الأفقية ذات الخمسة محاور.

المنتجات ذات الصلة

نسخة مستدق 40

EC-500 من Haas

EC-500

مركز تشغيل أفقي ثنائي المنصة 500 مم بتنقلات تبلغ 813 × 635 × 711 مم

  • 40 مستدق
  • 4 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

تشغيل عمودي

Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 1016 مم × 660 مم × 635 مم

  • 50 مستدق
  • 3 المحور
  • 7.5k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

غلاف عمل أكبر

EC-1600 من Haas

EC-1600

ماكينة التفريز الأفقية بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 1626 × 1270 × 813 مم

  • 50 مستدق
  • 3 المحور
  • 7.5k RPM
  • 50+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

نظرة عامة

تضيف EC-500/50 مغزل مستدق 50 قوي إلى مركز التشغيل الأفقي ذي المنصة المتغيرة بقُطر 500 مم الشهير لإنشاء مركز HMC عالي الأداء مع قدرة قطع ذات 50 مستدقًا في مساحة بصمة أصغر.

مقارنة المواصفات (بوصة)

ملاحظة: مواصفات وأبعاد ما قبل الإنتاج؛ عرضة للتغيير دون إشعار. النموذج الجديد النموذج السابق
انتقال المحور (X وY وZ) 813 × 635 × 711 مم 813 × 508 × 711 مم
مواصفات مغزل اختيارية (السرعة، الطاقة، المستدق) 10000 rpm، 60 hp، 50 مستدقًا 12000 rpm، 30 hp، 40 مستدقًا
سعة مبادل الأدوات 50+1 40+1
سعة مبادل الأدوات الاختيارية غير متاح 70+1
المسارع (X وY وZ) 1000 بوصة/دقيقة 1000 بوصة/دقيقة
الحد الأقصى لمعدل التغذية 500 بوصة/دقيقة 500 بوصة/دقيقة
زمن التدوير 90° 3 ثوانٍ 5.5 ثوانٍ
الحد الأقصى للوزن على المنصة 880 lb 660 lb
عزم دوراني (متواصل) 424 ft-lb 300 ft-lb

مقارنة المواصفات (متري)

ملاحظة: مواصفات وأبعاد ما قبل الإنتاج؛ عرضة للتغيير دون إشعار. النموذج الجديد النموذج السابق
انتقال المحور (X وY وZ) 813 × 635 × 711 مم 813 × 508 × 711 مم
مواصفات مغزل الاختيارية (عدد الدورات في الدقيقة، قوة الحصان، المستدق) 10000 rpm، 44.7 كيلو واط، 50 مستدقًا 12000 rpm، 22.4 كيلو واط، 40 مستدقًا
سعة مبادل الأدوات 50+1 40+1
سعة مبادل الأدوات الاختيارية غير متاح 70+1
المسارع (X وY وZ) 25.4 مترًا/دقيقة 25.4 مترًا/دقيقة
الحد الأقصى لمعدل التغذية 12.7 مترًا/دقيقة 12.7 مترًا/دقيقة
زمن التدوير 90° 3 ثوانٍ 5.5 ثوانٍ
الحد الأقصى للوزن على المنصة 400 كجم 300 كجم
عزم دوراني (متواصل) 575 نانومتر 407 نانومتر

مغزل مستدق 50

تُورّد EC-500/50 قياسية مع مغزل مستدق 50 بسرعة 7500 rpm، والذي يستخدم علبة تروس ثنائية السرعة مُصنَّعة من Haas لتوفير مدى قدرة تشغيلية ثابتة بالحصان كبير، وعزم دوران جيد منخفض السرعة للقطع الثقيل، وعزم دوران أعلى عبر النطاق فوق 500 rpm.

بالنسبة للقطع الثقيل ومعدلات إزالة المواد العالية، يتوفر أيضًا مغزل عالي الأداء بسرعة 7500 rpm. يوفر هذا المغزل، المدعوم بتحكم موجه 60 hp، قوة خلال سلم سرعة دوران أعلى من المغزل القياسي. كما يتوفر مغزل بسرعة 10000 rpm و60 hp.

  • صندوق تروس بسرعتين مصممة ومصنعة ومدمجة داخليًا
  • طاقة أكبر للأدوات ذات القُطر الأكبر والمواد الأكثر قساوة
  • اختيار تروس عالية أو منخفضة أوتوماتيكية، تستند إلى عدد rpm التي تمت إدارتها
  • الاختيار قابل للبرمجة من قِبل المُستخدِم لتروس عالية أو منخفضة عبر أكواد M

مغزل تحكم موجه للذروة اختياري بسرعة 7500 rpm، و60 قوة حصان (44.7 كيلو واط) انقر هنا

مغزل تحكم موجه للذروة اختياري بسرعة 10000 rpm، و60 قوة حصان (44.7 كيلو واط) انقر هنا

 

 

حلقة سائل التبريد EC-500/50

يتم وضع حلقة سائل التبريد ذات الفوهات الأربع والمحيطة بمُقَدِّمَة عَمُودِ الدَّوَرَانِ بإتقان حتى يمكن للفوهات أن تكون موجهة إلى أقصر الأدوات، ويمكن وضع الحلقات الأخرى لأدوات أطول. يمنع التصميم الأسطواني المدمج تَجمُّع البُرادة على القمة. ملاحظة: فوهة تبريد قابلة للبرمجة (P-COOL) من Haas ليست متوفرة في EC-500/50.

نظام إدارة البُرادة في EC-500/50

تم تحسين EC-500/50 المعاد تصميمها بالكامل من الألف إلى الياء، بإضافة جميع المسبوكات الجديدة لزيادة الصلابة ولتحقيق أداء أفضل للقطع، و127 مم إضافية لحركة انتقال المحور Y، وأجريت تحسينات كبيرة على إخراج البُرادة.

يوجد في قلب نظام إدارة البُرادة المحسَّن EC-500/50 ناقل بُرادة أوسع بنمط سير، ويقع في مركز الماكينة، تحت المغزل مباشرةً. تنقل الجدران شديدة الانحدار للضميمة الداخلية البُرادة بسهولة إلى الناقل. 

يصرف الناقل البُرادة على ارتفاع برميل صناعي كامل الحجم. تتم تغذية فوهات الشطف بالماء المثبتة في السقف بمضخة سائل تبريد منفصلة، وتسمح لك بتوجيه تدفق سائل التبريد إلى المناطق التي قد تتجمع بها البُرادة، لتعزيز إفراغ البُرادة. 

جدول مواقيت المنصة EC-500/50


في ماكينات مبادلة منصات السابقة من Haas، تم استخدام الرمز G188 لاستدعاء برنامج القطعة من جدول مواقيت المنصة (PST)، بناءً على أي منصة تم تحميلها. وتم تحقيق التشغيل المتواصل من خلال تشغيل برنامجٍ رئيسي مكون من رمز M50 لإجراء مبادلة منصة، والرمز G188 لاستدعاء البرنامج للمنصة التي تم تحميلها، ورمز M99 لتكرار العملية بأكملها. تم تحميل المنصة المجدولة التالية بواسطة الرمز M50، بينما استدعى الرمز G188 البرنامج المخصص لتلك المنصة.

ومع ذلك، مع الرمز G188، إذا قمت بإعادة التشغيل الآلي في منتصف أحد برامج المنصات لم يسمح لك بالعودة إلى البرنامج الرئيسي لمواصلة التشغيل الآلي المستمر. وكان عليك الانتظار حتى ينتهي برنامجك الذي أُعيد تشغيله، وتحديد برنامجك الرئيسي مرةً أخرى ثم بدء دورتك المستمرة.

طوَّرنا رمز M جديد لحل هذه المشكلة. يُستخدم M199 في نهاية البرنامج. إذا تم تشغيل البرنامج بالضغط على [CYCLE START] في وضع Memory (الذاكرة)، يعمل M199 تمامًا كرمز M30 (إنهاء البرنامج وإعادة التعيين). لكن إذا تم بدء البرنامج بالضغط على [INSERT] أثناء عرض جدول مواقيت المنصة، فسوف يُصدِر M199 أمرًا بمبادلة المنصة لتحميل المنصة المجدولة التالية وتشغيل البرنامج المرتبط بتلك المنصة. وهذا يسمح للمستخدم ببدء التشغيل الآلي على أي منصة ومواصلة التشغيل الآلي طالما أن المنصات مجدولة.

المحرك الدوَّار الدويري EC-500/50

يوفر نظام الدفع الدوَّار الدويري، المصمم لماكينات التصنيع والروبوتات، خليطًا رائعًا من السرعة والدقة والمتانة للمحور B. ويوفر التصميم المتين مدة خدمة أطول مع قليل من الصيانة أو عدم الحاجة إلى الصيانة على الإطلاق، وهو مقاوم بشكلٍ خاص للتحطم. يمكن إرجاع محرك الوحدة الدوّارة الحلزوني لامتصاص الطاقة من أي صدمة. تبلغ سعة تحمل الصدمات 5 أضعاف عزم الدوران المقدر لعلبة التروس، وعلبة التروس بأكملها هي بديل بسيط في حالة حدوث تلف.

نظام تشبيك المنصة الهيدروليكي EC-500/50

توفر وحدة الطاقة الهيدروليكية الطاقة اللازمة لتشبيك المنصات في مستقبل المنصات، فضلاً عن رفع آلية مبادل المنصة وخفضها.

انتقال المحور الزائد للماكينة EC-500/50


زيادة انتقال المحور Y بقدر إضافي يبلغ 5 بوصات (127 مم)  يمكن أن تصنع فارقًا هائلاً. والآن، يمكن للخط المركزي للمغزل الارتفاع بمقدار 27.13 بوصة (689 مم) فوق سطح المنصة. 

قاعدة وعمود EC-500/50 المتدرجان

يزيد تصميم القاعدة والعمود المتدرجين لـ EC-500/50 من صلابة واستقرار مجموعة عمود رأس المغزل، حيث يقع أحد قضبان المرشد الخطى للمحور X على مستوى أفقي مختلف عن الآخر. مع تثبيت المنصة الهيدروليكية وتصميم القاعدة/العمود المتدرج، أصبح EC-500/50 أكثر صلابة من أي وقت مضى، وصولاً إلى الأعلى! 

ناهض الفحص التلقائي لماكينة EC-500/50


يُخزِّن ذراع الفحص التلقائي فحص إعدادات الأدوات في حجيرة وقائية أثناء التشغيل الآلي. عندما تكون هناك حاجة إلى فاحص الأدوات، يقوم رمز M104 بتنشيط ذراع الفحص التلقائي لرفع المسبار وقفله في مكانه. عند اكتمال الفحص، يقوم M105 بسحب المسبار إلى الحجيرة الوقائية.

الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 32.00 in 813 mm
المحور Y 25.00 in 635 mm
المحور Z 28.00 in 711 mm
محور الخط المركزي الواصل من المغزل إلى المنصة 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
السرعة القصوى 7500 rpm 7500 rpm
أقصى عزم دوران 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
نظام الدفع 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
مستدق CT or BT 50 CT or BT 50
تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
التبريد Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
زمن التدوير 90 درجة (الرابع كامل) 3.0 s 3.0 s
أقصى وزن على الطبق 880 lb 400.0 kg
عزم دوراني (متواصل) 424 ft-lbf 575 Nm
حركة ارتجاعية 30 arc-sec 30 arc-sec
معدل سرعة التروس 106:1 106:1
عزم الدوران للفرامل 2500 ft-lbf 3390 Nm
الحد الأدنى للدقة 0.001 ° 0.001 °
دقة الفهرسة ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
قابلية التكرار 10 arc-sec 10 arc-sec
المسارعات على المحورB 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 500 ipm 12.7 m/min
المسارع على X 710 ipm 18.0 m/min
المسارع على المحور Y 710 ipm 18.0 m/min
المسارع على Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 4054 lbf 18033 N
أقصى قوة دافعة Y 2854 lbf 12695 N
أقصى قوة دافعة Z 4054 lbf 18033 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
الكمية بالمنصة 2 2
طول المنصة 19.69 in 500 mm
عرض المنصة 19.69 in 500 mm
أقصى تحميل للمنصة 880 lb 400.0 kg
أقصى قُطر للقِطعة 29.5 in 749 mm
أقصى ارتفاع جزء 36.5 in 927 mm
وقت تغيير المنصة 15 s 15 s
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع SMTC SMTC
السعة 50+1 50+1
أقصى قُطر للأداة (كامل) 4.0 in 102 mm
أقصى قُطر للأداة (المجاور فارغ) 8.0 in 203 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 16 in 406 mm
أقصى وزن للأداة 30.0 lb 13.6 kg
أداة لأداة (المتوسط) 4.20 s 4.20 s
بُرادة لبُرادة (متوسط) 6.30 s 6.30 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 1/2 in 1/2 in
مقرنة (هوائية) 1/2 in 1/2 in
الحد الأدنى لضغط هواء 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 7500 rpm 7500 rpm
نظام الدفع 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 230.0 in x 126.0 in x 118.0 in 584 cm x 320 cm x 300 cm
منصة تصدير 230.0 in x 126.0 in x 123.0 in 584 cm x 320 cm x 312 cm
الوزن 26000 lb 11820.0 kg

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255