MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-10

  1. Drejebænke
  2. ST-serien
  3. ST-10

ST-10

    KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 305 x 406 mm og gennemboring på 44 mm

Haas' ST-serie af højtydende drejebænke er gennemført konstrueret til at levere fleksibel opsætning, ekstrem robusthed og høj termisk stabilitet. ST-10 optager et ekstra lille område, men giver et generøst arbejdsområde. 

  • Ekstra lille område
  • Højt omdrejningstal og høje hastigheder
  • Ideel til højvolumen, højproduktive miljøer

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 6.5" DREJEPATRONSTR.
  • 1.75" Gennemboring
  • 6k RPM
  • 15 hp Strøm

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Automatisering
  • Specifikationer

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEHISTORIER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 6.000 rpm

Revolverhoveder og roterende værktøj

  • 12-stationers værktøjsrevolverhoved til påboltning
  • 12-stationers VDI-værktøjsrevolverhoved

Spån- og kølevandshåndtering

  • Variabelt flow af kølevand
  • Kølevandstank til 30 gallons

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonopladningsstander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Værktøjsholdersæt til påboltning, 3/4"

Emneholder

  • Hydraulisk drejepatron på 165 mm, A2-5

Forsendelse

  • Løfteanvisning

Garanti

  • 1 års standardgaranti
  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering

BMT45 ROTERENDE VÆRKTØJ ER NU TILGÆNGELIGT!

✓ Bedre værktøjsfrigang| ✓ Mere robust værktøjstilslutning | ✓ Flere værktøjsvalg og større alsidighed | ✓ ER20 drevet værktøj

Product Image

Roterende værktøj til 12 stationer, BMT45

Bedre frigang, mere robust værktøjstilslutning, større alsidighed

  • 4k hastighed
  • 10 hp strøm
  • Intern drev
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Automatiseringsmuligheder og konfigurationsdiagram
  • Sammenligningsskema for drejepatron og spindelnæse

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEJDSOMRÅDE FOR HAAS’ DREJEBÆNKE

STØRRELSE PÅ DREJEPATRON | GENNEMBORING | ARBEJDSOMRÅDE | AUTOMATISERINGSMULIGHEDER

DOWNLOAD DIAGRAM
VIDEOER

ST-10 i arbejde

Drejebænkene ST-10

Haas-stanglader

Haas Robot-pakke på 7 kg

Subspindel

Boring med drejebænk: Alt du behøver at vide

Forkort cyklustider, og anbring dit revolverhoved med G53

Haas BMT65-revolverhoved

Konfiguration af roterende værktøj

Kundehistorier

CNC PRO

“I 2019 blev en moderne produktionshal i Świdnik taget i brug med et areal på ca. 800 m2, hvor der er en moderne maskinpark, som blandt andet omfatter den nyeste generation af Haas CNC-maskiner, herunder tre 5-aksede maskiner. Vi bruger skæreværktøjer af den nyeste generation og måler,”  siger Mariusz Prusak, ejer af virksomheden.

� |  Branche: CNC-maskinfabrik
� |  Placering: Polen
� |  Aktuelle Haas-maskiner: ST-10, (3) ST-20, ST-25, SL-30, VF-3YT/50, (3) VF-2,  (3) VF-3, (2) VF-3 med pallette pool, (2) VF-4, VF-9 ,GR 712og (3) UMC-750

ASPEX CORPORATION

 Aspex Corporation er et full service-CNC-maskinværksted i Poway, Californien, og har mere end 40 års erfaring inden for fremstillings- og metalarbejdsindustrierne. De tilbyder en lang række CNC-bearbejdningstjenester til at bringe  ideer eller tegninger til færdige produkter. 

✔  Branche: Fly og Forsvar, Eftersalgsbilindustrien, Racerkørsel på vej og terræn, Maskinfabrik-arbejde
✔  Placering: Poway, Californien, USA
✔  Aktuelle Haas-maskiner: ST-10, ST-30, Super-minifræser, VF-2SS, VF-2SSYT, VF-4SS, VF-5SS, UMC-750, UMC-750SS

JWB GROUP

“Vores tjenester omfatter CNC-bearbejdning på 3-, 4- og 5-aksede maskiner, prototyper, enkeltkørsler, små til mellemstore opgaver, fremstilling ud fra eksisterende produkt, konceptuel og produktvisualisering samt design og fremstilling af forme. For at gøre det skal man have de rigtige maskiner til jobbet og det rigtige forhold til de rigtige mennesker, der leverer dem. Med Haas har vi netop det.” 

– Grant Bowring, administrerende direktør for JWB Group

 Branche: CNC-maskinfabrik
� |  Placering: Auckland, New Zealand
� |  Aktuelle Haas-maskiner:  (2) VF-3, VF-2SS ,VF-3SS , ST-10 , Haas-stanglader og ST-35Y


Continental Diamond Tool

 

Continental Diamond Tool (CDT) købte deres første CNC’er – et sæt på tre Haas ST-10 CNC-drejebænke – i 2011. Spoler vi frem til i dag, har de mere end 70 Haas CNC-drejebænke og -fræsere, der bearbejder kroppen af deres diamant- og CBN-slibehjul. De bruges i en lang række industrier, herunder bilindustrien, medicinalindustrien, rumfart, halvledere med mere.

RELATEREDE PRODUKTER

overkommeligt alternativ

Haas TL-1

TL-1

CNC-værktøjsdrejebænk med 406 x 762 mm maks. kapacitet

  • A2-5 Nose DREJEPATRONSTR.
  • 2.3" Gennemboring
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

STØRRE GENNEMBORING OG STØRRE DREJEPATRON

Product Image

ST-15

CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 305 x 406 mm og gennemboring på 63.5 mm

  • 8.3" DREJEPATRONSTR.
  • 2.5" Gennemboring
  • 4k RPM
  • 20 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

ØGET KAPACITET

Haas ST-10Y

ST-10Y

Y-akset CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 279 x 406 mm og gennemboring på 44 mm

  • 6.5" DREJEPATRONSTR.
  • 1.75" Gennemboring
  • 6k RPM
  • 15 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 6.000 rpm

Revolverhoveder og roterende værktøj

  • 12-stationers værktøjsrevolverhoved til påboltning
  • 12-stationers VDI-værktøjsrevolverhoved

Spån- og kølevandshåndtering

  • Variabelt flow af kølevand
  • Kølevandstank til 30 gallons

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonopladningsstander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Værktøjsholdersæt til påboltning, 3/4"

Emneholder

  • Hydraulisk drejepatron på 165 mm, A2-5

Forsendelse

  • Løfteanvisning

Garanti

  • 1 års standardgaranti
  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering

SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

PLADSBESPARENDE

OMKOSTNINGSEFFEKTIV

NEM AT INTEGRERE

NEM AT LÆRE

Haas’ 7 kgs robotpakke

Demonstration af Haas ST-10Y og HRP-1-robot

Haas’ stanglader

Capacities S.A.E METRIC
DREJEPATRONSTR. 6.5 in 165 mm
Maks. emnesving 16.5 in 419 mm
Maks. fræsediameter (med BOT-revolverhoved) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
Maks. fræselængde (varierer efter emneholder) 16.0 in 406 mm
Gennemboring 1.75 in 44 mm
Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 7.88 in 200 mm
Z-akse 16.00 in 406 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ilgang på X 1200 ipm 30.5 m/min
Ilgang på Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 3300 lbf 14679 N
Maks. stød Z 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnæse A2-5 A2-5
Maks. effekt 15.0 hp 11.2 kW
Maks. hastighed 6000 rpm 6000 rpm
Maks. moment 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Spindelgennemboring ø 2.31 in 58.7 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
DREJEPATRONSTR. 5.3 in 135 mm
Spindelnæse A2-5 A2-5
Maks. hastighed 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Konus MT3 MT3
Hydraulisk pinolvandring 3.8 in 95 mm
Manuel positionering af hus 20.0 in 508 mm
Maks. stød (kun hydr. pinol) 1130 lbf 5026 N
Min. stød (kun hydr. pinol) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Antal værktøjer 12-Station BOT 12-Station BOT
UD- vs. ID-værktøjer Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Frigangszone bag borestang (fra revolverhovedets bagside) 0.75 in 19.1 mm
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 6000 rpm 6000 rpm
Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelstrøm 15.0 hp 11.2 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 320 cm x 178 cm x 206 cm
Eksportpalle 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 320 cm x 178 cm x 206 cm
Vægt 7900 lb 3585.0 kg

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255