MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • APL för laddning av VMC/UMC från sidan
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • ST-serien
      • Dubbla spindlar
      • Box Way-serien
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare View All
      • Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatande produkter
      • Extra stora rundmatningsbord
    • Product Image Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem View All
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatiseringslösning för svarv
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
      • Desktop Mill
      • Desktop Lathe
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
    • Product Image Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
    • Product Image 4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg View All
      • Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel View All
      • Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
    • Product Image Produktalternativ
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
    • Product Image Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör View All
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning View All
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image 5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • MyHaas
    • Utbildningsgrupp
    • Industri 4.0
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
  • Service Main Menu
      Välkommen till Haas Service
      SERVICEHEMSIDA Bruksanvisningar Så här går det till Felsökningsguider Förebyggande underhåll Haas-detaljer Haas-verktyg Video
  • Videor Main Menu
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-10LY

  1. Svarvar
  2. ST-serien
  3. Y-axel
  4. ST-10LY

ST-10LY

    ENDAST CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC styrd svarv Y-axlig med 279 x 826 mm maxkapacitet och 44 mm stångkapacitet

ST-10L erbjuder dubbel Z-axellängd och vridningslängd för standard ST-10Y-maskiner, för bearbetning av längre delar samtidigt som du bevarar överlägsen kapprestanda och ett kompakt fotavtryck. Den erbjuder ett brett urval av produktivitetsförbättrande alternativ, fler funktioner och bättre värde än någonsin tidigare.

  • BMT45-revolver med 12 platser
  • Extra litet utrymmesbehov
  • Höga varv per minut och snabba hastigheter
  • Y-axelfräsning, -borrning och -gängning
  • Utökad Z-axelrörelse för maskinbearbetning av längre delar
  • Standard manuell dubbdocka med hydraulisk pinol
  • Utökad verktygskapacitet i skiljeväggen ger frigång för långa verktyg
  • Idealisk för högproduktiva miljöer med stora volymer

See Available Stock

Aktuell ledtid

Filter

  • 6.5" Chuckdimension
  • 1.75" Stångkapacitet
  • 6k RPM
  • 15 hp Effekt

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Maskiner av V-modell finns endast tillgängliga med CNY-priser
Jämför maskiner
UTFORSKA LAGRET
Jämför maskiner
BYGG OCH PRISSÄTT
Kontakta återförsäljare
  • Bygg-och-Se pris
  • Översikt
  • Automatisering
  • Specifikationer

TILLGÄNGLIGA VAL

TEKNISK DOKUMENTATION

VIDEOR

RELATERADE PRODUKTER

Standardegenskaper

Spindlar

  • 6 000 rpm spindel

Revolvrar och roterande verktyg

  • Roterande verktyg 4 000 varv/min, BMT45-revolver med 12 platser och C-axel.

Hantering av spån och kylmedel

  • Ställbart kylmedelsflöde
  • Kylmedelsbehållare på 30 gal

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Spindelorientering
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Gejdskydd i rostfritt stål
  • Telefonladdningsstation

Verktyg och fixturtillbehör

  • BMT45 Sats med drivna stålhållare
  • BMT45 Standardverktygssats
  • BMT45 standardverktygssats, metrisk

Uppspänningsanordning

  • Manuell dubbdocka med hydraulisk pinol
  • Hydraulisk chuck på 165 mm, A2-5

Leverans

  • Lyftanordning

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ

BMT45 MED SYSTEM FÖR DRIVNA VERKTYG ÄR NU STANDARD!

✓ Bättre verktygsfrigång| ✓ Stabilare verktyginfästning| ✓ Fler verktyg och högre flexibilitet| ✓ ER20-drivna verktyg

Product Image

12-stations BMT45 med system för drivna verktyg

Bättre frigång, stabilare verktygsanslutning, mer mångsidig

  • 4 000 varvtal
  • 10 hp effekt
  • Internt drivning
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
TEKNISK DOKUMENTATION
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installationshandledning
  • Layout
  • Momenttabell
  • Bruksanvisning
  • Informationsblad om ST-Y-serien
  • Jämförelsediagram för chuck och spindelnos

JÄMFÖRELSETABELL FÖR HAAS TOOLROOM ARBETSOMRÅDE

CHUCK STORLEK | STÅNGKAPACITET | ARBETSOMRÅDE | AUTOMATIONSALTERNATIV

LADDA NER DIAGRAM
VIDEOR

VF-3YT/50

ST-10Y + Haas robotpaket 1

Svarvborrning: Allt du behöver veta

Kapa cykeltider och placera ditt revolver med G53

Haas BMT65 revolver

Installera roterande verktyg

RELATERADE PRODUKTER

STÖRRE ARBETSOMRÅDE

Haas ST-15LY

ST-15LY

CNC styrd svarv Y-axlig med 279 x 826 mm maxkapacitet och 63.5 mm stångkapacitet

  • 8.3" Chuckdimension
  • 2.5" Stångkapacitet
  • 4k RPM
  • 20 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

HÖGRE HASTIGHETER

Haas ST-20Y

ST-20LY

Y-axlig CNC styrd svarv med 298 x 1 080 mm maxkapacitet och 63.5 mm stångkapacitet

  • 8.3" Chuckdimension
  • 2.5" Stångkapacitet
  • 4k RPM
  • 20 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

STÖRRE STÅNGKAPACITET OCH CHUCK, STÖRRE EFFEKT

Haas ST-25Y

ST-25LY

Y-axlig CNC styrd svarv med 298 x 1 080 mm maxkapacitet och 76 mm stångkapacitet

  • 10" Chuckdimension
  • 3.0" Stångkapacitet
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
Standardegenskaper

Spindlar

  • 6 000 rpm spindel

Revolvrar och roterande verktyg

  • Roterande verktyg 4 000 varv/min, BMT45-revolver med 12 platser och C-axel.

Hantering av spån och kylmedel

  • Ställbart kylmedelsflöde
  • Kylmedelsbehållare på 30 gal

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Spindelorientering
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Gejdskydd i rostfritt stål
  • Telefonladdningsstation

Verktyg och fixturtillbehör

  • BMT45 Sats med drivna stålhållare
  • BMT45 Standardverktygssats
  • BMT45 standardverktygssats, metrisk

Uppspänningsanordning

  • Manuell dubbdocka med hydraulisk pinol
  • Hydraulisk chuck på 165 mm, A2-5

Leverans

  • Lyftanordning

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ

SVARA PÅ FRÅGOR OM HUR VERKSTADEN KOMPLETTERAS MED EN HAAS ROBOT: Den tar inte så stor plats, den kostar inte en förmögenhet och integrationen tar inte flera veckor. 

UTRYMMESEFFEKTIVT

KOSTNADSEFFEKTIVT

ENKEL ATT INTEGRERA

ENKEL ATT LÄRA SIG

ST-10Y + Haas robotpaket 1

Kombinera kompakta ST-10Y med Haas-paket 1 på 7 kg med möjlighet att bearbeta komplexa detaljer obemannat i ett välpackat, helt integrerat system.

Capacities S.A.E METRIC
Chuckdimension 6.5 in 165 mm
Max detaljsvarvdiameter 16.5 in 419 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Maxskärningslängd (varierar med uppspänningsanordningen) 32.5 in 826 mm
Stångkapacitet 1.75 in 44 mm
Rörelser S.A.E METRIC
X-axel 7.88 in 200 mm
Y-axel ± 2.0 in ± 51 mm
Z-axel 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Snabbmatningar på X 472 ipm 12.0 m/min
Snabbmatningar på Y 472 ipm 12.0 m/min
Snabbmatningar på Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max axialtryck X 2400 lbf 10676 N
Max axialtryck Y 2300 lbf 10231 N
Max axialtryck Z 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnos A2-5 A2-5
Maximal effekt 15.0 hp 11.2 kW
Maxvarvtal 6000 rpm 6000 rpm
Maximalt vridmoment 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Dragrörshål ø 1.8 in 46 mm
Spindelns håldiameter ø 2.31 in 58.7 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maxvarvtal 60 rpm 60 rpm
Positionering (±) 0.02 ° 0.02 °
Bromsdiameter 9.5 in 241 mm
Hållmoment broms 140 ft-lbf 190 Nm
Kontrolltyp Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Chuckdimension 5.3 in 135 mm
Spindelnos A2-5 A2-5
Maxvarvtal 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Kona MT3 MT3
Hydrauliska dubbrörets rörelse 3.8 in 95 mm
Manuell arbetsstyckepositionering 44.0 in 1118 mm
Max sidotryck (endast hyd. dubbrör) 1130 lbf 5026 N
Minsta sidotryck (endast hyd. dubbrör) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Antal verktyg 12 Stations 12 Stations
YD- mot ID-verktygsuppsättning Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Bakre arborrstångsfrigång (från baksidan av revolvern) 3.80 in 96.5 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maxvarvtal 4000 rpm 4000 rpm
Verktyg BMT45 BMT45
Allmänt S.A.E METRIC
Kylmedelskapacitet 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline tryckluftsslang 3/8 in 3/8 in
Koppling (luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttryck min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 6000 rpm 6000 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindeleffekt 15.0 hp 11.2 kW
Ingående växelspänning (3-fas) – låg 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (3-fas) – låg 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inhemsk pall 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Exportera pall 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Vikt 10000 lb 4536.0 kg

*Haas-maskinerna drivs med 220 (200–240) V AC. En intern högspänningstransformator (tillbehör) (380–480 V AC) finns tillgänglig för alla modeller utom Desktop Mill, CL-1, CM-1 och skivmatningsbord i SR-serien. Denna tillvalbara inbyggda transformatorär installeras inte i fält utan måste beställas med maskinen.

Haas-maskiner avsedda för Europa och Storbritannien är konfigurerade med en intern oisolerad högspänningstransformator för drift på 400 VAC, förutom routrar i Desktop Machines, CL-1, CM-1 och SR-serien. 

Obs! Högpresterande spindlar (tillbehör) kan ha högre effektbehov än standardspindlar. Om spindelns effekt inte ändras förblir säkringskapaciteten oförändrad. Verifiera effektbehovet innan maskinen strömförs.

† Luftförbrukningen på maskiner i 40-kona DC-serien kan vara högre när luftblåsning genom verktyg (TAB) är aktiverad.

 

Behöver du hjälpa att hitta rätt maskin?

Bygg och prissätt

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin till din verkstad.

Kom igång

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.

Language Preference :
Loading

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas pris inkl. frakt

I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM TIPS OCH TEKNIK FRÅN HAAS ...

Anmäl dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Reparationsförfrågan, rundmatningsbord
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Bygg och prissätt en ny Haas
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Villkor och bestämmelser för Haas verktyg
  • Integritet
  • Garanti
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas gemenskap för teknisk utbildning
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255