MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VR-serien
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Bore-/innergjengings-/fres-serien
      • Freser for verktøyavdelingen
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Automatisk delelaster for fres
      • VMC/UMC Automatisk delelaster med sidelasting
      • Kompakt automatisk delelaster
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Dreiebenker for verktøyavdelinger
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • Horisontale freser
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter
      Roterende enheter og indekseringsenheter View All
      • Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Slipemaskin, 3063
      • Laserkuttemaskin
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativer Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
    • Product Image Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy
      Revolverhoder og direkteverktøy View All
      • Revolverhoder og direkteverktøy
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas-håndtering av spon og kjølevæske Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske
      Håndtering av spon og kjølevæske View All
      • Håndtering av spon og kjølevæske
    • Haas-kontrollen Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
    • Product Image Produktalternativer
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
    • Product Image Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning
      Verktøy og oppspenning View All
      • Verktøy og oppspenning
    • Product Image Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
    • Product Image Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • HURTIGLENKER Spesialserie  Spesialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      HANDLE VERKTØY
      • Bygg og få pris på en ny Haas
      • Prisliste
      • Tilgjengelig beholdning
      • CNCA-finansiering
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?

      Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Utdanningsfellesskap
    • Industri 4.0
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Service Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEM Operatørhåndbøker Hvordan-prosedyrer Feilsøkingsveiledere Forebyggende vedlikehold Haas-deler Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
0
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søkeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-20

  1. Dreiebenker
  2. ST-serier
  3. ST-20

ST-20

Startpris: US$73,995 KUN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC-dreiebenk med karusell type veksler på 330 mm x 572 mm og 63.5 mm stangkapasitet

Haas ST-serien med dreiesentere med høy ytelse ble designet fra grunnen av for å tilby fleksibilitet i oppsett, ekstrem stivhet og høy termisk stabilitet.

ST-20 er en stiv maskin med stor stangkapasitet, overlegen skjæreytelse og en rekke produktivitetsforbedrende alternativer.

  • Større spindelboring for økt stangkapasitet
  • Økt Z-aksevandring
  • Tilgjengelig automatisk dør
  • Wi-Fi som standard
  • Ideell for miljøer med høyt volum og høy produksjon

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 8.3" Chuckstørrelse
  • 2.5" Boltkapasitet
  • 4k O/MIN
  • 20 hp Effekt

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modellmaskiner er bare tilgjengelige med CNY-prissetting
Sammenligne maskiner
UTFORSK INVENTAR
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Spesifikasjoner

Loading
×

FÅ DITT ØYEBLIKKELIGE PRISTILBUD NÅ.

Skriv inn dine opplysninger nedenfor for å få ditt øyeblikkelige pristilbud. For å hoppe over dette i fremtiden, kan du bare skrive inn et passord nedenfor for å opprette din gratis MyHaas-konto.

Har du allerede en konto? Logg inn

< Tilbake

Contact Information

+ Legg til adresse

Skriv inn et passord for å opprette en MyHaas-konto! (valgfritt)

Vil du dele pristilbudet ditt? (valgfritt)


+ Et annet

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEANBEFALINGER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 4000 rpm spindel

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 12-stasjons verktøyrevolverhode for feste for skruer

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Enkelttrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Verktøy og oppspenning

  • Verktøyholdersett for feste for skruer, 1"

Arbeidsoppspenning

  • 210 mm hydraulisk chuck, A2-6

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • Seriebrosjyre
  • Sammenligningsdiagram for chuck og spindelnese

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEIDSOMRÅDE PÅ HAAS DREIEBENK

CHUCKSTØRRELSE | STANGKAPASITET | ARBEIDSOMRÅDE| AUTOMATISERINGSALTERNATIV

LAST NED DIAGRAM
VIDEOER

Omkonstruert ST-20-serie 

ST-20-serie dreiesentre

Kundeanbefalinger

   Se mer av Johns videoer på hans YouTube-kanal:  NYC | CNC

SAUNDERS MACHINE WORKS

"En viktig del av denne maskinen for oss var en automatiseringsløsning, og derfor la vi til stangmagasinet."

JOHN SAUNDERS | EIER | SAUNDERS MASKINVERKSTED

John Saunders er eier av Saunders maskinverksted, og legger ofte ut videoer på sin NYC CNC YouTube-kanal.  John er en selvlært maskinist og har blitt en anerkjent skikkelse i maskin- og produksjonsindustrien.  Fokuset hans er å utdanne og inspirere den neste generasjonen av maskinister og produksjonsentreprenører.

RELATERTE PRODUKTER

MINDRE FOTSPOR

Product Image

ST-15

CNC-dreiebenk med 305 x 406 mm makskapasitet og 63.5 mm stangkapasitet

  • 8.3" Chuckstørrelse
  • 2.5" Boltkapasitet
  • 4k O/MIN
  • 20 hp Effekt
Oppstart den US$66,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

FLERE MULIGHETER

Haas ST-20Y

ST-20Y

Y-akse CNC-dreiebenk med makskapasitet på 298 mm x 572 mm og stangkapasitet på 63.5 mm

  • 8.3" Chuckstørrelse
  • 2.5" Boltkapasitet
  • 4k O/MIN
  • 20 hp Effekt
Oppstart den US$108,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

STØRRE boltkapasitet og CHUCK, MER KRAFT

Haas ST-25

ST-25

CNC-dreiebenk med karusell type veksler på 330 mm x 572 mm og 76 mm stangkapasitet

  • 10" Chuckstørrelse
  • 3.0" Boltkapasitet
  • 3.4k O/MIN
  • 30 hp Effekt
Oppstart den US$76,995 KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Standardfunksjoner

Spindler

  • 4000 rpm spindel

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 12-stasjons verktøyrevolverhode for feste for skruer

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Enkelttrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Verktøy og oppspenning

  • Verktøyholdersett for feste for skruer, 1"

Arbeidsoppspenning

  • 210 mm hydraulisk chuck, A2-6

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

PLASSBESPARENDE

KOSTNADSEFFEKTIV

ENKEL Å INTEGRERE

ENKEL Å LÆRE

Oversikt

Vi har fullstendig redesignet vår bestselgende ST-20-serie dreiesentere for å gi enda mer ytelse, funksjoner og verdi enn noen gang tidligere. Vi har omarbeidet alt fra grunnen av for til å skape en stivere maskin, med større stangkapasitet, overlegen skjæreytelse og en rekke produktivitetsfremmende muligheter.

  • Nye støp – mer kompakte og stivere
  • 11 % mindre fotspor enn forgjengeren
  • Større spindelboring for økt stangkapasitet
  • Økt Z-aksevandring
  • Wi-Fi som standard
  • To-trinns automatisk delefangersystem (alternativ)
  • Sub-spindel (alternativ)
  • Automatisk delelaster (alternativ)
  • Automatisk dør (valgfritt)

Spesifikasjonssammenligning (tommer)

       NY MODELL     TIDLIGERE MODELL
Fotspor (lengde, dybde, høyde) uten transportør 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Maksimal del sving 21,0" 31,75"
Stangkapasitet, maksimal spindelhastighet 2,5", 4000 rpm 2,0", 4000 rpm
Maksimal effektvurdering, drivsystem 20 hk, beltedrift 20 hk, beltedrift
Spindelnese, chuckstørrelse A2-6, 211 mm A2-6, 8,3"
Maksimal skjærdiameter (med BOT-revolver) 13" 15"
Maksimal skjærdiameter (med MNT65-revolver) 11,75"  
Maksimal skjær lengde (varierer med verktøyholder) 22,5" 21"
Aksevandring (X, Z)  213 mm, 571 mm 236 mm, 533 mm
Y-aksevandring (kun for Y-aksemodeller) 102 mm 101,6 mm

Spesifikasjonssammenligning (metrisk)

  NY MODELL TIDLIGERE MODELL
Fotspor (lengde, dybde, høyde) uten transportør 3302 x 1626 x 1956 mm 3175 x 1981 x 1956 mm
Maksimal del sving 533 mm 806 mm
Stangkapasitet, maksimalhastighet 64 mm, 4000 rpm 51 mm, 4000 rpm
Maksimal effektvurdering, drivsystem 14,9 kW, beltedrift 14,9 kW, beltedrift
Spindelnese, chuckstørrelse A2-6, 210 mm A2-6, 210 mm
Maksimal skjærdiameter (med BOT-revolver) 330 mm 381 mm
Maksimal skjærdiameter (med MNT65-revolver) 298  
Maksimal skjær lengde (varierer med verktøyholder) 572 mm 533  mm
Aksevandring (X, Z) 213 mm, 572 mm 236 mm, 533 mm
Y-aksevandring (kun for Y-aksemodeller) 100 mm 100 mm

Økt borstørrelse

Den redesignede ST-20/Y har et 2,5" (64 mm) trekkrørbor. Den er 25 % større enn sin forgjenger for økt stangkapasitet. Den medfølgende chucken har også en større hals for å imøtekomme større deler i chuck bakkene, eller for større klaring når du borer eller gjenger store hull.

Forbedrer ergonomien ved dellasting

Det mer kompakte fotsporet og nyopprettede plater av den nye designen gir en kortere avstand mellom døren og midten av chucken for bedre ergonomi. Den reduserte rekkevidden til chucken gjør det lettere for maskinoperatørene å manuelt laste og losse deler.

Økt kilevinkel

Vi har økt kilens vinkel fra 45 grader til 55 grader, noe som forbedrer den totale sponflyten i området, og reduserer maskinens fotspor med 11 %.

Wi-Fi-tilkobling som standard

Alle Haas-maskiner har innebygd Wi-Fi som standard for rask, trådløs tilkobling mellom Haas-kontrollen og et lokalt nettverk. Bruk Wi-Fi til enkel trådløs deling og overføring av filer samt ekstern overvåking av maskinen via mobil HaasConnect-maskinovervåking. Funksjonaliteten settes opp enkelt gjennom Haas-kontrollen og støtter Netshare-funksjoner. 

  • Ingen kabler kreves
  • Ideelt for store verksteder med mange maskiner
  • Ideelt for verksteder der maskinen er langt unna nettverksruteren
  • Overfør og del filer enkelt 

Automatisk dør som standard

Haas automatisk dør tilgjengelig på de redesignede maskinene, og reduserer førerens tretthet og forenkler automatiseringen. Automatisk dør åpner maskindørene automatisk via en M-kode, eller de kan åpnes manuelt via en knapp på kontrollmotstykket. Dette er mindre trettende for operatøren ved repetitive maskinoperasjoner, og åpner for uovervåket operasjon når den brukes sammen med en robotlaster eller vår alternative APL. Dørene lukkes automatisk ved syklusstart og kan via innstillinger styres til å åpne ved syklusslutt eller ved en alternativ stopp.

MERK: Tilgjengelighet kan variere fra region til region. Ikke tilgjengelig i Europa, unntatt med robot og APL-installasjoner.

  • Forbedrer maskinergonomi
  • Mindre trettende for operatøren ved repetitive bearbeidingsoperasjoner
  • Fungerer automatisk via M-kode eller manuelt via en knapp på kontrollmotstykket
  • Åpner for uovervåket operasjon når den brukes sammen med en robotlaster eller APL
  • Lukkes automatisk ved syklusstart, og kan åpnes automatisk ved syklusslutt eller en alternativ stopp 

Underspindel (alternativ)

Vår alternative underspindel for finishing vil ikke bare gjøre deg mer produktiv, men vil også gi nye alternativer for finishing av 2.-op-siden av delene dine.

Denne rimelige A2-5-spindelen er utstyrt med en 5,3" (135 mm) hydraulisk chuck, og vil synkronisere seg fullt ut med hovedspindelen for å gi en problemfri deleoverføring “i syklus”. Dermed kan du fullføre begge sider av delen din i et enkeltoppsett – last ganske enkelt opp det rå arbeidsstykket, og neste gang du åpner døren vil du ha en ferdig del. En innebygd delutløser driver den ferdige delen til alternativ delefanger for automatisert drift. Merknad: Ikke kompatibel med pinol-alternativet.  
 

  • 6000 rpm
  • A2-5 spindelnese
  • 5,3" (135 mm) hydraulisk chuck 
  • 1,3" (33 mm) spindelboring (ikke gjennomgående)
  • Muliggjør fullstendig synkronisert overlevering av delen (opptil 4800 rpm)
  • Innebygd delutløser
  • Inkluderer CNC kontrollkabinettkjøler

 

Totrinns delefanger (alternativ)

Våre to-trinns automatiske delefanger beveger seg helt ut av det primære arbeidskonvolutten under bearbeiding, og beveger seg raskt på plass når den bes om det på slutten av syklusen. For deler med korte sykluser, kan armen stå i forlenget stilling, med bare skuffen roterende opp for å fange opp deler på slutten av syklusen. 

Fangebakken er lett justert for forskjellige avstandssteder, og kan posisjoneres for å fange opp deler fra enten hovedspindelen eller alternativ sub-spindel.

Automatisk delelaster (alternativ)

Haas automatiske delelaster er en enkel og rimelig måte å automatisere deleproduksjon og styrke produktivitet på Haas-dreiesentre. Den er designet og bygget eksklusivt for bruk på Haas-dreiesentre og kobles direkte til Haas-kontrollen. 

  • Altomfattende design, med plug-and-play-funksjonalitet til Haas ST-10 gjennom ST-25 svingsentre, inkludert Y-aksemodeller
  • Direkte forbindelse med Haas-kontrollen
  • Plasser deler opptil Ø5,8" x 5" x 10 lb (Ø147 x 127 mm x 4,5 kg)
  • Inkluderer lett garding for trygg operasjon
  • Produsert i USA

Ny pinoldesign (alternativ)

Den nye bakdokkedesignen gjør det mulig å sette hydraulikkrykket så lavt som 60 psi (4,1 bar) for å minimere deldeformasjon ved bearbeiding av tynne deler. Acme-skrudrivsystemet gir bedre bakdokkestøtte under tunge herdingsoperasjoner.

Capacities S.A.E METRIC
Chuckstørrelse 8.3 in 210 mm
Maks delesving 21.0 in 533 mm
Maks kuttediameter (med BOT-revolverhode) 13.00 in 330 mm
Maksimal skjærediameter (med MNT65-revolverhode) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
Maks skjærelengde (varierer med verktøyholder) 22.5 in 572 mm
Boltkapasitet 2.50 in 64 mm
Vandring S.A.E METRIC
X-akse 8.40 in 213 mm
Z-akse 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X-aksen hastighet 945 ipm 24.0 m/min
Z-aksen hastighet 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 4100 lbf 18238 N
Maks skyvekraftZ 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnese A2-6 A2-6
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Maks effekt 20.0 hp 14.9 kW
Maks hastighet 4000 rpm 4000 rpm
Maks. moment 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Spindelboring ø 3.50 in 88.9 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Chuckstørrelse 5.3 in 35 mm
Spindelnese A2-5 A2-5
Maks hastighet 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Antall verktøy 12 Stations 12 Stations
OD- vs ID-verktøy Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Dreieskjær bakre klaring (fra baksiden av revolverhode) 4.00 in 102.0 mm
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 4000 rpm 4000 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelkraft 20.0 hp 14.9 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 142.5 in x 90.0 in x 92.0 in 362 cm x 229 cm x 234 cm
Eksportpalle 142.5 in x 90.0 in x 92.0 in 362 cm x 229 cm x 234 cm
Vekt 8820 lb 4000.0 kg

*Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V (200-240 V). En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR Series-rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 VAC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.

FØLG MED PÅ DE SENESTE HAAS-TIPSENE OG TEKNOLOGIEN ...

Registrer deg nå!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Forespørsel om reparasjon av dreiebord
  • Førinstallasjonsveiledninger
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Tilgjengelig beholdning
  • Haas-prislisten
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • Melding om praksis for bærekraft (DNSH)
  • Karrierer
  • Sertifiseringer og sikkerhet
  • Kontakt oss
  • Historie
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling vilkår og betingelser
  • Personvern
  • Garanti
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-fellesskapet for teknisk utdanning
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255