MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások View All
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Felületcsiszoló, 3063
      • Lézervágó gép
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-25Y

  1. Esztergák
  2. ST sorozat
  3. Y tengely
  4. ST-25Y

ST-25Y

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
Y tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 572 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 76 mm

Teljesen újraterveztük a legjobban fogyó ST-25 sorozatú esztergaközpontjainkat, hogy a korábbiaknál is jobb teljesítményt, több funkciót és nagyobb értéket kínáljunk. Mindent átterveztünk az alapoktól kezdve, így merevebb gépet állítottunk elő, mely kiváló vágási teljesítményt nyújt, és rengeteg, termelékenységet fokozó opcionális kiegészítőt tartalmaz.

  • Új öntvények – kompaktabb és merevebb
  • 11%-kal kisebb helyigény, mint az elődjénél
  • Megnövelt Z-tengely úthossz
  • Megrendelhető automatikus ajtó
  • Wi-Fi alapkiépítésben
  • Ideális nagy mennyiségű, nagy termelékenységű környezetekhez

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 10" Tokmány mérete
  • 3.0" Rúdkapacitás
  • 3.4k Fordulatszám
  • 30 hp Áramellátás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Automatizálás
  • Részletek
  • Műszaki adatok

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 3400 rpm fordulatszámú orsó – szíjhajtás

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT65 revolverrel és C-tengellyel

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Változtatható áramoltatású hűtőközeg
  • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Egyfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Orsótájolás
  • Normál programmemória, 1 GB
  • Nagy teljesítményű, belső, izolált nagyfeszültségű transzformátor

Termékopciók

  • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • BMT65 szabványos szerszámbefogó készlet
  • BMT65 metrikus szabványú szerszámbefogó készlet
  • BMT65 hajtott szerszámbefogó készlet

Munkadarab befogó

  • 254 mm-es hidraulikus tokmány, A2-6

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
  • 6 hónapos normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • ST-Y sorozat szórólap
  • Tokmány és orsóorr összehasonlító táblázat

HAAS ESZTERGA-MUNKATÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSI DIAGRAM

TOKMÁNYMÉRET | FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE | MUNKATÉR | AUTOMATIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE
VIDEÓK

Lépésmenetes pofák fúrása ST-25Y segítségével

ST-25Y automata munkadarab adagolóval

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ AUTOMATA MUNKADARAB ADAGOLÓRÓL

Újratervezett ST-25 sorozat 

Eszterga fúrás: Minden, amit tudnia kell

Ciklusidők csökkentése és revolver-pozicionálás a G53 használatával

A Haas BMT65 revolver

Hajtott szerszámozás beállítás

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK


Sirois Tool

"Amikor gépeket vásárolunk, olyan képességeket vagy kapacitásokat szeretnénk hozzáadni, amelyekkel még nem rendelkezünk. Az egyik fejlesztésünk az volt, hogy hozzáadtunk egy Y-tengelyt, hogy esztergálás közben is tudjunk marni. Ezután egy ellenorsó hozzáadása következett, hogy elvégezhessünk néhány alkatrészfelfogást és hogy dolgozhassunk az alkatrészek hátoldalán is. Ugyanígy jártunk el a marás esetén is, ahol eredetileg 3- és 4- tengelyes marást végeztünk, majd áttértünk az 5-tengelyes marásra. A Haas gépeinknek köszönhetően már másképp gondolkodunk, és olyan munkákat vállalunk, amelyek ezelőtt szóba sem jöhettek volna.”

– Alan Nadeau, elnök

 

 


Nimatic ApS

A Nimatic ApS Európa egyik vezető gyártójának számít a szerszámgépek hűtő- és kenőanyagainak kezelésére szolgáló berendezések, így például az olajleszívók, a szeparátorok, az olajkeverők és a refraktométerek terén. A Haas gépek kiemelten fontos szerepet töltenek be a gyártási folyamataik során.

„A Nimatic több Haas géppel is rendelkezik: két VF-1, két minimaró, valamint egy rúdadagolóval ellátott ST-25Y dolgozik a műhelyünkben. Az első gépünket még 2006-ban vásároltuk. Az ST-25Y gépet leggyakrabban olajfölözők és olajkeverők alkatrészeinek gyártásához használjuk.” 

– John Nielson, A Nimatic tulajdonosa

 

 

SAUNDERS MACHINE WORKS

"A gép egyik kulcsfontosságú része számunkra az automatizált megoldás volt, ezért adtuk hozzá a rúdadagolót."

JOHN SAUNDERS | TULAJDONOS | SAUNDERS GÉPGYÁR

John Saunders a Saunders Gépgyár tulajdonosa, és a NYC CNC YouTube csatornán rendszeresen oszt meg videókat.  John, az autodidakta gépész a megmunkáló- és feldolgozóipar elismert szereplőjévé vált.  Figyelmének középpontjában a gépészek és a gyártói vállalkozók következő generációjának oktatása és inspirálása áll.

   Nézze meg John többi videóját is a YouTube csatornáján:  NYC | CNC

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

KISEBB HELYIGÉNY

Haas ST-20Y

ST-20Y

Y tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 572 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 63.5 mm

  • 8.3" Tokmány mérete
  • 2.5" Rúdkapacitás
  • 4k Fordulatszám
  • 20 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB MUNKATÉR

Haas ST-30Y

ST-30Y

Y tengelyes közepes méretű CNC eszterga A2-6 orsóorral és 3,0" (76 mm) rúdkapacitással

  • 10" Tokmány mérete
  • 3.0" Rúdkapacitás
  • 3.4k Fordulatszám
  • 30 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE ÉS TOKMÁNY, TÖBB TELJESÍTMÉNY

Haas ST-35Y

ST-35Y

Y tengelyes közepes méretű CNC eszterga A2–8 orsóorral és 4,0" (102 mm) rúdkapacitással

  • 12" Tokmány mérete
  • 4.0" Rúdkapacitás
  • 3.2k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Alapszolgáltatások

Orsók

  • 3400 rpm fordulatszámú orsó – szíjhajtás

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT65 revolverrel és C-tengellyel

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Változtatható áramoltatású hűtőközeg
  • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Egyfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Orsótájolás
  • Normál programmemória, 1 GB
  • Nagy teljesítményű, belső, izolált nagyfeszültségű transzformátor

Termékopciók

  • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • BMT65 szabványos szerszámbefogó készlet
  • BMT65 metrikus szabványú szerszámbefogó készlet
  • BMT65 hajtott szerszámbefogó készlet

Munkadarab befogó

  • 254 mm-es hidraulikus tokmány, A2-6

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
  • 6 hónapos normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók

VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

HELYTAKARÉKOS

KEDVEZŐ ÁRÚ

KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

KÖNNYEN KIISMERHETŐ

ST-25Y automata munkadarab adagolóval

Mi a legjobb módja a munkadarabok betöltésének és kirakodásának egy ST-25Y esetén? Az automata munkadarab-adagoló képes hatékonyan betölteni és kirakodni a munkadarabokat, felszabadítva ezáltal a gépkezelőt, hogy összetettebb feladatokat láthasson el.   

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ AUTOMATA MUNKADARAB ADAGOLÓRÓL

Áttekintés

Teljesen újraterveztük a legjobban fogyó ST-25 sorozatú esztergaközpontjainkat, hogy a korábbiaknál is jobb teljesítményt, több funkciót és nagyobb értéket kínáljunk. Mindent átterveztünk az alapoktól kezdve, így merevebb gépet állítottunk elő, mely kiváló vágási teljesítményt nyújt, és rengeteg, termelékenységet fokozó opcionális kiegészítőt tartalmaz.

  • Új öntvények – kompaktabb és merevebb
  • 11%-kal kisebb helyigény, mint az elődjénél
  • Megnövelt Z-tengely úthossz
  • Wi-Fi alapkiépítésben
  • Kétszakaszos automatikus alkatrészelfogó (opcionális)
  • Alorsó (opcionális)
  • Automatikus alkatrészbetöltő (opcionális)
  • Automatikus ajtó (opcionális)

Műszaki adatok összehasonlítás (hüvelyk)

       ÚJ MODELL     ELŐZŐ MODELL
Helyigény (hosszúság, mélység, magasság) szállítószalag nélkül 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Alkatrész maximális kilengése 21,0" 31,75"
Rúdkapacitás, maximális orsósebesség 3,0", 3400 rpm 3,0", 3400 rpm
Maximális névleges teljesítmény, hajtórendszer 30 LE, szíjhajtás 30 LE, szíjhajtás
Orsóorr, tokmányméret A2-6, 10,0" A2-6, 10,0"
Maximális forgácsolási átmérő (BOT revolver) 13" 15"
Maximális forgácsolási átmérő (BMT65 revolver) 11,75"  
Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 22,5" 21,0"
Tengely úthossza (X, Z)  8,4", 22,5" 9,3", 21,0"
Y-tengely úthossza (csak Y-tengelyű modelleknél) 4,0" 4,0"

Specifikáció összehasonlítás (metrikus)

  ÚJ MODELL ELŐZŐ MODELL
Helyigény (hosszúság, mélység, magasság) szállítószalag nélkül 3302 x 1626 x 1956 mm 3175 x 1981 x 1956 mm
Alkatrész maximális kilengése 533 mm 806 mm
Rúdkapacitás, maximális sebesség 76,0 mm, 3400 rpm 76,0 mm, 3400 rpm
Maximális névleges teljesítmény, hajtórendszer 22,4 kW, szíjhajtás 22,4 kW, szíjhajtás
Orsóorr, tokmányméret A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Maximális forgácsolási átmérő (BOT revolver) 330 mm 381 mm
Maximális forgácsolási átmérő (BMT65 revolver) 298 mm  
Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 572 mm 533  mm
Tengely úthossza (X, Z) 213 mm, 572 mm 236 mm, 533 mm
Y-tengely úthossza (csak Y-tengelyű modelleknél) 100 mm 100 mm

Tökéletesített alkatrészbetöltési ergonómia

A kompaktabb helyigény és az új kivitel áttervezett fémlemeze a jobb ergonómia érdekében rövidebb távolságot kínál az ajtó és a tokmány középpontja között. A tokmány könnyebb elérhetősége révén a gépkezelők könnyebben betölthetik és kivehetik az alkatrészeket.

Megnövelt ékszög

Az ék szögét 45 fokról 55 fokra növeltük, aminek köszönhetően javul a munkatéren belüli forgácsáramlás, és a gép helyigénye 11%-kal csökken.

Wi-Fi-kapcsolat alapkiépítésben

Minden Haas-készüléken az alapfelszereltség része a Haas-vezérlés és a helyi hálózat közti gyors vezeték nélküli kapcsolatot kínáló Wi-Fi. A Wi-Fi segítségével egyszerűen oszthat meg és továbbíthat fájlokat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, és távolról felügyelheti a gépet a HaasConnect mobil gépfelügyelet használatával. Egyszerűen állítható be a Haas-vezérléssel, és támogatja a Netshare-képességeket. 

  • Nincs szükség kábelekre
  • Ideális nagy műhelyeknél, ahol sok gép van
  • Ideális olyan műhelyekben, ahol a gép messze van a hálózati útválasztótól
  • Könnyen továbbíthatja és megoszthatja a fájlokat 

Automatikus ajtó (opcionális)

A Haas automatikus ajtó az újratervezett gépeken is megrendelhető, így a kezelő kevésbé fárad el, és egyszerűbb az automatizálás. Az automatikus ajtó funkció használatával a megmunkálógép ajtajai automatikusan nyithatóak egy M-kóddal, vagy manuálisan a hordozható vezérlőn elhelyezett gombbal. Ez csökkenti a kezelő igénybevételét az ismétlődő megmunkálási műveletek alatt, illetve rakodórobot és az opcionális APL (automata munkadarab adagoló) használatakor lehetővé teszi a felügyelet nélküli üzemet. Az ajtók automatikusan záródnak a ciklus indításakor, és beállításokkal vezérelhető, hogy a ciklus végén vagy az opcionális leállások alkalmával nyíljanak ki.

MEGJEGYZÉS: A megrendelhetőség régiónként eltérő lehet. A robot és APL (automata munkadarab adagoló) telepítők kivételével Európában nem rendelhető meg.

  • Továbbfejlesztett gépergonómia
  • Csökkenti a kezelő igénybevételét az ismétlődő megmunkálási műveletek alatt
  • Automatikusan egy M-kóddal, vagy manuálisan a hordozható vezérlőn elhelyezett gombbal működtethető
  • Lehetővé teszi a felügyelet nélküli működést rakodórobot és APL (automata munkadarab adagoló) használatakor
  • Automatikusan záródik ciklusindításkor és automatikusan nyitható a ciklus végén vagy egy opcionális leállítással

Alorsó (opcionális)

Az opcionális felületi mellékorsók nem csupán a termelékenységet növelik, hanem új lehetőségeket is kínálnak az alkatrészek második műveleti oldalának kidolgozásához.

Ez a megfizethető A2-5 orsó 5,3" (135 mm) méretű hidraulikus tokmányt tartalmaz, és a főorsóval teljesen szinkronizált, így erőfeszítés nélküli “cikluson belüli” alkatrészkezelést kínál. Ily módon az alkatrész mindkét felét egyetlen beállítással be lehet fejezni – egyszerűen töltse be a nyers munkadarabot, és amikor legközelebb kinyitja az ajtót, máris elkészült az alkatrész. A beépített alkatrészkiadó az elkészült alkatrészt az automatizált működés érdekében az opcionális alkatrészelkapóba hajtja. Megjegyzés: A szegnyereg opcióval nem kompatibilis.  
 

  • 6000 rpm
  • A2-5 orsóorr
  • 5,3" (135 mm-es) hidraulikus tokmány 
  • 1,3" (33 mm-es) orsó furatátmérő (nem teljes átmenetes)
  • Lehetővé teszi a teljesen szinkronizált munkadarab-átadást (akár 4800 rpm-ig)
  • Beépített alkatrészkiadó
  • CNC vezérlőszekrény-hűtőt tartalmaz

 

Kétszakaszos alkatrészelfogó (opcionális)

A kétszakaszos automatikus alkatrészfelfogó megmunkálás közben teljesen kilép az elsődleges munkatérből, és gyorsan a helyére mozog, amikor a ciklus végén parancsot kap rá. A rövid ciklusidejű alkatrészek esetén a kar kinyújtott helyzetben hagyható, és csak a tálca forog felfelé, hogy a ciklus végén elfogja az alkatrészeket. 

Az elfogótálca könnyen beállítható a különböző alkatrészkiadási helyekre, és elhelyezhető a főorsóról, illetve az opcionális alorsóról érkező alkatrészek elfogásához.

Automatikus alkatrészbetöltő (opcionális)

A Haas automata alkatrészbetöltő az alkatrészgyártás automatizálásának egyszerű és megfizethető módja a Haas esztergáló gépek termelékenységének növeléséhez. Kifejezetten a Haas esztergáló gépekhez tervezett és kialakított, és közvetlenül a Haas vezérléshez kapcsolódik. 

  • Mindent tartalmazó kialakítás, azonnal csatlakoztatható a Haas ST-10 – ST-25 esztergaközpontokhoz, ideértve az Y-tengelyes modelleket is
  • Közvetlen illesztőfelületek a Haas vezérléshez
  • Legfeljebb Ø5,8" x 5" x 10 lb (Ø147 x 127 mm x 4,5 kg) méretű alkatrészekhez alkalmazható
  • A biztonságos működés érdekében fényfüggönyt tartalmaz
  • Készült az Egyesült Államokban

Új szegnyeregkivitel (opcionális)

Az új szegnyeregkivitel lehetővé teszi a hidraulikus nyomás akár 60 psi (4,1 bar) értékre csökkentését, így vékony alkatrészek megmunkálásakor minimálisra csökken az alkatrészek deformálódása. Az Acme csavaros meghajtórendszer a nehéz durva megmunkálási műveletek során jobban megtámasztja a szegnyerget.

Capacities S.A.E METRIC
Tokmány mérete 10.0 in 254 mm
Max. munkadarab-kilengés 21.0 in 533 mm
Max. forgácsolási átmérő (BMT65 revolverrel) 11.75 in 298 mm
Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 22.5 in 572 mm
Rúdkapacitás 3.00 in 76 mm
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 8.40 in 213 mm
Y tengely ± 2.0 in ± 51 mm
Z tengely 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Gyorsjárat – X 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjáratok - Y 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjárat – Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 4100 lbf 18238 N
Max. tolóerő Y 2300 lbf 10231 N
Max. erő a Z tengely irányában 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Orsóorr A2-6 A2-6
Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Max. sebesség 3400 rpm 3400 rpm
Max. nyomaték 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Főorsó furatátmérő ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 5.0 hp 3.7 kW
Max. sebesség 60 rpm 60 rpm
Pozicionálás (±) 0.01 ° 0.01 °
Fékátmérő 13.9 in 353 mm
Fékezőnyomaték 250 ft-lbf 339 Nm
Vezérlő típusa Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Tokmány mérete 5.3 in 135 mm
Orsóorr A2-5 A2-5
Max. sebesség 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Szerszámok száma 12 Stations 12 Stations
Külső és belső szerszámok Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Fúrórúd hátsó térköze (a revolver hátsó részétől) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. sebesség 4000 rpm 4000 rpm
Szerszámok BMT65 BMT65
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 3400 rpm 3400 rpm
Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 142.0 in x 90.0 in x 92.0 in 361 cm x 229 cm x 234 cm
Export raklap 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Tömeg 12300 lb 5580.0 kg

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 VAC-on működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255