MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások View All
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Felületcsiszoló, 3063
      • Lézervágó gép
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000-P

  1. Függőleges marók
  2. Univerzális gépek
  3. UMC-1000-P

UMC-1000-P

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
5-tengelyes profilírozású CNC függőleges maró 1016 x 635 x 635 mm-es járatokkal

Az 5-tengelyes megmunkálás hatékony eszköz a beállítások csökkentésére, és a pontosság növelésére többoldalú és összetett munkadarabok esetében. A Haas UMC sorozatú univerzális megmunkáló központok költséghatékony megoldások 3+2 megmunkáláshoz és egyidejű 5-tengelyes megmunkáláshoz. Az UMC-1000-P egyedi elrendezésű forgótengelyekkel rendelkezik. A forgó szorítófelület helyére egy rögzített asztal került, amelyre egy HRT210 forgóasztal van felszerelve egy baktámasz segítségével. A B tengelyen a forgócsap ±45° tartományban billenést, az A tengelyen pedig a HRT210 360 fokos tartományban forgatást biztosít a kiváló szerszámhézag érdekében és a nagyméretű munkadarabok kezelésének megkönnyítéséhez.

  • 5 tengelyes egyidejű megmunkálás
  • Nagy teljesítményű soros közvetlen hajtású orsó
  • Szabványos, oldalsó felszerelésű szerszámváltó
  • Tökéletes hengerfejek megmunkálásához
  • Használjon többoldalas felfogó tömböket a nagy mennyiségű termeléshez
  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 40 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Részletek
  • Műszaki adatok

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 8100 rpm fordulatszámú orsó

Szerszámváltók

  • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

Mérés mérőérintkezővel

  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • Biztonságos futás
  • HaasDrop
  • Dinamikus munkadarab-eltolások és szerszámközéppont-vezérlés
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Forgó skálák
  • Felső fedél az UMC sorozathoz
  • Telefontöltő állvány

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • CDF szállító elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • UMC sorozat szórólap
  • Automatikus munkadarab befogó és konfigurációs táblázat

UMC ÖSSZEHASONLÍTÁS – Munkatér ≠ A gép járatai

Az 5-tengelyes megmunkálás során a munkadarabnak és a munkadarab befogónak képesnek kell lennie a munkaterületen belüli forgásra és billenésre, lehetővé téve, hogy a munkadarab minden területét interferencia és ütközések nélkül elérje. Ez olyan hengeres munkateret eredményez, amely kisebb, mint a gép járatai.

ÖSSZEHASONLÍTÁS LETÖLTÉSE

HAAS SATU OPCIÓS ÉS KONFIGURÁCIÓS TÁBLÁZAT

LÉGSATUK | HIDRAULIKUS SATUK

VIDEÓK

UMC-1000 vágási bemutató

Nézze meg az UMC-1000-et munka közben! Tekintse meg, hogyan vág ez az 5-tengelyes gép összetett, többoldalas munkadarabokat. A nagyobb járatoknak és nagyobb szorítófelületnek köszönhetően az UMC-1000 kiváló a nagy és összetett munkadarabokon történő 5-tengelyes megmunkáláshoz.

EGYSZERŰSÍTI A 3+2 ÉS AZ 5-TENGELYES MEGMUNKÁLÁST

A dinamikus munkadarab-eltolások és a szerszám középpont vezérlés (DWO/TCPC) használatával előre létrehozhatja a CAM programját, majd a munkadarab befogót és a munkadarabot bárhol elhelyezheti az asztalon, anélkül, hogy újra kellene küldenie a programot!

NAGYOBB MUNKADARABOK? SEMMI GOND!

Az UMC-1000 tökéletes választás olyan műhelyek számára, amelyek egy könnyen használható 5 tengelyes megoldást szeretnének a nagyobb munkadarabok kezeléséhez. Ugyanazt a műhelyek által igazolt teljesítményt és értéket kínálja, mint a nagyon népszerű UMC-750, de nagyobb járatokkal és nagyobb szorítófelülettel.

5 TENGELYES MINDEN MŰHELYNEK

A “Ne félj az 5 tengelyes megoldástól” sorozat első videóján, John Nelson megmagyarázza, hogy az 5 tengelyes megmunkálás sokkal egyszerűbb, mint valaha volt, és miért válhat bármely műhelyből 5 tengelyes műhely.

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK


Kibbetech

2018. december elején vettük át VF-4SS és ST-20 gépeinket. 2021 márciusában bővítettük parkunkat egy UMC-1000-rel. Számos új és ismert felfüggesztési alkatrész gyártására használjuk az UMC-1000-et. 5-9 különböző összeállítással tudunk munkadarabokat átvenni, és 2 összeállításban készítjük el őket. Haas gépünk teljesen megváltoztatta munkadarabjaink összeállítási és tervezési folyamatait, mivel ezek most már házon belül zajlanak. A HAAS egyértelmű választás volt számunkra, amikor a megmunkálás házon belüli bevezetése mellett döntöttünk. Az idő, amit a beállítások révén megtakarítunk, felettébb kifizetődővé teszi a gépet.


– Ryan Kibbe, vezérigazgató

 

 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

MAGASABB TERMELÉS

Haas UMC-1000SS-P

UMC-1000SS-P

Szuper sebességű 5-tengelyes profilírozású CNC függőleges maró 1016 x 635 x 635 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 12k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

ELTÉRŐ MEGKÖZELÍTÉS

Haas UMC-1000

UMC-1000

5 tengelyes CNC Függőleges maró 1016 x 635 x 635 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

MÉG TÖBB JÁRAT

Product Image

VF-6/40TR

Forgócsapos CNC függőleges maró 1626 x 813 x 762 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Áttekintés


Az UMC-1000 az UMC-750-nél hosszabb járatokat és nagyobb szorítófelületet kínál, és számos tervezési fejlesztést tartalmaz.

Univerzális gépközpont tervezési fejlesztések:

  • Cikloidális forgó meghajtók
  • Könnyebb kezelői ajtó
  • Elülső részre szerelt hordozható vezérlő
  • Könnyen hozzáférhető kezelői kényelmi funkciók
  • Nagyobb méretű oldalablak
  • Merevebb alap öntvény
  • Standard gurítható hűtőközeg-tartály

 

Cikloidális forgó meghajtók

A szerszámgépek és robotika számára készült cikloidális forgó meghajtórendszer a sebesség, a pontosság és a tartósság egyedülálló kombinációja a B- és C-tengelyen egyaránt. Az érdes kialakítás hosszú élettartamú igénybevételt tesz lehetővé, kevés karbantartással vagy anélkül, amely kifejezetten az összeomlások esetén tartós. A cikloidális forgó meghajtás hátrafelé is képes mozogni, hogy elnyelje az egyes behatások energiáját. A lökésállósági kapacitás ötszöröse a sebességváltó névleges nyomatékának, továbbá károsodás esetén a teljes sebességváltó egyszerűen becsúsztatva cserélhető. 

Kezelőiajtó-fejlesztések


Az UMC-1000 ajtaját a burkolatra kell szerelni, és ez emeli meg a burkolatnyílás alját, valamint biztosítja a jobb forgácsszabályozást. 

Hordozható vezérlő felszerelése


Az UMC-1000 ajtajának belső felszerelése lehetővé teszi a hordozható vezérlő gép elejére szerelését kezelőbarát pozícióban.  

Kezelői kényelmi funkciók

Az UMC-1000 kezelői kényelmi funkciói az egyszerű hozzáférés érdekében a gép elején találhatók, és többek között egy szerszámbefogó tárolóállványt,  munkaasztalt,  szerszámbefogó satut, tárolótálcát és öblítőcsövet is magukban foglalnak.

Oldalablak kialakítása

A hordozható vezérlő áthelyezése az UMC-1000 elejére lehetővé tette az oldalablak méretének megnövelését, és csúsztatással nyithatóvá tettük. Ez hozzáférést biztosít a gép szorítófelületéhez, és lehetővé teszi, hogy a gépet palettatárral vagy más automatizálással egészítsük ki.

Alap öntvény és hűtőközeg-tartály

Az UMC-1000 alap öntvénye merev és kompakt, javítja a vágás hatékonyságát, és lehetővé teszi a szabványos 55 gallonos (208 literes) gurítható hűtőközeg-tartály használatát az egyszerű tisztítás és karbantartás érdekében. Opcionálisan rendelkezésre áll egy 95 gallonos (360 literes) hűtőközeg-tartály, és a termelékenység további növeléséhez mindkét tartály  az olajfölözés és a hűtőközeg-utántöltés opciókkal is használható.   

Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 40.00 in 1016 mm
Y tengely 25.00 in 635 mm
Z tengely 25.00 in 635 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 30.6 in 777 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 5.6 in 142 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Max. sebesség 8100 rpm 8100 rpm
Max. nyomaték 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kúpos CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hűtés Liquid Cooled Liquid Cooled
A tengely S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Max. sebesség 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Fékezőnyomaték 200 ft-lbf 271 Nm
Max. munkadarab-kilengés 11.9 in 302 mm
B tengely – dőlés S.A.E METRIC
Travel 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
Max. sebesség 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Fékezőnyomaték 2000 ft-lbf 2712 Nm
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 40.0 in 1016 mm
Szélesség 15.0 in 381 mm
T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Alapértelmezett T-hornyok száma 1 1
Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 650 ipm 16.5 m/min
Gyorsjárat – X 900 ipm 22.9 m/min
Gyorsjáratok - Y 900 ipm 22.9 m/min
Gyorsjárat – Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 3300 lbf 14680 N
Max. tolóerő Y 3300 lbf 14680 N
Max. erő a Z tengely irányában 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 30+1 30+1
Max. szerszámátmérő (tele) 2.5 in 64 mm
Max. szerszámátmérő (szomszédos üres) 5.0 in 127 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 12 in 305 mm
Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
Szerszámcsere (átl) 2.80 s 2.80 s
Forgácsolások között (átl.) 3.60 s 3.60 s
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 8100 rpm 8100 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 168.0 in x 94.0 in x 116.0 in 427 cm x 239 cm x 295 cm
Export raklap 165.0 in x 92.0 in x 101.0 in 420 cm x 234 cm x 257 cm
Tömeg 15600 lb 7077.0 kg
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Belföldi raklap fémlemez-ládához 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Export raklap fémlemez-ládához 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Súly fémlemez-ládánál 1164 lb 528 kg

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 VAC-on működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255