MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • APL för laddning av VMC/UMC från sidan
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • ST-serien
      • Dubbla spindlar
      • Box Way-serien
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare View All
      • Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatande produkter
      • Extra stora rundmatningsbord
    • Product Image Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem View All
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatiseringslösning för svarv
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
      • Desktop Mill
      • Desktop Lathe
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
    • Product Image Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
    • Product Image 4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg View All
      • Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel View All
      • Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
    • Product Image Produktalternativ
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
    • Product Image Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör View All
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning View All
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image 5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • MyHaas
    • Utbildningsgrupp
    • Industri 4.0
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
  • Service Main Menu
      Välkommen till Haas Service
      SERVICEHEMSIDA Bruksanvisningar Så här går det till Felsökningsguider Förebyggande underhåll Haas-detaljer Haas-verktyg Video
  • Videor Main Menu
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000

  1. VMT-serien
  2. UMC-serien
  3. UMC-1000

UMC-1000

    ENDAST CNY
Not Currently Available In Your Region
5-axlig vertikal CNC-fräs med rörelseområde 1 016 x 635 x 635 mm

5-axlig maskinbearbetning är ett effektivt sätt att förkorta uppsättningstider och öka noggrannheten för flersidiga och komplexa detaljer. Den ökade rörelsen och större plattan på Haas UMC-1000-seriens universalmaskiner gör dem till den perfekta lösningen för 3+2 maskinbearbetning och simultan 5-axlig maskinbearbetning av större detaljer.

  • Simultan 5-axlig maskinbearbetning
  • Kraftfull in-line-direktdriven spindel
  • Sidmonterad verktygsväxlare med stor kapacitet
  • Trådlöst smart inmätningssystem (WIPS) ingår

See Available Stock

Aktuell ledtid

Filter

  • 40 Kona
  • 5 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Maskiner av V-modell finns endast tillgängliga med CNY-priser
Jämför maskiner
UTFORSKA HELA BESTÅNDET
Jämför maskiner
BYGG OCH PRISSÄTT
Kontakta återförsäljare
  • Bygg-och-Se pris
  • Maskininformation
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Specifikationer

TILLGÄNGLIGA VAL

TEKNISK DOKUMENTATION

VIDEOR

EXEMPAL FRÅN KUNDER

RELATERADE PRODUKTER

Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 8 100 rpm

Verktygsväxlare

  • 30+1 sidomonterad verktygsväxlare

Sondering

  • Trådlöst smart inmätningssystem

Hantering av spån och kylmedel

  • Kylmedelsbehållare på 55 gallon
  • Flerstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Stor fjärrpulsgenerator med pekskärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • CNC-manöverskåpskylare
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Second Home Position (hemknapp)
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • Säk. kör
  • HaasDrop
  • Dynamisk arbetsoffset och styrning av verktygscentrum
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Rundmatningsskalor
  • Övre kåpa för UMC-serien
  • Telefonladdningsstation

Garanti

  • Ett års standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ
Recently Updated

10+1 palettpool finns tillgänglig


Lägg till en palettpool på till din UMC-1000 eller UMC-1000SS och ta produktionskapaciteten till en ny nivå. Vår 10+1 palettpool är perfekt för högvolymproduktion eller kombinerad hög- och lågvolymproduktion.

10 STATIONER
TEKNISK DOKUMENTATION
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installationshandledning
  • Layout
  • CDF-transportörens layoutritning
  • Momenttabell
  • Bruksanvisning
  • INFORMATIONSBLAD OM UMC-SERIEN
  • Tabell för automatisk uppspänning och konfigurering
  • Alternativ och konfigurationer för automatisering

UMC-JÄMFÖRELSE – Arbetsområde ≠ Maskinrörelser

Vid 5-axlig bearbetning måste detaljen och uppspänningsanordningen kunna roteras och lutas inom arbetsplatsen, så att du kan nå alla delar av detaljen, utan störningar eller kollisioner. Detta ger ett cylindriskt arbetsområde som är mindre än maskin rörelserna.

LADDA NER JÄMFÖRELSE

TABELL ÖVER ALTERNATIV OCH KONFIGURATIONER FÖR HAAS SKRUVSTYCKE

PNEUMATISKA SKRUVSTYCKEN | HYDRAULISKA SKRUVSTYCKEN

VIDEOR

VC-1000 skärningsdemo

Se på UMC-1000 i arbete! Se denna 5-axliga maskin skära komplicerade flersidiga delar. Med större rörelseområden och en större skiva är UMC-1000 mycket bra för 5-axlig behandling av stora komplexa delar.

STÖRRE DELAR? INGA PROBLEM!

UMC-1000 är det perfekta alternativet för verkstäder som vill ha en lättanvänd 5-axlig lösning för att hantera större detaljer. Den ger samma verkstadsbeprövade prestanda och värde som vår populära UMC-750 men med ökad rörelse och en större platta.

EXEMPAL FRÅN KUNDER


Kibbetech

Vi införskaffade VF-4SS och ST-20 tidigt i december 2018. Sedan utökade vi med UMC-1000 i mars 2021. Vi använder vår UMC-1000 för många nya och befintliga upphängningskomponenter. Vi kan ta delar med 5–9 olika inställningar och få dem tillverkade med 2 inställningar. Vår Haas-maskin förändrade helt hur vi bygger och designar våra komponenter genom att vi nu kan styra denna process helt internt. HAAS var det tydliga valet för oss när vi bestämde oss för att ta bearbetningen internt. Den tid vi sparar på inställningar täcker maskinkostnaderna.


– Ryan Kibbe, CEO

 

 

RELATERADE PRODUKTER

MINDRE ARBETSOMRÅDE

Haas UMC-750

UMC-750

5-axlig vertikal CNC-fräs med rörelseområde 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Kona
  • 5 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

EN UTMÄRKANDE METOD

Product Image

VF-6/40TR

Vertikalt trunnionserien CNC-fräs med 1 626 x 813 x 762 mm rörelse

  • 40 Kona
  • 5 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

HÖGRE PRODUKTION

HAAS UMC-1000

UMC-1000SS

5-axlig vertikal CNC Super-Speed-fräs med rörelseområde 1 016 x 635 x 635 mm

  • 40 Kona
  • 5 Axel
  • 12k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 8 100 rpm

Verktygsväxlare

  • 30+1 sidomonterad verktygsväxlare

Sondering

  • Trådlöst smart inmätningssystem

Hantering av spån och kylmedel

  • Kylmedelsbehållare på 55 gallon
  • Flerstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Stor fjärrpulsgenerator med pekskärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • CNC-manöverskåpskylare
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Second Home Position (hemknapp)
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • Säk. kör
  • HaasDrop
  • Dynamisk arbetsoffset och styrning av verktygscentrum
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Rundmatningsskalor
  • Övre kåpa för UMC-serien
  • Telefonladdningsstation

Garanti

  • Ett års standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ

SVARA PÅ FRÅGOR OM HUR VERKSTADEN KOMPLETTERAS MED EN HAAS ROBOT: Den tar inte så stor plats, den kostar inte en förmögenhet och integrationen tar inte flera veckor. 

UTRYMMESEFFEKTIVT

KOSTNADSEFFEKTIVT

ENKEL ATT INTEGRERA

ENKEL ATT LÄRA SIG

Recently Updated

10+1 palettpool finns tillgänglig


Lägg till en palettpool på till din UMC-1000 eller UMC-1000SS och ta produktionskapaciteten till en ny nivå. Vår 10+1 palettpool är perfekt för högvolymproduktion eller kombinerad hög- och lågvolymproduktion.

10 STATIONER

Översikt


Med UMC-1000 får man större rörelser och en större platta än med UMC-750, samt ett antal förbättringar av designen.

Designförbättringar av fleroperationsmaskinen i universalmodell:

  • Cyklisk rotationsdrivning
  • Lättare operatörsdörr
  • Frontmonterad hängpanel
  • Enkel åtkomst till funktioner som är smidiga för operatören
  • Större sidfönster
  • Styvare sockelgjutstycke
  • Bortrullningsbar standardkylmedelsbehållare

 

Cyklisk rotationsdrivning

Det cykliska rotationsdrivsystemet – designat för maskinverktyg och robotar – ger en god kombination av hastighet, noggrannhet och hållbarhet både på B- och C-axeln. Den stabila designen ger en lång brukningstid med lite eller inget underhåll och är särskilt hållbar vid kollisioner. Den cykliska roterande enheten kan drivas tillbaka för att absorbera energi från en träff. Chockladdningskapaciteten är 5 gånger växellådans nominella vridmoment och hela växellådan är en enkel inbyggnad, om skada skulle uppstå. 

Förbättringar av operatörsdörren


UMC-1000-dörren monteras inuti infattningen, vilket höjer nedre öppningen på maskinkåpan och ger bättre spånkontroll. 

Hängpanelens fäste


Den inre infästningen på UMC-1000 gör att hängpanelen kan monteras på maskinens framsida istället för på sidan, för större användarvänlighet.  

Smidiga funktioner för operatören

De smidiga funktionerna för operatören på UMC-1000 är monterade på maskinens framsida för enkel åtkomst, bland annat förvaring av stålhållare, arbetsbord, skruvstycke för stålhållare, lagringstråg och slang för avspolning.

Sidfönsterdesign

Genom att flytta hängpanelen till framsidan av UMC-1000 kan sidofönstret göras större och skjutas öppet. Detta ger åtkomst till maskinens platta och gör så att en palettpool eller annan automatisering kan läggas till maskinen.

Sockelgjutstycke och kylmedelsbehållare

Sockelgjutstycket på UMC-1000 är styvare och mer kompakt vilket förbättrar skärprestandan och gör att det går att använda vår bortrullningsbara standardkylmedelsbehållare på 55 gallons (208 liter) för enkel rengöring och underhåll. En kylmedelsbehållare på 360 liter finns tillgänglig som tillval och båda behållarna accepterar vår oljeupptagare och kylmedelspåfyllning för ännu bättre produktivitet.    

Rörelser S.A.E METRIC
X-axel 40.00 in 1016 mm
Y-axel 25.00 in 635 mm
Z-axel 25.00 in 635 mm
Spindelnos till platta (~ max) 29.0 in 737 mm
Spindelnos till platta (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maximal effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maxvarvtal 8100 rpm 8100 rpm
Maximalt vridmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kona CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagersmörjning Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kylning Liquid Cooled Liquid Cooled
B-axel – lutning S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maxvarvtal 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Bromsmoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maxvarvtal 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Bromsmoment 900 ft-lbf 1220 Nm
Max detaljsvarvdiameter 34.0 in 864 mm
Platter S.A.E METRIC
Plattans diameter 25.00 in 635 mm
Maxvikt på plattan 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
T-spårsbredd 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Antal standard T-spår 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Maxskärning 650 ipm 16.5 m/min
Snabbmatningar på X 900 ipm 22.9 m/min
Snabbmatningar på Y 900 ipm 22.9 m/min
Snabbmatningar på Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max axialtryck X 3300 lbf 14680 N
Max axialtryck Y 3300 lbf 14680 N
Max axialtryck Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Max verktygsdiameter (fullständig) 2.5 in 64 mm
Max verktygsdiameter (intilliggande tom) 5.0 in 127 mm
Max verktygslängd (från mätlinje) 12 in 305 mm
Max verktygsvikt 12.0 lb 5.4 kg
Verktyg till verktyg (genomsnitt) 2.80 s 2.80 s
Spån till spån (genomsnitt) 3.60 s 3.60 s
Allmänt S.A.E METRIC
Kylmedelskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline tryckluftsslang 3/8 in 3/8 in
Koppling (luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttryck min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 8100 rpm 8100 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindeleffekt 30.0 hp 22.4 kW
Ingående växelspänning (3-fas) – låg 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (3-fas) – låg 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inhemsk pall 168.0 in x 94.0 in x 116.0 in 427 cm x 239 cm x 295 cm
Exportera pall 174.0 in x 92.0 in x 101.0 in 442 cm x 234 cm x 257 cm
Vikt 15600 lb 7077.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 94.0 in x 130.0 in 427 cm x 239 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.5 in 427 cm x 244 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 17,540 lb 7,956.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
Vikt för plåtlåda 840 lb 528 kg

*Haas-maskinerna drivs med 220 (200–240) V AC. En intern högspänningstransformator (tillbehör) (380–480 V AC) finns tillgänglig för alla modeller utom Desktop Mill, CL-1, CM-1 och skivmatningsbord i SR-serien. Denna tillvalbara inbyggda transformatorär installeras inte i fält utan måste beställas med maskinen.

Haas-maskiner avsedda för Europa och Storbritannien är konfigurerade med en intern oisolerad högspänningstransformator för drift på 400 VAC, förutom routrar i Desktop Machines, CL-1, CM-1 och SR-serien. 

Obs! Högpresterande spindlar (tillbehör) kan ha högre effektbehov än standardspindlar. Om spindelns effekt inte ändras förblir säkringskapaciteten oförändrad. Verifiera effektbehovet innan maskinen strömförs.

† Luftförbrukningen på maskiner i 40-kona DC-serien kan vara högre när luftblåsning genom verktyg (TAB) är aktiverad.

 

Behöver du hjälpa att hitta rätt maskin?

Bygg och prissätt

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin till din verkstad.

Kom igång

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.

Language Preference :
Loading

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas pris inkl. frakt

I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM TIPS OCH TEKNIK FRÅN HAAS ...

Anmäl dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Reparationsförfrågan, rundmatningsbord
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Bygg och prissätt en ny Haas
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Villkor och bestämmelser för Haas verktyg
  • Integritet
  • Garanti
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas gemenskap för teknisk utbildning
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255