MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати Haas Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Симулятор керування
      • Автоматичний завантажувач деталей фрезерного верстата
      • Автоматичний завантажувач деталей для ВБВ/УБВ із боковим завантаженням
      • Компактний автоматичний завантажувач деталей
    • Product Image Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення View All
      • Багатовісні рішення
      • Токарні верстати з віссю Y
      • 5-осьові фрезерні верстати
    • Токарні верстати Haas Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
      • Автоматичний завантажувач деталей токарного верстата
    • Горизонтально-фрезерні верстати Haas Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотним столом Haas Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Product Image Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Свердлильні верстати Haas Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
    • Обладнання Haas для цеху Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Плоскошліфувальний верстат, 2550
      • Лазерний різальний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-500SS

  1. Вертикально-фрезерні верстати
  2. Універсальні верстати
  3. УБВ-500SS

УБВ-500SS

Початкова ціна: US$176,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
 
Наразі недоступно у вашому регіоні
Надшвидкий 5-осьовий вертикальний багатоцільовий верстат із ЧПУ з ходом 610 x 406 x 406 мм

  • Одночасна 5-осьова обробка
  • Потужний вбудований шпиндель з прямим приводом
  • Високошвидкісний стіл, що нахиляється
  • Включає бездротову інтуїтивну систему вимірювання

5-осьова обробка є ефективним засобом зменшення кількості налаштувань і підвищення точності при обробці багатосторонніх і складних деталей. Коротші робочі ходи та компактні розміри універсальних багатоцільових верстатів Haas серії УБВ-500 роблять їх ідеальними рішеннями для обробки за схемою 3+2 і одночасної 5-осьової  обробки невеликих деталей. УБВ-500SS оснащений швидшим шпинделем, високошвидкісним пристроєм для зміни інструмента і столом, що нахиляється, для скорочення часу циклу та підвищення продуктивності.

ПРИМІТКА: Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 95 галонів (360 л) потребує контейнера для стружки типу «хопер», щоб очищати резервуар і досягати вихідного отвору конвеєра для вивантаження стружки.

See Available Stock

Поточний термін виконання

5 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Фільтри

  • 40 Конус
  • 5 Вісь
  • 12k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ВСІ ВИРОБИ, ЩО Є В НАЯВНОСТІ
Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Збірка та ціна
  • Інформація про верстат
  • Автоматизація
  • Детальна інформація
  • Технічні характеристики

УБВ-500SSBuild-&-Price

Базова ціна

US$176,995

Вибір опцій

Загальна ціна

US$176,995

Платежі всього від

US$2,969/mo  

Модернізовані опції

Загальна ціна US$176,995

Monthly Payment

US$2,969/mo

Модернізовані опції

Загальна ціна US$176,995
  Зведення ваших опцій
Loading
×

ОТРИМАЙТЕ ВАШУ ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ ЗАРАЗ.

Будь ласка, введіть свою інформацію нижче, щоб отримати вашу цінову пропозицію зараз. Щоб пропустити цей крок у майбутньому, просто введіть пароль нижче, щоб створити безоплатний обліковий запис MyHaas.

Уже маєте обліковий запис? Увійти

< Повернення

Contact Information

+ Додати адресу

Введіть пароль, щоб створити обліковий запис MyHaas! (необов’язково)

Бажаєте поділитися ціновою пропозицією? (необов’язково)


+ Інший

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДЕО

ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель на 12 000 об/хв

Пристрої для зміни інструмента

  • Високошвидкісний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо

Вимірювання зондом

  • Бездротова інтуїтивна система вимірювання

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
  • Багатоступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Велика ручка дистанційного керування з сенсорним екраном
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Охолоджувач шафи керування ЧПУ
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Друге вихідне положення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • Безпечний запуск
  • HaasDrop
  • Високошвидкісна механічна обробка
  • Динамічне коригування обробки та Контроль центральної точки інструмента
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Поворотні шкали
  • Верхня кришка УБВ серії
  • Підставка для заряджання телефона

Інструменти та кріплення

  • Прямокутна сітчаста пластина-тримач, УБВ

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
Доступні опції

Шпинделі

  • Шпиндель на 12 000 об/хв
  • Шпиндель зі швидкістю обертання 15 000 об/хв
  • Шпиндель зі швидкістю обертання 15 000 об/хв, HSK-A63
  • Шпиндель зі швидкістю 18 000 об/хв із прямим приводом
  • Шпиндель зі швидкістю обертання18 000 об/хв, HSK-A63

Пристрої для зміни інструмента

  • Високошвидкісний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо
  • Високошвидкісний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 50+1 гніздо
  • Високошвидкісний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 50+1 гніздо, HSK
  • Високошвидкісний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 70+1 гніздо
  • Високошвидкісний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 70+1 гніздо, HSK

Вимірювання зондом

  • Бездротова інтуїтивна система вимірювання

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Поливання охолоджувальною рідиною під високим тиском
  • Програмована форсунка подавання охолоджувальної рідини
  • Стрічковий конвеєр для стружки УБВ
  • Підтримка конвеєрів стороннього виробника
  • Конвеєр для стружки з дисковим фільтруванням (CDF)
  • Фільтраційний конвеєр
  • Витяжна система станини
  • Пакет для обслуговування охолоджувальної рідини
  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
  • Резервуар Охолоджувальна Рідина 95-галонів
  • Комплект фільтрів стружкозбірника
  • Подача охолоджувальної рідини через шпиндель, 300 фунтів на квадратний дюйм (21 бар)
  • Подавання охолоджувальної рідини через шпиндель під тиском 1000 фунтів/кв. дюйм
  • Підтримує подавання охолоджувальної рідини через шпиндель
  • Підтримує подавання охолоджувальної рідини через шпиндель від стороннього виробника
  • Обдування інструмента повітрям
  • Віддільник оливи резервуару охолоджувальної рідини
  • Допоміжний фільтр охолоджувальної рідини
  • Автоматичне доливання охолоджувальної рідини
  • Пристрій для дезінфекції охолоджувальної рідини
  • Багатоступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Виявлення зламаних інструментів
  • 8 доступних M-функцій
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • M-код/кабельна збірка MFIN
  • Безпечний запуск
  • Високошвидкісна механічна обробка
  • Динамічне коригування обробки та Контроль центральної точки інструмента
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ
  • Розширена пам’ять на 32 ГБ
  • Розширена пам’ять на 64 ГБ
  • Стандартний низьковольтний трансформатор
  • Низьковольтний трансформатор для роботи у важких умовах
  • Внутрішній розділовий трансформатор високої напруги
  • Надпотужний внутрішній високовольтний розділовий трансформатор
  • Трансформатор високої напруги, за межами США
  • Надпотужний внутрішній високовольтний неізольований трансформатор

Опції продукту

  • Камера WiFi
  • Освітлення робочого стола 24 В
  • Периферійний давач для автоматизованих систем
  • Автоматичні дверцята для фрезерних верстатів
  • Автоматичне вікно
  • Додатковий інструментальний блок

Інструменти та кріплення

  • Комплект для анкерного кріплення верстата
  • Прямокутна сітчаста пластина-тримач, УБВ

Тримач заготовок

  • Сумісний із гідравлічними лещатами
  • Готове рішення «Пневматичні лещата»
  • Необроблена плита, УБВ-500/500SS
  • Запасний супутник для УБВ-500
  • Запасний супутник V2 УБВ

Відправлення

  • Пакування на експорт

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
  • Подовжена гарантія на 1 рік

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації
Recently Updated

Накопичувач супутників на 10+1 або 20+1 позицію


Додайте накопичувач супутників до ваших УБВ-500 або УБВ-500SS, щоб вивести обсяги виробництва на новий рівень. З 10 або 20 додатковими супутниками ви можете бути впевнені, що ваш верстат може працювати «без контролю з боку оператора».

10 ПОЗИЦІЙ
20 ПОЗИЦІЙ
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP)
  • Посібник зі встановлення
  • Компонувальний кресленик
  • Компонувальний кресленик конвеєра видалення стружки CDF
  • Таблиця значень крутного моменту
  • Посібник оператора
  • РЕКЛАМНА ЛИСТІВКА ПРО УБВ ВЕРСТАТИ СЕРІЇ UMC
  • Таблиця автоматичних тримачів заготовок і їх конфігурацій
  • Таблиця параметрів і конфігурацій автоматизації

*ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

ПОРІВНЯННЯ УБВ — Робоча зона ≠ робочі ходи верстата

Під час машинної обробки за 5-осьовий ваша деталь і робоче пристосування повинні мати можливість обертатися і нахилятися в робочому просторі, дозволяючи вам дістатися до всіх ділянок деталі без перешкод і зіткнень. Це створює циліндричну робочу зону, яка є меншою за робочий хід машини.

ПОРІВНЯННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

ТАБЛИЦЯ КОНФІГУРАЦІЙ І ОПЦІЙ ДЛЯ ЛЕЩАТ HAAS

ПНЕВМАТИЧНІ ЛЕЩАТА | ГІДРАВЛІЧНІ ЛЕЩАТА

ВІДЕО
Recently Updated

УБВ-500


УБВ Haas УБВ-500 поєднує в собі 5-осьові можливості нашого лідера в галузі УБВ-750 з конструктивними поліпшеннями нашого більшого верстата УБВ-1000, щоб створити потужне 5-осьове рішення, яке займає лише трохи більше місця ніж VF-2.

Recently Updated

АВТОМАТИЗУЙТЕ СВОЄ ВИРОБНИЦТВО!


Автоматичний завантажувач деталей Haas є простим і доступним способом автоматизувати виробництво деталей і підвищити продуктивність. Він розроблений і створений виключно для УБВ-500 і УБВ-500SS і під'єднується безпосередньо до Haas control.

ДЕТАЛЬНІШЕ
ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ


Advanced Product Design

Компанія Advanced Product Design (APD) з Генуї, штат Огайо, спеціалізується на розробці та виробництві карбюраторів і систем керування подачею палива для всіх аспектів автоспорту. Через два роки після придбання свого першого універсального багатоцільового верстата Haas UMC-750 компанія APD нещодавно додала до свого парку другий УБВ — UMC-500SS із накопичувачем супутників на 10+1 позицію.

«Ми були настільки вражені виробництвом і якістю деталей [на УБВ UMC-750], — каже власник компанії Джон Кайл, — що придбали УБВ UMC-500 з накопичувачем супутників, щоб збалансувати виробництво».

Джон пояснює, що на кожному супутнику виконується як перша, так і друга операція, тож вони отримують щонайменше одну повну деталь на супутник під час кожного циклу. А з накопичувачем супутників на 10+1 позицію на УБВ, APD здатен працювати до 15 годин без нагляду. Джон також поділився вражаючими показниками зняття металу, які він приписує жорсткості УБВ.

 

 


Cat-Wood Metalworks

«Багатофункціональність [УБВ-500SS ] залишається незмінною. Це заощадило нам стільки часу в роботі. Тому зараз у нас їх 3. Я запустив дуже знайому роботу на нашому першому 5-осьовому верстаті, і коли побачив, наскільки це легко, ми купили ще два таких самісіньких. Завдяки функціям вимірювання та перевірки поломки інструменту вам не потрібно перевіряти верстат, поки він не завершить роботу. Завдяки нашим 5-осьовим верстатам ми виконуємо таку саму роботу, але набагато швидше».

– Ей Джей Роллінг, власник компанії

 

 

СУПУТНІ ТОВАРИ

БІЛЬША РОБОЧА ЗОНА

Haas УБВ-750SS

UMC-750SS

Надшвидкісний 5-осьовий вертикальний фрезерний верстат з ЧПУ з ходом 762 x 508 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 5 Вісь
  • 12k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$227,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

РІЗНИЙ ПІДХІД

VF-2TR Haas

VF-2TR

Цапфовий вертикально-фрезерний верстат з ЧПУ з ходом 762 x 406 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 5 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$152,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

ШПИНДЕЛЬ ІЗ НИЖЧОЮ ШВИДКІСТЮ ОБЕРТАННЯ

Haas УБВ-500

UMC-500

5-осьовий вертикальний багатоцільовий центр з ЧПУ з ходом 610 x 406 x 406 мм

  • 40 Конус
  • 5 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$148,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель на 12 000 об/хв

Пристрої для зміни інструмента

  • Високошвидкісний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо

Вимірювання зондом

  • Бездротова інтуїтивна система вимірювання

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
  • Багатоступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Велика ручка дистанційного керування з сенсорним екраном
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Охолоджувач шафи керування ЧПУ
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Друге вихідне положення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • Безпечний запуск
  • HaasDrop
  • Високошвидкісна механічна обробка
  • Динамічне коригування обробки та Контроль центральної точки інструмента
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Поворотні шкали
  • Верхня кришка УБВ серії
  • Підставка для заряджання телефона

Інструменти та кріплення

  • Прямокутна сітчаста пластина-тримач, УБВ

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
Доступні опції

Шпинделі

  • Шпиндель на 12 000 об/хв
  • Шпиндель зі швидкістю обертання 15 000 об/хв
  • Шпиндель зі швидкістю обертання 15 000 об/хв, HSK-A63
  • Шпиндель зі швидкістю 18 000 об/хв із прямим приводом
  • Шпиндель зі швидкістю обертання18 000 об/хв, HSK-A63

Пристрої для зміни інструмента

  • Високошвидкісний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо
  • Високошвидкісний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 50+1 гніздо
  • Високошвидкісний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 50+1 гніздо, HSK
  • Високошвидкісний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 70+1 гніздо
  • Високошвидкісний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 70+1 гніздо, HSK

Вимірювання зондом

  • Бездротова інтуїтивна система вимірювання

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Поливання охолоджувальною рідиною під високим тиском
  • Програмована форсунка подавання охолоджувальної рідини
  • Стрічковий конвеєр для стружки УБВ
  • Підтримка конвеєрів стороннього виробника
  • Конвеєр для стружки з дисковим фільтруванням (CDF)
  • Фільтраційний конвеєр
  • Витяжна система станини
  • Пакет для обслуговування охолоджувальної рідини
  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
  • Резервуар Охолоджувальна Рідина 95-галонів
  • Комплект фільтрів стружкозбірника
  • Подача охолоджувальної рідини через шпиндель, 300 фунтів на квадратний дюйм (21 бар)
  • Подавання охолоджувальної рідини через шпиндель під тиском 1000 фунтів/кв. дюйм
  • Підтримує подавання охолоджувальної рідини через шпиндель
  • Підтримує подавання охолоджувальної рідини через шпиндель від стороннього виробника
  • Обдування інструмента повітрям
  • Віддільник оливи резервуару охолоджувальної рідини
  • Допоміжний фільтр охолоджувальної рідини
  • Автоматичне доливання охолоджувальної рідини
  • Пристрій для дезінфекції охолоджувальної рідини
  • Багатоступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Виявлення зламаних інструментів
  • 8 доступних M-функцій
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • M-код/кабельна збірка MFIN
  • Безпечний запуск
  • Високошвидкісна механічна обробка
  • Динамічне коригування обробки та Контроль центральної точки інструмента
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ
  • Розширена пам’ять на 32 ГБ
  • Розширена пам’ять на 64 ГБ
  • Стандартний низьковольтний трансформатор
  • Низьковольтний трансформатор для роботи у важких умовах
  • Внутрішній розділовий трансформатор високої напруги
  • Надпотужний внутрішній високовольтний розділовий трансформатор
  • Трансформатор високої напруги, за межами США
  • Надпотужний внутрішній високовольтний неізольований трансформатор

Опції продукту

  • Камера WiFi
  • Освітлення робочого стола 24 В
  • Периферійний давач для автоматизованих систем
  • Автоматичні дверцята для фрезерних верстатів
  • Автоматичне вікно
  • Додатковий інструментальний блок

Інструменти та кріплення

  • Комплект для анкерного кріплення верстата
  • Прямокутна сітчаста пластина-тримач, УБВ

Тримач заготовок

  • Сумісний із гідравлічними лещатами
  • Готове рішення «Пневматичні лещата»
  • Необроблена плита, УБВ-500/500SS
  • Запасний супутник для УБВ-500
  • Запасний супутник V2 УБВ

Відправлення

  • Пакування на експорт

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
  • Подовжена гарантія на 1 рік

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації

УСУВАЄ ВАШІ ЗАНЕПОКОЄННЯ ЩОДО ДОДАВАННЯ РОБОТА HAAS: він не займе багато місця, не коштуватиме багато грошей, а його інтегрування не триватиме тижнями. 

ЕКОНОМНИЙ ПРОСТІР

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ЛЕГКО ІНТЕГРУЄТЬСЯ

ПРОСТИЙ У НАВЧАННІ

Recently Updated

Накопичувач супутників на 10+1 або 20+1 позицію


Додайте накопичувач супутників до ваших УБВ-500 або УБВ-500SS, щоб вивести обсяги виробництва на новий рівень. З 10 або 20 додатковими супутниками ви можете бути впевнені, що ваш верстат може працювати «без контролю з боку оператора».

10 ПОЗИЦІЙ
20 ПОЗИЦІЙ
Recently Updated

АВТОМАТИЗУЙТЕ СВОЄ ВИРОБНИЦТВО!


Автоматичний завантажувач деталей Haas є простим і доступним способом автоматизувати виробництво деталей і підвищити продуктивність. Він розроблений і створений виключно для УБВ-500 і УБВ-500SS і під'єднується безпосередньо до Haas control.

ДЕТАЛЬНІШЕ

Низхідний порівняльний аналіз

Огляд


УБВ-500 забезпечує коротше переміщення та займає меншу площу, ніж УБВ-750, і при цьому має такі самі вдосконалення конструкції, що й більший за розміром УБВ-1000.

Конструктивні вдосконалення універсальних багатоцільових верстатів:

  • Циклоїдальні повнооборотні приводи
  • Полегшені дверцята оператора
  • Підвісний пульт керування з переднім кріпленням
  • Компоненти для зручності оператора під рукою
  • Бічне вікно більшого розміру
  • Жорсткіша станина
  • Стандартний висувний резервуар для охолоджувальної рідини

 

Циклоїдальні повнооборотні приводи

Циклоїдальна повнооборотна система привода, розроблена для обробних верстатів і робототехніки, забезпечує чудову комбінацію швидкості, точності та довговічності осей В і С. Міцна конструкція дозволяє гарантувати довгий строк експлуатації майже без технічного обслуговування та виняткову стійкість при аварії. Циклоїдальний повнооборотний привод може мати зворотний хід для поглинання енергії удару. Граничне ударне навантаження в 5 разів перевищує номінальний крутний момент редуктора, і в разі пошкодження весь вузол редуктора можна легко замінити. 
  

Покращення дверцят оператора


Дверцята УБВ-500 встановлюються всередині огородження, завдяки чому трохи піднімається нижня частина отвору огородження і забезпечується ефективніше видалення стружки. 

Кріплення підвісного пульта керування


Внутрішнє кріплення дверцят УБВ-500 дозволяє встановлювати підвісний пульт керування в передній частині верстата в зручному для оператора положенні.  

Компоненти для зручності оператора

Компоненти для зручності оператора УБВ-500 встановлюються на передній панелі верстата для спрощення доступу до них. Такими компонентами є, зокрема, стелаж для тримачів інструментів, робочий стіл, затискне пристосування для тримачів інструментів, піддон для зберігання та шланг для промивання.

Конструкція бічного вікна

Кріплення підвісного пульта керування в передній частині УБВ-500 дозволило нам збільшити розмір бічного вікна та зробити його розсувним. Це забезпечує доступ до плити верстата, а також дає можливість додати до верстата накопичувач супутників або іншу систему автоматичного керування.

Станина та резервуар охолоджувальної рідини

Станина УБВ-500 має жорстку та компактну конструкцію, що підвищує продуктивність різання та дозволяє використовувати стандартний висувний резервуар охолоджувальної рідини ємністю 55 галонів (208 л) для спрощення операцій очищення і технічного обслуговування. Резервуар охолоджувальної рідини також сумісний із нашими додатковими опціями типу віддільник оливи та доливання охолоджувальної рідини з метою подальшого підвищення продуктивності.    

Робочі ходи S.A.E METRIC
Вісь X 24.00 in 610 mm
Вісь Y 16.00 in 406 mm
Вісь Z 16.00 in 406 mm
Від торця шпинделя до плити (~ макс.) 20.0 in 508 mm
Від торця шпинделя до плити (~ мін.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальна потужність 30.0 hp 22.4 kW
Максимальна швидкість 12000 rpm 12000 rpm
Максимальний крутний момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Змащення підшипників Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охолодження Liquid Cooled Liquid Cooled
Вісь B — нахил S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Максимальна швидкість 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Гальмівний момент 900 ft-lbf 1220 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Максимальна швидкість 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Гальмівний момент 900 ft-lbf 1220 Nm
Макс. коливання деталей 18.0 in 457 mm
Platter S.A.E METRIC
Діаметр плити 15.70 in 400 mm
Максимальна вага на плиті 500 lb 226.8 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
Ширина T-подібного паза 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Кількість стандартних Т-подібних пазів 5 5
Відстань від центру до T-подібного паза 2.48 in 63 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Максимальне різання 650 ipm 16.5 m/min
Швидкі рухи на X 1200 ipm 30.5 m/min
Швидкі рухи на Y 1200 ipm 30.5 m/min
Швидкі рухи на Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальна тяга X 3300 lbf 14680 N
Максимальна тяга Y 3300 lbf 14680 N
Максимальна тяга Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Місткість 30+1 30+1
Максимальний діаметр інструмента (заповнені гнізда) 2.5 in 64 mm
Максимальний діаметр інструмента (суміжний порожній) 5.0 in 127 mm
Максимальна довжина інструмента (від лінії вимірювання) 12 in 305 mm
Максимальна вага інструмента 12.0 lb 5.4 kg
Час зміни інструментів (сер.) 1.80 s 1.80 s
Час зміни інструмента (серед.) 2.40 s 2.40 s
Загальні відомості S.A.E METRIC
Місткість охолоджувальної рідини 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Вбудований повітряний шланг 3/8 in 3/8 in
З'єднувач (повітряний) 3/8 in 3/8 in
Мін. тиск повітря 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Швидкість обертання шпинделя 12000 rpm 12000 rpm
Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Потужність шпинделя 30.0 hp 22.4 kW
Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Піддон для внутрішнього ринку 128.0 in x 98.0 in x 110.0 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
Піддон для експорту 128.0 in x 92.0 in x 101.0 in 325 cm x 234 cm x 257 cm
Ящик для експорту 128.0 in x 101.0 in x 123.0 in 325 cm x 257 cm x 312 cm
Вага 11900 lb 5400.0 kg
Піддон для внутрішнього ринку з конвеєром та ПЗІБК 50+1 128 in x 98 in x 110 in 325 cm x 249 cm x 279 cm
Піддон для експорту з конвеєром та ПЗІБК 50+1 128 in x 92 in x 100 in 325 cm x 234 cm x 254 cm
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 120.0 in 325 cm x 257 cm x 305 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 128.0 in x 101.0 in x 141.5 in 325 cm x 257 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,320 lb 6,042.0 kg
Вага з конвеєром та ПЗІБК 50+1 11941 lb 11941 lb

*Верстати Haas призначені для роботи від мережі 220 В (200–240 В) змінного струму. Додатковий внутрішній високовольтний трансформатор (380–480 В змінного струму) доступний для всіх моделей, крім настільних верстатів CL-1 (патронний токарний верстат), CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. Цей додатковий високовольтний внутрішній трансформатор не можна встановлювати на місці експлуатації; його потрібно замовляти разом із верстатом.

Верстати Haas, призначені для Європи та Великобританії, оснащено внутрішнім високовольтним неізольованим трансформатором для роботи від мережі 400 В змінного струму, за винятком настільних верстатів, патронних токарних верстатів CL-1, компактних фрезерних верстатів CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. 

УВАГА! Додаткові високопродуктивні шпинделі можуть вимагати більшої потужності, ніж стандартні шпинделі. Однак, якщо потужність шпинделя (кВт) не змінюється, вимоги до живлення залишаються незмінними. Перед увімкненням верстата перевірте вимоги до живлення.

† Витрата повітря на верстатах серії DC із конусом 40 може бути вищою, якщо ввімкнено Подавання стисненого повітря через інструмент (TAB).

 

Потрібна допомога у пошуку потрібного верстата?

Збірка та ціна

Дозвольте нам допомогти вам підібрати правильний варіант для вашого виробничого цеху.

Почати

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява DNSH
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255