MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
0
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • strojevi Main Menu
    • Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice
      Vertikalne glodalice View All
      • Vertikalne glodalice
      • VF serija
      • Univerzalni strojevi
      • VR serija
      • VP-5 prizmatski stroj
      • VMC-ovi za izmjenu paleta
      • Male glodalice
      • Strojevi za modeliranje
      • Centri za bušenje velike brzine
      • Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
      • Alatne glodalice
      • Kompaktne glodalice
      • Serije pokretnih postolja
      • SR Usmjernici za ploče
      • Iznimno veliki VMC strojevi
      • Glodalice s dvostrukim stupcem
      • Glodalica za džepove
    • Tokarilica
      Tokarilica
      Tokarilica View All
      • Tokarilica
      • ST serije
      • Y-osne tokarilice
      • Dva glavnog vretena
      • Serija Box Way
      • Alatne tokarilice
      • Konjić tokarilice
      • Haas dodavač šipke V2
    • Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice
      Horizontalne glodalice View All
      • Horizontalne glodalice
      • Konus 50
      • Konus 40
    • rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri
      rotacioni proizvodi i indekseri View All
      • rotacioni proizvodi i indekseri
      • Okretni stolovi
      • Indekseri
      • 5-osne rotacione jedinice
      • Iznimno velike rotacione jedinice
    • Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije
      Sustavi automatizacije View All
      • Sustavi automatizacije
      • Automatizacija glodalice
      • Automatizacija tokarilice
      • Modeli za automatizaciju
    • Desktop strojevi
      Desktop strojevi
      Desktop strojevi View All
      • Desktop strojevi
      • Desktop glodalica
      • Desktop tokarilica
      • Upravljački simulator
    • Oprema za radionice
      Oprema za radionice
      Oprema za radionice View All
      • Oprema za radionice
      • Konzolna glodalica
      • Tračna pila
      • Konzolne glodalice
      • Ručna tokarilica
      • Vertikalna pila
      • Nagibna preklopna pila
    • Kompaktni strojevi
      Kompaktni strojevi
      Kompaktni strojevi View All
      • Kompaktni strojevi
      • Glodalica za džepove
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcije Main Menu
    • Product Image Glavna vretena
      Glavna vretena
      Glavna vretena View All
      • Glavna vretena
    • Product Image Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata
      Izmjenjivači alata View All
      • Izmjenjivači alata
    • Product Image 4- | 5-osni
      4- | 5-osni
      4- | 5-osni View All
      • 4- | 5-osni
    • Product Image Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati
      Revolveri i pogonjeni alati View All
      • Revolveri i pogonjeni alati
    • Product Image Sondiranje
      Sondiranje
      Sondiranje View All
      • Sondiranje
    • Haas Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
      Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima View All
      • Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima
    • Haas upravljačka naprava Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava
      Haas upravljačka naprava View All
      • Haas upravljačka naprava
    • Product Image Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda
      Opcije proizvoda View All
      • Opcije proizvoda
    • Product Image Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca
      Alati i Stezanje i prihvat sirovca View All
      • Alati i Stezanje i prihvat sirovca
    • Product Image Držač obratka
      Držač obratka
      Držač obratka View All
      • Držač obratka
    • Product Image 5-osna rješenja
      5-osna rješenja
      5-osna rješenja View All
      • 5-osna rješenja
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizacija
      Automatizacija
      Automatizacija View All
      • Automatizacija
    • BRZE POVEZNICE Posebne serije  Posebne serije 
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ALATI ZA KUPNJU
      • Sastavite i izradite cijenu Haas stroja
      • Cjenik
      • Dostupan inventar
      • CNCA financiranje
      ŽELITE RAZGOVARATI S NEKIM?

      Haas tvornički dućan (outlet) (HFO) može odgovoriti na vaša pitanja i provesti vas kroz najbolje opcije.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Otkrijte Haas razliku
    • Zašto Haas
    • MyHaas
    • Edukacijska zajednica
    • Industry 4.0
    • Haas certifikat
    • Svjedočenja kupaca
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli u Haas Service
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
0
Pronađite zastupnika
  1. Odaberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-750

  1. Vertikalne glodalice
  2. Univerzalni strojevi
  3. UMC-750

UMC-750

Početna cijena: US$182,995 SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
5-osna CNC vertikalna glodalica s hodom 762 x 508 x 508 mm

5-osna strojna obrada učinkovit je način smanjenja potrebne pripreme i povećanja točnosti za dijelove s više strana i složene dijelove. Univerzalni obradni centri Haas serije UMC povoljna su rješenja za 3+2 strojnu obradu i istodobnu 5-osnu strojnu obradu. UMC-750 ima integriran okretno/nagibni stol s dvije osi s pločom promjera 500 mm koji sadrži standardne T-utore i precizni pilotski provrt za više mogućnosti stezanja i prihvat sirovca. Držač se može nagnuti za +120 i -35 stupnjeva te zakrenuti za 360 stupnjeva radi odličnog razmaka alata i mogućnosti obrade velikih dijelova.

  • 5-osna istodobna strojna obrada
  • Moćan linijski direktni pogon glavnog vretena
  • Snažan bočno pričvršćen izmjenjivač alata
  • Uključuje sustav bežičnog intuitivnog sondiranja

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 40 Konus
  • 5 Os
  • 8.1k o/min
  • 30-50 Kapacitet alata

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V model strojeva dostupan je samo u po cijeni u CNY
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR

Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 120+1

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Automatizacija
  • Detalji
  • Specifikacije

Loading
×

ODMAH PRIMITE SVOJU TRENUTNU PONUDU.

Molimo, dolje upišite svoje podatke i primite trenutnu ponudu. Za preskakanje ovog koraka u budućnosti jednostavno dolje unesite lozinku i kreirajte besplatni MyHaas račun.

Već imate račun? Prijava

< Povratak

Contact Information

+ Dodaj adresu

Unesite lozinku za stvaranje MyHaas računa! (neobavezno)

Želite podijeliti svoju ponudu? (neobavezno)


+ Ostalo

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SVJEDOČENJA KUPACA

POVEZANI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • Glavno vreteno od 8100 rpm

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 30+1

Sondiranje

  • Bežični intuitivni sustav sondiranja

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • SigPokr.
  • HaasDrop
  • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • Rotacione skale
  • Gornji pokrov za UMC seriju
  • Stalak za punjenje telefona

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • Pravokutna mrežasta ploča za stezanje, UMC-ovi

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

Glavna vretena

  • 10.000-rpm linijsko mazivom-upakirano glavno vreteno
  • 10.000-rpm glavno vreteno
  • 15.000-rpm glavno vreteno
  • 15.000-rpm glavno vreteno, HSK-A63

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 50+1
  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 50+1, HSK
  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 70+1
  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 70+1, HSK
  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 120+1
  • 120+1 bočno pričvršćen izmjenjivač alata, HSK

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Tekuće rashladno sredstvo visokog pritiska
  • Programabilna mlaznica rashladne tekućine
  • Transporter strugotine - remenski tip UMC
  • Podrška za transporter trećih strana
  • Transporter strugotine za filtriranje strugotine-diska
  • Transporter za filtriranje
  • Ograda ispušnog sustava
  • Paket za održavanje rashladnog sredstva
  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Komplet filtra ladice za strugotine
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno 300 psi (21 bar)
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno, 1000 psi
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno Ready
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno, treće strane
  • Ispuhivanje zrakom kroz alat
  • Spremnik za rashladno sredstvo skimmer ulja
  • Pomoćni filter rashladnog sredstva
  • Automatsko dopunjavanje rashladnog sredstva
  • Sredstvo za dezinfekciju rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Otkrivanje slomljenog alata
  • 8 dodatnih M funkcija
  • Kod M / MFIN sklop kabela
  • Obrada materijala visokim brzinama rezanja
  • Proširena memorija na 32 GB
  • Proširena memorija na 64 GB
  • Standardni transformator niskog napona
  • Niskonaponski transformator za teške uvjete rada
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator za teške uvjete rada

Opcije proizvoda

  • Bežična kamera
  • 24V Svjetlo radnog stola
  • Senzor ruba za automatizirane sustave
  • Automatska vrata za glodalice
  • Automatski prozor
  • Dodatni pritezni blokovi

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • Set za ankeriranje stroja

Držač obratka

  • Spremno za hidraulički škripac
  • Odredba Air Vise Ready
  • Prazna radna ploča, UMC-750/750SS
  • UMC rezervna paleta-V2

Dostava

  • Pakiranje za izvoz

Jamstvo

  • 1-godišnje produženo jamstvo

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
  • Haasov kobotski paket od 15 kg
  • Haasov kobotski paket od 30 kg
  • Haasov robotski paket od 25 kg
  • Robotski sustav za unos paleta
  • 10+1 magazin paleta, UMC.
  • Oprema za spremanje magazina paleta
Recently Updated

Dostupan 10+1 magazin paleta


Dodajte magazin paleta na vaš UMC-750 ili UMC-750SS kako biste svoju proizvodnju prebacili na novu razinu. Naš 10+1 magazin paleta savršen je za proizvodne radove velikih količina ili za vrlo raznoliku/nisko-količinsku strojnu obradu.

10 POSTAJA
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Pregledni nacrt
  • Nacrt CDF transportera
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika
  • LETAK ZA SERIJU UMC
  • Automatski držač obratka i tablica konfiguracije
  • Mogućnosti automatizacije i grafikon konfiguracija

UMC USPOREDBA - Radni prostor ≠ Hod stroja

U strojnoj obradi s 5 osovina, vaš dio i držač obratka moraju se moći okretati i nagibati unutar radnog prostora, omogućujući vam da dosegnete sva područja dijela, bez smetnji ili sudara. To daje cilindrični radni prostor koji je manji od hoda stroja.

PREUZMI USPOREDBU

OPCIJE HAAS ŠKRIPCA I TABLICA KONFIGURACIJA

ZRAČNI ŠKRIPCI | HIDRAULIČKI ŠKRIPCI

VIDEOZAPISI

UMC-750 i HRP-2 demo robota

Pogledajte ovaj demo UMC-750 i robotski paket-2 s IMTS-a Chicago 2022.

HaasBuilt - UMC-750

Pogledajte pobliže kako je UMC-750 sastavljen od temelja, ravno iz naše tvornice u Oxnardu u Kaliforniji!

Poboljšanja u dizajnu univerzalnog obradnog centra

Menadžer inženjerstva Eric Wood razgovara s Bryanom O'Fallonom o svim značajkama koje su promijenjene na novopredstavljenim modelima UMC-750 i 750SS. Ističu se nova vrata operatera i dostupno je HSK glavno vreteno, a Eric je također govorio o pitanjima kao što su jednostavnost korištenja, povećane performanse, bolja evakuacija strugotine, zaštita od rotacijskog udarca i još mnogo toga.

UMC-750 na djelu

Složeni dijelovi savršeni su za UMC-750. S velikim hodom i mogućnosti 5-osne obrade lako ćete smanjiti priprema i rukovanje dijelovima, a povećati točnost između značajki.

SVJEDOČENJA KUPACA

L&S Machine Company

„Naša tvrtka ima sve strojeve s 5 osi, tako da možemo podržati niz različitih industrija. Ušli smo u 5-osnu strojnu obradu jer smanjuje operacije strojne obrade. Prva operacija može obraditi pet od šest strana dijela, a završna operacija može obraditi posljednju stranu koja je pričvršćena za stol. Posjedovanje jednakih strojeva omogućuje nam da neprimjetno planiramo rad između ovog pogona i našeg pogona u San Joseu, a posjedovanje istog upravljača omogućuje nam prijenos programa na bilo koje mjesto.”

– Rob DiNardi, predsjednik

 

Skrawpol

„Skrawpol Tool Factory je moderna poljska tvrtka osnovana 2010. godine. Osnovna djelatnost tvrtke je proizvodnja alata za rezanje i specijalnih alata. Imamo moderan strojni park, koji omogućuje tokarenje i glodanje s velikom točnošću u tri, četiri i pet osi. Naš strojni park uključuje najnovije modele numerički kontroliranih alatnih strojeva tvrtke Haas, što u prijevodu znači visoku kvalitetu alata koje proizvodimo. Imamo tim kvalificiranih djelatnika, kako mladih tako i onih s dugogodišnjim iskustvom u industriji, koji su uključeni u izgradnju naše tvrtke.”

– Paweł Zoń, Suvlasnik 

DesignWerkes

„Naša tvrtka opslužuje industriju komercijalnog prijevoza, kao i zrakoplovnu industriju. Projektiramo i izrađujemo sustave pretvorbe energije i pomoćne sustave napajanja za hibridne autobuse javnog prijevoza. Za zrakoplovnu industriju izrađujemo dijelove za komercijalnu i vojnu avioniku.

Uz UMC-750, obavljamo strojnu obradu pet od šest strana dijelova koje trebamo napraviti, a radimo i simultano 5-osni rad, uz polumjere između izbočina, a koje nismo mogli raditi bez 5-osne značajke.

– Steve Kille, Predsjednik i vlasnik tvrtke

Boulevard Machine & Gear

„Znao sam da je vrijeme za ulaganje u tehnologiju, pa smo 2009. kupili naš prvi Haasov stroj. UMC-750 koji sada imamo, uz samo 1 ili 2 pripreme, omogućuje nam da završimo poslove koji su zahtijevali 4, 5 ili čak 10 postavki na 3-osnom stroju. To nam omogućuje da preuzmemo više posla.”

– Susan Kasa, Predsjedateljica

 

Centerline Precision Technologies

Kad je tvrtka Centerline Precision Technologies iz Edinburgha, IN - dugogodišnja Haasova trgovina - kupila svoj prvi UMC-750, nisu mislile da imaju posao za njega. To je „više kao ribolovni mamac”, kaže vlasnik Scott Bringle. No, „to je učinilo puno posla koji smo već imali mnogo lakšim i učinkovitijim, a uz to 5. osovinska tehnologija donijela nam je puno novog posla.”

 

Core Moto

Core Moto dizajnira i proizvodi kovane kotače za supermotocikle koji se natječu u vrhunskim cestovnim utrkama, a također su legalni za ulične vožnje. Prema riječima Lukea McCrackena, predsjednika tvrtke Core Moto, njihov je cilj proizvesti najlakši i najjači kovani kotač s monolitnom glavčinom, a istovremeno mu dati i malo stila. Kotači se strojno rade na Haas UMC-750SS 5. osovinskom univerzalnom obradnom centru, koji uklanja više od 75% materijala tijekom glodanja.

Zadovoljni kapac - Pragmatic Manufacturing

Nakon što je kupio više od 20 strojeva Haas CNC u nekadašnjem poslovnom pothvatu, upravljački tim u tvrtki Pragmatic Manufacturing odlučio je standardizirati na Haas glodalicama i tokarilicama od prvog dana. Sada slaveći 5 godina poslovanja, tvrtka Pragmatic Production postala je lider u pružanju usluga zrakoplovnoj i obrambenoj industriji.

 

Zadovoljni kapac - Metalogic Industries

Prije četiri godine, tvrtka Metalogic Industries sa sjedištem u Massachusettsu, kupila je svoj prvi univerzalni obradni centar Haas UMC s 5 osovina kako bi smanjila vrijeme pripreme na složenim dijelovima koje proizvode za generatore energije plinske turbine. 5 osovinska strojna obrada odvela je Metalogic u potpuno novom smjeru i danas imaju ukupno 7 Haasovih UMC-ova zajedno s više desetak dodatnih Haasovih vertikalnih obradnih centara.

POVEZANI PROIZVODI

VEĆA PRODUKCIJA

Haas UMC-750SS

UMC-750SS

Iznimno brza 5-osna CNC vertikalna glodalica s hodom 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 5 Os
  • 12k-15k o/min
  • 30-50 Kapacitet alata
Započni u US$227,995 SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

RAZLIČIT PRISTUP

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Trunion CNC vertikalna glodalica s hodom od 1270 x 660 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 5 Os
  • 8.1k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Započni u US$214,995 SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

DVIJE ZONE

Haas UMC-1500_DUO

UMC-1500-DUO

5-osni dvozonski vertikalni obradni centar; 1524 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 5 Os
  • 8.1k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Započni u US$272,995 SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Standardne značajke

Glavna vretena

  • Glavno vreteno od 8100 rpm

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 30+1

Sondiranje

  • Bežični intuitivni sustav sondiranja

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • SigPokr.
  • HaasDrop
  • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB

Opcije proizvoda

  • Rotacione skale
  • Gornji pokrov za UMC seriju
  • Stalak za punjenje telefona

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • Pravokutna mrežasta ploča za stezanje, UMC-ovi

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

Glavna vretena

  • 10.000-rpm linijsko mazivom-upakirano glavno vreteno
  • 10.000-rpm glavno vreteno
  • 15.000-rpm glavno vreteno
  • 15.000-rpm glavno vreteno, HSK-A63

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 50+1
  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 50+1, HSK
  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 70+1
  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 70+1, HSK
  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 120+1
  • 120+1 bočno pričvršćen izmjenjivač alata, HSK

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Tekuće rashladno sredstvo visokog pritiska
  • Programabilna mlaznica rashladne tekućine
  • Transporter strugotine - remenski tip UMC
  • Podrška za transporter trećih strana
  • Transporter strugotine za filtriranje strugotine-diska
  • Transporter za filtriranje
  • Ograda ispušnog sustava
  • Paket za održavanje rashladnog sredstva
  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Komplet filtra ladice za strugotine
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno 300 psi (21 bar)
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno, 1000 psi
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno Ready
  • Hlađenje rashladnom tekućinom kroz glavno vreteno, treće strane
  • Ispuhivanje zrakom kroz alat
  • Spremnik za rashladno sredstvo skimmer ulja
  • Pomoćni filter rashladnog sredstva
  • Automatsko dopunjavanje rashladnog sredstva
  • Sredstvo za dezinfekciju rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Otkrivanje slomljenog alata
  • 8 dodatnih M funkcija
  • Kod M / MFIN sklop kabela
  • Obrada materijala visokim brzinama rezanja
  • Proširena memorija na 32 GB
  • Proširena memorija na 64 GB
  • Standardni transformator niskog napona
  • Niskonaponski transformator za teške uvjete rada
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator za teške uvjete rada

Opcije proizvoda

  • Bežična kamera
  • 24V Svjetlo radnog stola
  • Senzor ruba za automatizirane sustave
  • Automatska vrata za glodalice
  • Automatski prozor
  • Dodatni pritezni blokovi

Alati i Stezanje i prihvat sirovca

  • Set za ankeriranje stroja

Držač obratka

  • Spremno za hidraulički škripac
  • Odredba Air Vise Ready
  • Prazna radna ploča, UMC-750/750SS
  • UMC rezervna paleta-V2

Dostava

  • Pakiranje za izvoz

Jamstvo

  • 1-godišnje produženo jamstvo

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
  • Haasov kobotski paket od 15 kg
  • Haasov kobotski paket od 30 kg
  • Haasov robotski paket od 25 kg
  • Robotski sustav za unos paleta
  • 10+1 magazin paleta, UMC.
  • Oprema za spremanje magazina paleta

ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

PROSTORNA UČINKOVITOST

ISPLATIVOST

JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

LAKO UČENJE

Recently Updated

Dostupan 10+1 magazin paleta


Dodajte magazin paleta na vaš UMC-750 ili UMC-750SS kako biste svoju proizvodnju prebacili na novu razinu. Naš 10+1 magazin paleta savršen je za proizvodne radove velikih količina ili za vrlo raznoliku/nisko-količinsku strojnu obradu.

10 POSTAJA

Pregled


Modeli UMC-750 and UMC-750SS su redizajnirani kako bi uključivali sva poboljšanja dizajna ugrađena u naš veći model UMC-1000 i manji model UMC-500 čime je kompletirana nadogradnja cjelokupne linije 5-osnih univerzalnih obradnih centara.

Poboljšanja u dizajnu univerzalnog obradnog centra:

  • Cikloidni rotacijski pogoni
  • Lakša operaterska vrata
  • Prednje montirana upravljačka kutija
  • Značajke jednostavnog pristupa operatera
  • Veći bočni prozor
  • Tvrđi bazni odljev
  • Standardni spremnik za rashladno sredstvo Rollaway

 

Cikloidni rotacijski pogoni

Cikloidni rotacijski pogonski sustav - dizajniran za alatne strojeve i robotiku - pruža odličnu kombinaciju brzine, točnosti i izdržljivosti na obje, B i C osi. Robusni dizajn pruža dug radni vijek, s malo ili nimalo održavanja, a posebno je izdržljiv u sudaru. Cikloidni rotacijski pogon može se vratiti natrag kako bi apsorbirao energiju od udara. Kapacitet udarnog opterećenja je 5 puta veći od nazivnog momenta mjenjačke kutije, a u slučaju da dođe do oštećenja, jednostavno se zamjenjuje cijela mjenjačka kutija. 
  

Operaterska vrata i upravljačka kutija


Vrata modela UMC-750 sada su ugrađena unutar kućišta čime je odignuto dno otvora kućišta za bolje upravljanje strugotinom. Dizajn sa unutarnjom ugradnjom vrata omogućuje montažu upravljačke kutije na prednjem dijelu stroja, u položaju pogodnom za operatera.  

Značajke pogodnosti za operatera

Značajke pogodnosti za UMC-750 montirane su na prednjoj strani stroja radi lakšeg pristupa, uključujući stalak držača alata, radni stol, škripac držača alata, ladicu za skladištenje i crijevo za pranje.

Dizajn bočnih prozora

Pomicanjem upravljačke kutije na prednji dio UMC-750 omogućilo nam je povećanje bočnog prozora i njegovo klizno otvaranje. To omogućuje pristup pladnju (ploči) stroja, a također omogućuje dodavanju odjeljka palete ili druge automatizacije na stroj.

Rezervoar za bazni odljev i spremnik za rashladno sredstvo

UMC-750 bazni odljev je čvrst i kompaktan, poboljšavajući performanse rezanja i omogućava upotrebu našeg standardnog rollaway spremnika rashladnog sredstva od 55 galona (208 litara) za jednostavno čišćenje i održavanje. Spremnik rashladnog sredstva također prihvaća naše opcije Oil Skimmer i ponovno punjenje rashladnog sredstva kako bi se dodatno poboljšala produktivnost.    

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 30.00 in 762 mm
Os Y 20.00 in 508 mm
Z os 20.00 in 508 mm
Nos vretena do pladnja (ploče) (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Nos vretena do pladnja (ploče) (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. brzina 8100 rpm 8100 rpm
Maks. obratni moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlađenje Liquid Cooled Liquid Cooled
B os - nagib S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maks. brzina 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Kočni obratni moment 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maks. brzina 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Kočni obratni moment 900 ft-lbf 1220 Nm
Maks. zamah dijela 27.0 in 686 mm
Platter S.A.E METRIC
Promjer pladnja (ploče) 19.70 in 500 mm
Maksimalno opterećenje pladnja (ploče) 660 lb 300.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Broj standardnih T-utora 7 7
Udaljenost središta T-utora 2.48 in 63 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimalno rezanje 650 ipm 16.5 m/min
Brzi pomaci na X 900 ipm 22.9 m/min
Brzi pomaci na Y 900 ipm 22.9 m/min
Brzi pomaci na Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 2750 lbf 12233 N
Maksimalni potisak Y 2750 lbf 12233 N
Maksimalni potisak Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Maks. promjer alata (puni) 2.5 in 64 mm
Maks. promjer alata (susjedni je prazan) 5.0 in 127 mm
Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 12 in 305 mm
Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 2.80 s 2.80 s
Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 3.60 s 3.60 s
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 8100 rpm 8100 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Snaga vretena 30.0 hp 22.4 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
Izvozna paleta 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
Težina 14250 lb 6463.8 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
Težina sanduka metalne ploče 840 lb 484 kg

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na 220 VAC (200-240 VAC) napajanja. Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite zahtjeve za napajanjem prije pokretanja napajanja za svoj stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne & lokalne takse, troškovi instalacije dobavljača i instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.

OSTANITE U TIJEKU S NAJNOVIJIM HAAS SAVJETIMA I TEHNOLOGIJAMA…

Prijavite se sad!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis i podrška
  • Vlasnici
  • Zatražite servis
  • Korisnički priručnik
  • Haas dijelovi
  • Zahtjev za popravak okretnog ili okretno nagibnog aparata
  • Vodič prije ugradnje
  • Alati za kupovinu
  • Cijena izrade novog Haasovog stroja
  • Dostupan inventar
  • Cjenik tvrtke Haas
  • CNCA financiranje
  • O tvrtki Haas
  • Izjava DNSH
  • Usklađenost s propisima o izvozu
  • Zapošljavanje
  • Certifikati i sigurnost
  • Obratite nam se
  • Povijest
  • Uvjeti i odredbe
  • Uvjeti i odredbe za Haas Tooling
  • Privatnost
  • Jamstvo
  • Zajednica Haas
  • Haas CNC program certifikacije
  • Motosportovi Haas
  • Zaklada Gene Haas
  • Tehnička edukacijska zajednica tvrtke Haas
  • Događanja
  • Pridružite se razgovoru
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC alatni strojevi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255