MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • APL för laddning av VMC/UMC från sidan
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • ST-serien
      • Dubbla spindlar
      • Box Way-serien
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare View All
      • Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatande produkter
      • Extra stora rundmatningsbord
    • Product Image Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem View All
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatiseringslösning för svarv
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
      • Desktop Mill
      • Desktop Lathe
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
    • Product Image Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
    • Product Image 4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg View All
      • Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel View All
      • Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
    • Product Image Produktalternativ
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
    • Product Image Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör View All
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning View All
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image 5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • MyHaas
    • Utbildningsgrupp
    • Industri 4.0
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
  • Service Main Menu
      Välkommen till Haas Service
      SERVICEHEMSIDA Bruksanvisningar Så här går det till Felsökningsguider Förebyggande underhåll Haas-detaljer Haas-verktyg Video
  • Videor Main Menu
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-750

  1. VMT-serien
  2. UMC-serien
  3. UMC-750

UMC-750

    ENDAST CNY
Not Currently Available In Your Region
5-axlig vertikal CNC-fräs med rörelseområde 762 x 508 x 508 mm

5-axlig maskinbearbetning är ett effektivt sätt att förkorta uppsättningstider och öka noggrannheten för flersidiga och komplexa detaljer. Haas universalmaskiner i UMC-serien är en kostnadseffektiv lösning för 3+2 maskinbearbetning och simultan 5-axlig maskinbearbetning. UMC-750 har ett integrerat dubbelaxeltappbord med plattdiameter 500 mm och standard T-spår och precsionspilothål för flexibel fixturuppsättning. Tiltbordet ger +120 och -35 graders lutning och 360 graders rotation för utmärkt verktygsfrigång och kapacitet för stora detaljer.

  • Simultan 5-axlig maskinbearbetning
  • Kraftfull in-line-direktdriven spindel
  • Sidmonterad verktygsväxlare med stor kapacitet
  • Trådlöst smart inmätningssystem (WIPS) ingår

See Available Stock

Aktuell ledtid

Filter

  • 40 Kona
  • 5 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Verktygskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Maskiner av V-modell finns endast tillgängliga med CNY-priser
Jämför maskiner
UTFORSKA LAGRET
Jämför maskiner
BYGG OCH PRISSÄTT
Kontakta återförsäljare
  • Bygg-och-Se pris
  • Maskininformation
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Specifikationer

TILLGÄNGLIGA VAL

TEKNISK DOKUMENTATION

VIDEOR

EXEMPAL FRÅN KUNDER

RELATERADE PRODUKTER

Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 8 100 rpm

Verktygsväxlare

  • 30+1 sidomonterad verktygsväxlare

Sondering

  • Trådlöst smart inmätningssystem

Hantering av spån och kylmedel

  • Kylmedelsbehållare på 55 gallon
  • Flerstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Stor fjärrpulsgenerator med pekskärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • CNC-manöverskåpskylare
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Second Home Position (hemknapp)
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • Säk. kör
  • HaasDrop
  • Dynamisk arbetsoffset och styrning av verktygscentrum
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Rundmatningsskalor
  • Övre kåpa för UMC-serien
  • Telefonladdningsstation

Verktyg och fixturtillbehör

  • Fixturplatta för rektangelrutnät, UMC:er

Garanti

  • Ett års standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ
Recently Updated

10+1 palettpool finns tillgänglig


Lägg till en palettpool på din UMC-750 eller UMC-750SS och ta produktionskapaciteten till en ny nivå. Vår 10+1 palettpool är perfekt för högvolymproduktion eller kombinerad hög- och lågvolymproduktion.

10 STATIONER
TEKNISK DOKUMENTATION
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installationshandledning
  • Layout
  • CDF-transportörens layoutritning
  • Momenttabell
  • Bruksanvisning
  • INFORMATIONSBLAD OM UMC-SERIEN
  • Tabell för automatisk uppspänning och konfigurering
  • Alternativ och konfigurationer för automatisering

UMC-JÄMFÖRELSE – Arbetsområde ≠ Maskinrörelser

Vid 5-axlig bearbetning måste detaljen och uppspänningsanordningen kunna roteras och lutas inom arbetsplatsen, så att du kan nå alla delar av detaljen, utan störningar eller kollisioner. Detta ger ett cylindriskt arbetsområde som är mindre än maskin rörelserna.

LADDA NER JÄMFÖRELSE

TABELL ÖVER ALTERNATIV OCH KONFIGURATIONER FÖR HAAS SKRUVSTYCKE

PNEUMATISKA SKRUVSTYCKEN | HYDRAULISKA SKRUVSTYCKEN

VIDEOR

Robotdemo med UMC-750 och HRP-2

Titta på den här demonstrationen av UMC-750 och Robotpaket 2 från IMTS Chicago 2022.

HaasBuilt - UMC-750

Se närmare på hur din UMC-750 byggs och monteras från start, direkt från fabriken i Oxnard, Kalifornien.

Designförbättringar av fleroperationsmaskinen i universalmodell

Utvecklingschefen Eric Wood diskuterar med Bryan O’Fallon om alla funktioner som förändrats på de nyligen presenterade UMC-750- och 750SS-maskinerna. Den nya dörren och möjligheten att komplettera med HSK-spindel är egenskaper som Eric tar upp, jämte användarvänligheten, högre prestanda, förbättrad spåntransport, rundmatning med mindre kollissionsrisk och mycket annat.

UMC-750 i drift

Komplexa detaljer är perfekta för UMC-750. Med sin generösa rörelse och sin 5-axliga kapacitet kan du enkelt minska installationstider och bearbetning av delar, medan du ökar noggrannheten mellan funktionerna.

EXEMPAL FRÅN KUNDER

L&S Machine Company
 

”Vårt företag har alla 5-axliga maskiner, så att vi kan stödja en mängd olika branscher. Vi började med 5-axlig bearbetning eftersom det minskar antalet bearbetningsoperationer. Fem av de sex sidorna på en detalj kan bearbetas i den första operationen, medan den sista sidan bearbetas i den andra operationen på en detalj som är fastspänd på bordet. Eftersom vi har samma maskiner och styrsystem här och i anläggningen i San Jose kan vi smidigt planera arbetet och överföra program mellan verkstäderna.”

– Rob DiNardi, CEO

 

Skrawpol

”Skrawpol Tool Factory är ett modernt polskt företag som grundades 2010. Företags huvudsakliga verksamhet är tillverkning av skär- och specialverktyg. Vi har en modern maskinpark som möjliggör svarvning och fräsning med hög precision på tre, fyra och fem axlar. I vår maskinpark finns de senaste modellerna av numeriskt styrda maskinverktyg från Haas, vilket ger den höga kvaliteten på de verktyg vi tillverkar. Vi har ett team av kvalificerade medarbetare, både unga och personer med mångårig branscherfarenhet, som är med och bygger upp vårt företag.”

– Paweł Zoń, delgägare 

DesignWerkes

”Vårt företag betjänar den kommersiella transportindustrin och flygbranschen. Vi designar och bygger kraftomvandlingssystem och kompletterande kraftsystem för hybrida bussar för allmän transport. När det gäller flygbranschen, tillverkar vi delar till kommersiella flygplan och militärplan.

Med UMC-750 maskinbearbetar vi fem av de sex sidorna på de delar som vi behöver ta fram, och vi utför även simultana 5-axliga arbeten, med radier mellan bitarna, som vi inte skulle kunna göra utan 5-axlig kapacitet.

– Steve Kille, VD och ägare

Boulevard Machine & Gear

”Jag visste att det var läge att göra teknikinvesteringar, så 2009 köpte vi vår första Haas maskin. Den UMC-750 som vi har nu låter oss slutföra jobb som brukade ta oss fyra, fem eller tio installationer på en 3-axlig maskin med bara en eller två installationer. Detta gör att vi kan ta på oss fler jobb.”

– Susan Kasa, VD

 

Centerline Precision Technologies

När Centerline Precision Technologies i Edinburgh, IN – en Haas–butik som funnits sedan länge – köpte sin första UMC-750, trodde de inte att de hade jobbet för det. Det var ”mer som ett lockbete”, säger ägaren Scott Bringle. Men ”den har gjort mycket av det arbete vi redan hade så mycket enklare och mer effektivt, och med den 5-axliga tekniken har den gett oss mycket nytt arbete”.

 

Core Moto

Core Moto utformar och tillverkar smidda hjul för supercyklar som tävlar i vägracing på toppnivå, men är också lagliga på gator. Enligt Luke McCracken, VD för Core Moto, är deras mål att producera världens lättaste och starkaste smidda hjul med monolitiska nav, samtidigt som det ger lite stil. Hjulen bearbetas på en Haas UMC-750SS 5-axlig universell fleroperationsmaskin, som tar bort upp till 75% av materialet i fräsning.

Kundexempel - Pragmatic Manufacturing

Efter att ha köpt mer än 20 Haas CNC-maskiner i ett tidigare affärsprojekt har man på Pragmatic Manufacturing beslutat att Haas fräsar och svarvar ska vara standard. Nu, efter fem år i branschen, har Pragmatic Manufacturing blivit en ledande aktör inom flyg- och försvarsindustrin.

 

Kundexempel - Metalogic Industries

För fyra år sedan köpte Massachusetts-baserade Metalogic Industries sin första 5-axliga universalmaskin Haas UMC för att minska ställtiderna för komplexa detaljer till landbaserade gasturbiner för kraftverk. Genom 5-axlig bearbetning kunde Metalogic anta helt nya utmaningar och idag har företaget totalt sju Haas UMC-maskiner och mer än ett dussin andra Haas VMC-maskiner.

RELATERADE PRODUKTER

HÖGRE PRODUKTION

HAAS UMC-750SS

UMC-750SS

Supersnabb vertikal CNC Super-Speed-fräs med rörelseområde 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Kona
  • 5 Axel
  • 12k-15k RPM
  • 30-50 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

EN UTMÄRKANDE METOD

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

CNC-fräs med vertikalt trunnionserien och arbetsområde 1 270 x 660 x 635 mm

  • 40 Kona
  • 5 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

DUBBELSTATION

Haas UMC-1500_DUO

UMC-1500-DUO

5-axlig vertikal fleroperationsmaskin med två stationer; 1524 x 508 x 508 mm

  • 40 Kona
  • 5 Axel
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Verktygskapacitet
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 8 100 rpm

Verktygsväxlare

  • 30+1 sidomonterad verktygsväxlare

Sondering

  • Trådlöst smart inmätningssystem

Hantering av spån och kylmedel

  • Kylmedelsbehållare på 55 gallon
  • Flerstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Stor fjärrpulsgenerator med pekskärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • CNC-manöverskåpskylare
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Second Home Position (hemknapp)
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • Säk. kör
  • HaasDrop
  • Dynamisk arbetsoffset och styrning av verktygscentrum
  • Fast gängning
  • Standard programminne 1 GB

Produktalternativ

  • Rundmatningsskalor
  • Övre kåpa för UMC-serien
  • Telefonladdningsstation

Verktyg och fixturtillbehör

  • Fixturplatta för rektangelrutnät, UMC:er

Garanti

  • Ett års standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ

SVARA PÅ FRÅGOR OM HUR VERKSTADEN KOMPLETTERAS MED EN HAAS ROBOT: Den tar inte så stor plats, den kostar inte en förmögenhet och integrationen tar inte flera veckor. 

UTRYMMESEFFEKTIVT

KOSTNADSEFFEKTIVT

ENKEL ATT INTEGRERA

ENKEL ATT LÄRA SIG

Recently Updated

10+1 palettpool finns tillgänglig


Lägg till en palettpool på din UMC-750 eller UMC-750SS och ta produktionskapaciteten till en ny nivå. Vår 10+1 palettpool är perfekt för högvolymproduktion eller kombinerad hög- och lågvolymproduktion.

10 STATIONER

Översikt


UMC-750 och UMC-750SS har omformats för att integrera alla designförbättringar som är konstruerade i vår större UMC-1000 och mindre UMC-500 – vilket kompletterar uppgraderingen av vår serie av 5-axliga universella fleroperationsmaskiner.

Designförbättringar av fleroperationsmaskinen i universalmodell:

  • Cyklisk rotationsdrivning
  • Lättare operatörsdörr
  • Frontmonterad hängpanel
  • Enkel åtkomst till funktioner som är smidiga för operatören
  • Större sidfönster
  • Styvare nedre fundament
  • Bortrullningsbar standardkylvätsketank

 

Cyklisk rotationsdrivning

Det cykliska rotationsdrivsystemet – designat för maskinverktyg och robotar – ger en god kombination av hastighet, noggrannhet och hållbarhet både på B- och C-axeln. Den stabila designen ger en lång brukningstid med lite eller inget underhåll och är särskilt hållbar vid kollisioner. Den cykliska roterande enheten kan drivas tillbaka för att absorbera energi från en träff. Chockladdningskapaciteten är 5 gånger växellådans nominella vridmoment och hela växellådan är en enkel inbyggnad, om skada skulle uppstå. 
  

Operationsdörr och hängpanel


Dörren till UMC-750 monteras inuti kåpan, vilket höjer den nedre öppningen på kåpan och ger bättre spånkontroll. Dörrens interna monteringsdesign gör det möjligt att montera hängpanelen på maskinens framsida, i en förarvänlig positionering.  

Smidiga funktioner för operatören

De smidiga funktionerna för operatören på UMC-750 är monterade på maskinens framsida för enkel åtkomst, bland annat förvaring av stålhållare, arbetsbord, skruvstycke för stålhållare, lagringstråg och slang för avspolning.

Sidfönsterdesign

Genom att flytta hängpanelen till framsidan av UMC-750 kan sidofönstret göras större och skjutas öppet. Detta ger åtkomst till maskinens platta och gör så att en palettpool eller annan automatisering kan läggas till maskinen.

Sockelgjutstycke och kylmedelsbehållare

Sockelgjutstycket på UMC-750 är styvare och mer kompakt vilket förbättrar skärprestandan och gör att det går att använda vår bortrullningsbara standardkylvätsketank på 208 liter (55 gallons) för enkel rengöring och underhåll. Kylmedelsbehållaren accepterar även vår oljeupptagare och kylmedelspåfyllning för ännu bättre produktivitet.   

Rörelser S.A.E METRIC
X-axel 30.00 in 762 mm
Y-axel 20.00 in 508 mm
Z-axel 20.00 in 508 mm
Spindelnos till platta (~ max) 24.0 in 610 mm
Spindelnos till platta (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maximal effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maxvarvtal 8100 rpm 8100 rpm
Maximalt vridmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kona CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagersmörjning Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kylning Liquid Cooled Liquid Cooled
B-axel – lutning S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maxvarvtal 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Bromsmoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maxvarvtal 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Bromsmoment 900 ft-lbf 1220 Nm
Max detaljsvarvdiameter 27.0 in 686 mm
Platter S.A.E METRIC
Plattans diameter 19.70 in 500 mm
Maxvikt på plattan 660 lb 300.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
T-spårsbredd 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Antal standard T-spår 7 7
T-spårcentrumavstånd 2.48 in 63 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maxskärning 650 ipm 16.5 m/min
Snabbmatningar på X 900 ipm 22.9 m/min
Snabbmatningar på Y 900 ipm 22.9 m/min
Snabbmatningar på Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max axialtryck X 2750 lbf 12233 N
Max axialtryck Y 2750 lbf 12233 N
Max axialtryck Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Max verktygsdiameter (fullständig) 2.5 in 64 mm
Max verktygsdiameter (intilliggande tom) 5.0 in 127 mm
Max verktygslängd (från mätlinje) 12 in 305 mm
Max verktygsvikt 12.0 lb 5.4 kg
Verktyg till verktyg (genomsnitt) 2.80 s 2.80 s
Spån till spån (genomsnitt) 3.60 s 3.60 s
Allmänt S.A.E METRIC
Kylmedelskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline tryckluftsslang 3/8 in 3/8 in
Koppling (luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttryck min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 8100 rpm 8100 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindeleffekt 30.0 hp 22.4 kW
Ingående växelspänning (3-fas) – låg 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (3-fas) – låg 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inhemsk pall 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
Exportera pall 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
Vikt 14250 lb 6463.8 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
Vikt för plåtlåda 840 lb 484 kg

*Haas-maskinerna drivs med 220 (200–240) V AC. En intern högspänningstransformator (tillbehör) (380–480 V AC) finns tillgänglig för alla modeller utom Desktop Mill, CL-1, CM-1 och skivmatningsbord i SR-serien. Denna tillvalbara inbyggda transformatorär installeras inte i fält utan måste beställas med maskinen.

Haas-maskiner avsedda för Europa och Storbritannien är konfigurerade med en intern oisolerad högspänningstransformator för drift på 400 VAC, förutom routrar i Desktop Machines, CL-1, CM-1 och SR-serien. 

Obs! Högpresterande spindlar (tillbehör) kan ha högre effektbehov än standardspindlar. Om spindelns effekt inte ändras förblir säkringskapaciteten oförändrad. Verifiera effektbehovet innan maskinen strömförs.

† Luftförbrukningen på maskiner i 40-kona DC-serien kan vara högre när luftblåsning genom verktyg (TAB) är aktiverad.

 

Behöver du hjälpa att hitta rätt maskin?

Bygg och prissätt

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin till din verkstad.

Kom igång

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.

Language Preference :
Loading

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas pris inkl. frakt

I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM TIPS OCH TEKNIK FRÅN HAAS ...

Anmäl dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Reparationsförfrågan, rundmatningsbord
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Bygg och prissätt en ny Haas
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Villkor och bestämmelser för Haas verktyg
  • Integritet
  • Garanti
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas gemenskap för teknisk utbildning
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255