MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Симулятор керування
      • Компактний фрезерний верстат
      • Автоматичний завантажувач деталей фрезерного верстата
      • Автоматичний завантажувач деталей для ВБВ/УБВ із боковим завантаженням
      • Компактний автоматичний завантажувач деталей
    • Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення View All
      • Багатовісні рішення
      • Токарні верстати з віссю Y
      • 5-осьові фрезерні верстати
    • Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
    • Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
    • Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Токарний верстат із ручним керуванням
      • Вертикальна стрічкова пилка
      • Торцювальна пила
    • Компактні верстати
      Компактні верстати
      Компактні верстати View All
      • Компактні верстати
      • Компактний фрезерний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю View All
      • Дотримання вимог експортного контролю
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-750

  1. Вертикально-фрезерні верстати
  2. Універсальні верстати
  3. УБВ-750

УБВ-750

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
 
Наразі недоступно у вашому регіоні
5-осьовий вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ з ходом 762 x 508 x 508 мм

5-осьова обробка є ефективним засобом зменшення кількості налаштувань і підвищення точності при обробці багатосторонніх і складних деталей. УБВ Haas серії універсальні багатоцільові верстати є економічно ефективними рішеннями для механічної обробки за схемою 3+2 та одночасної 5-осьової обробки.  УБВ-750 має інтегрований високошвидкісний двохосьовий стіл, що нахиляється, з плитою діаметром 500 мм зі стандартними T-подібними гніздами та точним пілотним отвором для універсальності кріплення. Цапфа верстата забезпечує нахил від +120 до -35 градусів і обертання на 360 градусів, що забезпечує відмінний зазор для інструменту і можливість обробки великих деталей.

  • Одночасна 5-осьова обробка
  • Потужний вбудований шпиндель з прямим приводом
  • Місткий пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням
  • Включає бездротову інтуїтивну систему вимірювання

See Available Stock

Поточний термін виконання

Фільтри

  • 40 Конус
  • 5 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ВСІ ВИРОБИ, ЩО Є В НАЯВНОСТІ

Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 120+1 гніздо

ЗАВАНТАЖИТИ БРОШУРУ

ЖУРНАЛ HAAS

    Порівняти верстати
    ЗБІРКА ТА ЦІНА
    Звернутися до дистриб’ютора
    • Збірка та ціна
    • Інформація про верстат
    • Автоматизація
    • Детальна інформація
    • Технічні характеристики

    ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

    ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

    ВІДЕО

    ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ

    СУПУТНІ ТОВАРИ

    Стандартні функції

    Шпинделі

    • Шпиндель 8100 об/хв

    Пристрої для зміни інструмента

    • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо

    Вимірювання зондом

    • Бездротова інтуїтивна система вимірювання

    Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

    • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
    • Багатоступінчастий насос охолоджувальної рідини

    Система Haas Control

    • Широкоформатний монітор для керування
    • Велика ручка дистанційного керування з сенсорним екраном
    • Інтерфейс Ethernet
    • Wi-Fi підключення для Haas control
    • Охолоджувач шафи керування ЧПУ
    • Захист від перенапруги
    • Модуль раннього виявлення збою живлення
    • Друге вихідне положення
    • Розширене керування інструментами
    • Медіа-дисплей; М-код M130
    • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
    • Безпечний запуск
    • HaasDrop
    • Динамічне коригування обробки та Контроль центральної точки інструмента
    • Жорстке нарізання різьби
    • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

    Опції продукту

    • Поворотні шкали
    • Верхня кришка УБВ серії
    • Підставка для зарядки телефону

    Інструменти та кріплення

    • Прямокутна сітчаста пластина-тримач, УБВ

    Гарантія

    • Стандартна гарантія на 1 рік
    • Стандартна гарантія на 6 місяців
    Доступні опції

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опції для автоматизації
    Recently Updated

    Доступний накопичувач супутників 10+1


    Додайте накопичувач супутників до ваших УБВ-750 або УБВ-750SS, щоб вивести обсяги виробництва на новий рівень. Наш накопичувач супутників на 10+1 гніздо ідеально підходить для виробничих циклів великих обсягів або дрібносерійного виробництва з обробкою широкої номенклатури виробів.

    10 ПОЗИЦІЙ
    ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
    • 3D-модель (ZIP)
    • Посібник зі встановлення
    • Компонувальний кресленик
    • Компонувальний кресленик конвеєра видалення стружки CDF
    • Таблиця значень крутного моменту
    • Посібник оператора
    • РЕКЛАМНА ЛИСТІВКА ПРО УБВ ВЕРСТАТИ СЕРІЇ UMC
    • Таблиця автоматичних тримачів заготовок і їх конфігурацій
    • Таблиця параметрів і конфігурацій автоматизації

    *ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

    ПОРІВНЯННЯ УБВ — Робоча зона ≠ робочі ходи верстата

    Під час машинної обробки за 5-осьовий ваша деталь і робоче пристосування повинні мати можливість обертатися і нахилятися в робочому просторі, дозволяючи вам дістатися до всіх ділянок деталі без перешкод і зіткнень. Це створює циліндричну робочу зону, яка є меншою за робочий хід машини.

    ПОРІВНЯННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

    ТАБЛИЦЯ КОНФІГУРАЦІЙ І ОПЦІЙ ДЛЯ ЛЕЩАТ HAAS

    ПНЕВМАТИЧНІ ЛЕЩАТА | ГІДРАВЛІЧНІ ЛЕЩАТА

    ВІДЕО

    Демонстраційне відео. Демонстрація можливостей УБВ-750 із роботом HRP-2

    Ознайомтеся з демонстрацією УБВ-750 з роботизованим комплексом Robot Package-2 на міжнародній виставці IMTS у Чикаго в 2022 році.

    HaasBuilt – УБВ-750

    Погляньте ближче на те, як ваш УБВ-750 будується і збирається з нуля, прямо на нашому заводі в Окснарді, штат Каліфорнія!

    Покращення конструкції універсального багатоцільового верстата

    Головний інженер Ерік Вуд розмовляє з Брайаном О'Феллоном про всі функції, які було змінено в нових моделях УБВ-750 і 750SS. Ерік також звернув увагу на нові дверцята оператора та доступний шпиндель із конусом HSK, а також на такі питання, як зручність у користуванні, підвищена продуктивність, покращене відведення стружки, стійкість до аварійних ситуацій на верстаті та багато іншого.

    УБВ-750 у дії

    УБВ-750 ідеально підходить для обробки складних деталей. Завдяки великому діапазону переміщень і 5-осьовим можливостям ви можете легко зменшити кількість налаштувань і обробки деталей, одночасно підвищуючи точність кожної операції.

    ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ

    L&S Machine Company

    «Наша компанія має всі 5-осьові верстати, тому ми можемо підтримувати різні галузі промисловості. Ми перейшли на 5-осьову обробку, тому що вона скорочує кількість операцій. Під час першої операції можна обробити п'ять із шести сторін деталі, а під час останньої — останню сторону, яка прикручена до стола. Наявність однакових верстатів дає нам змогу безперешкодно планувати роботу між цим виробничим об'єктом і нашим підприємством у Сан-Хосе, а наявність однакового контролера дозволяє нам переносити програму на будь-яке з двох виробництв».

    –Роб Дінарді, президент компанії

     

    Skrawpol

    «Skrawpol Tool Factory — це сучасна польська компанія, заснована в 2010 році. Основним напрямком діяльності компанії є виготовлення ріжучого та спеціального інструменту. Ми маємо сучасний парк верстатів, що дозволяє здійснювати токарну та фрезерну обробку з високою точністю в трьох, чотирьох та п'яти осях. Наш парк верстатів включає найновіші моделі з числовим програмним керуванням Haas, що забезпечує високу якість інструментів, які ми виготовляємо. У нашій команді працюють кваліфіковані співробітники, як молоді, так і з багаторічним досвідом роботи в галузі, які беруть участь у розбудові нашої компанії».

    – Павел Зонь, співвласник компанії 

    Компанія DesignWerkes

    «Наша компанія обслуговує галузь комерційних перевезень, а також аерокосмічну галузь. Ми проєктуємо та виготовляємо системи перетворення енергії та допоміжні системи живлення для гібридних автобусів громадського транспорту. Для аерокосмічної галузі ми виготовляємо деталі для комерційної та військової авіоніки.

    За допомогою УБВ-750 ми виконуємо обробку п'яти з шести сторін деталей, які нам потрібно виготовити, та ми також виконуємо одночасну 5-осьову обробку, з радіусами між уступами, що ми не могли б зробити без 5-осьової можливості.

    – Стів Кілл, президент і власник компанії

    Компанія Boulevard Machine & Gear

    «Я розумів, що настав час інвестувати в технології, тож у 2009 році ми купили наш перший верстат Haas. Універсальний багатоцільовий верстат УБВ-750, який ми маємо зараз, здатен виконувати завдання, які раніше вимагали 4, 5 або навіть 10 налаштувань на 3-осьовому верстаті, всього за 1 або 2 переналаштування. Це дозволяє нам брати на себе більші обсяги роботи».

    – Сьюзан Каса, президент компанії

     

    Компанія Centerline Precision Technologies

    Коли компанія Centerline Precision Technologies в Единбурзі, штат Індіана — давньому цеху Haas, — придбала свій перший УБВ-750, вони не думали, що матимуть для нього роботу. Це було «більш схоже на рибальську привабу», — каже власник Скотт Берл. Але «це зробило більшість роботи, яку ми тоді вже мали, набагато простішою та ефективнішою, і завдяки цій технології з 5 осями ми отримали багато нової роботи».

     

    Компанія Core Moto

    Core Moto розробляє та виготовляє ковані колеса для супербайків, які беруть участь у дорожніх перегонах найвищого рівня, але також є легальними для вуличного використання. За словами Люка МакКрелена, президента компанії Core Moto, їхньою метою є створення найлегшого та найміцнішого у світі окованого колеса з монолітною маточиною з наданням йому стильного вигляду. Колеса обробляються на 5-осьовому УБВ Haas УБВ-750SS, який видаляє до 75 % матеріалу при фрезеруванні.

    Клієнт у центрі уваги – Pragmatic Manufacturing

    Після придбання понад 20 верстатів із ЧПУ Haas у колишнього комерційного підприємства керівництво компанії Pragmatic Manufacturing вирішило з першого дня перейти на фрезерні та токарні верстати Haas. Зараз, коли Pragmatic Manufacturing святкує 5 років свого існування, вона стала лідером в обслуговуванні аерокосмічної та оборонної галузей.

     

    Клієнт у центрі уваги — Metalogic Industries

    Чотири роки тому компанія Metalogic Industries, що знаходиться у штаті Массачусетс, придбала свій перший 5-осьовий універсальний обробний центр Haas УБВ, щоб скоротити час налагодження складних деталей, які вони виготовляють для наземних газотурбінних електрогенераторів. 5-осьова обробка допомогла компанії Metalogic вийти на абсолютно новий рівень, і на сьогодні вона має у своєму розпорядженні 7 УБВ Haas, а також більше десятка додаткових ВБВ Haas.

    СУПУТНІ ТОВАРИ

    ВИЩА ПРОДУКТИВНІСТЬ

    Haas УБВ-750SS

    UMC-750SS

    Надшвидкісний 5-осьовий вертикальний фрезерний верстат з ЧПУ з ходом 762 x 508 x 508 мм

    • 40 Конус
    • 5 Вісь
    • 12k ОБ/ХВ
    • 30+1 Місткість інструменту
        ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
    Детальніше Build & Price

    РІЗНИЙ ПІДХІД

    VF-540TR Haas

    VF-5/40TR

    Цапфовий вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із робочими ходами 1270 x 660 x 635 мм

    • 40 Конус
    • 5 Вісь
    • 8.1k ОБ/ХВ
    • 30+1 Місткість інструменту
        ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
    Детальніше Build & Price

    ДВОПОЗИЦІЙНА КОНСТРУКЦІЯ

    УБВ-1500_DUO Haas

    UMC-1500-DUO

    5-осьовий вертикальний багатоцільовий верстат двопозиційної обробки, 1524 x 508 x 508 мм

    • 40 Конус
    • 5 Вісь
    • 8.1k ОБ/ХВ
    • 30+1 Місткість інструменту
        ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
    Детальніше Build & Price
    Стандартні функції

    Шпинделі

    • Шпиндель 8100 об/хв

    Пристрої для зміни інструмента

    • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо

    Вимірювання зондом

    • Бездротова інтуїтивна система вимірювання

    Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

    • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
    • Багатоступінчастий насос охолоджувальної рідини

    Система Haas Control

    • Широкоформатний монітор для керування
    • Велика ручка дистанційного керування з сенсорним екраном
    • Інтерфейс Ethernet
    • Wi-Fi підключення для Haas control
    • Охолоджувач шафи керування ЧПУ
    • Захист від перенапруги
    • Модуль раннього виявлення збою живлення
    • Друге вихідне положення
    • Розширене керування інструментами
    • Медіа-дисплей; М-код M130
    • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
    • Безпечний запуск
    • HaasDrop
    • Динамічне коригування обробки та Контроль центральної точки інструмента
    • Жорстке нарізання різьби
    • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

    Опції продукту

    • Поворотні шкали
    • Верхня кришка УБВ серії
    • Підставка для зарядки телефону

    Інструменти та кріплення

    • Прямокутна сітчаста пластина-тримач, УБВ

    Гарантія

    • Стандартна гарантія на 1 рік
    • Стандартна гарантія на 6 місяців
    Доступні опції

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опції для автоматизації

    УСУВАЄ ВАШІ ЗАНЕПОКОЄННЯ ЩОДО ДОДАВАННЯ РОБОТА HAAS: він не займе багато місця, не коштуватиме багато грошей, а його інтегрування не триватиме тижнями. 

    ЕКОНОМНИЙ ПРОСТІР

    ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

    ЛЕГКО ІНТЕГРУЄТЬСЯ

    ПРОСТИЙ У НАВЧАННІ

    Recently Updated

    Доступний накопичувач супутників 10+1


    Додайте накопичувач супутників до ваших УБВ-750 або УБВ-750SS, щоб вивести обсяги виробництва на новий рівень. Наш накопичувач супутників на 10+1 гніздо ідеально підходить для виробничих циклів великих обсягів або дрібносерійного виробництва з обробкою широкої номенклатури виробів.

    10 ПОЗИЦІЙ

    Огляд


    Конструкція верстатів УБВ-750 і УБВ-750SS була переглянута з урахуванням усіх конструктивних удосконалень, внесених у моделі більшого (УБВ-1000) і меншого (УБВ-500) розмірів, що стало завершенням модернізації всієї лінійки 5-осьових універсальних багатоцільових верстатів.

    Конструктивні вдосконалення універсальних багатоцільових верстатів:

    • Циклоїдальні повнооборотні приводи
    • Полегшені дверцята оператора
    • Підвісний пульт керування з переднім кріпленням
    • Компоненти для зручності оператора під рукою
    • Бічне вікно більшого розміру
    • Жорсткіша станина
    • Стандартний висувний резервуар для охолоджувальної рідини

     

    Циклоїдальні повнооборотні приводи

    Циклоїдальна повнооборотна система привода, розроблена для обробних верстатів і робототехніки, забезпечує чудову комбінацію швидкості, точності та довговічності осей В і С. Міцна конструкція дозволяє гарантувати довгий строк експлуатації майже без технічного обслуговування та виняткову стійкість при аварії. Циклоїдальний повнооборотний привод може мати зворотний хід для поглинання енергії удару. Граничне ударне навантаження в 5 разів перевищує номінальний крутний момент редуктора, і в разі пошкодження весь вузол редуктора можна легко замінити. 
      

    Дверцята оператора та підвісний пульт керування


    Дверцята УБВ-750 тепер встановлюються всередині огородження, завдяки чому трохи піднімається нижня частина отвору огородження і забезпечується ефективніше видалення стружки. Внутрішнє кріплення дверцят дозволяє встановлювати підвісний пульт керування в передній частині верстата в зручному для оператора положенні.  

    Компоненти для зручності оператора

    Компоненти для зручності оператора УБВ-750 встановлюються на передній панелі верстата для спрощення доступу до них. Такими компонентами є, зокрема, стелаж для тримачів інструментів, робочий стіл, затискне пристосування для тримачів інструментів, піддон для зберігання та шланг для промивання.

    Конструкція бічного вікна

    Кріплення підвісного пульта керування в передній частині UMC-750 дозволило нам збільшити розмір бічного вікна та зробити його розсувним. Це забезпечує доступ до плити верстата, а також дає можливість додати до верстата накопичувач супутників або іншу систему автоматичного керування.

    Станина та резервуар охолоджувальної рідини

    Станина УБВ-750 має жорстку та компактну конструкцію, що підвищує продуктивність різання та дозволяє використовувати стандартний висувний резервуар охолоджувальної рідини ємністю 55 галонів (208 л) для спрощення операцій очищення і технічного обслуговування. Резервуар охолоджувальної рідини також сумісний із нашими додатковими опціями типу віддільник оливи та доливання охолоджувальної рідини з метою подальшого підвищення продуктивності.    

    Робочі ходи S.A.E METRIC
    Вісь X 30.00 in 762 mm
    Вісь Y 20.00 in 508 mm
    Вісь Z 20.00 in 508 mm
    Від торця шпинделя до плити (~ макс.) 24.0 in 610 mm
    Від торця шпинделя до плити (~ мін.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Максимальна потужність 30.0 hp 22.4 kW
    Максимальна швидкість 8100 rpm 8100 rpm
    Максимальний крутний момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Змащення підшипників Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Охолодження Liquid Cooled Liquid Cooled
    Вісь B — нахил S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
    Максимальна швидкість 50 °/sec 50 °/sec
    Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
    Гальмівний момент 2000 ft-lbf 2712 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Максимальна швидкість 50 °/sec 50 °/sec
    Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
    Гальмівний момент 900 ft-lbf 1220 Nm
    Макс. коливання деталей 27.0 in 686 mm
    Platter S.A.E METRIC
    Діаметр плити 19.70 in 500 mm
    Максимальна вага на плиті 660 lb 300.0 kg
    Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
    Ширина T-подібного паза 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Кількість стандартних Т-подібних пазів 7 7
    Відстань від центру до T-подібного паза 2.48 in 63 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Максимальне різання 650 ipm 16.5 m/min
    Швидкі рухи на X 900 ipm 22.9 m/min
    Швидкі рухи на Y 900 ipm 22.9 m/min
    Швидкі рухи на Z 900 ipm 22.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Максимальна тяга X 2750 lbf 12233 N
    Максимальна тяга Y 2750 lbf 12233 N
    Максимальна тяга Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Тип SMTC SMTC
    Місткість 30+1 30+1
    Максимальний діаметр інструмента (заповнені гнізда) 2.5 in 64 mm
    Максимальний діаметр інструмента (суміжний порожній) 5.0 in 127 mm
    Максимальна довжина інструмента (від лінії вимірювання) 12 in 305 mm
    Максимальна вага інструмента 12.0 lb 5.4 kg
    Час зміни інструментів (сер.) 2.80 s 2.80 s
    Час зміни інструмента (серед.) 3.60 s 3.60 s
    Загальні відомості S.A.E METRIC
    Місткість охолоджувальної рідини 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    Вбудований повітряний шланг 3/8 in 3/8 in
    З'єднувач (повітряний) 3/8 in 3/8 in
    Мін. тиск повітря 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Швидкість обертання шпинделя 8100 rpm 8100 rpm
    Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Потужність шпинделя 30.0 hp 22.4 kW
    Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
    Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Піддон для внутрішнього ринку 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
    Піддон для експорту 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
    Вага 14250 lb 6463.8 kg
    Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
    Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
    Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
    Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
    Вага для ящиків із листового металу 840 lb 484 kg

    *Верстати Haas призначені для роботи від мережі 220 В (200–240 В) змінного струму. Додатковий внутрішній високовольтний трансформатор (380–480 В змінного струму) доступний для всіх моделей, крім настільних верстатів CL-1 (патронний токарний верстат), CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. Цей додатковий високовольтний внутрішній трансформатор не можна встановлювати на місці експлуатації; його потрібно замовляти разом із верстатом.

    Верстати Haas, призначені для Європи та Великобританії, оснащено внутрішнім високовольтним неізольованим трансформатором для роботи від мережі 400 В змінного струму, за винятком настільних верстатів, патронних токарних верстатів CL-1, компактних фрезерних верстатів CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. 

    УВАГА! Додаткові високопродуктивні шпинделі можуть вимагати більшої потужності, ніж стандартні шпинделі. Однак, якщо потужність шпинделя (кВт) не змінюється, вимоги до живлення залишаються незмінними. Перед увімкненням верстата перевірте вимоги до живлення.

    † Витрата повітря на верстатах серії DC із конусом 40 може бути вищою, якщо ввімкнено Подавання стисненого повітря через інструмент (TAB).

     

    Потрібна допомога у пошуку потрібного верстата?

    Збірка та ціна

    Дозвольте нам допомогти вам підібрати правильний варіант для вашого виробничого цеху.

    Почати

    Вам потрібно більше інформації?

    Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

    Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

    Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

    Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

    Language Preference :
    Loading

    Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Зворотний зв'язок
    Haas Logo

    美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
    USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

    人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
    CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

    Ціни на доставку обладнання Haas

    Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

    СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

    Зареєструйтеся зараз!   

    HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

    • Обслуговування та підтримка
    • Власники обладнання
    • Замовити послугу
    • Посібники оператора
    • Деталі Haas
    • Запит на ремонт поворотного стола
    • Посібники з підготовки до встановлення
    • Інструменти для цеху
    • Збірка та ціна новинок Haas
    • Вироби в наявності
    • Прайс-лист Haas
    • Фінансування CNCA
    • Інформація про Haas
    • Заява DNSH
    • Дотримання вимог експортного контролю
    • Кар’єра
    • Сертифікація та безпека
    • Зв’яжіться з нами
    • Історія
    • Умови та положення
    • Умови та положення Haas Tooling
    • Конфіденційність
    • Гарантія
    • Спільнота Haas
    • Програма сертифікації Haas
    • Haas Автоспорт
    • Фонд Gene Haas Foundation
    • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
    • Події
    • Приєднатись до дискусії
    • Facebook
    • x
    • Flickr
    • YouTube
    • LinkedIn
    • Instagram
    • TikTok
    © 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
    Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255