MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
0
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • Фрезоване на джоб
    • Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Стругове с Y-ос
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
    • Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
      • Симулатор на управлението
    • Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Фреза за коляно
      • Лентов трион
      • Колянна фреза
      • Вертикален трион
      • Трион на трептене
    • Машини с джобове
      Машини с джобове
      Машини с джобове View All
      • Машини с джобове
      • Фрезоване на джоб
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка на машини Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
0
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-2TR

  1. Вертикални фрези
  2. Серията VF
  3. VF-2TR

VF-2TR

Начална цена: US$152,995 САМО CNY
 
Not Currently Available In Your Region
ЦПУ вертикална фреза тип люлка с 762 x 406 x 508 мм хода

VF-2TR е универсален център за обработка с 5 оси, базиран на популярната платформа VF-2 ВОЦ. Той осигурява пълно едновременно движение на всички пет оси. Можете да позиционирате детайл до почти всеки ъгъл за обработка. За допълнителна гъвкавост, люлката е монтирана директно към стандартната маса с Т-образен канал на машината и може лесно да бъде премахнат, когато заданията изискват само 3-осна обработка. 

  • Възможност за цялостна 5-осна обработка на контура
  • Включва софтуер за високоскоростна обработка
  • Включва странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

See Available Stock

Текущо време на ход

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Филтри

  • 40 Конус
  • 5 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини модел V са налични само в CNY ценообразуване
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Свържете се с дистрибутор
  • Конфигуриране и ценообразуване
  • Информация за машина
  • Автоматизиране
  • Спецификации

Loading
×

ПОЛУЧЕТЕ ВЕДНАГА СВОЯТА ОФЕРТА.

Моля, въведете Вашата информация по-долу, за да получите незабавно оферта. За да пропускате този етап в бъдеще, просто въведете парола по-долу, за да създадете безплатния си MyHaas профил.

Вече имате ли профил? Вписване

< Връщане

Contact Information

+ Добавете адрес

Въведете парола за създаване на акаунт в MyHaas! (по избор)

Искате ли да споделите офертата си? (по избор)


+ Друго

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • 8100-об/мин шпиндел

Инструментален магазин

  • 30+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

Измерване

  • Система за безжично интуитивно измерване

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Програмируем накрайник за подаване на охл. течност
  • Шнек за стружки
  • Пистолет за въздух за почистване на прозореца
  • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Комплект филтърна тава за стружки
  • Многостепенна помпа за охлаждащата течност
  • Функция за отмиване на стружки

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • Безопасна работа
  • HaasDrop
  • Високоскоростна обработка
  • Динамичен офсет на детайла и управление на централната точка на инструмента
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Поставка за кабелите на въртящата маса
  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

Шпиндели

  • 8100-об/мин шпиндел GB
  • Вграден, опакован с грес шпиндел с 10 000 об/мин
  • Шпиндел с 10 000 об/мин
  • шпиндел на скоростна кутия с 10 000 об/мин
  • Шпиндел с 12 000 об/мин HSK-A63
  • Шпиндел с 15 000 об/мин
  • Шпиндел с 15 000 об/мин, HSK-A63
  • Шпиндел с 30 000 об/мин

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Струйна охлаждаща течност под високо налягане
  • Системата PulseJet
  • Автоматичен въздушен пистолет
  • Минимално количество на смазване
  • Part Hole Blaster
  • Дуална шнекова система с конвейер
  • Мулти-шнекова система за отстраняване на стружки
  • Устройство за събиране на стружки на Haas
  • Система за улавяне на маслена мъгла
  • Кондензатор за мъгла от охлаждаща течност
  • Пакет за поддръжка на охлаждащата течност
  • 95-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ, 300 psi (21 bar)
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ, 1000 psi
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ в готовност
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ в готовност, 3-та страна
  • Обдухване с въздух на инструментите
  • Охладител за охлаждаща течност
  • Маслен скимер на резервоара за охлаждаща течност
  • Допълнителен филтър за охлаждащата течност
  • Автоматична система за доливане на охлаждаща течност
  • Дезинфектант за охлаждаща течност

Управлението на Haas

  • 8 резервни M функции
  • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
  • Втора начална позиция
  • Комплект кабели M-код/MFIN
  • 32 GB разширена памет
  • 64 GB разширена памет
  • Ротационно изделие от трета страна
  • Стандартен нисковолтов трансформатор
  • Нисковолтов трансформатор за тежък режим на работа
  • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор
  • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор за тежки натоварвания

Продуктови опции

  • Осветление с висок интензитет, 24 V
  • Усилвател на спирачката на въртяща маса
  • WiFi камера
  • Светлина на работната маса на 24 V
  • Сензор за ръба за автоматизирани системи
  • Автоматично отваряне на вратите за фрези
  • Автоматичен прозорец
  • Допълнителен инструментален блок

Инструменти и устройства за фиксиране

  • Комплект за анкероване на машина

Закрепване на детайла

  • 250 мм плот
  • 400 мм плот

Транспортиране

  • Експортна опаковка
  • Комплект за повдигане

Гаранция

  • Удължена 1-годишна гаранция

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
  • Станция за автоматично зареждане на детайли за фреза
  • VMC/UMC станция за APL със странично зареждане
  • Пакет Haas 7 kg Robot
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Общ чертеж
  • Схема на въртящия момент
  • Ръководство за оператора
  • Флайер с продукти от серия VF
  • Диаграма с опции за автоматизация и конфигурации
  • Диаграма с опции и конфигурации на менгеме

ДИАГРАМА С ОПЦИИ И КОНФИГУРАЦИИ НА МЕНГЕМЕ HAAS

ВЪЗДУШНИ МЕНГЕМЕТА | ХИДРАВЛИЧНИ МЕНГЕМЕТА

ВИДЕОКЛИПОВЕ

Малки фрези от серия VF

Как създаваме VF днес

HaasBuilt | VF-2

VF-2 на Haas | Производствена мощност ВОЦ

Super Speed в действие

Super Speed с 4 оси

VF машини в действие

Почистване на стружките и смазване на инструмента

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

ПО ГОЛЯМА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА С 5 ОСИ

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

ЦПУ вертикална фреза тип люлка с 1270 x 660 x 635 мм хода

  • 40 Конус
  • 5 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
Започващо от US$214,995 САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО ГОЛЯМА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА С 5 ОСИ

Haas UMC-750

UMC-750

Вертикална фреза с ЦПУ с 5 оси и ходове 762 x 508 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 5 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30-50 Капацитет на инструментите
Започващо от US$182,995 САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО-ГОЛЯМА МАШИНА

Product Image

VF-6/40TR

ЦПУ вертикална фреза тип люлка с 1626 x 813 x 762 мм хода

  • 40 Конус
  • 5 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
Започващо от US$245,995 САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
Стандартни функции

Шпиндели

  • 8100-об/мин шпиндел

Инструментален магазин

  • 30+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

Измерване

  • Система за безжично интуитивно измерване

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Програмируем накрайник за подаване на охл. течност
  • Шнек за стружки
  • Пистолет за въздух за почистване на прозореца
  • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Комплект филтърна тава за стружки
  • Многостепенна помпа за охлаждащата течност
  • Функция за отмиване на стружки

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • Безопасна работа
  • HaasDrop
  • Високоскоростна обработка
  • Динамичен офсет на детайла и управление на централната точка на инструмента
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Поставка за кабелите на въртящата маса
  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

Шпиндели

  • 8100-об/мин шпиндел GB
  • Вграден, опакован с грес шпиндел с 10 000 об/мин
  • Шпиндел с 10 000 об/мин
  • шпиндел на скоростна кутия с 10 000 об/мин
  • Шпиндел с 12 000 об/мин HSK-A63
  • Шпиндел с 15 000 об/мин
  • Шпиндел с 15 000 об/мин, HSK-A63
  • Шпиндел с 30 000 об/мин

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Струйна охлаждаща течност под високо налягане
  • Системата PulseJet
  • Автоматичен въздушен пистолет
  • Минимално количество на смазване
  • Part Hole Blaster
  • Дуална шнекова система с конвейер
  • Мулти-шнекова система за отстраняване на стружки
  • Устройство за събиране на стружки на Haas
  • Система за улавяне на маслена мъгла
  • Кондензатор за мъгла от охлаждаща течност
  • Пакет за поддръжка на охлаждащата течност
  • 95-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ, 300 psi (21 bar)
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ, 1000 psi
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ в готовност
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ в готовност, 3-та страна
  • Обдухване с въздух на инструментите
  • Охладител за охлаждаща течност
  • Маслен скимер на резервоара за охлаждаща течност
  • Допълнителен филтър за охлаждащата течност
  • Автоматична система за доливане на охлаждаща течност
  • Дезинфектант за охлаждаща течност

Управлението на Haas

  • 8 резервни M функции
  • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
  • Втора начална позиция
  • Комплект кабели M-код/MFIN
  • 32 GB разширена памет
  • 64 GB разширена памет
  • Ротационно изделие от трета страна
  • Стандартен нисковолтов трансформатор
  • Нисковолтов трансформатор за тежък режим на работа
  • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор
  • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор за тежки натоварвания

Продуктови опции

  • Осветление с висок интензитет, 24 V
  • Усилвател на спирачката на въртяща маса
  • WiFi камера
  • Светлина на работната маса на 24 V
  • Сензор за ръба за автоматизирани системи
  • Автоматично отваряне на вратите за фрези
  • Автоматичен прозорец
  • Допълнителен инструментален блок

Инструменти и устройства за фиксиране

  • Комплект за анкероване на машина

Закрепване на детайла

  • 250 мм плот
  • 400 мм плот

Транспортиране

  • Експортна опаковка
  • Комплект за повдигане

Гаранция

  • Удължена 1-годишна гаранция

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
  • Станция за автоматично зареждане на детайли за фреза
  • VMC/UMC станция за APL със странично зареждане
  • Пакет Haas 7 kg Robot

ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ НА РОБОТ HAAS: Няма да заема много място, нито ще струва един тон пари и няма да отнеме седмици, за да се интегрира. 

НЕ ЗАЕМА МЯСТО

РЕНТАБИЛЕН

ИНТЕГРИРА СЕ ЛЕСНО

ЛЕСНО СЕ РАЗУЧАВА

Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 30.00 in 762 mm
Ос Y 16.00 in 406 mm
Ос Z 20.00 in 508 mm
Чело на шпиндела до плота ( макс.) 14.6 in 371 mm
Чело на шпиндела към масата (~ макс) 24.0 in 610 mm
Чело на шпиндела до плота ( мин.) 5.4- in 137- mm
Чело на шпиндела към масата (~ мин) 4.0 in 102 mm
Trunnion S.A.E METRIC
Диаметър на плота 6.30 in 160 mm
Макс. Тегло върху плота 80 lb 36.3 kg
Максимален диаметър на въртене на детайла (намалено при ъгли с наклон > ± 90°) 18 in 445 mm
Ширина на Т-образните канали 0.625 in 16 mm
Брой стандартни Т-образни канали 6 6
Дълбочина на първоначален отвор 4.63 in 117.6 mm
Макс. Скорост на бърз ход по ос А 80 °/sec 80 °/sec
Макс. Скорост на бърз ход по ос В 80 °/sec 80 °/sec
Максимално работно подаване А 33 °/sec 33 °/sec
Максимално работно подаване В 33 °/sec 33 °/sec
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Максимални обороти 8100 rpm 8100 rpm
Максимален въртящ момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Макс. Въртящ момент с опция скоростна кутия 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждане Liquid Cooled Liquid Cooled
Работна маса S.A.E METRIC
Дължина 36.0 in 914 mm
Ширина 14.0 in 356 mm
Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Разстояние до центъра на Т-образния канал 4.92 in 125 mm
Брой стандартни Т-образни канали 3 3
Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Максимално работно подаване 650 ipm 16.5 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 1000 ipm 25.4 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 1000 ipm 25.4 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 2550 lbf 11343 N
Максимално осово натоварване на ос Y 2550 lbf 11343 N
Максимално осово натоварване на ос Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид SMTC SMTC
Капацитет 30+1 30+1
Максимален диаметър на инструмент (пълен) 2.5 in 64 mm
Максимален диаметър на инструмент (съседен празен) 5.0 in 127 mm
Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 11 in 279 mm
Максимално тегло на инструмент 12.0 lb 5.4 kg
От инструмент до инструмент 2.80 s 2.80 s
От стружка до стружка 3.60 s 3.60 s
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 8100 rpm 8100 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 101.0 in x 99.0 in x 102.0 in 257 cm x 251 cm x 259 cm
Експортен палет 98.0 in x 91.5 in x 100.0 in 249 cm x 232 cm x 254 cm
Тегло 8300 lb 3765.0 kg

*машина Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

Имате нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

Регистрирайте се сега!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Сервиз & Поддръжка
  • Клиенти
  • Заявка за сервизно обслужване
  • Ръководства за оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртящи маси
  • Ръководства за предварителна инсталация
  • Покупка на инструменти
  • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
  • Наличности на склад
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за DNSH
  • Съответствие на износа
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Свържете се с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Програма за сертификация от Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Общността за техническо образование Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255