MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF-3

  1. Vertikale fræsere
  2. VF-serien
  3. VF-3

VF-3

Startpris: US$82,995 KUN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Vertikal CNC-fræser med vandringer på 1.016 x 508 x 635 mm

Hvert vertikale bearbejdningscenter i VF-serien giver enestående funktionalitet til en uovertruffen pris, og indeholder et bredt udvalg af ekstraudstyr til brugertilpasning af maskinen, så den passer præcist til dine behov. Modellerne VF-3 til og med VF-5 har større arbejdsområder end de mindre VF-1- og VF-2-modeller.    

  • Kraftfulde inline spindler
  • Kan skræddersys til dine behov
  • Mere X- og Z-aksevandring

See Available Stock

Aktuel leveringstid

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtre

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 8.1k RPM
  • 20 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Automatisering
  • Specifikationer
  • Monteringsdiagram for rundbord

Loading
×

FÅ DIT OMGÅENDE TILBUD NU.

Indtast venligst dine oplysninger nedenfor for at modtage dit strakstilbud. For at springe over dette trin i fremtiden skal du blot indtaste din adgangskode nedenfor for at oprette en gratis MyHaas-konto.

Har du allerede en konto? Log på

< Gå tilbage

Contact Information

+ Tilføj adresse

Indtast en adgangskode for at oprette en MyHaas-konto! (valgfrit)

Ønsker du at dele din pris? (valgfrit)


+ Andet

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm

Værktøjsvekslere

  • 20-stationers værktøjsveksler

Spån- og kølevandshåndtering

  • Luftafblæsning til vindue
  • Kølevandstank til 55 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonopladningsstander

Forsendelse

  • Løfteanvisning

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm, GB
  • Integreret spindel med smørefedt og 10.000 rpm
  • Spindel med 10.000 rpm
  • gearkassespindel med 10.000 o/m
  • Spindel med 12.000 rpm, HSK-A63
  • Spindel med 15.000 rpm
  • Spindel med 15.000 rpm, HSK-A63
  • Spindel med 30.000 rpm

Værktøjsvekslere

  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK
  • 70+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 70+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK

4.- | 5.-akse

  • 4. aksedrev og ledningsføring
  • 5. aksedrev og ledningsføring

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem
  • Sondehæveblok

Spån- og kølevandshåndtering

  • Højtryks flydekølemiddel
  • Programmerbar kølevandsdyse
  • PulseJet-system
  • Automatisk luftpistol
  • Smøring med minimumsmængde
  • Hulblæser Til Emne
  • System med fire snegle og transportbånd
  • Spånsnegl
  • Haas-spånløfter
  • Kabinetudsugningssystem
  • Kølemiddeltågekondensator
  • Vedligeholdelsespakke til kølevand
  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Spånbakke-filtersæt
  • Kølemiddel gennem spindel, 21 bar (300 psi)
  • Kølemiddel gennem spindel, 1000 psi
  • Forberedt til køling gennem spindel
  • Forberedt til køling gennem spindel, tredjepart
  • Luftstrøm gennem værktøjer
  • Kølevandsafkøler
  • Olieskimmer til kølevandstank
  • Ekstra kølevandsfilter
  • Automatisk påfyldning af kølevand
  • Desinfektion af kølevand

Haas-styring

  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • 8 ekstra M-funktioner
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • 2. hjemposition
  • M-kode/MFIN-kabelsamling
  • Forholdsregel om at acceptere automatisk palleskifter
  • Bearbejdning med høj hastighed
  • Visuelt emneprogrammeringssystem
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Spindlens retning
  • Brugerdefinerbare makroer
  • Koordineret rotation og skalering
  • 32 GB udvidet hukommelse
  • 64 GB udvidet hukommelse
  • Kapacitet til rundborde fra tredjeparter (Third-Party Rotary Provision)
  • Standard lavspændingstransformer
  • Kraftig transformer til lavspænding
  • Intern isoleret højspændingstransformer
  • Kraftig, intern, isoleret højspændingstransformer

Produktvalg

  • Programmerbar luft
  • Programmerbar luft, dobbelt skruestik
  • Højintensitetsbelysning, 24V
  • 3,25" udvidet Z-akseforhøjelse
  • 83 mm udvidet Z-akseforhøjelse
  • WiFi kamera
  • 24V Arbejdsbordlys
  • Kantsensor til automatiserede systemer
  • Autodør til fræsere
  • Autovindue
  • Ekstra værktøjsblok
  • Fræser-spindel med C-aksedrev

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Maskinanker-sæt

Forsendelse

  • Eksportemballage

Garanti

  • 1 års udvidet garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
  • Haas Cobot-pakke på 15 kg
  • Haas Cobot-pakke på 30 kg
  • Haas Robot-pakke på 25 kg
  • Robot-pallette-isætningssystem
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Automatiseringsmuligheder og konfigurationsdiagram
  • Diagram med muligheder of konfigurationer for skruestik

DIAGRAM MED MULIGHEDER OG KONFIGURATIONER FOR HAAS-SKRUESTIK

LUFTSKRUESTIKKER | HYDRAULISKE SKRUESTIKKER

VIDEOER
Recently Updated

VF Medium Serie Fræsere


Brug for hjælp til at vælge den rigtige VF? Se denne video for at lære om alle de mellemstore VF maskiner i vores sortiment.

VF-2SS i arbejde

Små VF Serie Fræsere

Haas VF-2 – Lille VMC - Arbejdshest

RELATEREDE PRODUKTER

MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

Haas VF-2

VF-2

Vertikal CNC-fræser med vandringer på 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 8.1k RPM
  • 20 Værktøjskapacitet
Starter ved US$66,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris

MERE Y-AKSEVANDRING

Haas VF-3YT

VF-3YT

Vertikal CNC-fræser med vandringer på 1016 x 660 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 8.1k RPM
  • 20 Værktøjskapacitet
Starter ved US$94,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris

MERE HASTIGHED OG FLERE VÆRKTØJER

Haas VF-3SS

VF-3SS

Vertikal Super Speed CNC-fræser med vandringer på 1016 x 508 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 12k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Starter ved US$96,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris
Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm

Værktøjsvekslere

  • 20-stationers værktøjsveksler

Spån- og kølevandshåndtering

  • Luftafblæsning til vindue
  • Kølevandstank til 55 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Guideafskærmninger i rustfrit stål
  • Telefonopladningsstander

Forsendelse

  • Løfteanvisning

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm, GB
  • Integreret spindel med smørefedt og 10.000 rpm
  • Spindel med 10.000 rpm
  • gearkassespindel med 10.000 o/m
  • Spindel med 12.000 rpm, HSK-A63
  • Spindel med 15.000 rpm
  • Spindel med 15.000 rpm, HSK-A63
  • Spindel med 30.000 rpm

Værktøjsvekslere

  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK
  • 70+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 70+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK

4.- | 5.-akse

  • 4. aksedrev og ledningsføring
  • 5. aksedrev og ledningsføring

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem
  • Sondehæveblok

Spån- og kølevandshåndtering

  • Højtryks flydekølemiddel
  • Programmerbar kølevandsdyse
  • PulseJet-system
  • Automatisk luftpistol
  • Smøring med minimumsmængde
  • Hulblæser Til Emne
  • System med fire snegle og transportbånd
  • Spånsnegl
  • Haas-spånløfter
  • Kabinetudsugningssystem
  • Kølemiddeltågekondensator
  • Vedligeholdelsespakke til kølevand
  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Spånbakke-filtersæt
  • Kølemiddel gennem spindel, 21 bar (300 psi)
  • Kølemiddel gennem spindel, 1000 psi
  • Forberedt til køling gennem spindel
  • Forberedt til køling gennem spindel, tredjepart
  • Luftstrøm gennem værktøjer
  • Kølevandsafkøler
  • Olieskimmer til kølevandstank
  • Ekstra kølevandsfilter
  • Automatisk påfyldning af kølevand
  • Desinfektion af kølevand

Haas-styring

  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • 8 ekstra M-funktioner
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • 2. hjemposition
  • M-kode/MFIN-kabelsamling
  • Forholdsregel om at acceptere automatisk palleskifter
  • Bearbejdning med høj hastighed
  • Visuelt emneprogrammeringssystem
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Spindlens retning
  • Brugerdefinerbare makroer
  • Koordineret rotation og skalering
  • 32 GB udvidet hukommelse
  • 64 GB udvidet hukommelse
  • Kapacitet til rundborde fra tredjeparter (Third-Party Rotary Provision)
  • Standard lavspændingstransformer
  • Kraftig transformer til lavspænding
  • Intern isoleret højspændingstransformer
  • Kraftig, intern, isoleret højspændingstransformer

Produktvalg

  • Programmerbar luft
  • Programmerbar luft, dobbelt skruestik
  • Højintensitetsbelysning, 24V
  • 3,25" udvidet Z-akseforhøjelse
  • 83 mm udvidet Z-akseforhøjelse
  • WiFi kamera
  • 24V Arbejdsbordlys
  • Kantsensor til automatiserede systemer
  • Autodør til fræsere
  • Autovindue
  • Ekstra værktøjsblok
  • Fræser-spindel med C-aksedrev

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Maskinanker-sæt

Forsendelse

  • Eksportemballage

Garanti

  • 1 års udvidet garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
  • Haas Cobot-pakke på 15 kg
  • Haas Cobot-pakke på 30 kg
  • Haas Robot-pakke på 25 kg
  • Robot-pallette-isætningssystem

SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

PLADSBESPARENDE

OMKOSTNINGSEFFEKTIV

NEM AT INTEGRERE

NEM AT LÆRE

Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 40.00 in 1016 mm
Y-akse 20.00 in 508 mm
Z-akse 25.00 in 635 mm
Spindelnæse til bord (~ maks.) 29.2 in 742 mm
Spindelnæse til bord (~ min.) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hastighed 8100 rpm 8100 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Maks. moment m/ gearkasse (ekstraudstyr) 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
Bord S.A.E METRIC
Længde 48.0 in 1219 mm
Bredde 18.0 in 457 mm
Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Centerafstand for T-åbning 3.15 in 80 mm
Antal std. T-åbninger 5 5
Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 3500 lb 1588 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 650 ipm 16.5 m/min
Ilgang på X 1000 ipm 25.4 m/min
Ilgang på Y 1000 ipm 25.4 m/min
Ilgang på Z 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 2550 lbf 11343 N
Maks. stød Y 2550 lbf 11343 N
Maks. stød Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type Carousel Carousel
Kapacitet 20 20
Maks. værktøjsdiameter (fuld) 3.5 in 89 mm
Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
Værktøj til værktøj (gns.) 4.20 s 4.20 s
Spån-til-spån (gns.) 4.50 s 4.50 s
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 8100 rpm 8100 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 152.0 in x 99.0 in x 106.0 in 387 cm x 251 cm x 269 cm
Eksportpalle 131.0 in x 91.5 in x 101.0 in 333 cm x 233 cm x 257 cm
Vægt 11720 lb 5316.0 kg
Indenrigspalle med transportør 152 in x 99 in x 106 in 387 cm x 251 cm x 269 cm
Eksportpalle med transportør 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 233 cm x 257 cm
Vægt med transportør 13800 lb 6260 kg
Indenrigspalle med 50+1 SMTC 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
Eksportpalle med 50+1 SMTC 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 233 cm x 257 cm
Vægt med 50+1 SMTC 13800 lb 6260 kg
Indenrigspalle med transportør og 50+1 SMTC 152 in x 99 in x 122 in 387 cm x 251 cm x 310 cm
Eksportpalle med transportør og 50+1 SMTC 153 in x 92 in x 101 in 389 cm x 233 cm x 257 cm
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 152.0 in x 99.0 in x 134.5 in 386 cm x 251 cm x 342 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 152.0 in x 101.5 in x 141.5 in 386 cm x 258 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,840 lb 6,278.0 kg
Vægt med transportør og 50+1 SMTC 13800 lb 6260 kg

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD WARNING
HA2TS VF-3 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5C VF-3 POSITIV MONTERING
HA5C-T VF-3 POSITIV MONTERING
HA5C2 VF-3 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5C2-T VF-3 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5C3 VF-3 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5C3-T VF-3 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5C4 VF-3 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5C4-T VF-3 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5CS VF-3 POSITIV MONTERING
HRC160 VF-3 POSITIV MONTERING
HRC210 VF-3 POSITIV MONTERING
HRT160 VF-3 POSITIV MONTERING
HRT160-2 VF-3 POSITIV MONTERING
HRT160SP VF-3 POSITIV MONTERING
HRT160SS VF-3 POSITIV MONTERING
HRT210 VF-3 POSITIV MONTERING
HRT210-2 VF-3 POSITIV MONTERING
HRT210HT VF-3 POSITIV MONTERING
HRT210M VF-3 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT210SP VF-3 POSITIV MONTERING
HRT210SS VF-3 POSITIV MONTERING
HRT310 VF-3 POSITIV MONTERING
HRT310SP VF-3 POSITIV MONTERING
HRT310SS VF-3 POSITIV MONTERING
HRTA5 VF-3 POSITIV MONTERING
HRTA6 VF-3 POSITIV MONTERING
LT260 VF-3 POSITIV MONTERING
LT350 VF-3 POSITIV MONTERING
T5C VF-3 POSITIV MONTERING
T5C2 VF-3 POSITIV MONTERING
T5C3 VF-3 POSITIV MONTERING
T5C4 VF-3 POSITIV MONTERING
TH240 VF-3 POSITIV MONTERING
TR160 VF-3 POSITIV MONTERING
TR160-2 VF-3 POSITIV MONTERING
TR200Y VF-3 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
TR210 VF-3 POSITIV MONTERING
TRT100 VF-3 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
TRT160 VF-3 POSITIV MONTERING
TRT210 VF-3 POSITIV MONTERING
TRT70 VF-3 POSITIV MONTERING

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255