MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • stroje Main Menu
    • Zvislé frézovačky Haas Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
      • Simulátor riadenia
      • Automatický nakladač obrobkov pre frézky
      • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
      • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
    • Product Image Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Viacosové riešenia
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy Haas Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Automatický nakladač obrobkov pre sústruhy
    • Vodorovné frézovačky Haas Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné stoly a deličky Haas Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Product Image Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Vŕtacie centrá Haas Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
    • Vybavenie dielne Haas Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Pásová píla
      • Kolenová frézka
      • Povrchová brúska, 2550
      • Laserový rezný stroj
    • View All
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
0
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VR-14

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Séria VR
  3. VR-14

VR-14

Počiatočná cena: US$514,995 IBA CNY
 
Not Currently Available In Your Region
5-osové vertikálne obrábacie centrum; 3 810 mm x 1 016 mm x 1 067 mm, 2-osová hlava

Vertikálne obrábacie centrá Haas série VR sú dokonalé riešenia v prípadoch, keď sú vaše 5-osové obrobky príliš veľké na to, aby sa mohli otáčať pomocou tradičných otočných a výklopných stolov. Každý stroj z radu VR má veľký stôl s T drážkami na jednoduché podopretie a upnutie veľkých obrobkov. Má tiež výkonnú 2-osovú zavesenú hlavu vretena na sprístupnenie prakticky akéhokoľvek uhla obrobku so zložitým tvarom, spodným zárezom a 5-stranovému obrábaniu.    

  • Dvojosová hlava vretena poskytuje ± 245 stupňov rotácie osi C a ± 120 stupňov sklopenia osi B
  • 5-osové simultánne obrábanie
  • Výkonné brzdy na osiach B a C na pevné obrábanie 3+2
  • Kužeľ HSK-A63
  • Zahŕňa ovládanie stredového bodu nástroja

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtre

  • HSK-A63 Kužeľ
  • 5 Os
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKUM ZÁSOB

Poznámka: Rozmery čela vretena k stolu (minimum a maximum) sú rozdielne s meniacou sa orientáciou vretena. Pozrite si nákres rozloženia stroja.
 

Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Podrobnosti
  • Špecifikácie

Loading
×

OKAMŽITE ZÍSKAJTE PONUKU.

Dolu zadajte vaše údaje, bude vám doručená okamžitá cenová ponuka. Ak chcete tento krok v budúcnosti preskočiť, dolu jednoducho zadajte heslo a vytvorte si bezplatný účet MyHaas.

Máte už účet? Prihlásiť sa

< Návrat

Contact Information

+ pridať adresu

Zadajte heslo a vytvorte si účet MyHaas! (voliteľné)

Chcete zdieľať vašu ponuku? (voliteľné)


+ Iné

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s dvojitou podporou s rýchlosťou 20 000 otáčok za minútu, HSK-A63

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 50 + 1

Snímanie

  • Bezdrôtový intuitívny systém sondovania

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Vysokotlakový prúd chladiacej kvapaliny
  • Dopravník triesok
  • Prúd vzduchu pre okná
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Jednostupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Predĺžená vôľa osi Z o 8"
  • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Dodanie

  • Zdvíhacie vybavenie

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Šablóna ukotvenia
  • Situačný výkres
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu
Technické detaily a riešenie problémov pre HSK
Haas Automation Inc. – CNC obrábacie stroje Vertikálne frézky | Vertikálne obrábacie centrá | CNC stroje spoločnosti Haas | Haas Automation Séria VR – 2-osové vreteno Modely VR-14 | 5-osová frézka | Kužeľ HSK | Vertikálne frézky – CNC stroje spoločnosti Haas
Recently Updated

HSK - vreteno - Príručka na riešenie problémov


VR-14 | 5-osová frézka | Kužeľ HSK | Vertikálne frézky – CNC stroje spoločnosti Haas

– Preskočiť na sekciu – Back to Top

Introduction

Doplnok HSK-A63 je integrovaný do nášho predošlého dizajnu vretena s kužeľom 40 15k, ktorý bude postavený v našom výrobnom závode.  HSK-A63 využíva upínaciu jednotku v štýle B od OTT-JAKOB. Vreteno HSK-63A je v súčasnosti k dispozícii na strojoch EC-400, EC-500, VC-400/SS, UMC-1000/SS, VM-2, VM-3, a VM-6 s voliteľnými maximálnymi rýchlosťami 12 000 alebo 15 000 ot./min.

Doplnok HSK-F63  je k dispozícii iba na stroji GR-712 5ax a GM-2-5ax. Maximálna rýchlosť tohto modelu bude 25 000 RPM.

Doplnok HSK-A63 je k dispozícii iba na strojoch série VR a GM-2-5ax. Maximálna rýchlosť tohto modelu bude 20 000 RPM. 

Možnosť HSK-A100  je k dispozícii na stroji HDC-3-5AX. HSK-A100 využíva klieštinu od spoločnosti Rohm. Maximálna rýchlosť tohto modelu bude 6 000 ot./min. 

     Držiaky nástrojov typu HSK sa od iných riešení na držanie nástrojov, ktoré používame, líšia v tom, že sú duté, kratšie a majú strmšiu stopku.  Skratka HSK je z nemčiny a znamená dutá kužeľová stopka.  Keďže sú duté a kratšie, sú ľahšie a majú schopnosť vykonávať rýchlejšie výmeny nástrojov. Upínajú držiak nástroja radiálne a axiálne a sú v kontakte s držiakom nástroja čelom vretena. Držiaky nástrojov HSK sú vo všeobecnosti pevnejšie, a tak znižujú akýkoľvek hluk z rezonančných frekvencií generovaných v systéme.  To vedie k obmedzeniu kmitania a celkovej kvalite systému držiaka nástrojov.

Špecifikácie držiaka nástrojov HSK63A nájdete v dokumente s referenčnými špecifikáciami držiaka nástrojov a ťažného čapu.

How it Works

        Jednotka HSK upína držiak nástroja zvnútra pomocou segmentov uchopovača [6], ktoré sa zaháknu na rampu v držiaku nástrojov [10].  Tlačia smerom von, a tým sa zvyšuje sila upnutia zo dostredivej sily, keď vreteno zvyšuje rýchlosť. 

POZOR:Nikdy nespúšťajte vreteno HSK bez držiaka nástrojov.  Dostredivá sila poškodí segmenty uchopovača.

TRP (piest uvoľnenia nástroja) má teraz ďalší spínač, ktorý zistí, či je nástroj nainštalovaný na vretene alebo nie.  To by nemalo umožniť, aby vreteno bežalo bez nástroja. Sníma doplnkovú drážku, ktorá sa nachádza na uvoľnení vodidla vretena.

      Upínací kužeľ [4] sa priskrutkuje na ťažnú tyč.  Keď sa ťažňa tyč uvolní, segmenty uchopovača [6] sa posúvajú dozadu pozdĺž rampy upínacieho kužeľa a umožňujú vybratie alebo vloženie nástroja.  Potom sa posunú dopredu a roztiahnu sa pri upnutí ťažnej tyče. Vymedzovacia jednotka [8] aplikuje predpätie na segmenty, čím ich udržiava bezpečne nainštalované na vŕtaní hriadeľa vretena.  Vysunutie sa nastavuje dotiahnutím alebo uvoľnením upínacieho kužeľa; zaisťovacia skrutka [5] potom, ako je nastavené vysunutie, zaistí upínací kužeľ na svoje miesto. Bronzové puzdro [2] sa v upínacom kuželi upevňuje zaskakovacím krúžkom [1]. Puzdro a bočné tesnenie [3] sa spájajú s potrubím na chladiacu kvapalinu, ak sa používa, vo vnútri držiaka nástrojov. Ostatné tesnenia pozostávajú z dvoch O-krúžkov [7] a [9]. Všetky tieto komponenty musia byť dostatočne namazané, inak môže dôjsť k strate upínacej sily a systém sa predčasne opotrebuje.

 

Symptom Table

Príznak Možná príčina  Nápravné opatrenie:
Vo vnútri upínacej jednotky sa naplnilo chladivo. Bol spustený systém TSC. Držiak nástroja mal nainštalované potrubie chladiacej kvapaliny.  Tento nástroj nebol nástrojom TSC. Bočné tesnenie v upínacom kuželi zlyhalo.  Vymeňte bočné tesnenie.  Vyčistite a namažte celú upínaciu jednotku.  Skontrolujte malý tesniaci krúžok v blízkosti závitu ťažnej tyče, pretože ho môže byť potrebné vymeniť.
Bol spustený systém TSC. Držiak nástroja nemal nainštalované potrubie chladiacej kvapaliny. Vyčistite a namažte celú upínaciu jednotku.
Bol spustený systém TSC. Použil sa správny držiak nástrojov a nástroj. Bočné tesnenie je poškodené. Vymeňte bočné tesnenie.  Vyčistite a namažte celú upínaciu jednotku.
 Potrubie chladiacej kvapaliny je uvoľnené v držiaku nástroja alebo zlyhal o-krúžok v potrubí chladiacej kvapaliny. Utiahnite potrubie chladiacej kvapaliny, podľa potreby vymeňte tesniaci krúžok.  Vyčistite a namažte celú upínaciu jednotku.
Skrutka na zaistenie upínacieho kužeľa sa pri nastavovaní vysunutia ťažko doťahuje alebo uvoľňuje. Zaisťovacia skrutka je namontovaná naopak. Demontujte upínací kužeľ.  Odstráňte zaisťovaciu skrutku.  Otočte zaisťovaciu skrutku a namontujte ju na upínací kužeľ.  Nainštalujte upínací kužeľ a nastavte vysunutie.
Šesťhran v zaisťovacej skrutke je poškodený. Demontujte upínací kužeľ.  Odstráňte zaisťovaciu skrutku a vymeňte ju.  Nainštalujte upínací kužeľ a nastavte vysunutie.
Upínacia sila je nízka. Ukazovateľ upínacej sily nie je správne nastavený alebo nefunguje správne. Zmerajte upínaciu silu pomocou druhého meradla, aby ste to vylúčili.
Vysunutie je nesprávne. Upravte polohu upínacieho kužeľa, aby ste dosiahli správnu vzdialenosť vysunutia.
Mazanie má poruchu. Namažte prsty uchopovača upínacej jednotky a upínací kužeľ.
Komponenty upínacej jednotky sú opotrebované. Ak je vysunutie a mazanie správne, skontrolujte opotrebovanie upínacieho kužeľa a prstov uchopovača.  Vymeňte podľa potreby.
Pružiny ťažnej tyče zlyhali. To je veľmi nepravdepodobné.  Nepredpokladajte, že je to príčina, ak ste nevylúčili všetky ostatné riešenia.
Držiaky nástrojov sa dajú z kužeľa ťažko odstrániť. Vysunutie je príliš nízke.  (Ak je nastavené vysunutie, príliš nízka upínacia sila sa môže namerať ako veľmi vysoká). Upravte polohu upínacieho kužeľa, aby ste dosiahli správnu vzdialenosť vysunutia.
Prsty uchopovača sú uvoľnené v stave vysunutia.  To bude možné zaznamenať iba vtedy, keď sa držiak nástrojov uvedie do činnosti bez držiaka nástroja v kuželi. Priestor upínacej jednotky má mechanické prekážky alebo jeho pružina zlyhala. Demontujte upínaciu jednotku, vymeňte vymedzovaciu vložku.  Skontrolujte podkladový krúžok a veľký o-krúžok, prípadne ich vymeňte.
Presnosť polohy osi Z je nekonzistentná po použití snímacieho systému. Sonda nástroja nebola správne vsadená. Pozrite si časť Vsadenie sondy vretena HSK nižšie.

Clamping Unit Replacement and Pushout Adjustment

Výmena upínacej jednotky HSK

Required Maintenance

TÝŽDENNE:

  • Skontrolujte opotrebovanie upchávkového krúžku (bočné tesnenie)
  • Skontrolujte uchopovač, či nie je poškodený, či nie je znečistený alebo či je dostatočne namazaný

  Poznámka: Vretená HSK-A100 by sa mali mesačne premazávať. 

  • Znovu namažte všetky hrany upínacieho kužeľa a segmentov uchopovača, ktoré sa navzájom dotýkajú
  •   Poznámka: Nemiešajte mazivo (vreteno bolo zostavené s mazivom METAFLUX: akceptovateľná je aj pasta Metaflux 70-8508 alebo sprej Metaflux 70.82). Produkt METAFLUX nie je k dispozícii od spoločnosti Haas Automation a možno ho zakúpiť mimo skladu
    •  Ak je jednotka veľmi znečistená, vyberte upínaciu jednotku a dôkladne ju vyčistite
    • Nestriekajte stlačený vzduch do upínacej jednotky vretena - vyfúkne všetko mazivo
    • Vo vretene, ktoré nemá priechodné otvory, vždy nechajte ochranný držiak nástrojov, aby ste zabránili kontaminácii upínacej jednotky
  • Vykonajte približne desať výmen nástrojov, aby sa mazivo rovnomerne rozložilo. 
  • Vyberte držiak nástroja z vretena a pomocou čistej handričky odstráňte všetky hrčky viditeľného maziva.

6 MESIACOV ALEBO 200 000 VÝMEN NÁSTROJOV:

  • Zmerajte vysunutie v polohe bez upnutia (10,5 mm +/- 0,1 mm; 0,41 in +/- 0,004 in)
    • Ak je to potrebné na nastavenie vysunutia, znova utiahnite zaisťovaciu skrutku pomocou upnutého nástroja
  • Testovacia upínacia sila (ťažná sila):
    • HSK-A63: 2 835 - 4 050 lb 
    • HSK-F63: 1 730 – 2 472 lb
    • HSK-A100: 10116 – 13038 lb
    • Ak nie je upínacia sila splnená, budete pravdepodobne musieť znova namazať upínaciu jednotku, vymeniť zlomené segmenty uchopovača alebo vymeniť opotrebovanú ťažnú tyč. Vykonajte potrebné riešenie problémov.

ROČNE ALEBO 500 000 VÝMIEN NÁSTROJOV:

  • Vymeňte upchávkový krúžok (bočné tesnenie)
    • Pri výmene tesnenia nie je potrebné odstrániť bronzové puzdro, na uchopenie tesnenia použite kliešte

HSK - Spindle Probe Seating

Ak je sonda vložená do vretena, je možné, že sonda nie je správne vsadená. Spôsobí to chyby polohovania osi Z pre rezné nástroje a môže to viesť k poškrabaniu obrobku.

Aby ste sa tomuto problému vyhli, postupujte takto:

  • Vykonajte výmenu nástroja tak, aby bola sonda vložená dvojitým ramenom, nie rukou.
  • Po vložení sondy do vretena skontrolujte pomocou kusu papiera, že medzi snímačom a kužeľom vretena nie je medzera (pozrite si obrázok vpravo).
  • Pre vreteno HSK A63 Haas: Ak je tam malá medzera, pozrite si časť Nastavenie spínača upnutia TRP v časti HSK-A63 – Ťažná tyč vretena – Postup vytlačenia a nastavte spínač upnutia podľa popisu.

HSK tool loading

Stlačte uvoľnenie nástroja.

Vložte držiak nástroja do vretena a ak čelo držiaka nástroja nie je zarovnané s povrchom vretena, nástroj nie je správne orientovaný.  

Vyberte držiak nástroja a otočte ho o 180 stupňov.

Znovu vložte držiak nástroja a potvrďte zarovnanie povrchov.

 VÝSTRAHA: Ak je nástroj vložený nesprávne o 180 stupňov, vreteno sa nebude otáčať, ale je možné dať príkaz na výmenu nástroja, ktorá spôsobí zlyhanie výmeny nástroja alebo pád nástroja.

Special Tools Required

        Na správne udržiavanie a servis našich nových vretien HSK je potrebné zakúpiť všetky nasledujúce nástroje.  Tieto nástroje sú bežne dostupné.  Tieto nástroje môžete získať od vášho preferovaného predajcu, odkazy sú uvedené ako príklad menej obvyklých nástrojov.  Spoločnosti TAC Rockford a Advanced Machine Engineering Co. ponúkajú dobré možnosti pre obrábanie HSK a tiež predávajú robustné puzdrá s rôznymi možnosťami súprav, ktoré udržiavajú všetky nástroje spolu a sú chránené. Všetky nástroje je potrebné zakúpiť vo verziách 63A a F alebo s adaptérmi pre každú z nich.  Nástroje udržiavajte kalibrované a čisté.

  • T-0118 VRETENOVÝ NÁSTROJ HSK-A63S O-KRÚŽKOM A UPCHÁVKOU (nákup k dispozícii iba prostredníctvom spoločnosti Haas Automation)
  • Nástroj na meranie prítlačnej sily (ťažnej sily) na kontrolu upínacej sily ťažnej tyče a upínacej jednotky
  • Testovacia tyč HSK-63A/F (tŕň/vreteno) na kontrolu presnosti kužeľa
  • Hliníková klieština HSK-63A/F ER 32 na skúšku guľôčkovej tyče
  • Vyvážený držiak nástrojov HSK-63A/F (zátka) na vykonávanie vibračných skúšok
  • Nástroj na zarovnanie meniča nástrojov HSK-63A/F (delený nástroj) na zarovnanie vretena s dvojitým ramenom
  • 5 mm metrický šesťhranný bit na utiahnutie zaisťovacej skrutky pri nastavovaní vysunutia - odporúčame, aby bol dosť dlhý na to, aby ste ho vložili do držiak nástroja - pozrite si postup výmeny HSK-A63 pre podrobnosti
  • Šesťhranný kľúč M5 s rukoväťou v tvare T pre zaisťovaciu skrutku
  • 24 mm kľúč na uchopenie plochých častí na upínacom kuželi
  • Stierač kužeľa vretena HSK na čistenie kužeľa vretena
  • Stierač kužeľa nástroja vretena HSK na čistenie držiakov nástrojov
  • Len pasta METAFLUX 70-8508 Výstraha: NIKDY NEMIEŠAJTE TYPY MAZIVA
  • Špeciálny mazací kartáč alebo sprej METAFLUX v plechovke.  Udržujte čisté a nedovoľte absolútne žiadne znečistenie.
  • Háčik na vybratie o-krúžkov
  • Kliešte na odstránenie bočného tesnenia a vymedzovacej jednotky

HSK-A63 Service Parts

POLOŽKA HAAS P/N
1 Vyžaduje výmenu kompletnej upínacej jednotky (59-1695)
2 Vyžaduje výmenu kompletnej upínacej jednotky (59-1695)
3 93-3137 (POTRUBIE CHLADIACEJ KVAPALINY S BOČNÝM TESNENÍM HSK-A63)
4 Vyžaduje výmenu kompletnej upínacej jednotky (59-1695)
5 93-3139 (ZAISŤOVACIA SKRUTKA HSK-A63)
6 93-3141 (SÚPRAVA PRSTOV UCHOPOVAČA HSK-A63)
7 93-3142 (DIŠTANČNÝ PRST UCHOPOVAČA HSK-A63)
8 93-3143 (PODLOŽKA KRÚŽKA HSK-A63)
9 93-3144 (O-KRÚŽOK, VEĽKÁ ŤAŽNÁ TYČ HSK-A63)
10 93-3148 (O-KRÚŽOK, MALÁ ŤAŽNÁ TYČ HSK-A63)

Resources

Informácie o produkte vrátane maximálnej rýchlosti, prenosného krútiaceho momentu a čísel náhradných dielov nájdete v nasledujúcej dokumentácii a na webovej stránke spoločnosti Advanced Machine & Engineering:
  • Príručka k upínacej jednotke OTT-JAKOB HSK-B
  • Príručka pre uchopovač a príslušenstvo OTT-JAKOB
VIDEÁ

Vyberte si pre vás ten správny stroj VR.

Pozrite si dôkladne kompletnú kolekciu strojov VR. Vďaka výkonnej 2-osovej kardanovej hlavy vretena sú tieto veľké vertikálne obrábacie centrá ideálne pre obrobky 5.osi, ktoré sú príliš veľké pre tradičné otočné alebo výklopné stoly.

Rezacie schopnosti VR

Micah Babcock, aplikačný inžinier spoločnosti Haas, popisuje správne spôsoby použitia série VR. Rada VR, v ktorej sú všetky stroje vybavené jedinečnou hlavou vretena, si vyžaduje rôzne programovacie stratégie.

Ukážka obrábania na frézke VR

Táto ukážka obrábania na frézke VR predvádza schopnosti výkonnej 2-osovej hlavy vretena, ktorá je súčasťou každého stroja radu VR: VR-8, VR-9, VR-11 a VR-14. Vreteno má pevný kužeľ HSK-A63 a umožňuje naklopenie na ±120 ° a rotáciu o ±245 °, aby sa sprístupnil takmer každý kút obrobku pre komplexné tvary, spodné zárezy a 5-osové obrábanie.

SÚVISIACE VÝROBKY

Alternatíva pre 3-osové obrábanie

Haas VF-14/40

VF-14/40

Zvislá frézovačka CNC s posuvmi 3 810 mm x 1 016 mm x 762 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$412,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Menší pracovný priestor obrobku

Haas VR-9

VR-9

5-osové vertikálne obrábacie centrum; 2 134 mm x 1 016 mm x 1 067 mm, 2-osová hlava

  • HSK-A63 Kužeľ
  • 5 Os
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$437,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Menší pracovný priestor obrobku

Haas VR-11

VR-11

5-osové vertikálne obrábacie centrum; 3 048 mm x 1 016 mm x 1 067 mm, 2-osová hlava

  • HSK-A63 Kužeľ
  • 5 Os
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
Počnúc US$488,995 IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Prehľad

Stroje Haas série VR kombinujú aktualizovanú verziu integrovaného kardanového vretena používaného na našom GM-2-5AX, s našimi populárnymi vertikálnymi obrábacími centrami série VR. Výsledkom je všestranný plne 5-osový nástroj.

Je to úplne iný nástroj v porovnaní s predošlými verziami strojov série VR. Hlavným technickým rozdielom je konfigurácia rotačnej osi. Predošlá generácia strojov série VR používala os A pripevnenú na os B na podporu vretena. V tejto novej verzii je os B pripevnená na os C. To znamená, že programy kódu G vyvinuté pre nevyrábaných strojov VR nie sú kompatibilné s novými verziami a postprocesory budú musieť byť modifikované v súlade s rozdielnou konfiguráciou osí.

Je mnoho technických detailov, ktoré robia frézky série VR odlišnými od mnohých iných 5-osových strojov, ktoré sú momentálne dostupné. Tieto rozdiely sú vysvetlené v nasledujúcich blokoch. Čítajte ďalej a dozveďte sa viac o schopnostiach týchto unikátnych 5-osových strojoch.

* Špecifikácie a rozmery sú predvýrobné; sú predmetom zmeny bez oznámenia.

Vreteno –

Frézky série VR majú vreteno HSK-A63 s 20 000 ot./min. a integrovaným motorom. Toto aktualizované vreteno má o 50 % vyšší výkon a o 40 % vyšší krútiaci moment než vreteno HSK-F63 v našom GM-2-5AX. Vyšší výkon znamená možnosť agresívnejšieho odoberania materiálu. Toto nie je len dokončovací stroj!

Zatiaľ čo je vysokorýchlostné vreteno najlepšie pre hliník, kompozity a iné neželezné materiály, zvýšený výkon umožňuje rezanie rôznych ocelí. Vyrovnané rýchlosti odoberania materiálu môžu byť dosiahnuté pomocou moderných techník efektívneho frézovania.

Rýchlosť 20 000 ot./min. umožňuje veľmi vysoké zábery povrchu pre skvelé povrchové úpravy a malé nástroje.  

Dizajn vretena s integrovaným motorom umožňuje rýchle miery zrýchlenia, aby sa otáčky vretena mohli rýchlo znížiť a zvýšiť. Pozrite si tabuľku krútiacich momentov pre vašu aplikáciu.

Kardanová hlava

Frézky série VR sú plne 5-osové stroje s “kardanovou hlavou”, v ktorých sú obidve rotačné osi pripevnené na os Z a sústava vretena / rezného nástroja sa točí, kým obrobok stojí na stole stroja. Vďaka tomu môže byť rezný nástroj namierený pod akýmkoľvek uhlom v rámci obmedzení pojazdu rotačnej osi.

G268 Hlavný súradnicový systém

Hlavný súradnicový systém (G268) je v ovládaní Haas novým prvkom, ktorý je jedinečný pre tento stroj s “kardanovou hlavou”. Pracovná rovina je vo svojej podstate kolmá ku stredovej osi vretena. Na väčšine ďalších 5-osových frézovacích strojoch je stredová os vretena rovnobežná s osou Z, takže bez ohľadu na orientáciu obrobku pripevneného na otočný stôl je pracovná rovina kolmá na os Z. Predpokladá sa teda, že hlavy s pevným uhlom nie sú využívané . . . viac o tom neskôr.

G268 Hlavný súradnicový systém (pokračovanie)

Teraz, keď sa stredová os vretena (rezného nástroja) môže nakloniť do prakticky akéhokoľvek uhla, sme vytvorili G268 Hlavný súradnicový systém na zjednodušenie programovania rovinných dráh nástrojov v naklonených pracovných rovinách, vrátane pevných cyklov, kruhovej interpolácie a korekcie rezného nástroja.

Príkaz G268 so súradnicami osí X, Y a Z v súradnicovom systéme obrobku nastaví nulový bod nového hlavného súradnicového systému. Uhol naklonenej pracovnej roviny bude kolmý k súčasnému smeru osi nástroja používaním skutočných uhlov osí nástrojov (osi B a C na strojoch série VR). Smer osi nástroja môže byť tiež definovaný pomocou voliteľných adresových kódov I, J, K s G268. Táto alternatívna metóda definovania uhlov umožňuje použitie hlavného súradnicového systému G268 s hlavami s pevným uhlom na 3-osových frézovacích strojoch a tiež aj 2- a 3-osových sústruhoch.

Pre viac podrobností o G268 si pozrite Návod na obsluhu.

G253 Normálne orientačné vreteno na hlavný súradnicový systém

G253 Normálne orientačné vreteno na hlavný súradnicový systém zjednodušuje programovanie naklonených pracovných rovín pri použití viacerých nástrojov v rovnakej naklonenej rovine.

Keď je G268 (naklonená pracovná rovina) aktívny, smer osi nástroja a hlavný súradnicový systém sa uložia v ovládaní. Keď je práca dokončovaná s určitým rezným nástrojom v naklonenej rovine, môžete sa vrátiť do bezpečnej polohy a dať príkaz na výmenu nástroja. Keď je nástroj vymenený a premiestnený do bezpečnej polohy, príkazom G253 (normálne orientačné vreteno na hlavný súradnicový systém) vráťte os nástroja do naklonenej pracovnej roviny. Nie je potrebné zrušiť naklonenú pracovnú rovinu a znova ju definovať pre ďalší nástroj len preto, že ste vykonali výmenu nástroja. 

Pomalé posúvanie vektora

Stroja s kardanovými hlavami potrebujú spôsob, ako sa posúvať pozdĺž vektora osi nástroja. Aktivujte režim vektorového pomalého posuvu stlačením kláves [V], potom [J] a nakoniec klávesy [HANDLE JOG]. K pomalému posúvaniu môže dôjsť len otáčaním koliečka posuvu. Z režimu pomalého posúvania vektora odídete stlačením jednej z kláves jednoosového pomalého posuvu. Stroje, ktoré nemajú kardanovú hlavu, ale majú držiaky nástrojov s hlavou s pevným uhlom umožňujú používateľovi po vstupe do režimu vektorového pomalého posuvu zadať pevný uhol.

Funkcia pomalého posúvania vektora pomáha pri obnove po výpadku napájania pri vŕtaní otvoru pod uhlom. Keď je napájanie obnovené, ovládanie vie, že rotačné osi neboli nulové a aktivuje sa režim OBNOVA. Pomalé posúvanie vektora sa používa na odstránenie rezného nástroja z obrobku pred použitím funkcie Zapnutie / Reštart na návrat osí stroja. Tento postup funguje aj pre obnovu závitníka, ak bol stroj v čase výpadku napájania v cykle rezania závitu.

Kalibrácia bezpečnej zóny na ochranu pred nehodou

 

Vďaka dizajnu strojov s kardanovou hlavou sú tieto stroje veľmi užitočné v mnohých aplikáciách ale kvôli týmto istým funkciám sú tiež viac náchylné na nehody. Vzhľadom k tomu, že rotačné osi môžu nasmerovať rezné nástroje prakticky do akéhokoľvek uhla, sú bezpečné obmedzenia pojazdu tohto stroja dynamické a menia sa s polohou stroja. Viac osí je zapojených do definovania týchto obmedzení a aj limitované definíciou týchto obmedzení.

Stroje série VR majú trvalé prvky (pozri vľavo a napravo hore), u ktorých by potenciálne mohlo dôjsť k nehode, ako napr. stôl stroja, stojan stroja, hlava vretena, menič nástroja a most stroja. Tiež treba brať v úvahu dočasné prvky, ako napr. dĺžka nástroja a rozmery obrobku na stole.

Cieľom je eliminovať riziká nehody medzi trvalými prvkami stroja.

 

Softvér série strojov VR definuje tieto zóny potenciálnych nehôd a ukladá ich polohy na základe údajov zozbieraných počas kalibrácie sondy a kalibračných cyklov bezpečných zón.

Po nastavení ovládanie zabraňuje pohybu do zakázaných zón na základe aktuálnych a pripravovaných príkazov polôh všetkých osí.

Najjednoduchší príklad je uvedený nižšie. Pojazd osi Z je maximalizovaný, takže obrábanie s osou B otočenou o 90 stupňov (obrázok nižšie vľavo) je možné vykonávať čo najbližšie a bezpečne pri stole. Problém je v tom, že čelo vretena môže v prípade, že by os B bola v nulovom stupni (obrázok nižšie vpravo), naraziť do stola. Funkcia Bezpečná zóna obmedzuje pojazd osi Z, keď je os B na nule a keď je os B 90 stupňov (alebo mínus 90 stupňov), tak obmedzenie pojazdu bezpečnej zóny odstráni.

* Špecifikácie a rozmery sú predvýrobné; sú predmetom zmeny bez oznámenia.

Posuvy S.A.E METRIC
Os X 150.00 in 3810 mm
Os Y 40.00 in 1016 mm
Os Z 42.00 in 1067 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 29.0 hp 21.6 kW
Maximálna rýchlosť 20000 rpm 20000 rpm
Max. krútiaci moment 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kužeľ HSK-A63 HSK-A63
Mazanie ložiska Grease Packed Grease Packed
Chladenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Os B – sklon S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Maximálna rýchlosť 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Krútiaci moment brzdy 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Posuv ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maximálna rýchlosť 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Krútiaci moment brzdy 442 ft-lbf 600 Nm
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 150.0 in 3810 mm
Šírka 28.0 in 711 mm
Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 4.92 in 125 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 5 5
Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 360 ipm 9.1 m/min
Rýchloposuvy na osi X 360 ipm 9.1 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 600 ipm 15.2 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 3400 lbf 15124 N
Max. rezný tlak Y 3400 lbf 15124 N
Max. rezný tlak Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 50+1 50+1
Maximálny priemer nástroja (plný) 2.5 in 64 mm
Max. priemer nástroja (susedné prázdne) 5.0 in 127 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 12 in 305 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 2.80 s 2.80 s
Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 3.60 s 3.60 s
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 20000 rpm 20000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Výkon vretena 29.0 hp 21.6 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 344.0 in x 120.0 in x 140.0 in 874 cm x 305 cm x 356 cm
Exportná debna 344.0 in x 122.0 in x 142.0 in 874 cm x 310 cm x 361 cm
Hmotnosť 33400 lb 15150.0 kg

*Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

Prihláste sa na odber!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
  • Sprievodcovia prípravy inštalácie
  • Nákupné nástroje
  • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
  • Dostupné zariadenia
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Informácie o spoločnosti Haas
  • Vyhlásenie DNSH
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Nadácia Gene Haas Foundation
  • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255