My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
UMC-1250

PRED MONTÁŽOU [POKYNY]

Váš prehliadač nepodporuje video HTML5. Váš prehliadač nepodporuje video HTML5.

UMC-1250

    IBA CNY
 
Vertikálna 5-osová frézka CNC s posuvmi 50" x 30" x 30"

  • 40 Kužeľ
  • 5 Os
  • 8.1k RPM
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
  • Uistite sa, že vaša podlaha vyhovuje danému zariadeniu. Pozrite si časť "Umiestnenie a príprava" v tomto dokumente, kde nájdete ďalšie informácie.
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
Stroj musíte položiť na pevné a stabilné betónové základy. Štandardná 6" (150 mm) betónová podlaha v priemyselných budovách obvykle postačuje na tento účel.  Stroje s dlhým rámom môžu vyžadovať 12" (300 mm) betónový podklad. Prečítajte si nasledovné špecifikácie:

  • Betón sa musí naliať priamo na zem.
  • Betón musí mať po 28 dňoch pevnosť 3 500 psi (240 bar).
  • Betónové drvivo musí byť frakcie 1" (25 mm).
  • Oceľová výstuž musí mať pevnosť v ťahu 40 ksi (2 700 bar).
  • Výkop musí byť plochý s minimálnymi odchýlkami. Z výkopu odstráňte všetok uvoľnený materiál. Toto opatrenie zabraňuje sadaniu.
  • Dodržiavajte všetky miestne stavebné predpisy a pravidlá.
  • Monolitická doska

☑ Kotvenie

Pre čo najlepšie výsledky spoločnosť Haas odporúča ukotvenie stroja. Kliknite tu na zobrazenie sád na ukotvenie pre váš stroj

Sady na ukotvenie pre stroj sú k dispozícii vo vašej podnikovej predajni Haas. Tieto súpravy nespĺňajú špecifikácie pre inštaláciu stavebných, seizmických alebo stacionárnych zariadení. Ak potrebujete splniť tieto špecifikácie, kontaktujte odborníka.

  • Kliknite tu pre pokyny na ukotvenie a pôdorys ukotvenia. 

☑ Umiestnenie stroja

Na prepravu stroja môžete použiť vysokozdvižný vozík, valčekový podvozok alebo mostový žeriav. Používajte zdvíhacie zariadenie s dostatočnou kapacitou.
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
Pre bezpečnú a pravidelnú prevádzku musíte mať prístup k ovládacej skrinke. Skontrolujte, či je medzi ovládacou skrinkou a akýmikoľvek konštrukciami medzera 3' (1 m).
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
DÔLEŽITÉ: Stroje série VF – pripájacie body vrchného stojana sú hlavné miesta dvíhania a musia ostať vertikálne orientované k podlahe počas celého procesu dvíhania.  Naštudujte si dvíhací štítok, na ktorom sú uvedené všetky dôležité zdvíhacie miesta.

Špecializované vybavenie je nevyhnutné na zaistenie toho, že stroj ostane zabezpečený a vyrovnaný počas dvíhania. Predné reťaze pripojené k základni pomáhajú stabilizovať stroj a nesmú niesť celú záťaž. Pri dvíhaní stroja nadvihujte pomaly, kým nebudú všetky reťaze napnuté, a potom začnite s dvíhaním stroja a dávajte pritom pozor, aby bol vyrovnaný. Odstráňte dvíhacie konzoly a súčiastky pred prevádzkou stroja, ak nie je inak uvedené v návode. Sady na dvíhanie sú dostupné pre väčšinu strojov. Sady obsahujú dvíhacie konzoly a montážne súčiastky. Je na zodpovednosti zákazníka zabezpečiť všetky reťaze a rozpery potrebné na správne dvíhanie stroja. Obráťte sa na podnikovú predajňu spoločnosti Haas (HFO) pre viac informácií. Dvíhacie konzoly a súčiastky skladujte na bezpečnom mieste, aby ste ich mohli opätovne použiť pri premiestnení stroja. Používajte výhradne dvíhacie súčiastky dodávané spoločnosťou Haas. Ak sa dvíhacie súčiastky stratia alebo poškodia, obráťte sa na podnikovú predajňu spoločnosti Haas. Naštudujte si dvíhací štítok na zadnej strane stroja, kde sú uvedené informácie ohľadom dvíhania podľa modelu.

Naštudujte si dvíhací štítok. Pripojte dvíhaciu konzolu a reťaze podľa obrázka. Skontrolujte, či sa reťaze nedotýkajú plechového krytu alebo elektrických káblov. V prípade potreby použite rozpery. Spoločnosť Haas Automation, Inc. neposkytuje rozpery.

Požiadavky na prívod vzduchu | Rozmery pre dodanie | Elektrické špec.

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 8100 rpm 8100 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Exportná debna 177.0 in x 112.5 in x 124.5 in 450 cm x 286 cm x 316 cm
Hmotnosť 18820 lb 8536.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 176.0 in x 110.0 in x 134.0 in 447 cm x 279 cm x 340 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 176.0 in x 112.5 in x 138.0 in 447 cm x 286 cm x 351 cm
Weight w/70+1 SMTC 19,920 lb 9,036.0 kg
Paleta na prepravu v rámci krajiny na plechovú debnu 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Export Crate for Sheet Metal 130 in x 50 in x 58 in 331 cm x 126 cm x 147 cm
Hmotnosť pre plechovú debnu 1000 lb 454 kg
Stiahnuť všetky rozmery pre dodanie (PDF)

Požiadavky na prívod vzduchu pre stroje Haas

Váš stroj musí mať čistý a suchý prívod vzduchu pri minimálnom tlaku a objeme, aby pracoval správne. Prečítajte si nižšie uvedenú tabuľku.

  • Umiestnenie prívodu vzduchu je uvedené na nákrese rozloženia stroja, ktorý nájdete na adrese http://haascnc.com.

Poznámka: Ak urobíte doplnkové prípojky na vzduch, musia byť na strane prívodu (neregulovanej) vzduchového filtra/regulátora alebo vzduchového uzatváracieho ventilu.

  • Stlačený vzduch dodávajte pomocou kompresora s minimálne 2 hp (1,5 kW) a minimálne 20 galónovou (75 l) nádržou, ktoré sú určené na nepretržitú prevádzku.
  • Kompresor musí mať 2 hp (1,5 kW) pre každý stroj (napr. zostava s 5 strojmi potrebuje kompresor s 10 hp (7,5 kW)).

* Ak je tlak privádzaného vzduchu vyšší ako 120 psi (8,2 bar), je potrebné zabezpečiť regulátor tlaku vzduchu.

Chladiaca kvapalina


Upozornenie:
 Nepoužívajte chladiace kvapaliny vyrobené z minerálnych olejov alebo ľahkých minerálnych olejov. Tieto produkty môžu poškodiť gumové tesnenia a rúrky stroja. Ak používate mazací systém s minimálnym množstvom maziva, používajte len odporúčané oleje.

Poznámka: Nezabudnite na starostlivosť o zmes chladiacej kvapaliny, aby bola koncentrácia chladiacej kvapaliny na správnej úrovni. Nesprávne udržiavané zmesi chladiacich kvapalín môžu spôsobiť skorodovanie rezných komponentov stroja. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie hrdzou.

  • Preštudujte si náš zdroj pre chladiacu kvapalinu pre nástroje stroja na adrese www.haascnc.com/video. Séria videí venovaná chladiacej kvapaline pre nástroje stroja obsahuje všetky informácie o starostlivosti o chladiacu kvapalinu.
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
  • Umiestnenie elektrického konektora stroja nájdete v nákrese rozloženia zariadenia.

Napájanie 440 V *

  • Zariadenia Haas sú navrhnuté na prevádzku s napätím 220 VAC. Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 –480 VAC) je dostupný pre všetky modely, okrem CL-1 a CM-1.
  • Poznámka: Tento vysokonapäťový interný transformátor nie je možné nainštalovať na mieste, musí byť objednaný so strojom.

Uzemnenie

  • Uzemňovací vodič je potrebný pre bezpečnosť obsluhy a správnu funkciu.
  • K rámu stroja musí byť pripojený samostatný uzemňovací vodič. Vodič musí mať rovnakú veľkosť ako vstupný výkon. Vodič musí mať minimálnu plochu prierezu 10 mm² (AWG č. 7).
  • Uzemňovací vodič musí byť napájaný z uzemnenia hlavnej budovy.
  • Elektrické vedenie nepoužívajte ako uzemňovací vodič.
  • Na napájanie uzemňovacej zbernice stroja nepoužívajte potrubie na teplú a studenú vodu ani uzemňovaciu tyč.

Trojfázové napájanie

  • Pri MINI FRÉZOVAČKE si niektoré funkcie, napríklad chladenie cez vreteno, vyžadujú trojfázové napájanie.
  • Mnohé stroje využívajú trojfázové napájanie. Môže to byť so zapojením do hviezdy alebo trojuholníka.
  • Zdroj energie musíte uzemniť. Jedna vetva alebo centrálna vetva pre zapojenie do trojuholníka. Neutrálne pre zapojenie do hviezdy.
  • Všetky fázy musia byť vyvážené. Napätie musí zostať konštantné v rozmedzí +/- 10 %.

Jednofázový výkon

  • Pri MINI FRÉZOVAČKE si niektoré funkcie, napríklad chladenie cez vreteno, vyžadujú trojfázové napájanie.
  • Niektoré stroje vám umožňujú používať jednofázový výkon. Prečítajte si vyššie uvedenú tabuľku „Elektrické špecifikácie“.
  • Dodávaný výkon musí byť v rozmedzí 208 – 240 V AC a musí zostať konštantný v rozmedzí +/- 10 %.

Veľkosť vodiča

  • Požiadavky na veľkosť vodiča závisia od dĺžky vodičov. Prečítajte si miestne právne predpisy v oblasti elektrotechniky.

Istič

  • Uistite sa, že istič, ktorý sa pripája k stroju, vyhovuje špecifikácii spoločnosti Haas. Prečítajte si stĺpec „Zosilňovače pri plnom zaťažení“ vo vyššie uvedenej tabuľke „Elektrické špecifikácie“.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.