My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
VM-5/50

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Formovacie stroje
  3. VM-5/50

VM-5/50

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Vertikálny stroj CNC na formy s kužeľom 50 s pojazdmi 1 270 x 660 x 635 mm

Stroje Haas série VM sú vysoko výkonné zvislé obrábacie centrá, ktoré poskytujú presnosť, stabilitu a tepelnú stálosť potrebnú na vyrábanie foriem, nástrojov a matríc a ďalšie odvetvia, ktoré vyžadujú vysokú presnosť.

Naše modely VM kužeľ 50 poskytujú štedrý pracovný priestor, stôl s viacerými upnutiami a vysokovýkonné vreteno s prevodovkou s 10 000 ot./min. Medzi štandardné funkcie patrí vysokorýchlostné ovládanie Haas s vyhľadávaním smerom dopredu, menič nástrojov namontovaný na boku (SMTC), programovateľná tryska chladiacej kvapaliny, automatická vzduchová pištoľ a mnoho ďalšieho.

  • 10 000 ot./min. vreteno s prevodovkou, 60 k (44,7 kW)
  • Bočný menič nástrojov
  • Stôl s viacerými upnutiami
  • Softvér na vysokorýchlostné obrábanie

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 50 Kužeľ
  • 3 Os
  • 10k RPM
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
Os X 50.00 in 1270 mm
Os Y 26.00 in 660 mm
Os Z 25.00 in 635 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 32.9 in 836 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 7.9 in 201 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 60.0 hp 44.7 kW
Max. hodnota 60.0 hp 44.7 kW
Maximálna rýchlosť 10000 rpm 10000 rpm
Maximálna rýchlosť 10000 rpm 10000 rpm
Max. krútiaci moment 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Max. krútiaci moment 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Kužeľ CT or BT 50 CT or BT 50
Kužeľ CT or BT 50 CT or BT 50
Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chladenie Coolant Jacket Coolant Jacket
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 54.0 in 1372 mm
Šírka 24.5 in 622 mm
Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 3.94 in 100 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 13 in Y and 6 in X 13 in Y and 6 in X
Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 500 ipm 12.7 m/min
Rýchloposuvy na osi X 710 ipm 18.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 710 ipm 18.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 4100 lbf 18328 N
Max. rezný tlak Y 4100 lbf 18238 N
Max. rezný tlak Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 16.00 in 406 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 30.0 lb 13.6 kg
Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 4.20 s 4.20 s
Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 6.30 s 6.30 s
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 10000 rpm 10000 rpm
Hnací systém 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Výkon vretena 60.0 hp 44.7 kW
Výkon vretena 60.0 hp 44.7 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 168.0 in x 102.0 in x 122.0 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Exportná debna 168.0 in x 102.0 in x 130.0 in 427 cm x 260 cm x 331 cm
Hmotnosť 14920 lb 7371.0 kg

POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

* Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vysokovýkonné vreteno 10 000 ot./min

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30 + 1, kužeľ 50

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
  • Automatická vzduchová pištoľ
  • Dopravník triesok
  • Prúd vzduchu pre okná
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
  • Funkcia vymývania triesok

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
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
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Vysokorýchlostné obrábanie
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Makrá nastaviteľné používateľom
  • Rotácia a zmena mierky súradníc
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Režim ECO

Doplnková výbava

  • Prídavný prívod vzduchu pre stoly
  • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Dodanie

  • Zdvíhacie vybavenie

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii

ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vysokovýkonné vreteno 10 000 ot./min

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30 + 1, kužeľ 50

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
  • Automatická vzduchová pištoľ
  • Dopravník triesok
  • Prúd vzduchu pre okná
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
  • Funkcia vymývania triesok

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
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
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Vysokorýchlostné obrábanie
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Makrá nastaviteľné používateľom
  • Rotácia a zmena mierky súradníc
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Režim ECO

Doplnková výbava

  • Prídavný prívod vzduchu pre stoly
  • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Dodanie

  • Zdvíhacie vybavenie

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP) (už čoskoro)
  • Inštalačná príručka
  • Nákres rozloženia (už čoskoro)
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

Videá
Prúd vzduchu cez nástroj – TAB (Through-Tool Air Blast)
Funkcia Haas TAB funguje rovnako ako chladiaca kvapalina cez vreteno s tým rozdielom, že využíva prúd vysokotlakového vzduchu s veľkým objemom. Ak nemôžete použiť chladiacu kvapalinu, ale musíte odstrániť triesky, zaobstarajte si TAB.
Systém mazania v minimálnom množstve
Nemôžete na svoje diely používať chladiacu kvapalinu na vodnom základe… stále však chcete udržiavať svoje rezné nástroje namazané? Systém mazania v minimálnom množstve od spoločnosti Haas vám môže pomôcť.
Ako sa vyhnúť kolízii
V tomto Tipe dňa vám Mark dá zopár rád, ako nastaviť ovládanie Haas, aby ste zabránil poškodeniu vášho nástroja – alebo niečomu ešte horšiemu!
Ako začať s úlohou uprostred programu
Už ste niekedy zažili výpadok prúdu v strede programu? Alebo sa vám možno zlomil nástroj alebo ste potrebovali vymeniť vložku alebo ste chceli skontrolovať obrobok počas dokončovania. S funkciou reštartu programu Haas Program Restart to nie je problém!
SÚVISIACE VÝROBKY

Verzia s kužeľom 40

Haas VM-5

VM-5

Vertikálny stroj CNC na formy s pojazdmi 1 270 mm x 660 mm x 635 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Menší pracovný priestor obrobku

Haas VM-3

VM-3/50

Vertikálny stroj CNC na formy s kužeľom 50 s pojazdmi 1016 x 660 x 635 mm

  • 50 Kužeľ
  • 3 Os
  • 10k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Väčší pracovný kryt

Haas VM-3

VM-6/50

Vertikálny stroj CNC na formy s kužeľom 50 s pojazdmi 1 626 x 813 x 762 mm

  • 50 Kužeľ
  • 3 Os
  • 10k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
TH450 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA2TS VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C2 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C3 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C4 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5CS VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRC160 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRC210 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160-2 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SS VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210-2 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210M VM-5/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRT210SP VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT310 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT310SP VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT450 VM-5/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HRTA5 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRTA6 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C2 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C3 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C4 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR160 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR160-2 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR200Y VM-5/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
TR210 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR310 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT100 VM-5/50 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
TRT160 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT210 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT70 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210HT VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH240 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C-T VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C3-T VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C4-T VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT310 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT310SS VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C2-T VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT350 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210VM VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA5 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA6 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
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
Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.