Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
VM-5/50

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Kalupni stroji
  3. VM-5/50

VM-5/50

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Vertikalni CNC-stroj za izdelovanje kalupov s 50 konusi in s hodi 1270 mm × 660 mm × 635 mm

Stroji Haas serije VM so visokozmogljivi vertikalni obdelovalni centri (VMC), ki zagotavljajo natančnost, togost in toplotno stabilnost, ki se zahteva za izdelovanje kalupov, orodjarstvo in izdelavo matric ter druge visoko precizne industrije.

Naši modeli VM s 50 konusi imajo zelo veliko območje delovnega dosega, mizo, ki ima več vpenjalnih naprav in zelo močen menjalnik hitrosti za vreteno z obračanjem 10.000 vrtljajev na minuto (vrt./min.). Standardne funkcije vključujejo visokohitrostno krmiljenje Haas s popolnim »pogledom blokov vnaprej«, menjalnikom orodja, montiranim bočno, programirljivo šobo hladilne tekočine, avtomatsko pištolo za zrak in še veliko več.

  • Menjalnik za vreteno z 10.000 vrt./minuto, konjska sila 60 hp (44,7 kilovata)
  • Stranski menjalec orodja
  • Miza z več vpenjalnimi mesti
  • Programska oprema za HSM high speed machinning

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 50 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Specifikacije
  • Avtomatizacija
  • Podatki o stroju
  • Preglednica ustreznih delilnikov

Gibanje S.A.E METRIC
X-os 50.00 in 1270 mm
Y-os 26.00 in 660 mm
Z-os 25.00 in 635 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 32.9 in 836 mm
Čelo vretena do mize (~ min) 7.9 in 201 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 60.0 hp 44.7 kW
Maks. ocena 60.0 hp 44.7 kW
Maks. hitrost 10000 rpm 10000 rpm
Maks. hitrost 10000 rpm 10000 rpm
Maks. navor 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Maks. navor 350.0 ft-lbf @ 900 rpm 475.0 Nm @ 900 rpm
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlajenje Coolant Jacket Coolant Jacket
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 54.0 in 1372 mm
Širina 24.5 in 622 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Razdalja med T-utori 3.94 in 100 mm
Število standardnih T-utorov 13 in Y and 6 in X 13 in Y and 6 in X
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 500 ipm 12.7 m/min
Hodi na X 710 ipm 18.0 m/min
Hitri hodi na Y 710 ipm 18.0 m/min
Hitri hodi na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 4100 lbf 18328 N
Maks. sila Y 4100 lbf 18238 N
Maks. sila Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 16.00 in 406 mm
Maks. teža orodja 30.0 lb 13.6 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 4.20 s 4.20 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 6.30 s 6.30 s
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 10000 rpm 10000 rpm
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Moč vretena 60.0 hp 44.7 kW
Moč vretena 60.0 hp 44.7 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 168.0 in x 102.0 in x 122.0 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Izvozni zaboj 168.0 in x 102.0 in x 130.0 in 427 cm x 260 cm x 331 cm
Teža 14920 lb 7371.0 kg

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Standardne funkcije

Vretena

  • Visoko učinkovito vreteno z 10.000 rpm

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodja, konus 50, orodja 30+1

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Programsko nastavljiva šoba za hlajenje
  • Avtomatska zračna pištola
  • Polžni transporter odrezkov
  • Sistem izpihovanja oken
  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Večstopenjska črpalka emulzije
  • Funkcija izpiranja odrezkov

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Visokohitrostno strojno obdelovanje
  • Togo vrezovanje navojev
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Pomožni zračni dovod mize
  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

PROSTORSKO UČINKOVITO

STROŠKOVNO UČINKOVITO

ENOSTAVNA VGRADNJA

ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Visoko učinkovito vreteno z 10.000 rpm

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodja, konus 50, orodja 30+1

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Programsko nastavljiva šoba za hlajenje
  • Avtomatska zračna pištola
  • Polžni transporter odrezkov
  • Sistem izpihovanja oken
  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Večstopenjska črpalka emulzije
  • Funkcija izpiranja odrezkov

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Visokohitrostno strojno obdelovanje
  • Togo vrezovanje navojev
  • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
  • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Pomožni zračni dovod mize
  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • 3D model (ZIP) (prihaja kmalu)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve (prihaja kmalu)
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

Videoposnetki
Sistem izpihovanja skozi orodje – TAB
Haas TAB deluje tako kot hlajenje skozi vreteno, vendar uporablja visokotlačni curek zraka z velikim pretokom. Kadar ne morete uporabiti emulzije, vendar morate počistiti te odrezke, preverite TAB.
Sistem za minimalno količino mazanja
Ne morete uporabiti emulzije na vodni osnovi za vaše dele … vendar morate še vedno ohraniti orodja za rezkanje namazana? Sistem za minimalno količino mazanja Haas vam lahko pomaga.
Preprečitev trka
V tem Nasvetu dneva vam Mark podaja nekaj smernic o uporabi nastavitev v krmilju Haas za preprečitev zloma vašega orodja – ali česa hujšega!
Kako začnete opravilo sredi izvajanja programa
Ste kdaj ostali brez napajanja ravno sredi programa? Ali pa ste morda zlomili orodje, želeli zamenjati vložek ali pa ste si hoteli ogledati med končnim prehodom? S Haasovim Ponovnim zagonom programa je to povsem preprosto!
POVEZANI IZDELKI

40-konusna različica

Haas VM-5

VM-5

Vertikalni CNC-stroj za izdelovanje kalupov s hodi 1270 mm × 660 mm × 635 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Manjše delovno območje

Haas VM-3

VM-3/50

Vertikalni CNC-stroj za izdelovanje kalupov s 50 konusi in s hodi 1016 x 660 x 635 mm

  • 50 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Večje delovno območje

Haas VM-3

VM-6/50

Vertikalni CNC-stroj za izdelovanje kalupov s 50 konusi in s hodi 1626 mm × 813 mm × 762 mm

  • 50 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI OPOZORILO
TH450 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA2TS VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C2 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C3 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C4 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5CS VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC160 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC210 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160-2 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SP VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SS VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210-2 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210M VM-5/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRT210SP VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT310 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT310SP VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT450 VM-5/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
HRTA5 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA6 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C2 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C3 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C4 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR160 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR160-2 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR200Y VM-5/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
TR210 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR310 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT100 VM-5/50 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
TRT160 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT70 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210HT VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SS VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH240 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C-T VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C3-T VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C4-T VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT310 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT310SS VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C2-T VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT260 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210VM VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT200HS VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HQDA5 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HQDA6 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210S VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.