MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
VM-10

  1. Dik Frezeler
  2. Kalıp Makineleri
  3. VM-10

VM-10

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

3.048 x 813 x 762 mm hareketli CNC Dik Kalıp Makinesi

Haas VM Serisi tezgahlar; kalıp yapma, alet kalıp işleri ve yüksek hassasiyet gerektiren diğer endüstrilerin gerek duyduğu hassasiyet, rijitlik ve termal kararlılık sağlayan yüksek performanslı dik işleme merkezleridir. Her makine büyük iş kübü, çoklu aparat tablası ve 12.000 rpm inline direkt tahrikli iş mili özelliğine sahiptir. Standart özellikler arasında tam önden okuma, Haas yüksek hızlı kontrol, yana monteli takım değiştirici, programlanabilir soğutma nozulu, otomatik hava tabancası ve çok daha fazlası yer alıyor. 

  • Inline direkt tahrikli iş mili
  • Yana monteli takım değiştirici
  • Çoklu aparat tablası
  • Yüksek hızda işleme yazılımı

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

VM SERİSİ

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ
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
    X Ekseni 120.00 in 3048 mm
    Y Ekseni 32.00 in 813 mm
    Z Ekseni 30.00 in 762 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 34.0 in 864 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
    Maksimum Hız 12000 rpm 12000 rpm
    Maksimum Tork 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konik CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Soğutma Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tabla S.A.E METRIC
    Uzunluk 120.0 in 3048 mm
    Genişlik 28.0 in 711 mm
    T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-Kanalı Merkez Uzaklığı 4.92 in 125 mm
    Standart T Kanal Sayısı 5 in X and 24 in Y 5 in X and 24 in Y
    Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimum Kesme 360 ipm 9.1 m/min
    X'de Hızlar 360 ipm 9.1 m/min
    Y'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
    Z'de Hızlar 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. İtme X 3400 lbf 15124 N
    Maks. İtme Y 3400 lbf 15124 N
    Maks. İtme Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapasite 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 16.00 in 406 mm
    Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
    Takımlar Arası (ort.) 2.80 s 2.80 s
    Talaşlar Arası (ort.) 3.60 s 3.60 s
    Genel S.A.E METRIC
    Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
    Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
    Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 12000 rpm 12000 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 288.0 in x 102.0 in x 128.5 in 732 cm x 260 cm x 326 cm
    İhracat Sandığı 288.0 in x 105.0 in x 130.5 in 732 cm x 267 cm x 331 cm
    Ağırlık 30100 lb 13654.0 kg
    EC Opsiyonlu Yurt İçi Palet 288 in x 102 in x 135 in 732 cm x 260 cm x 343 cm
    EC Opsiyonlu İhracat Sandığı 288 in x 105 in x 139 in 732 cm x 267 cm x 354 cm
    EC Opsiyonlu Ağırlık 30100 lb 13654 kg
    50+1 SMTC’li Yurt İçi Palet 288 in x 102 in x 133 in 732 cm x 260 cm x 338 cm
    50+1 SMTC’li İhracat Sandığı 288 in x 105 in x 136 in 732 cm x 267 cm x 344 cm
    50+1 SMTC’li Ağırlık 30100 lb 13654 kg
    EC Opsiyonlu ve 50+1 SMTC’li Yurt İçi Palet 288 in x 102 in x 143 in 732 cm x 260 cm x 364 cm
    EC Opsiyonlu ve 50+1 SMTC’li İhracat Sandığı 288 in x 105 in x 143 in 732 cm x 267 cm x 364 cm
    EC Opsiyonlu ve 50+1 SMTC’li Ağırlık 30100 lb 13654 kg

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

    † Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

     

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 12.000 dev/dk İş Mili

    Takım Değiştiriciler

    • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • Programlanabilir Soğutma Nozulu
    • Otomatik Hava Tabancası
    • Talaş Helezonu
    • Havalı Cam Temizleyici
    • 95 Galon Soğutma Tankı
    • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
    • Talaş Yıkama Özelliği

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
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
    • Güvenli Çalıştırma
    • HaasDrop
    • Yüksek Hızda İşleme
    • Rijit Kılavuz Çekme
    • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
    • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Tezgah Yardımcı Hava Kaynağı
    • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
    • Telefon Şarj Standı

    Sevkiyat

    • Kaldırma Düzeneği

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri

    HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

    VERİMLİ ALAN KULLANIMI

    UYGUN MALİYET

    KOLAY ENTEGRASYON

    KOLAY ÖĞRENME

    KULLANILABILIR OPSIYONLAR

    BELGELER

    VİDEOLAR

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 12.000 dev/dk İş Mili

    Takım Değiştiriciler

    • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • Programlanabilir Soğutma Nozulu
    • Otomatik Hava Tabancası
    • Talaş Helezonu
    • Havalı Cam Temizleyici
    • 95 Galon Soğutma Tankı
    • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
    • Talaş Yıkama Özelliği

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
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
    • Güvenli Çalıştırma
    • HaasDrop
    • Yüksek Hızda İşleme
    • Rijit Kılavuz Çekme
    • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
    • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Tezgah Yardımcı Hava Kaynağı
    • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
    • Telefon Şarj Standı

    Sevkiyat

    • Kaldırma Düzeneği

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri
    BELGELER
    • 3D Model (ZIP) (Yakında)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Sabitleme Şablonu
    • Yerleşim Çizimi (Yakında)
    • Tork Tablosu
    • Operatör El Kitabı

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    Videolar
    Aletten Hava Akımı - TAB
    Haas TAB, yüksek basınç, yüksek hacimli şiddetli hava akımı kullanımı dışında iş mili içinden su verme gibi çalışır. Soğutma sıvısını kullanamadığınızda ancak talaşları temizlemeniz gerektiğinde TAB’ı kontrol edin.
    Minimum Miktarla Yağlama Sistemi
    Parçalarınızda su bazlı soğutma sıvısı kullanamazsınız... ancak yine de kesme takımlarınızın yağlı olması mı gerekiyor? Haas Minimum Miktarla Yağlama size yardımcı olabilir.
    Çarpmadan Kaçının
    Bu Haas Günün İpucunda, Mark, takımınızı bozmaktan veya daha kötüsünden kaçınmak için Haas Kontrol Ünitesi'ndeki ayarları kullanma konusunda bazı öneriler veriyor!
    Programın Ortasında İşe Başlama
    Hiç programın ortasında çıkma gücüne sahip oldunuz mu? Ya da belki takımı bozdunuz veya bir ucu değiştirmeniz gerekti veya finiş geçişi sırasında parçalarınızı incelemek istediniz. Haas’ın Programı Yeniden Başlatma’sı ile sorun yok!
    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Standart Model

    Haas VF-1040

    VF-10/40

    3048 x 813 x 762 mm hareketli CNC Dik Freze

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    DAHA KÜÇÜK ÇALIŞMA ALANI

    Haas VM-9

    VM-9

    CNC 2.134 x 1.016 x 762 mm hareketli Dik Kalıp Makinesi

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 12k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    DAHA YÜKSEK ÜRETİM

    Haas VF-10SS

    VF-10SS

    3.048 x 813 x 762 mm hareketli Super-Speed CNC Dik Freze

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 12k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
    HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
    TH450 VM-10 TAM UYUMLU
    HA2TS VM-10 TAM UYUMLU
    HA5C VM-10 TAM UYUMLU
    HA5C2 VM-10 TAM UYUMLU
    HA5C3 VM-10 TAM UYUMLU
    HA5C4 VM-10 TAM UYUMLU
    HA5CS VM-10 TAM UYUMLU
    HRC160 VM-10 TAM UYUMLU
    HRC210 VM-10 TAM UYUMLU
    HRT160 VM-10 TAM UYUMLU
    HRT160-2 VM-10 TAM UYUMLU
    HRT160SP VM-10 TAM UYUMLU
    HRT160SS VM-10 TAM UYUMLU
    HRT210 VM-10 TAM UYUMLU
    HRT210-2 VM-10 TAM UYUMLU
    HRT210M VM-10 TAM UYUMLU
    HRT210SP VM-10 TAM UYUMLU
    HRT310 VM-10 TAM UYUMLU
    HRT310SP VM-10 TAM UYUMLU
    HRT450 VM-10 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HRTA5 VM-10 TAM UYUMLU
    HRTA6 VM-10 TAM UYUMLU
    T5C VM-10 TAM UYUMLU
    T5C2 VM-10 TAM UYUMLU
    T5C3 VM-10 TAM UYUMLU
    T5C4 VM-10 TAM UYUMLU
    TR160 VM-10 TAM UYUMLU
    TR160-2 VM-10 TAM UYUMLU
    TR200Y VM-10 TAM UYUMLU
    TR210 VM-10 TAM UYUMLU
    TR310 VM-10 TAM UYUMLU
    TRT100 VM-10 TAM UYUMLU
    TRT160 VM-10 TAM UYUMLU
    TRT210 VM-10 TAM UYUMLU
    TRT70 VM-10 TAM UYUMLU
    HRT210HT VM-10 TAM UYUMLU
    TH240 VM-10 TAM UYUMLU
    HRT210SS VM-10 TAM UYUMLU
    HA5C-T VM-10 TAM UYUMLU
    HA5C2-T VM-10 TAM UYUMLU
    HA5C3-T VM-10 TAM UYUMLU
    HA5C4-T VM-10 TAM UYUMLU
    TRT310 VM-10 TAM UYUMLU
    HRT310SS VM-10 TAM UYUMLU
    LT350 VM-10 TAM UYUMLU
    HRT210VM VM-10 TAM UYUMLU
    LT260 VM-10 TAM UYUMLU
    HRT200HS VM-10 TAM UYUMLU
    HQDA5 VM-10 TAM UYUMLU
    HQDA6 VM-10 TAM UYUMLU
    HRT210S VM-10 TAM UYUMLU
    HDD255 VM-10 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.

    Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

    Oluşturma ve Fiyat

    Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

    Başlayın

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.