My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
VM-10

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Formovacie stroje
  3. VM-10

VM-10

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Zvislý formovací stroj CNC s pojazdmi 3 048 mm x 813 mm x 762 mm

Stroje Haas série VM sú vysoko výkonné zvislé obrábacie centrá, ktoré poskytujú presnosť, stabilitu a tepelnú stálosť potrebnú na vytváranie foriem, nástrojov a matríc a ďalšie odvetvia, ktoré vyžadujú vysokú presnosť. Každý stroj má štedrý pracovný priestor, stôl s viacerými upnutiami a vreteno so spriahnutým priamym pohonom s 12 000 rpm. Medzi štandardné funkcie patrí vysokorýchlostné ovládanie Haas s vyhľadávaním smerom dopredu, menič nástrojov namontovaný na boku (SMTC), programovateľná tryska chladiacej kvapaliny, automatická vzduchová pištoľ a mnoho ďalšieho. 

  • Inline vreteno s priamym pohonom
  • Bočný menič nástrojov
  • Stôl s viacerými upnutiami
  • Softvér na vysokorýchlostné obrábanie
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
SÉRIA VM
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
    Os X 120.00 in 3048 mm
    Os Y 32.00 in 813 mm
    Os Z 30.00 in 762 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 34.0 in 864 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
    Maximálna rýchlosť 12000 rpm 12000 rpm
    Max. krútiaci moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužeľ CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chladenie Coolant Jacket Coolant Jacket
    Stôl S.A.E METRIC
    Dĺžka 120.0 in 3048 mm
    Šírka 28.0 in 711 mm
    Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 4.92 in 125 mm
    Počet štandardných drážok tvaru T 5 in X and 24 in Y 5 in X and 24 in Y
    Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. pri obrábaní 360 ipm 9.1 m/min
    Rýchloposuvy na osi X 360 ipm 9.1 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 600 ipm 15.2 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 3400 lbf 15124 N
    Max. rezný tlak Y 3400 lbf 15124 N
    Max. rezný tlak Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 16.00 in 406 mm
    Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
    Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 2.80 s 2.80 s
    Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 3.60 s 3.60 s
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 288.0 in x 102.0 in x 128.5 in 732 cm x 260 cm x 326 cm
    Exportná debna 288.0 in x 105.0 in x 130.5 in 732 cm x 267 cm x 331 cm
    Hmotnosť 30100 lb 13654.0 kg
    Paleta na prepravu v rámci krajiny s doplnkom EC 288 in x 102 in x 135 in 732 cm x 260 cm x 343 cm
    Exportná debna s doplnkom EC 288 in x 105 in x 139 in 732 cm x 267 cm x 354 cm
    Hmotnosť s doplnkom EC 30100 lb 13654 kg
    Paleta na prepravu v rámci krajiny s 50 + 1 SMTC 288 in x 102 in x 133 in 732 cm x 260 cm x 338 cm
    Exportná debna s 50 + 1 SMTC 288 in x 105 in x 136 in 732 cm x 267 cm x 344 cm
    Hmotnosť s 50 + 1 SMTC 30100 lb 13654 kg
    Paleta na prepravu v rámci krajiny s doplnkom EC a 50 + 1 SMTC 288 in x 102 in x 143 in 732 cm x 260 cm x 364 cm
    Exportná debna s doplnkom EC a 50 + 1 SMTC 288 in x 105 in x 143 in 732 cm x 267 cm x 364 cm
    Hmotnosť s doplnkom EC a 50 + 1 SMTC 30100 lb 13654 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 12 000 ot./min

    Meniče nástrojov

    • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
    • Automatická vzduchová pištoľ
    • Dopravník triesok
    • Prúd vzduchu pre okná
    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
    • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
    • Funkcia vymývania triesok

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
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
    • Bez. pr.
    • HaasDrop
    • Vysokorýchlostné obrábanie
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Makrá nastaviteľné používateľom
    • Rotácia a zmena mierky súradníc
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Prídavný prívod vzduchu pre stoly
    • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Dodanie

    • Zdvíhacie vybavenie

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii

    ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

    ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

    NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

    JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

    ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    DOKUMENTY

    VIDEÁ

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 12 000 ot./min

    Meniče nástrojov

    • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
    • Automatická vzduchová pištoľ
    • Dopravník triesok
    • Prúd vzduchu pre okná
    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
    • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
    • Funkcia vymývania triesok

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
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
    • Bez. pr.
    • HaasDrop
    • Vysokorýchlostné obrábanie
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Makrá nastaviteľné používateľom
    • Rotácia a zmena mierky súradníc
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Prídavný prívod vzduchu pre stoly
    • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Dodanie

    • Zdvíhacie vybavenie

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    DOKUMENTY
    • 3D model (ZIP) (už čoskoro)
    • Inštalačná príručka
    • Šablóna ukotvenia
    • Nákres rozloženia (už čoskoro)
    • Tabuľka krútiaceho momentu
    • Návod na obsluhu

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    Videá
    Prúd vzduchu cez nástroj – TAB (Through-Tool Air Blast)
    Funkcia Haas TAB funguje rovnako ako chladiaca kvapalina cez vreteno s tým rozdielom, že využíva prúd vysokotlakového vzduchu s veľkým objemom. Ak nemôžete použiť chladiacu kvapalinu, ale musíte odstrániť triesky, zaobstarajte si TAB.
    Systém mazania v minimálnom množstve
    Nemôžete na svoje diely používať chladiacu kvapalinu na vodnom základe… stále však chcete udržiavať svoje rezné nástroje namazané? Systém mazania v minimálnom množstve od spoločnosti Haas vám môže pomôcť.
    Ako sa vyhnúť kolízii
    V tomto Tipe dňa vám Mark dá zopár rád, ako nastaviť ovládanie Haas, aby ste zabránil poškodeniu vášho nástroja – alebo niečomu ešte horšiemu!
    Ako začať s úlohou uprostred programu
    Už ste niekedy zažili výpadok prúdu v strede programu? Alebo sa vám možno zlomil nástroj alebo ste potrebovali vymeniť vložku alebo ste chceli skontrolovať obrobok počas dokončovania. S funkciou reštartu programu Haas Program Restart to nie je problém!
    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardný model

    Haas VF-1040

    VF-10/40

    Zvislá frézovačka CNC s posuvmi 3048 mm x 813 mm x 762 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

    Haas VM-9

    VM-9

    Vertikálny stroj CNC na formy s pojazdmi 2 134 mm x 1 016 mm x 762 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    VYŠŠIA PRODUKCIA

    Haas VF-10SS

    VF-10SS

    Vysokorýchlostná zvislá frézka CNC s pojazdmi 3 048 x 813 x 762 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price
    OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
    TH450 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA2TS VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C2 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C3 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C4 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5CS VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRC160 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRC210 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160-2 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160SP VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160SS VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210-2 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210M VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210SP VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310SP VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT450 VM-10 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HRTA5 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRTA6 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C2 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C3 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C4 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR160 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR160-2 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR200Y VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR210 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TR310 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT100 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT160 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT210 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT70 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210HT VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TH240 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210SS VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C-T VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C2-T VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C3-T VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C4-T VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT310 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT310SS VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    LT350 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210VM VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    LT260 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT200HS VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HQDA5 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HQDA6 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210S VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HDD255 VM-10 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.