My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
VM-9

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Formovacie stroje
  3. VM-9

VM-9

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Vertikálny stroj CNC na formy s pojazdmi 2 134 mm x 1 016 mm x 762 mm

Stroje Haas série VM sú vysoko výkonné zvislé obrábacie centrá, ktoré poskytujú presnosť, stabilitu a tepelnú stálosť potrebnú na vytváranie foriem, nástrojov a matríc a ďalšie odvetvia, ktoré vyžadujú vysokú presnosť. Každý stroj má štedrý pracovný priestor, stôl s viacerými upnutiami a vreteno so spriahnutým priamym pohonom s 12 000 rpm. Medzi štandardné funkcie patrí vysokorýchlostné ovládanie Haas s vyhľadávaním smerom dopredu, menič nástrojov namontovaný na boku (SMTC), programovateľná tryska chladiacej kvapaliny, automatická vzduchová pištoľ a mnoho ďalšieho. 

  • Inline vreteno s priamym pohonom
  • Bočný menič nástrojov
  • Stôl s viacerými upnutiami
  • Softvér na vysokorýchlostné obrábanie

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Špecifikácie
  • Automatizácia
  • Informácie o stroji
  • Graf otočných uložení

Posuvy S.A.E METRIC
Os X 84.00 in 2134 mm
Os Y 40.00 in 1016 mm
Os Z 30.00 in 762 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 34.0 in 864 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
Maximálna rýchlosť 12000 rpm 12000 rpm
Max. krútiaci moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužeľ CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chladenie Coolant Jacket Coolant Jacket
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 84.0 in 2134 mm
Šírka 36.0 in 914 mm
Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 4.92 in 125 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 7 in X and 17 in Y 7 in X and 17 in Y
Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 500 ipm 12.7 m/min
Rýchloposuvy na osi X 600 ipm 15.2 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 600 ipm 15.2 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 3400 lbf 15124 N
Max. rezný tlak Y 3400 lbf 15124 N
Max. rezný tlak Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 16.00 in 406 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 1.83 s 1.83 s
Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 3.28 s 3.28 s
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 12000 rpm 12000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
Exportná debna 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
Hmotnosť 25200 lb 12837.0 kg
Paleta na prepravu v rámci krajiny s doplnkom EC 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
Exportná debna s doplnkom EC 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
Hmotnosť s doplnkom EC 28300 lb 12837 kg
Paleta na prepravu v rámci krajiny s 50 + 1 SMTC 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
Exportná debna s 50 + 1 SMTC 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
Hmotnosť s 50 + 1 SMTC 28300 lb 12837 kg
Paleta na prepravu v rámci krajiny s doplnkom EC a 50 + 1 SMTC 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
Exportná debna s doplnkom EC a 50 + 1 SMTC 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
Hmotnosť s doplnkom EC a 50 + 1 SMTC 28300 lb 12837 kg

POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

* Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 12 000 ot./min

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
  • Automatická vzduchová pištoľ
  • Dopravník triesok
  • Prúd vzduchu pre okná
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
  • Funkcia vymývania triesok

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Vysokorýchlostné obrábanie
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Makrá nastaviteľné používateľom
  • Rotácia a zmena mierky súradníc
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Režim ECO

Doplnková výbava

  • Prídavný prívod vzduchu pre stoly
  • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Dodanie

  • Zdvíhacie vybavenie

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii

ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 12 000 ot./min

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Programovateľná tryska chladiacej kvapaliny
  • Automatická vzduchová pištoľ
  • Dopravník triesok
  • Prúd vzduchu pre okná
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
  • Funkcia vymývania triesok

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • Bez. pr.
  • HaasDrop
  • Vysokorýchlostné obrábanie
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Makrá nastaviteľné používateľom
  • Rotácia a zmena mierky súradníc
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Režim ECO

Doplnková výbava

  • Prídavný prívod vzduchu pre stoly
  • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Dodanie

  • Zdvíhacie vybavenie

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP) (už čoskoro)
  • Inštalačná príručka
  • Šablóna ukotvenia
  • Nákres rozloženia (už čoskoro)
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

Videá
Prúd vzduchu cez nástroj – TAB (Through-Tool Air Blast)
Funkcia Haas TAB funguje rovnako ako chladiaca kvapalina cez vreteno s tým rozdielom, že využíva prúd vysokotlakového vzduchu s veľkým objemom. Ak nemôžete použiť chladiacu kvapalinu, ale musíte odstrániť triesky, zaobstarajte si TAB.
Systém mazania v minimálnom množstve
Nemôžete na svoje diely používať chladiacu kvapalinu na vodnom základe… stále však chcete udržiavať svoje rezné nástroje namazané? Systém mazania v minimálnom množstve od spoločnosti Haas vám môže pomôcť.
Ako sa vyhnúť kolízii
V tomto Tipe dňa vám Mark dá zopár rád, ako nastaviť ovládanie Haas, aby ste zabránil poškodeniu vášho nástroja – alebo niečomu ešte horšiemu!
Ako začať s úlohou uprostred programu
Už ste niekedy zažili výpadok prúdu v strede programu? Alebo sa vám možno zlomil nástroj alebo ste potrebovali vymeniť vložku alebo ste chceli skontrolovať obrobok počas dokončovania. S funkciou reštartu programu Haas Program Restart to nie je problém!
SÚVISIACE VÝROBKY

cenovo dostupná alternatíva

Haas VF-940

VF-9/40

Zvislá frézovačka CNC s posuvmi 2134 mm x 1 016 mm x 762 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Haas VM-8

VM-8

Vertikálny stroj CNC na formy s pojazdmi 1626 mm x 1016 mm x 762 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

VYŠŠIA PRODUKCIA

Haas VF-8SS

VF-9SS

Vysokorýchlostná vertikálna frézka CNC s pojazdmi 2 134 x 1 016 x 762 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
HA2TS VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C2 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C3 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C4 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5CS VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRC160 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRC210 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160-2 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SP VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT160SS VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210-2 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210M VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SP VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT310 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT310SP VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT450 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRTA5 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRTA6 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C2 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C3 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
T5C4 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR160 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR160-2 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR200Y VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR210 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR310 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT100 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT160 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT210 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT70 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT100 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210HT VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210SS VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH240 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C-T VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C3-T VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HA5C4-T VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TRT310 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT310SS VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT630 VM-9 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HA5C2-T VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT350 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
LT260 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210VM VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT200HS VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HQDA5 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR500SS VM-9 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
HQDA6 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT210S VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HDD255 VM-9 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.