My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VM-9

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Muottikoneet
  3. VM-9

VM-9

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Pystysuora CNC-muotinvalmistuskone, jonka liikealue on 2 134 x 1 016 x 762 mm

Haas VM-sarjan koneet ovat erittäin tehokkaita VMC-koneita, joiden tarkkuus, jäykkyys ja lämpötilan vakaus sopivat muotinvalmistukseen, työkaluihin ja valamiseen ja muuhun erittäin tarkkaan työhön. Jokaisessa koneessa on reilun kokoinen työkuutio, monikiinnitinpöytä ja 12 000 rpm:n inline-suorakäyttökara. Vakio-ominaisuudet sisältävät Haas suurnopeusohjaimen, jossa on täysi esikatselu, sivukiinnitteisen työkalunvaihtajan, ohjelmoitavan jäähdytyssuuttimen, automaattisen paineilmasuuttimen ja paljon muuta. 

  • Inline-suorakäyttökara
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja
  • Monikiinnitinpöytä
  • Suurnopeustyöstöohjelmisto

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Tekniset tiedot
  • Automaatio
  • Koneen tiedot
  • Pyöröpöytien sopivuus

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 84.00 in 2134 mm
Y-akseli 40.00 in 1016 mm
Z-akseli 30.00 in 762 mm
Karanpäästä pöytään (~ maks.) 34.0 in 864 mm
Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Jäähdytys Coolant Jacket Coolant Jacket
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 84.0 in 2134 mm
Leveys 36.0 in 914 mm
T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-uran keskipisteen etäisyys 4.92 in 125 mm
Vakio-T-urien määrä 7 in X and 17 in Y 7 in X and 17 in Y
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 500 ipm 12.7 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 3400 lbf 15124 N
Maks työntövoima Y 3400 lbf 15124 N
Maks työntövoima Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
Työkalun suurin pituus 16.00 in 406 mm
Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
Työkalusta työkaluun (ka.) 1.83 s 1.83 s
Lastusta lastuun (ka.) 3.28 s 3.28 s
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 12000 rpm 12000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
Vientilaatikko 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
Paino 25200 lb 12837.0 kg
Kotimainen paletti EC-vaihtoehdolla 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
Vientilaatikko EC-vaihtoehdolla 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
Paino EC-vaihtoehdolla 28300 lb 12837 kg
Kotimainen paletti ja 50+1 SMTC 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
Vientilaatikko ja 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
Paino ja 50+1 SMTC 28300 lb 12837 kg
Kotimainen paletti EC-vaihtoehdolla ja 50+1 SMTC 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
Vientilaatikko EC-vaihtoehdolla ja 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
Paino EC-vaihtoehdolla ja 50+1 SMTC 28300 lb 12837 kg

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Perusominaisuudet

Karat

  • 12 000 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
  • Automaattinen paineilmasuutin
  • Ruuvikuljetin
  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
  • Lastujen pesutoiminto

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Suurnopeustyöstö
  • Kiinteä kierteytys
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Työpöydän paineilmaliitäntä
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 12 000 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
  • Automaattinen paineilmasuutin
  • Ruuvikuljetin
  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
  • Lastujen pesutoiminto

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Suurnopeustyöstö
  • Kiinteä kierteytys
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Työpöydän paineilmaliitäntä
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP) (tulossa pian)
  • Asennusopas
  • Kiinnitysmalli
  • Asettelupiirros (tulossa pian)
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

Videot
Ilmanpuhallus työkalun läpi – TAB
Haasin TAB-toiminnot, kuten karanläpijäähdytys, käyttävät korkeapaineista ja runsasta ilmavirtaa. Valitse TAB, kun et voi käyttää jäähdytysnestettä, mutta lastut on silti poistettava työalueelta.
Öljysumuvoitelujärjestelmä
Etkö voi käyttää vesipohjaista jäähdytysnestettä osien työstämisessä... mutta lastuamistyökalut tarvitsevat kuitenkin voitelua? Haasin öljysumuvoitelujärjestelmä auttaa.
Vältä törmäykset
Tässä Haasin päivän vinkissä Mark antaa neuvoja asetusten käyttämiseen Haas-ohjauksessa, jottet rikkoisi työkalujasi – tai aiheuttaisi onnettomuuksia!
Työn aloittaminen kesken ohjelman
Onko sinulle koskaan käynyt niin, että virta on katkennut kesken ohjelman? Ehkä rikoit työkalun tai vaihdoit insertin tai halusit tarkastaa osan viimeistelyvaiheessa. Haasin ohjelman uudelleenkäynnistystoiminnon ansiosta tämä ei ole ongelma!
OHEISTUOTTEET

kohtuuhintainen vaihtoehto

Haas VF-940

VF-9/40

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 2134 x 1016 x 762 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

PIENEMPI TYÖSKENTELYALUE

Haas VM-8

VM-8

Pystysuora CNC-muotinvalmistuskone, jonka liikealue on 1 626 x 1 016 x 762 mm

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

TEHOKKAAMPI TUOTANTO

Haas VF-8SS

VF-9SS

Huippunopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 2 134 x 1 016 x 762 mm

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
HA2TS VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C2 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C3 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C4 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5CS VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRC160 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRC210 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160-2 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160SP VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160SS VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210-2 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210M VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210SP VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SP VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT450 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRTA5 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRTA6 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C2 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C3 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C4 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR160 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR160-2 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR200Y VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR210 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR310 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT100 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT160 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT210 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT70 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210HT VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210SS VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH240 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C-T VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C3-T VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C4-T VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT310 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT630 VM-9 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HA5C2-T VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT260 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210VM VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HQDA5 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR500SS VM-9 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HQDA6 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HDD255 VM-9 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.