VM-9

  1. 立型マシニングセンター
  2. 金型機
  3. VM-9

VM-9

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

CNC立型金型機 - 移動量2,134×1,016×762mm

Haas VMシリーズの機械は、金型加工、ツール&ダイ、その他の高精度が求められる業界に、精度・剛性・温度安定性を提供します。機械にはすべて、ゆとりの作業キューブ、マルチ固定具テーブル、12,000rpm インラインダイレクトドライブスピンドルを備えています。標準機能には、先読みを備えたHaas高速制御、サイドマウントツールチェンジャー、プログラマブルクーラントノズル、自動エアガンなどが含まれます。 

  • インラインダイレクトドライブスピンドル
  • サイドマウントツールチェンジャー
  • マルチ固定具テーブル
  • 高速機械加工ソフトウェア

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

VMシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 自動化
    • 機械情報
    • 回転テーブル適合表

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 84.00 in 2134 mm
    Y軸 40.00 in 1016 mm
    Z軸 30.00 in 762 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 34.0 in 864 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 30.0 hp 22.4 kW
    最大速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 84.0 in 2134 mm
    幅 36.0 in 914 mm
    Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Tスロット中心距離 4.92 in 125 mm
    標準Tスロットの数 7 in X and 17 in Y 7 in X and 17 in Y
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 500 ipm 12.7 m/min
    X軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
    Y軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
    Z軸で高速 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 3400 lbf 15124 N
    最大スラストY 3400 lbf 15124 N
    最大スラストZ 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ SMTC SMTC
    能力 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 16.00 in 406 mm
    最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
    工具から工具(平均) 1.83 s 1.83 s
    チップからチップ(平均) 3.28 s 3.28 s
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 12000 rpm 12000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
    輸出用クレート 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
    重量 25200 lb 12837.0 kg
    ECオプション付き国内用パレット 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
    ECオプション付き輸出用クレート 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
    重量(ECオプション含む) 28300 lb 12837 kg
    50+1 SMTC付き国内用パレット 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
    50+1 SMTC付き輸出用クレート 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
    重量(50+1 SMTC含む) 28300 lb 12837 kg
    ECオプションおよび50+1 SMTC付き国内用パレット 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
    ECオプションおよび50+1 SMTC付き輸出用クレート 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
    重量(ECオプションおよび50+1 SMTC含む) 28300 lb 12837 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

    ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

    **オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

    注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

    † 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

     

    標準機能

    スピンドル

    • 12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 30+1サイドマウントツールチェンジャー

    チップおよびクーラントの管理

    • プログラマブルクーラントノズル
    • 自動エアガン
    • チップコンベヤ
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 95ガロン クーラントタンク
    • チップトレーフィルターキット
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • 高速機械加工
    • リジッドタッピング
    • ユーザー定義マクロ
    • 座標回転とスケーリング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • テーブル補助空気供給
    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション

    HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

    効率的なスペース活用

    費用対効果

    統合の容易さ

    学習の容易さ

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    ビデオ

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 30+1サイドマウントツールチェンジャー

    チップおよびクーラントの管理

    • プログラマブルクーラントノズル
    • 自動エアガン
    • チップコンベヤ
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 95ガロン クーラントタンク
    • チップトレーフィルターキット
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • 高速機械加工
    • リジッドタッピング
    • ユーザー定義マクロ
    • 座標回転とスケーリング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • テーブル補助空気供給
    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)(近日公開)
    • 設置ガイド
    • アンカーリングテンプレート
    • レイアウト図面(近日公開)
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    ビデオ
    スルーツールエアーブラスト - TAB
    Haas TAB機能はスルースピンドルクーラントとほぼ同じですが、高圧で大量のエアーブラストを使用しています。クーラントが使えないものの切粉を取り除く必要がある場合は、TABをご考慮ください。
    最小限潤滑システム
    部品に水性のクーラントを使用することはできない. . . それにも関わらず、切削工具の潤滑状態を保つ必要がある場合はどうすればよいでしょうか? Haas最小限潤滑システムがお役に立ちます。
    衝突を避ける
    こちらのHaas「今日のアドバイス」では、Haas制御の設定を使って工具の破損などのリスクを防ぐポイントをご紹介します。
    プログラムの途中からジョブを開始する方法
    プログラムの途中で電源が切れてしまったことはありませんか? または、工具を破損した、インサートを交換しなければならなかった、仕上げパス中に部品を検査したかったなどの経験をお持ちではないでしょうか? Haasのプログラムリスタートを使えば問題ありません!
    関連製品

    手頃な価格の代替品

    Haas VF-940

    VF-9/40

    CNC立型マシニングセンター - 移動量2,134×1,016×762mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8.1k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    小さい加工範囲

    Haas VM-8

    VM-8

    CNC立型金型加工機 - 移動量1,626×1,016×762mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    生産性を向上

    Haas VF-8SS

    VF-9SS

    超高速CNC立型ミル - 移動量2,134 × 1,016 × 762mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price
    HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
    HA2TS VM-9 ぴったり適合する
    HA5C VM-9 ぴったり適合する
    HA5C2 VM-9 ぴったり適合する
    HA5C3 VM-9 ぴったり適合する
    HA5C4 VM-9 ぴったり適合する
    HA5CS VM-9 ぴったり適合する
    HRC160 VM-9 ぴったり適合する
    HRC210 VM-9 ぴったり適合する
    HRT160 VM-9 ぴったり適合する
    HRT160-2 VM-9 ぴったり適合する
    HRT160SP VM-9 ぴったり適合する
    HRT160SS VM-9 ぴったり適合する
    HRT210 VM-9 ぴったり適合する
    HRT210-2 VM-9 ぴったり適合する
    HRT210M VM-9 ぴったり適合する
    HRT210SP VM-9 ぴったり適合する
    HRT310 VM-9 ぴったり適合する
    HRT310SP VM-9 ぴったり適合する
    HRT450 VM-9 ぴったり適合する
    HRTA5 VM-9 ぴったり適合する
    HRTA6 VM-9 ぴったり適合する
    T5C VM-9 ぴったり適合する
    T5C2 VM-9 ぴったり適合する
    T5C3 VM-9 ぴったり適合する
    T5C4 VM-9 ぴったり適合する
    TR160 VM-9 ぴったり適合する
    TR160-2 VM-9 ぴったり適合する
    TR200Y VM-9 ぴったり適合する
    TR210 VM-9 ぴったり適合する
    TR310 VM-9 ぴったり適合する
    TRT100 VM-9 ぴったり適合する
    TRT160 VM-9 ぴったり適合する
    TRT210 VM-9 ぴったり適合する
    TRT70 VM-9 ぴったり適合する
    HRT100 VM-9 ぴったり適合する
    TH450 VM-9 ぴったり適合する
    HRT210HT VM-9 ぴったり適合する
    HRT210SS VM-9 ぴったり適合する
    TH240 VM-9 ぴったり適合する
    HA5C-T VM-9 ぴったり適合する
    HA5C3-T VM-9 ぴったり適合する
    HA5C4-T VM-9 ぴったり適合する
    TRT310 VM-9 ぴったり適合する
    HRT310SS VM-9 ぴったり適合する
    HRT630 VM-9 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C2-T VM-9 ぴったり適合する
    LT350 VM-9 ぴったり適合する
    LT260 VM-9 ぴったり適合する
    HRT210VM VM-9 ぴったり適合する
    HRT200HS VM-9 ぴったり適合する
    HQDA5 VM-9 ぴったり適合する
    TR500SS VM-9 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HQDA6 VM-9 ぴったり適合する
    HRT210S VM-9 ぴったり適合する
    HDD255 VM-9 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳細が必要ですか?

    Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。