My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
VM-9

  1. Vertikalne glodalice
  2. Strojevi za modeliranje
  3. VM-9

VM-9

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

CNC vertikalni stroj za modeliranje s hodom 2134 x 1016 x 762 mm

Strojevi Haas serije VM visoko su učinkoviti VMC-ovi koji nude točnost, krutost i termalnu stabilnost potrebne za izradu kalupa, rad s bojama i alatima te druge industrije za koje je potrebna preciznost. Svaki stroj ima veliki kubni prostor, stol s više stezanja i prihvat sirovca i glavno vreteno s linijskim direktnim pogonom glavnog vretena s 12 000 o/min. Standardne značajke uključuju brzu Haas kontrolu s cjelovitim učitavanjm unaprijed, bočno pričvršćen izmjenjivač alata, programabilnu mlaznicu rashladne tekućine, automatski zračni pištolj i još puno toga. 

  • Linijski direktni pogon glavnog vretena
  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata
  • Stol sa više steznih naprava
  • Softver za obradu materijala visokim brzinama rezanja
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
  • Izgradi i cijena
  • Specifikacije
  • Automatizacija
  • Informacije o stroju
  • Grafikon usklađenosti rotacijskih strojeva

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 84.00 in 2134 mm
Os Y 40.00 in 1016 mm
Z os 30.00 in 762 mm
Nos vretena do stola (~ maks.) 34.0 in 864 mm
Nos vretena do stola (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. brzina 12000 rpm 12000 rpm
Maks. obratni moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlađenje Coolant Jacket Coolant Jacket
Tablica S.A.E METRIC
Dužina 84.0 in 2134 mm
Širina 36.0 in 914 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Udaljenost središta T-utora 4.92 in 125 mm
Broj standardnih T-utora 7 in X and 17 in Y 7 in X and 17 in Y
Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimalno rezanje 500 ipm 12.7 m/min
Brzi pomaci na X 600 ipm 15.2 m/min
Brzi pomaci na Y 600 ipm 15.2 m/min
Brzi pomaci na Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 3400 lbf 15124 N
Maksimalni potisak Y 3400 lbf 15124 N
Maksimalni potisak Z 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 16.00 in 406 mm
Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 1.83 s 1.83 s
Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 3.28 s 3.28 s
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 12000 rpm 12000 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Snaga vretena 30.0 hp 22.4 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
Sanduk za izvoz 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
Težina 25200 lb 12837.0 kg
Domaća paleta s opcijom EC 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
Sanduk za izvoz s EC opcijom 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
Težina s opcijom EC 28300 lb 12837 kg
Domaća paleta s 50+1 SMTC 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
Sanduci za izvoz s 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
Težina s 50+1 SMTC 28300 lb 12837 kg
Domaća paleta s opcijom EC i 50+1 SMTC 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
Sanduk za izvoz s opcijom EC i 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
Težina s opcijom EC i 50+1 SMTC 28300 lb 12837 kg

NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

**Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

† Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

 

Standardne značajke

Glavna vretena

  • 12.000-rpm glavno vreteno

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 30+1

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Programabilna mlaznica rashladne tekućine
  • Automatski zračni pištolj
  • Pužni vijak za odvodnju strugotine
  • Window Air Blast
  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Komplet filtra ladice za strugotine
  • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva
  • Značajka ispiranja strugotina

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
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
  • SigPokr.
  • HaasDrop
  • Obrada materijala visokim brzinama rezanja
  • Kruto urezivanje navoja
  • Korisnički definirani makro
  • Koordinate rotacije i skaliranja
  • Standardne programske memorije, 1 GB
  • Eko način

Opcije proizvoda

  • Dodatni dovod zraka na stolu
  • Zaštita kliznih stazaod nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Dostava

  • Provedba podizanja

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije

ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

PROSTORNA UČINKOVITOST

ISPLATIVOST

JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

LAKO UČENJE

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SRODNI PROIZVODI

Standardne značajke

Glavna vretena

  • 12.000-rpm glavno vreteno

Izmjenjivači alata

  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 30+1

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • Programabilna mlaznica rashladne tekućine
  • Automatski zračni pištolj
  • Pužni vijak za odvodnju strugotine
  • Window Air Blast
  • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Komplet filtra ladice za strugotine
  • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva
  • Značajka ispiranja strugotina

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
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
  • SigPokr.
  • HaasDrop
  • Obrada materijala visokim brzinama rezanja
  • Kruto urezivanje navoja
  • Korisnički definirani makro
  • Koordinate rotacije i skaliranja
  • Standardne programske memorije, 1 GB
  • Eko način

Opcije proizvoda

  • Dodatni dovod zraka na stolu
  • Zaštita kliznih stazaod nehrđajućeg čelika
  • Stalak za punjenje telefona

Dostava

  • Provedba podizanja

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP) (Dolazi uskoro)
  • Vodič za instalaciju
  • Predložak za ankeriranje
  • Nacrt rasporeda (Dolazi uskoro)
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika

*NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

Videozapisi
Ispuhivanje zrakom kroz alat – TAB
Haas TAB funkcionira kao rashladna tekućina kroz glavno vreteno osim što koristi mlaz zraka velikog volumena umjesto visokog tlaka. Ako ne možete koristiti rashladno sredstvo, a morate očistiti strugotine, pokušajte s TAB-om.
Sustav minimalne količine maziva
Ne možete koristiti rashladno sredstvo na bazi vode na svojim dijelovima… ali još uvijek morate podmazivati svoje alate za rezanje? Haas sustav minimalne količine maziva može vam pomoći.
Izbjegavanje udarca
U ovom Haas Savjetu dana Mark daje smjernice za upotrebu postavki na Haas kontroli da biste spriječili lom alata ili nešto još gore!
Kako započeti posao usred programa
Je li vam ikada nestalo struje usred programa? Ili ste možda slomili alat ili trebali promijeniti umetak ili pak htjeli provjeriti dio tijekom završnog prolaza. Uz Haas ponovno pokretanje programa nema problema!
SRODNI PROIZVODI

pristupačna alternativa

Haas VF-940

VF-9/40

CNC vertikalna glodalica s hodom od 2134 x 1016 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 8.1k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

MANJI OMOT OBRATKA

Haas VM-8

VM-8

CNC vertikalni stroj za modeliranje s hodom 1626 x 1016 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 12k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

VEĆA PRODUKCIJA

Haas VF-8SS

VF-9SS

Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 2134 x 1016 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 12k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA UPOZORENJE
HA2TS VM-9 POZITIVNI SKLOP
HA5C VM-9 POZITIVNI SKLOP
HA5C2 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HA5C3 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HA5C4 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HA5CS VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRC160 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRC210 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT160 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT160-2 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT160SP VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT160SS VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT210 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT210-2 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT210M VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT210SP VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT310 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT310SP VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT450 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRTA5 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRTA6 VM-9 POZITIVNI SKLOP
T5C VM-9 POZITIVNI SKLOP
T5C2 VM-9 POZITIVNI SKLOP
T5C3 VM-9 POZITIVNI SKLOP
T5C4 VM-9 POZITIVNI SKLOP
TR160 VM-9 POZITIVNI SKLOP
TR160-2 VM-9 POZITIVNI SKLOP
TR200Y VM-9 POZITIVNI SKLOP
TR210 VM-9 POZITIVNI SKLOP
TR310 VM-9 POZITIVNI SKLOP
TRT100 VM-9 POZITIVNI SKLOP
TRT160 VM-9 POZITIVNI SKLOP
TRT210 VM-9 POZITIVNI SKLOP
TRT70 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT100 VM-9 POZITIVNI SKLOP
TH450 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT210HT VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT210SS VM-9 POZITIVNI SKLOP
TH240 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HA5C-T VM-9 POZITIVNI SKLOP
HA5C3-T VM-9 POZITIVNI SKLOP
HA5C4-T VM-9 POZITIVNI SKLOP
TRT310 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT630 VM-9 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HA5C2-T VM-9 POZITIVNI SKLOP
LT350 VM-9 POZITIVNI SKLOP
LT260 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT210VM VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT200HS VM-9 POZITIVNI SKLOP
HQDA5 VM-9 POZITIVNI SKLOP
TR500SS VM-9 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HQDA6 VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT210S VM-9 POZITIVNI SKLOP
HDD255 VM-9 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.