VM-9

  1. 立式加工中心
  2. 模具机床
  3. VM-9

VM-9

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控模具机床,行程 2134 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米

Haas VM 系列机床为高性能立式机床,可为制模、工具及模具工艺及其他高精度行业提供其所需的精度、刚性和热稳定性。每台机床都具有宽大的加工空间范围、多夹具工作台和 12,000 rpm 内嵌式直驱主轴。其标准功能包括高速控制、全部预处理、侧挂式刀库、可编程冷却液喷嘴、自动气枪等。 

  • 内嵌式直驱主轴
  • 侧挂式刀库
  • 多夹具工作台
  • 高速加工软件

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 自动化
  • 机床信息
  • 回转件装配表

行程 S.A.E METRIC
X 轴 84.00 in 2134 mm
Y 轴 40.00 in 1016 mm
Z 轴 30.00 in 762 mm
主轴鼻端到台面(最大) 34.0 in 864 mm
主轴鼻端到台面(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 12000 rpm 12000 rpm
最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
工作台 S.A.E METRIC
长度 84.0 in 2134 mm
宽度 36.0 in 914 mm
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
标准 T 型槽数量 7 in X and 17 in Y 7 in X and 17 in Y
工作台最大重量(均匀分布) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 500 ipm 12.7 m/min
X 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
Y 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
Z 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 3400 lbf 15124 N
最大推力 Y 轴 3400 lbf 15124 N
最大推力 Z 轴 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
最大刀具强度(从测线起) 16.00 in 406 mm
最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
刀具间距(平均) 1.83 s 1.83 s
切屑间距(平均) 3.28 s 3.28 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
出口箱 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
重量 25200 lb 12837.0 kg
国产托盘(有/无 EC 选件) 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
出口箱(有/无 EC 选件) 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
重量(有/无 EC 选件) 28300 lb 12837 kg
国产托盘(有无 50+1 SMTC) 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
出口箱(有/无 50+1 SMTC) 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
重量(有/无 50+1 SMTC) 28300 lb 12837 kg
国产托盘(有/无 EC 选件与 50+1 SMTC) 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
出口箱(有/无 EC 选件)与 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
重量(有/无 EC 选件与 50+1 SMTC) 28300 lb 12837 kg
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
  • 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 侧挂式刀库

切屑和冷却液管理

  • 可编程冷却液喷嘴
  • 自动气枪
  • 排屑螺杆
  • 窗口吹气装置
  • 95 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 多级冷却液泵
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 高速加工
  • 刚性攻丝
  • 用户自定义宏
  • 坐标旋转与缩放
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 工作台辅助供气
  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 12,000-rpm 主轴

刀库

  • 30+1 侧挂式刀库

切屑和冷却液管理

  • 可编程冷却液喷嘴
  • 自动气枪
  • 排屑螺杆
  • 窗口吹气装置
  • 95 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 多级冷却液泵
  • 切屑冲洗功能

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 高速加工
  • 刚性攻丝
  • 用户自定义宏
  • 坐标旋转与缩放
  • 标准程序内存,1 GB
  • 生态模式

产品选项

  • 工作台辅助供气
  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

运输

  • 起吊装置

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型 (ZIP)(即将推出)
  • 安装指南
  • 地脚模板
  • 布局图(即将推出)
  • 扭矩图表
  • 操作手册

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频库
刀具中心吹气 – TAB
除了高压、高容量吹气外,Haas TAB 功能相当于主轴中心冷却。当您无法使用冷却液,但是需要清理切屑时,可以考虑 TAB。
微量润滑系统
您的零件无法使用水基冷却液…… 但是仍然需要保持切削刀具的润滑? Haas 的微量润滑系统可帮助您解决该问题。
避免崩溃
在该“Haas 今日提示”中,Mark 提供了一些指南,帮助您使用 Haas 控制系统中的设置,以防止破坏您的工具,或者造成更严重的后果!
如何在程序中途开始作业
您是否在程序中正确使用该功能? 或者也许您损坏了工具,或者需要更换插件,或者想要在精加工完成过程中检查工件。通过 Haas 的重启程序,可以解决这些问题!
相关产品

高性价比替代方案

Haas VF-940

VF-9/40

数控立式加工中心,行程为 2,134 毫米 x 1,016 毫米 x 762 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更小

Haas VM-8

VM-8

数控模具机床,行程 1,626 毫米 x 1,016 毫米 x 762 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

产量更高

Haas VF-8SS

VF-9SS

超高速铣床数控立式加工中心,行程为 2134 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
HA2TS VM-9 正向装配
HA5C VM-9 正向装配
HA5C2 VM-9 正向装配
HA5C3 VM-9 正向装配
HA5C4 VM-9 正向装配
HA5CS VM-9 正向装配
HRC160 VM-9 正向装配
HRC210 VM-9 正向装配
HRT160 VM-9 正向装配
HRT160-2 VM-9 正向装配
HRT160SP VM-9 正向装配
HRT160SS VM-9 正向装配
HRT210 VM-9 正向装配
HRT210-2 VM-9 正向装配
HRT210M VM-9 正向装配
HRT210SP VM-9 正向装配
HRT310 VM-9 正向装配
HRT310SP VM-9 正向装配
HRT450 VM-9 正向装配
HRTA5 VM-9 正向装配
HRTA6 VM-9 正向装配
T5C VM-9 正向装配
T5C2 VM-9 正向装配
T5C3 VM-9 正向装配
T5C4 VM-9 正向装配
TR160 VM-9 正向装配
TR160-2 VM-9 正向装配
TR200Y VM-9 正向装配
TR210 VM-9 正向装配
TR310 VM-9 正向装配
TRT100 VM-9 正向装配
TRT160 VM-9 正向装配
TRT210 VM-9 正向装配
TRT70 VM-9 正向装配
HRT100 VM-9 正向装配
TH450 VM-9 正向装配
HRT210HT VM-9 正向装配
HRT210SS VM-9 正向装配
TH240 VM-9 正向装配
HA5C-T VM-9 正向装配
HA5C3-T VM-9 正向装配
HA5C4-T VM-9 正向装配
TRT310 VM-9 正向装配
HRT310SS VM-9 正向装配
HRT630 VM-9 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C2-T VM-9 正向装配
LT350 VM-9 正向装配
LT260 VM-9 正向装配
HRT210VM VM-9 正向装配
HRT200HS VM-9 正向装配
HQDA5 VM-9 正向装配
TR500SS VM-9 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HQDA6 VM-9 正向装配
HRT210S VM-9 正向装配
HDD255 VM-9 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。