My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VM-9

  1. Freze verticale
  2. Mașini de prelucrare matrițe
  3. VM-9

VM-9

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Mașină verticală de executare a matriței CNC, cu curse de 2.134 x 1.016 x 762 mm

Mașinile din seria VM Haas sunt centre de prelucrare verticale, de performanță ridicată, care furnizează precizia, rigiditatea și stabilitatea termală necesare pentru prelucrarea matrițelor, operațiunile de producere a sculelor și matrițelor și pentru alte industrii de precizie ridicată. Fiecare mașină are drept caracteristică un cub de lucru generos, o masă cu dispozitive de fixare multiple și un arbore principal cu acționare directă coaxială de 12.000 rpm. Funcțiile standard includ unitatea de comandă de mare viteză Haas cu anticipare completă, un schimbător de scule lateral, un ajutaj programabil pentru lichidul de răcire, un pistol cu aer automat și multe altele. 

  • Arbore principal cu acționare directă coaxială
  • Schimbător de scule lateral
  • Masă cu dispozitive de fixare multiple
  • Software pentru prelucrarea la mare viteză
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
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

Curse S.A.E METRIC
Axa X 84.00 in 2134 mm
Axa Y 40.00 in 1016 mm
Axa Z 30.00 in 762 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 34.0 in 864 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
Viteză maximă 12000 rpm 12000 rpm
Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Con CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Răcire Coolant Jacket Coolant Jacket
Masă S.A.E METRIC
Lungime 84.0 in 2134 mm
Lățime 36.0 in 914 mm
Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distanță centru canal T 4.92 in 125 mm
Număr de canale T standard 7 in X and 17 in Y 7 in X and 17 in Y
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 500 ipm 12.7 m/min
Curse rapide pe X 600 ipm 15.2 m/min
Curse rapide pe Y 600 ipm 15.2 m/min
Curse rapide pe Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 3400 lbf 15124 N
Tracțiune Y maximă 3400 lbf 15124 N
Tracțiune Z maximă 5600 lbf 24910 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 16.00 in 406 mm
Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
Sculă pe sculă (medie) 1.83 s 1.83 s
Șpan-la-șpan (mediu) 3.28 s 3.28 s
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 12000 rpm 12000 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
Ladă export 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
Greutate 25200 lb 12837.0 kg
Paletă internă cu opțiunea EC 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
Ladă export cu opțiunea EC 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
Greutate cu opțiunea EC 28300 lb 12837 kg
Paletă internă cu 50+1 SMTC 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
Ladă export cu 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
Greutate cu 50+1 SMTC 28300 lb 12837 kg
Paletă internă cu opțiunea EC și 50+1 SMTC 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
Ladă export cu opțiunea EC și 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
Greutate cu opțiunea TC și 50+1 SMTC 28300 lb 12837 kg

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 12.000 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbător de scule lateral 30+1

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Ajutajul programabil pentru lichidul de răcire
  • Pistol cu aer automat
  • Transportator de șpan
  • Jet de aer comprimat pentru geam
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
  • Kit filtru tavă de șpan
  • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
  • Funcție de spălare a șpanului

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
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
  • Rulare s
  • HaasDrop
  • Prelucrare la mare viteză
  • Tarodarea rigidă
  • Macro-uri definite de utilizator
  • Coordonare rotație și scalare
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB
  • Modul ECO

Opțiunile produsului

  • Rezerva de aer suplimentar a mesei
  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Expediere

  • Dispozitiv de ridicare

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare

RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

ECONOMISEȘTE SPAȚIU

RENTABIL

UȘOR DE INTEGRAT

UȘOR DE ÎNVĂȚAT

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 12.000 rpm

Schimbătoare de scule

  • Schimbător de scule lateral 30+1

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Ajutajul programabil pentru lichidul de răcire
  • Pistol cu aer automat
  • Transportator de șpan
  • Jet de aer comprimat pentru geam
  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
  • Kit filtru tavă de șpan
  • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
  • Funcție de spălare a șpanului

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
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
  • Rulare s
  • HaasDrop
  • Prelucrare la mare viteză
  • Tarodarea rigidă
  • Macro-uri definite de utilizator
  • Coordonare rotație și scalare
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB
  • Modul ECO

Opțiunile produsului

  • Rezerva de aer suplimentar a mesei
  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Expediere

  • Dispozitiv de ridicare

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP) (În curând)
  • Ghid de instalare
  • Șablon de ancorare
  • Schiță dispunere (În curând)
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manualul operatorului

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

Videoclipuri
Jet de aer comprimat prin sculă - TAB
Opțiunea TAB Haas funcționează exact ca lichidul de răcire prin arborele principal, exceptând faptul că utilizează un jet de aer cu volum mare și cu presiune ridicată. Când nu puteți utiliza lichidul de răcire, dar trebuie să curățați șpanul, aruncați o privire la opțiunea TAB.
Sistem cu cantitate minimă de lubrifiere
Nu puteți utiliza lichid de răcire pe bază de apă pentru piesele dvs. dar trebuie să mențineți sculele de așchiere lubrifiate? Sistemul Haas cu cantitate minimă de lubrifiere vă poate ajuta.
Evitați lovirea
În această Recomandare a zilei Haas, Mark vă oferă câteva sfaturi pentru cum să utilizați setările de pe unitatea de comandă Haas, pentru a preveni ruperea sculei - sau ceva mai rău!
Cum să începeți o lucrare în mijlocul unui program
Ați avut vreodată curajul să ieșiți chiar în mijlocul programului? Sau poate că ați rupt o sculă, a trebuit să schimbați o inserție sau ați dorit să inspectați piesa în timpul pasurilor de finisare. Cu opțiunea Repornire program de la Haas, acest lucru nu mai este o problemă!
PRODUSE ASOCIATE

alternativă convenabilă

Haas VF-940

VF-9/40

Freză verticală CNC, cu curse de 2134 x 1016 x 762 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

Haas VM-8

VM-8

Mașină verticală de executare a matriței CNC , cu curse de 1.626 x 813 x 762 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

PRODUCȚIE MAI MARE

Haas VF-8SS

VF-9SS

Freză verticală CNC de mare viteză cu curse de 2.134 x 1.016 x 762 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 12k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
HA2TS VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C2 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C3 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C4 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5CS VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRC160 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRC210 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160-2 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160SP VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT160SS VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210-2 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210M VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SP VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT450 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRTA5 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRTA6 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C2 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C3 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
T5C4 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR160 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR160-2 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR200Y VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR210 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT100 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT160 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT210 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT70 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210HT VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SS VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH240 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C-T VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C3-T VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HA5C4-T VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
TRT310 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT630 VM-9 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HA5C2-T VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT350 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
LT260 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210VM VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT200HS VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HQDA5 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR500SS VM-9 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HQDA6 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210S VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HDD255 VM-9 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.