My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VM-10

  1. Frezarki pionowe
  2. Maszyny do form
  3. VM-10

VM-10

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Frezarka pionowa CNC do wykonywania form w zakresach ruchu 3048 x 813 x 762 mm

Haas VM to wydajne frezarki pionowe, które zapewniają dokładność, sztywność i stabilność cieplną wymaganą przy wykonywaniu form, narzędzi i matryc oraz realizacji innych precyzyjnych zadań. Każda maszyna ma dużą kostkę roboczą, stół z wieloma mocowaniami oraz wrzeciono z napędem bezpośrednim o prędkości 12 000 obr/min. Standardowe funkcje obejmują szybkie sterowanie Haas z pełną funkcją czytania z wyprzedzeniem, magazyn narzędzi, programowalną dyszę chłodziwa, automatyczny pistolet pneumatyczny i wiele innych. 

  • Wrzeciono z napędem bezpośrednim
  • Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi
  • Stół wielofunkcyjny
  • Oprogramowanie od obróbki szybkiej

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 12k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

SERIA VM

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • Automatyka
    • informacje o maszynie
    • Tabela zgodności stołów obrotowych

    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 120.00 in 3048 mm
    Oś Y 32.00 in 813 mm
    Oś Z 30.00 in 762 mm
    Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 34.0 in 864 mm
    Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. prędkość 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment obrotowy 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Stożek CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chłodzenie Coolant Jacket Coolant Jacket
    Stół S.A.E METRIC
    Długość 120.0 in 3048 mm
    Szerokość 28.0 in 711 mm
    Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Odległość od środka rowków teowych 4.92 in 125 mm
    Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 5 in X and 24 in Y 5 in X and 24 in Y
    Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. cięcie 360 ipm 9.1 m/min
    Szybkość dobiegów na X 360 ipm 9.1 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 600 ipm 15.2 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 3400 lbf 15124 N
    Maks. napór Y 3400 lbf 15124 N
    Maks. napór Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Pojemność 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 16.00 in 406 mm
    Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
    Czas wymiany narzędzia (śr.) 2.80 s 2.80 s
    Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 3.60 s 3.60 s
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 12000 rpm 12000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moc wrzeciona 30.0 hp 22.4 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 288.0 in x 102.0 in x 128.5 in 732 cm x 260 cm x 326 cm
    Skrzynka eksportowa 288.0 in x 105.0 in x 130.5 in 732 cm x 267 cm x 331 cm
    Waga 30100 lb 13654.0 kg
    Paleta krajowa z opcją EC 288 in x 102 in x 135 in 732 cm x 260 cm x 343 cm
    Skrzynka eksportowa z opcją EC 288 in x 105 in x 139 in 732 cm x 267 cm x 354 cm
    Waga z opcją EC 30100 lb 13654 kg
    Paleta krajowa z 50+1 SMTC 288 in x 102 in x 133 in 732 cm x 260 cm x 338 cm
    Skrzynka eksportowa z 50+1 SMTC 288 in x 105 in x 136 in 732 cm x 267 cm x 344 cm
    Waga z 50+1 SMTC 30100 lb 13654 kg
    Paleta krajowa z opcją EC i 50+1 SMTC 288 in x 102 in x 143 in 732 cm x 260 cm x 364 cm
    Skrzynka eksportowa z opcją EC i 50+1 SMTC 288 in x 105 in x 143 in 732 cm x 267 cm x 364 cm
    Waga z opcją EC i 50+1 SMTC 30100 lb 13654 kg

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 12 000 rpm

    Magazyny narzędzi

    • 30+1 mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Programowalna dysza chłodziwa
    • Automatyczny pistolet pneumatyczny
    • Przenośnik śrubowy wiórów
    • Okienny nadmuch powietrza
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
    • Zestaw filtra korytka na wióry
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa
    • Funkcja spłukiwania wiórów

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • Bezpieczny przebieg
    • HaasDrop
    • Obróbka szybka
    • Gwintowanie na sztywno
    • Makra definiowane przez użytkownika
    • Obracanie i skalowanie układu współrzędnych
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Dodatkowy dopływ powietrza na stół
    • Prowadnice ze stali nierdzewnej
    • Stojak do ładowania telefonu

    Transport

    • Przygotowanie do podnoszenia

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji

    JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DODANIA ROBOTA HAAS: Robot nie zajmuje dużo miejsca, nie kosztuje fortuny, a jego integracja nie trwa tygodniami. 

    OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

    EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

    ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

    PROSTOTA NAUKI

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY

    FILMY

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 12 000 rpm

    Magazyny narzędzi

    • 30+1 mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Programowalna dysza chłodziwa
    • Automatyczny pistolet pneumatyczny
    • Przenośnik śrubowy wiórów
    • Okienny nadmuch powietrza
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
    • Zestaw filtra korytka na wióry
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa
    • Funkcja spłukiwania wiórów

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • Bezpieczny przebieg
    • HaasDrop
    • Obróbka szybka
    • Gwintowanie na sztywno
    • Makra definiowane przez użytkownika
    • Obracanie i skalowanie układu współrzędnych
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Dodatkowy dopływ powietrza na stół
    • Prowadnice ze stali nierdzewnej
    • Stojak do ładowania telefonu

    Transport

    • Przygotowanie do podnoszenia

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY
    • Model 3D (ZIP) (już wkrótce)
    • Instrukcja instalacji
    • Szablon kotwiczenia
    • Schemat układu (już wkrótce)
    • Wykres momentu obrotowego
    • Instrukcja obsługi

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    Filmy
    Nadmuch powietrza przez narzędzia — TAB
    Haas TAB działa tak samo, jak chłodziwo wrzecionowe, z tym wyjątkiem, że używa powietrza o wysokim ciśnieniu i dużej objętości. Kiedy nie możesz użyć chłodziwa, ale musisz usunąć wióry, sprawdź funkcję TAB.
    System smarowania minimalną ilością środka smarnego
    Nie możesz użyć na częściach chłodziwa na bazie wody, ale nadal musisz smarować narzędzia tnące? System smarowania minimalną ilością środka smarnego Haas może być rozwiązaniem.
    Unikanie awarii
    W tym materiale z serii Tip of the Day Mark mówi, jak ustawić sterownik Haas Control tak, aby nie uszkodzić narzędzia ani nie doprowadzić do czegoś gorszego.
    Jak uruchomić zadanie w środku programu
    Czy zdarzyło Ci się, że w środku programu zabrakło zasilania? A może złamało się narzędzie, potrzebujesz zmienić wkładkę lub chcesz sprawdzić część podczas przejścia wykończeniowego. Dzięki możliwości restartu programu nie jest to problem.
    POWIĄZANE PRODUKTY

    Model standardowy

    Haas VF-1040

    VF-10/40

    Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 3048 x 813 x 762 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    MNIEJSZY OBSZAR ROBOCZY

    Haas VM-9

    VM-9

    Frezarka pionowa CNC do wykonywania form o zakresach ruchu 2134 x 1016 x 762 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 12k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    SPRAWNIEJSZA PRODUKCJA

    Haas VF-10SS

    VF-10SS

    Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 3048 x 813 x 762 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 12k RPM
    • 30+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
    TH450 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA2TS VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C2 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C3 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C4 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5CS VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRC160 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRC210 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160-2 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SP VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SS VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210-2 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210M VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210SP VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT310 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT310SP VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT450 VM-10 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HRTA5 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRTA6 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C2 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C3 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C4 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR160 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR160-2 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR200Y VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR210 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TR310 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT100 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT160 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT210 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT70 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210HT VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TH240 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210SS VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C-T VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C2-T VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C3-T VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C4-T VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT310 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT310SS VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    LT350 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210VM VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    LT260 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT200HS VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HQDA5 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HQDA6 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210S VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HDD255 VM-10 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.

    Czy potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

    Zbuduj i wyceń

    Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

    Zaczynamy

    Potrzebujesz więcej informacji?

    Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

    Language Preference :
    Loading

    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.