My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VM-10

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Muottikoneet
  3. VM-10

VM-10

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Pystykarainen CNC-muotinvalmistuskone, jonka liikealue on 3 048 x 813 x 762 mm

Haas VM-sarjan koneet ovat erittäin tehokkaita VMC-koneita, joiden tarkkuus, jäykkyys ja lämpötilan vakaus sopivat muotinvalmistukseen, työkaluihin ja valamiseen ja muuhun erittäin tarkkaan työhön. Jokaisessa koneessa on reilun kokoinen työkuutio, monikiinnitinpöytä ja 12 000 rpm:n inline-suorakäyttökara. Vakio-ominaisuudet sisältävät Haas suurnopeusohjaimen, jossa on täysi esikatselu, sivukiinnitteisen työkalunvaihtajan, ohjelmoitavan jäähdytyssuuttimen, automaattisen paineilmasuuttimen ja paljon muuta. 

  • Inline-suorakäyttökara
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja
  • Monikiinnitinpöytä
  • Suurnopeustyöstöohjelmisto

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

VM-SARJA

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Automaatio
    • Koneen tiedot
    • Pyöröpöytien sopivuus

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 120.00 in 3048 mm
    Y-akseli 32.00 in 813 mm
    Z-akseli 30.00 in 762 mm
    Karanpäästä pöytään (~ maks.) 34.0 in 864 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
    Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Jäähdytys Coolant Jacket Coolant Jacket
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 120.0 in 3048 mm
    Leveys 28.0 in 711 mm
    T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-uran keskipisteen etäisyys 4.92 in 125 mm
    Vakio-T-urien määrä 5 in X and 24 in Y 5 in X and 24 in Y
    Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 360 ipm 9.1 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 360 ipm 9.1 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 3400 lbf 15124 N
    Maks työntövoima Y 3400 lbf 15124 N
    Maks työntövoima Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi SMTC SMTC
    Kapasiteetti 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Työkalun suurin pituus 16.00 in 406 mm
    Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
    Työkalusta työkaluun (ka.) 2.80 s 2.80 s
    Lastusta lastuun (ka.) 3.60 s 3.60 s
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 288.0 in x 102.0 in x 128.5 in 732 cm x 260 cm x 326 cm
    Vientilaatikko 288.0 in x 105.0 in x 130.5 in 732 cm x 267 cm x 331 cm
    Paino 30100 lb 13654.0 kg
    Kotimainen paletti EC-vaihtoehdolla 288 in x 102 in x 135 in 732 cm x 260 cm x 343 cm
    Vientilaatikko EC-vaihtoehdolla 288 in x 105 in x 139 in 732 cm x 267 cm x 354 cm
    Paino EC-vaihtoehdolla 30100 lb 13654 kg
    Kotimainen paletti ja 50+1 SMTC 288 in x 102 in x 133 in 732 cm x 260 cm x 338 cm
    Vientilaatikko ja 50+1 SMTC 288 in x 105 in x 136 in 732 cm x 267 cm x 344 cm
    Paino ja 50+1 SMTC 30100 lb 13654 kg
    Kotimainen paletti EC-vaihtoehdolla ja 50+1 SMTC 288 in x 102 in x 143 in 732 cm x 260 cm x 364 cm
    Vientilaatikko EC-vaihtoehdolla ja 50+1 SMTC 288 in x 105 in x 143 in 732 cm x 267 cm x 364 cm
    Paino EC-vaihtoehdolla ja 50+1 SMTC 30100 lb 13654 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 12 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
    • Automaattinen paineilmasuutin
    • Ruuvikuljetin
    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Lastukaukalon suodatinsetti
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
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
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Suurnopeustyöstö
    • Kiinteä kierteytys
    • Käyttäjän määritettävät makrot
    • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Työpöydän paineilmaliitäntä
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset

    VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

    TILAA SÄÄSTÄVÄ

    KUSTANNUSTEHOKAS

    HELPPO INTEGROIDA

    HELPOSTI OPITTAVISSA

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    ASIAKIRJAT

    VIDEOT

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 12 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
    • Automaattinen paineilmasuutin
    • Ruuvikuljetin
    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Lastukaukalon suodatinsetti
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
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
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Suurnopeustyöstö
    • Kiinteä kierteytys
    • Käyttäjän määritettävät makrot
    • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Työpöydän paineilmaliitäntä
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    ASIAKIRJAT
    • 3D-malli (ZIP) (tulossa pian)
    • Asennusopas
    • Kiinnitysmalli
    • Asettelupiirros (tulossa pian)
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöoppaat

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    Videot
    Ilmanpuhallus työkalun läpi – TAB
    Haasin TAB-toiminnot, kuten karanläpijäähdytys, käyttävät korkeapaineista ja runsasta ilmavirtaa. Valitse TAB, kun et voi käyttää jäähdytysnestettä, mutta lastut on silti poistettava työalueelta.
    Öljysumuvoitelujärjestelmä
    Etkö voi käyttää vesipohjaista jäähdytysnestettä... mutta lastuamistyökalut tarvitsevat kuitenkin voitelua? Haasin öljysumuvoitelujärjestelmä auttaa.
    Vältä törmäykset
    Tässä Haasin päivän vinkissä Mark antaa neuvoja asetusten käyttämiseen Haas-ohjauksessa, jottet rikkoisi työkalujasi – tai aiheuttaisi onnettomuuksia!
    Työn aloittaminen kesken ohjelman
    Onko sinulle koskaan käynyt niin, että virta on katkennut kesken ohjelman? Ehkä rikoit työkalun tai vaihdoit insertin tai halusit tarkastaa osan viimeistelyvaiheessa. Haasin ohjelman uudelleenkäynnistystoiminnon ansiosta tämä ei ole ongelma!
    OHEISTUOTTEET

    Vakiomalli

    Haas VF-1040

    VF-10/40

    CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 3048 x 813 x 762 mm:n

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    PIENEMPI TYÖALUE

    Haas VM-9

    VM-9

    Pystysuora CNC-muotinvalmistuskone, jonka liikealue on 2 134 x 1 016 x 762 mm

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    TEHOKKAAMPI TUOTANTO

    Haas VF-10SS

    VF-10SS

    Huippunopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 3 048 x 813 x 762 mm

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
    TH450 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA2TS VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5CS VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC160 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC210 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160-2 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SP VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SS VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210-2 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210M VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SP VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310SP VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT450 VM-10 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HRTA5 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRTA6 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C2 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C3 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C4 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160-2 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR200Y VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR210 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR310 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT100 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT160 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT210 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT70 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210HT VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TH240 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SS VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C-T VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2-T VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3-T VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4-T VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT310 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310SS VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    LT350 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210VM VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    LT260 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT200HS VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA5 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA6 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210S VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HDD255 VM-10 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.